赤外域(IR)用グローバー光源
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13022_BenchtopGlobar_1.jpg)
- >4.5 W Power Light Source with 550 nm - 15 µm Output
- Stabilized Color Temperature and Output Power
- Long Emitter Lifespan: 5000 Hours (Average)
Controller Included
SLS303
Stabilized Globar Light Source,
550 nm - 15 µm, 4.5 W Output
SLS303B
Replacement Globar
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Key Specificationsa | |
---|---|
Item # | SLS303 |
Emitter Type | Stabilized Silicon Nitride Globar |
Wavelength Range | 550 nm - 15 µm |
Color Temperature | 1200 K |
Output Optical Power | 4.5 W |
Output Beam Diameter | 50 mm |
Output Power Stabilityb | 0.05% |
Optical Drift per Hour (Typical) | 0.01% |
Optical Power Drift per °C (Typical) | 0.2% |
Emitter Electrical Power | 70 W |
Emitter Lifespan (Average) | 5000 Hoursc |
![Filter Holder Attached to Benchtop Light Source](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Stabilized_HP_Lamp_LCP05A_A1–200.jpg)
Click to Enlarge
60 mmケージシステムの取り付けられたベンチトップ型光源。
ケージシステムには色温度調整ガラスフィルタ付きのフィルターマウントLCP05A(/M)が取り付けられています。
特長
- 窒化ケイ素グローバ光源、出力光波長域:550 nm~15 µm
- 自由空間用のコリメート光を出力
- 開口部にはSM2内ネジ付き
- 前面には60 mmケージシステム取付け用の4つの#4-40ネジ穴
当社の窒化ケイ素グローバ光源SLS303は、赤外域(IR)および中赤外域(MIR)の安定した高出力光源です。内部フィードバックシステムにより高安定な出力光(変動0.05%)が得られます。この光源の黒体放射のスペクトル域は大変広いため、検出器校正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射用に用いるなど、光学測定装置に組み込むのに適しています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Stabilized_HP_Lamp_A4-200.jpg)
Click to Enlarge
コリメートされた出射光
光源SLS303には、自由空間でのアプリケーションに用いるために、広帯域の高出力光をØ50 mmのビームにコリメートするためのレンズが取り付けられています。すぐにお使いいただけるように、このコリメート用レンズの位置は予め工場で設定していますが、コリメーションの微調整が必要な場合は調整することも可能です。機械的安定性をより高めるために、脚を取り外し、M6ネジ(付属しておりません)で標準タイプの光学テーブルに直接固定することもできます。前面には60 mmケージ用ロッドを取り付けるための4つの#4-40タップ穴があり(上の写真参照)、当社の60 mmケージシステムを取り付けることができます。ケージシステムを使用することで、様々な光学マウントをコリメート光の中心軸に沿って取り付けられます。
交換用のグローバは別途ご用意しております(下記参照)。詳細は「グローバの交換」タブをご覧ください。
より高い色温度が必要な場合は、色温度調整フィルタを使用して、光源からの短波長側の光を透過させながら長波長側の光を減衰させることができます。結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力光パワーは低下します。
Item # | SLS303 |
---|---|
Emitter Type | Silicon Nitride Globar |
Wavelength Range | 550 nm - 15 µm |
Color Temperature | 1200 K |
Output Optical Power | 4.5 W |
Typical Spectral Output | 0.1 W (400 - 700 nm) 4.4 W (700 - 15 000 nm) |
Optical Power Stabilitya | 0.05% |
Optical Drift per Hour (Typical) | 0.01% |
Optical Power Drift per °C (Typical) | 0.2% |
Output Beam Diameter | 50 mm |
Emitter Electrical Power | 70 W |
Lamp Housing Dimensions (L x W x H) | 213.7 mm x 217.0 mm x 261.2 mm (8.41" x 8.54" x 10.28") |
Controller Dimensions (L x W xH) | 299.9 mm x 149.8 mm x 80.2 mm (11.81" x 5.90" x 3.16") |
Emitter Lifespan (Average) | 5000 Hoursb |
Operating Temperature | 0 °C to 35 °C |
Storage Temperature | -15 °C to 70 °C |
SLS303B Globar Specifications | |
---|---|
Wavelength Range | 550 nm - 15 µm |
Emitter Type | Silicon Nitride Globar |
Color Temperature | 1200 K |
Globar Electrical Power | 70 W |
Emitter Dimensions (Typical) | Ø4.5 mm x 17 mm |
Lifespan (Average) | 5000 Hours |
Operating Voltage | 12 V |
![Stabilized Light Source Stability](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SLS303_Stability_450.gif)
Click to Enlarge
安定化光源SLS303を55時間連続動作させて出力光パワーと温度を測定。このデータを取得する前に、ウォームアップと安定化のために光源を60分間動作させています。温度は25 ± 2 °Cに維持されています。
![Stabilized Quartz-Tungsten-Halogen Light Source](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/SLS303_Spectrum_450.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
光源SLS303のスペクトルパワー分布の測定値と、1200 Kの黒体放射スペクトルとの比較。分光計の測定限界により、測定は5.6 µmで終了しています。
グローバの取扱い
光源SLS303で使用されているグローバーエミッタは、非常に高い温度で動作します。不適切な取り扱いをすると大変危険であり、重大な傷害が発生する場合があります。取り扱う際は安全手順を遵守することが重要です。
下記のガイドラインは、グローバーエミッタを安全に取り扱う方法を示しています。
- ぶつけたり、落としたり、過度の力を加えたり、あるいはエミッタに傷をつけたりしないでください。
- エミッタを運ぶ際は、取り付けるまで付属の保護ケースまたはカバーに入れておいてください。
- 保護ケースやカバー、および梱包材(箱)は、使用済みエミッタを入れるためにとっておいてください。
- エミッタに付着した汚れ、油、糸くずなどはアルコールとリントフリーの布またはティッシュで拭きとってください。
- エミッタを取り扱う際は常に手袋を着用し、エンベロープは持たないようにしてください。エミッタの取扱い時にご使用いただける手袋は、別途ご用意しております。
- エミッタでは高強度の光が発生しますので、直視しないように注意してください。
- 動作中のエミッタは非常に熱くなります。取扱いは、動作終了後30分以上経過し、エミッタの温度が下がってから行ってください。
- エミッタを取り扱う際は静電気(ESD)防止の対策をすることをお勧めします。
グローバの交換
以下の取付け方法の説明と動画では、グローバ光源SLS303におけるグローバーエミッタの交換方法として、推奨される方法を詳しくご紹介しています。エミッタまたは光源筐体が熱いときは、エミッタの交換はしないでください。エミッタ交換は、電源をオフにしてから少なくとも30分以上経過してから行ってください。
エミッタを交換するときは、皮脂をエミッタに付着させないために、手袋を着用して実施することを強くお勧めします。エミッタに汚れが付着している可能性がある場合は、電源を接続する前にアルコールでクリーニングしてください。
グローバーモジュールを取り扱うときは、必ず保護手袋を着用してください。
光源の筐体パネルの取り外し
- 4 mm六角レンチを使用して側面プレートのネジを取り外します。ユニット上面の刻印を見ると、取り外すべき側面プレートがどれか判別できます。
古いグローバーモジュールの取り外し
- グローバのワイヤを固定しているオレンジ色のクリップを開けます。
- 2 mm六角レンチを使用してグローバーモジュール上部の止めネジ(セットスクリュ)を緩め、側面のネジを反時計回りに緩めて取り外します。
- 古いモジュールをソケットから外します。
新しいモジュールの取り付け
- 黄色(右のビデオでは白色)のワイヤを元のように通し、新しいモジュールをソケットに入れます。
- ワイヤをソケットに差し込み、オレンジ色のクリップで留めます。
- 側面のネジと上部の止めネジを再び締めてモジュールを固定します。
- 側面プレートを元に戻し、4本のM5キャップスクリュで固定します。
SLS303のコネクタ
![Connector Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/10-Pin_SLS301_Connector_D1-200.gif)
10-Pin Female Connector | |||
---|---|---|---|
Pin | Connection | Pin | Connection |
1 | Bulb Ground | 6 | Ground |
2 | Bulb +12 V | 7 | Ground |
3 | Ground | 8 | +12 V |
4 | Monitor PD Signal | 9 | Signal Ground |
5 | Signal Ground | 10 | Ground |
アナログ出力、0~5 V
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDやマウント付き白色LED、ファイバ出力型白色LED、Solis®高出力白色LEDもございます。
Broadband Light Source Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | (Click to Enlarge; Not to Scale) | Emitter Type | Wavelength Range (Click for Plot) | Output Coupling | Output Power | Lamp Electrical Power | Color Temperature | Lamp Lifetime | Replacement Lamp | |
SLS204 | ![]() | Deuterium | 200 - 700 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 2 mWa 0.1 mWb (Typ.) | 30 W | N/A | 2000 hc | SLS254B | |
SLS205 | ![]() | Xenon Arc | 240 - 1200 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 290 mWa 5 mWd (Typ.) | 75 W | 5800 Ka 5400 Kd | 2000 hc | SLS255B | |
SLS401 | ![]() | Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 5800 K | 2000 hc | SLS401Bf or SLS402B | |
SLS402 | ![]() | Mercury-Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 6000 K | 2000 hc | SLS401B or SLS402Bf | |
SLS302 | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2500 nm | Free Spacee | >10 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | |
SLS201L(/M) | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2600 nm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 500 mWa 10 mWh | 9 W | 2796 K | 10 000 h | SLS251 | |
SLS301 | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 3800 nm | Free Spacee | >1.6 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | |
SLS603 | ![]() | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø3 mm Liquid Light Guide | >7 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | |
SLS605 | ![]() | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø5 mm Liquid Light Guide | >15 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | |
OSL2 | ![]() | Tungsten-Halogen | 400 - 1600 nm (Typical) | Fiber Bundle | 1.4 Wk | 150 W | 3200 K | 1000 hc | OSL2Bf, OSL2B2, or OSL2BIR | |
OSL2IR | ![]() | Tungsten-Halogen | 400 - 1750 nm (Typical) | Fiber Bundle | 3.8 Wk | 150 W | 3200 K | 200 hc | OSL2B, OSL2B2, or OSL2BIRf | |
QTH10(/M) | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 400 - 2200 nm | Free Space | 50 mW (Typ.) | 10 W | 2800 Kl (Typ.) | 2000 h | QTH10B | |
SLS203F(/M) | ![]() | Silicon Carbide Globar | 500 nm - 9 µm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 1.8 Wa | 24 W | 1500 K | 10 000 h | SLS253 | |
SLS303 | ![]() | Silicon Nitride Globar | 550 nm - 15 µm | Free Space | 4.5 Wa | 70 W | 1200 K | 5000 hg | SLS303B |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Globar Lamp Spectrum](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/SLS303_Spectrum_300.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧ください。
光源SLS303のスペクトルパワー分布の測定値を1200 Kの黒体放射スペクトルと比較。分光計の限界により、測定データは5.6 µmまでとなっています。
![Globar Arc Lamp Power Supply](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Globar_Lamp_Controller_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
SLS303の75 Wコントローラ
![Globar MIR Lamp](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Globar_Lamp_Internal_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
このグローバーモジュールにはアルミニウム製のリフレクタが内蔵されており、グローバから前面の開口部へ向かう放射光を集光します。
- 550 nm~15 µmのグローバ光源
- 出力光のパワーは4.5 Wで、コリメートビーム径はØ50 mm
- 低いパワー変動:<0.05%(1時間以内)
- 光ドリフト:0.01%/hr、0.2%/°C
- 60 mmケージシステムを取り付け可能
- 手動シャッタ付き
当社の窒化ケイ素グローバーランプの出力光は4.5 Wの自由空間光で、その波長範囲は550 nm~15 µmです。内部のフィードバック制御システムにより、高安定な光出力(0.05%の変動)を可能にしています。この高出力光は自由空間で利用することを想定しており、Ø50 mmのビーム径にコリメートしています。アルミニウム製のリフレクタが窒化ケイ素グローバ素子からの光を集光し、本体の前面からの出力光の強度を高めています。ミラーは出力光が最大となるよう予め工場でアライメントされていますが、背面にある3つの調整ノブを使用して調整することも可能です。
こちらの製品は、コーティング無しのセレン化亜鉛(ZnSe)コリメートレンズが装着された状態で出荷されます。コリメートレンズのレンズチューブはSM2内ネジ付きなので、SM2ネジ付き部品が簡単に組み込めます。SLS303は中赤外域の光を放射するため、当社の液体ライトガイドはご使用いただけませんのでご注意ください。正面のノブにより手動でシャッタを操作できるので、必要に応じてランプからの光をブロックすることができます。ランプ筐体の前面に60 mmケージシステムを取り付けることも可能です。
付属のコントローラには3つのLED表示があり、温度、ライトバルブの状態、寿命を表示します。正常動作時には全て緑色に点灯しています。コントローラが過熱状態になると「温度」表示が赤に変わり、光源は自動的にオフになります。「ライトバルブの状態」表示は、SLS303内に正しいライトバルブが装着されている場合は緑色に点灯しますが、ライトバルブが装着されていない場合、または装着されたライトバルブが適切でない場合には赤く点灯します。「寿命」表示は、ライトバルブの寿命が75%に達すると黄色に点灯し、寿命が切れると赤く点灯します。
ランプの筐体は大きめの設計になっており、これにより70 Wのライトバルブから発生する熱エネルギを安全に散逸させることができます。長時間使用するとケースの温度は約60 °Cまで上昇するため、お手を触れないようにしてください。交換用ライトバルブは別途販売しております(下記参照)。