ファイバーエンドキャップ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13120_FiberEndCaps.jpg)
- End Caps with Diameters up to 8 mm
- Available Uncoated or with 1064 nm VAR Coating
- ≥Ø5 mm Caps Have Taper or Stem for Splicing
- Ideal for High-Power Coupling or to Protect Photonic Crystal Fiber
FEC1
Ø1 mm End Cap
FEC15
Ø1.5 mm End Cap
FEC5-1064
Ø5 mm End Cap with Taper,
1064 nm VAR Coating
FEC8S-1064
Ø8 mm End Cap with Taper and Stem,
1064 nm VAR Coating
Application Idea
FEC8S-1064 End Cap Spliced onto a Ø400 µm Core Fiber
(Not Shown to Scale)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Coreless_Fiber_A1-250.gif)
Click to Enlarge
標準的なファイバとエンドキャップ付きファイバにおける光の入出射の比較
Common Specifications | |
---|---|
Clear Aperturea | > 80% |
Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
Surface Flatnessa | ≤ λ/4 at 633 nm |
Parellelism | ≤ 5 arcsec |
Substrate | UV Fused Silica |
特長
- Ø1 mm~Ø8 mmのUV溶融石英製コアレスエンドキャップ
- テーパ付きリードインにより、ファイバの大口径キャップへの取り付けが容易
- 後方反射を低減するために1064 nm用VARコーティング付きのタイプもご用意
- 有効径:>80%
- 端面間の平行度:≤5 arcsec
- 空気-ガラス界面でのエネルギ密度を低減してファイバ端面を保護
- 高出力光用のファイバーレーザやファイバ増幅器、生物医学用イメージング、フォトニック結晶ファイバの保護などに使用可能
- 当社のVytran® CO2エンドキャップスプライサを使用して光学ファイバに融着接続
当社では、Ø1 mm~Ø8 mmのUV溶融石英(UVFS)製エンドキャップをご用意しています。キャップ径5 mm~8 mmのエンドキャップの片側には、ファイバへの融着接続が容易にできるよう、ステムやテーパの付いたリードインが付いています。プロファイルや寸法を含む詳細な仕様については、下の表をご覧ください。
各エンドキャップはコアレス構造(光導波路無し)であるため、入射光は均一な材質内で均等に広がります。これをファイバに融着接続すると、エンドキャップによってファイバ端面の空気-ガラス界面における光強度が低下するため、Qスイッチレーザやファイバ増幅器などの高出力光源によってファイバが損傷を受けるのを防ぎます。エンドキャップは、フォトニック液晶ファイバのエアホールに水が入らないように密封する用途にもご利用いただけます。
応用例
こちらのキャップは、当社のVytran® CO2エンドキャップスプライサを使用して光ファイバに融着接続することができます。 スプライサGLZ4001ECを用いると、さまざまなタイプのファイバを大口径のエンドキャップに直接融着接続できます。テーパ付きリードインを利用した場合には、Ø9.5 mmまでのエンドキャップを融着接続できます(右図参照)。リードインを使用しない場合は、対応可能なエンドキャップの径は最大5 mmとなります。
Posted Comments: | |
Jacob Conner
 (posted 2024-02-10 12:16:44.163) Would be nice to have a selection of these with MM fiber pigtails already fused.
105/125, 50/125, 62.5/125 and larger as well as some HI-1060 and smf28 options. cdolbashian
 (posted 2024-02-13 01:49:34.0) Thank you for reaching out to us with this product suggestion! This is indeed something I can suggest to our fiber-component division internally. We are always hungry for your thoughts, and appreciate suggestions like this. Yazhou Wang
 (posted 2024-02-06 19:22:52.32) I would like to buy FEC5-1064 end cap, but I don't have equipment to splict it with my fiber (P-25/250DC-PM). Is it possible to help me splice FEC5-1064 end cap with my fiber?
Best regards,
Yazhou jdelia
 (posted 2024-02-15 11:15:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of this request. Garland Best
 (posted 2022-12-07 12:53:46.45) Can someone email me the diameter and length tolerances for your endcaps?
gbest@ozoptics.com cdolbashian
 (posted 2022-12-28 10:25:31.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Garland! For the component which you are interested: FEC2, the length tolerance: ±0.05mm while the diameter tolerance is: ±0.02mm. Suwon Kim
 (posted 2021-09-28 00:25:13.0) To whom it may concern,
I`m Suwon Kim from HBL Corporation in Korea.
I want to know if the custom AR coating(915 nm) is possible on FEC8S.
If it possible, please let me know about the price.
Thank you. azandani
 (posted 2021-09-28 02:58:42.0) Hello Suwon, thank you for contacting Thorlabs. Custom end-caps can be requested by emailing TechSales@Thorlabs.com. We will reach out to discuss the possibility of offering this directly. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Dimensions (See Profile) | Profile (Click for Details) | AR V Coatingb | Holder | Compatible Splicing System | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCap | LCap | LStem | DS/Ta | θTaper | GLZ4001EC | GPX4000LZ | ||||
FEC5-1064 | 5.0 mm | 12.5 mm | N/A | 1.8 mm | 60° | ![]() | R < 0.25% at 1064 nm (0° ± 5° AOI) | ECH5C | ![]() | ![]() |
FEC8S-1064 | 8.0 mm | 20.0 mm | 4.0 mm | 1.8 mm | 60° | ![]() | ECH8C | ![]() | ![]() |