ファイバー出力キセノンアークランプ光源
- 75 W Xenon Short-Arc Bulb with 240 - 1200 nm Output
- Long 2000 Hour Lifespan
- SMA905 Fiber-Coupled Output
- Compatible with SM1 Components and 30 mm Cage Systems
SLS205
Xenon Light Source
SLS255B
Replacement Xenon Bulb (Not to Scale)
Application Idea
The SLS205 Light Source in a Free-Space Configuration with 30 mm Cage System Components and SM1-Threaded Components
Please Wait
Click to Enlarge
ファイバ出力光源SLS205と付属する耐ソラリゼーションのパッチケーブル M111L01
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
光源SLS205のスペクトルパワー分布の測定値。
スペクトルを対数スケールでプロットしているため、概形とピークの両方がご覧いただけます。
特長
- 240~1200 nm用のキセノンショートアークランプ光源
- 1.3 mmのアークギャップ付き75 Wキセノンバルブ
- 取外し可能SMA905ファイバーアダプタ
- 開口部はSM1内ネジ付き
- 外付けCMOSシャッターコントロール用BNCポート
- 出力パワーのドリフト:0.12%/hr、0.1%/°C
- 30 mmケージシステムならびにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを取付け可能
- 交換用のキセノンバルブも別途ご用意
- 電源コード(日本国内用)が付属
当社のファイバ出力キセノンランプ光源SLS205は、240 nm~1200 nmの光を放射し、800 nm~1000 nmにおいて強い輝線があります。UVならびに可視波長(240~700 nm)に強い連続スペクトルがあるため、UVならびに可視域での分光法の用途に適しています。こちらの光源は1200 nmよりも長い波長でも放射するため、近赤外光の用途でも使用可能です。定電力供給により75 Wバルブが安定駆動します。付属のパッチケーブル使用時に高い結合効率を得るため、バルブには1.3 mmと短いアークギャップが付いています。光源SLS205のシャッタは前面パネルのスイッチにより手動で、あるいは背面パネルの0~5 V CMOS BNCポートを介して外部より制御できます。 ファンが光源とバルブを冷却することにより、30時間以上の連続動作を可能にしています(光源の安定性については「グラフ」タブをご覧ください)。
光源SLS205の出力開口部には、SMA905ファイバーアダプタが付いており、SMA-SMA耐ソラリゼーションマルチモードファイバーパッチケーブルM111L01ともに発送いたします。ランプが自由空間光源として機能するよう、ファイバーアダプタは取り外しが可能です。アダプタを取り外してSM1内ネジを露出させると、SM1外ネジ付きファイバーアダプタを取り付けることができます。ファイバ出力時の光パワーは、付属のパッチケーブルを使用した場合には3.5 mW(最小値)です。一方、自由空間光として出力したときの光パワーは290 mWです。対応する当社のファイバーパッチケーブルや液体ライトガイドからの出力パワーと照度については、「ファイバ結合出力」のタブをご覧ください。
前面パネルのタップ穴は30 mmケージロッド用で、30 mmケージシステム部品の取り付けが可能となります。ケージシステムを使用することで、様々な光学マウントをこの光源の光学系の中心に沿って組み込むことができます(右上の写真参照)。
光源の筐体内にはキセノンバルブと、出射光をファイバーポートに集光するための一連のレンズが内蔵されています。バルブの後ろの位置にあるミラーは、結合効率を上げるため配置されています。バルブ内ではアークが生成されてキセノンガスを励起し、UVから近赤外波長までの幅広いスペクトルの光を放射します。光源SLS205のキセノンバルブの寿命は2000時間です。前面パネルのLED表示は、ユニットが正常に機能していることや、オーバーヒートまたはバルブの寿命が切れそうなときなどの不具合を示します。またバルブのパワーについては、背面パネルのBNCポートに、筐体内のフォトダイオードからの電圧フィードバック信号が供給され、それを介したモニタが可能です。交換用のバルブは別途ご購入いただけます(下記参照)。バルブの交換方法については、「バルブの取付方法」タブをご覧ください。
なお、SLS205は高強度のUV光を発生しますのでご注意ください。適切な目の保護具を使用し、動作中は出力光を直接見ないようにしてください。手や体の一部をビーム経路に入れないでください。
Item # | SLS205 |
---|---|
Wavelength Range | 240 - 1200 nm |
Bulb Electrical Power | 75 W |
Included Output Fiber | M111L01 Patch Cable Ø105 µm, 0.22 NA, SMA905 Connectors |
Fiber-Coupled Output Powera | 3.5 mW (Minimum) |
Free-Space Output Powerb | 290 mW (Typical) |
Fiber-Coupled Color Temperaturea | 5400 K (Typical) |
Free-Space Color Temperatureb | 5800 K (Typical) |
Output Power Drift | 0.12% Per Hour (Typical) 0.1% Per °C (Typical) |
Output Power Stabilityc | < 0.5% |
Bulb Lifetimed | 2000 h |
Bulb Arc Gap | 1.3 mm |
Shutter Switch Time | 5 ms |
Shutter Repetition Rate (Max) | 10 Hz (Burst) |
Bulb Power Monitor | 0 - 5 V Analog |
External Shutter Control | 0 - 5 V CMOS High: 3.8 - 5 V, Low: 0 - 1.5 V |
Power Supply | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Operating Temperature | 0 - 45 °C |
Storage Temperature | -15 - 70 °C |
Dimensions (L x W x H) | 325.6 mm x 162.5 mm x 162.8 mm (12.82" x 6.40" x 6.41") |
Click to Enlarge
キセノン光源SLS205の前面パネル
Click to Enlarge
キセノン光源SLS205の背面パネル
Patch Cable Item # | M111L01 |
---|---|
Wavelength Range | 180 - 1200 nm |
NA | 0.22 |
Core Diameter | 105 ± 2.1 µm |
Cladding Diameter | 125 ± 1 µm |
Coating Diameter | 250 ± 10 µm |
Bend Radius (Short Term) | 16 mm |
Bend Radius (Long Term) | 32 mm |
Length | 1 m |
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
SLS205ランプを30時間連続動作させたときの出力の安定性。光源を点灯してから出力が安定化されるまでの45分のウォームアップ期間は、このグラフには含まれていません。
Click to Enlarge
ライトバルブの取り扱いでは手袋を着用し、ハンドル部分を持ってください。バルブのエンベロープ部には直接触れないようご注意ください。
ライトバルブの取り扱いについて
キセノン光源に使用されているライトバルブは、動作中は大変高温になります。不適切な取り扱いは危険で、重傷につながる場合があります。取り扱う際には、安全手順を守ることが重要です。
下記ガイドラインではライトバルブの正しい取扱方法を説明しています。
- ライトバルブについた埃や油脂などはライトバルブのエンベロープ部に欠陥を生じさせ、破裂する可能性が高くなります。ライトバルブに付着した汚れ、油、糸くずなどはアルコールとリントフリーの布またはティッシュで拭きとってください。
- ぶつけたり、落としたり、過度の力を加えたりしないでください。また、ライトバルブに傷をつけないようご注意ください。ライトバルブが破裂する恐れがあります。
- ライトバルブを運ぶ際には付属の保護ケースに入れ、取り付けるまではカバーを付けたままにしてください。
- 保護ケースやカバー、そして梱包されていた箱は、使用済みバルブを入れるためにとっておいてください。
- ライトバルブを取り扱う際には常に手袋を着用し、エンベロープ部は決して持たないようにしてください(右写真参照)。当社ではライトバルブを取り扱う際にご使用いただける手袋もご用意しております。
- ライトバルブからは非常に高強度のUV光が放射されます。動作中は、適切なレーザ用保護メガネを着用してください。
- 動作中のライトバルブは非常に熱くなります。取扱は動作終了後30分以上経過し、バルブの温度が下がってから行ってください。
- 取り扱う際には静電気(ESD)防止をすることもお勧めいたします。
ライトバルブの取付方法
キセノン光源SLS205を動作させる前に、必ずライトバルブを取り付ける必要があります。推奨するバルブの取付方法は、下の写真と説明でご覧いただけます。ライトバルブおよびユニットが高温の間は、この交換作業は行わないでください。光源の電源オフ後、30分以上経過してからバルブを交換してください。
ライトバルブを交換する際には、皮脂がバルブに付着しないように、手袋をはめて実施することを強くお勧めします。ライトバルブに汚れが付着している可能性がある場合には、電源を接続する前にアルコールで汚れを落としてください。
ライトバルブの準備
- ライトバルブのベース部分を箱から取り出します。必ずモジュールのハンドル部分を持ってください。ガラスエンベロープ部は持たないでください。
- 付属のトルクドライバを使用してバルブのベース部分に付いている止めネジ(セットスクリュ)を反時計周りに回し、ネジを緩めます。予め取り付けられているダミーバルブを取り外します。
- 75 Wキセノンショートアークランプをカソードを下向きにしてバルブベースに慎重に入れます。ランプがバルブベースのスロット底部に接触するまで完全に挿入します。
- 同じトルクドライバを使用して、バルブベースの横についている止めネジを時計回りに、トルクドライバがカチっと鳴るまで回します。
注:トルクドライバを使用せずに取り付けると破損する恐れがあります。
光源の筐体パネルの取り外し
- 付属の2 mm六角レンチで光源の側面パネルのネジを緩めます。
- バルブカバー部を持ち、引いて外します。
バルブ位置の固定
- バルブベースを筐体内の光学ベースにスライドさせて取り付けます。
- ヒートシンクをバルブのアノードに取り付けます。
- つまみネジを時計回りに回して締め付けます。手の指で締め付ける程度で十分です。つまみネジにトルクをかけすぎるとライトバルブが破損する恐れがあります。側面パネルを元に戻してパネルのネジを六角レンチで締め付けます。
ライトバルブの交換方法については、マニュアルの手順をご覧ください。マニュアルは下の赤いアイコン()をクリックするとダウンロードいただけます。
Click to Enlarge ステップ1:バルブを箱から 取り出します。 |
| Click to Enlarge ステップ3&4:ランプをベース部に 取り付けます。 | Click to Enlarge ステップ5:パネルのネジを 緩めます。 |
| Click to Enlarge ステップ7:バルブを光学ベースにスライドさせて入れます。 | Click to Enlarge ステップ8:バルブのアノードにヒートシンクを取り付けます。 |
|
キセノン光源SLS205は、付属のファイバーアダプタSMA905を使用することにより、あらゆるSMAコネクタ付きファイバーパッチケーブルが取り付け可能となります。当社の液体ライトガイドを取り付けるには、ファイバーアダプタを液体ライトガイド用SM1ネジ変換アダプタAD3LLGまたはAD5LLGに交換します。 当社が推奨する液体ライトガイドと耐ソラリゼーションマルチモードファイバーパッチケーブルが下表でご覧いただけます。 表には、光源SLS205に結合したときの出力パワーと照度(典型値)を記載しています。
キセノン光源SLS205の結合光学系は、シングルモードファイバ用に設計あるいはアライメントはされていませんが、シングルモードファイバの使用は可能です。しかし、結合パワーが著しく低下し、大きなばらつきを示す可能性があります。また、ファイバーパッチケーブルのフォトダークニングや劣化を招く恐れがあるため、耐ソラリゼーションではないファイバーパッチケーブルの使用はお勧めいたしません。
Recommended Patch Cables and LLGs for the SLS205 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Patch Cable Item # | Wavelength Range | NA | Core Diameter | Output Powera,b | Radiancea,c |
M111L01d | 180 - 1200 nm | 0.22 | 105 ± 2.1 µm | 3.5 mW (Min.), 5 mW (Typ.) | 3723 mW/sr/mm2 (Typ.) |
M112L01 | 200 ± 4 µm | 18 mW (Typ.) | 2757 mW/sr/mm2 (Typ.) | ||
M113L01 | 400 ± 8 µm | 52 mW (Typ.) | 1673 mW/sr/mm2 (Typ.) | ||
M114L01 | 600 ± 12 µm | 88 mW (Typ.) | 960 mW/sr/mm2 (Typ.) | ||
LLG Item # | Wavelength Range | NA | Core Diameter | Output Powere | Radiancee |
LLG3-4T | 220 - 650 nm | 0.42 | 3 mm | 62 mW (Typ.) | 15 mW/sr/mm2 (Typ.) |
LLG5-4T | 5 mm | 66 mW (Typ.) | 6 mW/sr/mm2 (Typ.) | ||
LLG03-4H | 340 - 800 nm | 0.59 | 3 mm | 140 mW (Typ.) | 16 mW/sr/mm2 (Typ.) |
LLG05-4H | 5 mm | 147 mW (Typ.) | 6 mW/sr/mm2 (Typ.) | ||
LLG3-4Z | 420 - 2000 nm | 0.52 | 3 mm | 195 mW (Typ.) | 30 mW/sr/mm2 (Typ.) |
LLG5-4Z | 5 mm | 204 mW (Typ.) | 11 mW/sr/mm2 (Typ.) |
Posted Comments: | |
Florian Foschum
 (posted 2021-04-23 01:59:16.913) Hello,
can you please provide me spectral data for this light source using a 600 µm or even a 1000 µm optical fiber (180 to 1200 nm) in mW/nm?
Best regards,
Florian Foschum YLohia
 (posted 2021-04-26 01:57:13.0) Hello Florian, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly with some spectrum data. YI Yang
 (posted 2020-11-26 09:43:32.463) Dear Thorlabs,
您好,请问你们这款氙灯方便发我一份excel或者txt的光谱数据吗?
杨翼,
上海睿励科学仪器
谢谢! YLohia
 (posted 2020-12-01 10:30:47.0) An applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will reach out to you directly. |
下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDやマウント付き白色LED、ファイバ出力型白色LED、Solis®高出力白色LEDもございます。
Broadband Light Source Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | (Click to Enlarge; Not to Scale) | Emitter Type | Wavelength Range (Click for Plot) | Output Coupling | Output Power | Lamp Electrical Power | Color Temperature | Lamp Lifetime | Replacement Lamp | |
SLS204 | Deuterium | 200 - 700 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 2 mWa 0.1 mWb (Typ.) | 30 W | N/A | 2000 hc | SLS254B | ||
SLS205 | Xenon Arc | 240 - 1200 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 290 mWa 5 mWd (Typ.) | 75 W | 5800 Ka 5400 Kd | 2000 hc | SLS255B | ||
SLS401 | Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 5800 K | 2000 hc | SLS401Bf or SLS402B | ||
SLS402 | Mercury-Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 6000 K | 2000 hc | SLS401B or SLS402Bf | ||
SLS302 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2500 nm | Free Spacee | >10 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS201L(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2600 nm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 500 mWa 10 mWh | 9 W | 2796 K | 10 000 h | SLS251 | ||
SLS301 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 3800 nm | Free Spacee | >1.6 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS603 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø3 mm Liquid Light Guide | >7 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
SLS605 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø5 mm Liquid Light Guide | >15 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
OSL2 | Tungsten-Halogen | 400 - 1600 nm (Typical) | Fiber Bundle | 1.4 Wk | 150 W | 3200 K | 1000 hc | OSL2Bf, OSL2B2, or OSL2BIR | ||
OSL2IR | Tungsten-Halogen | 400 - 1750 nm (Typical) | Fiber Bundle | 3.8 Wk | 150 W | 3200 K | 200 hc | OSL2B, OSL2B2, or OSL2BIRf | ||
QTH10(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 400 - 2200 nm | Free Space | 50 mW (Typ.) | 10 W | 2800 Kl (Typ.) | 2000 h | QTH10B | ||
SLS203F(/M) | Silicon Carbide Globar | 500 nm - 9 µm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 1.8 Wa | 24 W | 1500 K | 10 000 h | SLS253 | ||
SLS303 | Silicon Nitride Globar | 550 nm - 15 µm | Free Space | 4.5 Wa | 70 W | 1200 K | 5000 hg | SLS303B |