ベンチトップ型電圧コントローラー、液晶デバイス用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14071_LCCVoltageCtrl_1.jpg)
- Control LC Variable Retarders, Polarization Rotators, or Nematic LC Cells
- 0 to ±25 VAC, 2000 Hz Square Wave Output
- 0.5 to 500 Hz Modulation Between Two Voltage Settings
- BNC Output Connector
Constant Output Voltage
Modulated Output Voltage
LCC25
LC Voltage Controller
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![TC200 Heater Controller GUI](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCC25_Back.png)
Click to Enlarge
液晶コントローラLCC25の背面パネル
特長
- 矩形波出力電圧
- 振幅(調整可能):0~±25 VAC
- 周波数:2,000 ± 5 Hz
- 最大出力電流: 15 mA
- ユーザ設定の3つの動作モード:電圧1、電圧2, 変調モード
- 2つの出力電圧振幅による変調は内部あるいは外部から制御可能
- 内部制御: 0.5~150 Hz
- 外部制御(0~5 V TTL信号):0.5~500 Hz
- デバイスの前面パネルまたはUSB入力によるPC制御により設定が編集可能
- 前面パネルコントローラよりスタンドアローン操作で設定が保存可能
- 寸法:146 mm x 78 mm x 309 mm
液晶コントローラLCC25は、当社の多くの液晶(LC)デバイスに対応します(右の表参照)。2000 Hz矩形波AC電圧を出力し、振幅は0 Vrms~±25 Vrmsで調整可能です。ネマチック液晶リターダは、液晶層内の分離と帯電を防ぐためにAC駆動をしないと、デバイスが焼けてしまう場合があります。コントローラLCC25は、2000 HzのAC駆動電圧に加えて、電荷の蓄積を妨ぐ目的で液晶デバイスのDCバイアスを自動的にゼロ(10 mV以内)にしています。
![Mode 2](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Liquid_Crystal_Controller_D2-250.jpg)
図2:2つの設定出力電圧の間で変調されている場合の液晶コントローラLCC25の出力電圧
![Mode 1](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Liquid_Crystal_Controller_D1-250.jpg)
図1:定電圧モードで動作している場合の液晶コントローラLCC25の出力電圧
AC出力電圧振幅は、前面パネルのコントローラ、0~5 VDC TTL外部信号、USBインターフェイスで設定可能です。前面パネルとUSBインターフェイスでは、電圧1と電圧2という2つの電圧レベルを設定することができます。LCC25を定電圧モードで動作させた場合、コントローラの出力は、2つの設定電圧レベルのいずれかに等しい振幅で2000 Hzの矩形波となります(図1)。また、変調モードにおいて2000 Hz矩形波出力の振幅は、内部制御による周波数(0.5 Hz~150 Hz、図2参照)、あるいは0~5 V TTLの外部入力信号 (0.5 Hz~500 Hz)のトリガで、電圧1と電圧2を切り替えます。変調モードを使うとLCリターダの応答時間を測定することができます。
USBインターフェイスによりコマンドラインを送り、LCC25を自動化された実験シーケンスで使えるようにすることもできます。これによりインターフェイスターミナルからの操作や、作成したプログラムを使用したデバイスの制御が可能となります。
当社では液晶コントローラK-Cube™ KLC101 もご用意しております。
LCC25 Physical Specifications | |
---|---|
External Input Connector | BNC |
External Input Enable | Front Panel: INT/EXT enable Key |
External Input Indicator | Green LED |
Output Connector | BNC |
Output Enable | Front Panel: OUTPUT ENABLE Key |
Output Indicator | Green LED |
Rotary Knob | Digital Encoder |
Display | LCD 16 x 2 |
Power Switch | Rocker Switch |
USB interface | USB Standard B Plug |
Dimensions | 5.75" x 3" x 12.2" 146 mm x 78 mm x 309 mm |
Weight | 3.6 lbs |
Operating Temperature Range | 10 to 40 °C |
Maximum Relative Humidity | 85% |
Other | Tilting Rubber-Padded Feet |
LCC25 Electrical Specifications | |
---|---|
Adjustable Output Voltage | 0 to ±25 V RMS |
External Input Voltage | 0 to 5 VDC Square Wave |
Voltage Resolution | 1.0 mV |
Adjustable Internal Modulation Frequency | 0.5 to 150 Hz at 50% Duty Cycle |
Switching Frequency | 2,000 ± 5 Hz, 50% Duty Cycle |
Slew Rate | 10 V/µs |
DC offset | ±10 mV |
Max Output Current | 15 mA |
AC Power | 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz, 25 VA |
Fuse Rating | 125 mA, 5 x 20 mm SLO-BLO |
Warm Up Time | 30 Minutes |
![Screenshot of the LCC25 Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCC25_V401_GUI.png)
Click to Enlarge
変調モードにおけるGUIインターフェイスのスクリーンショット
コントローラLCC25用ソフトウェア
グラフィカルユーザーインターフェイス
ソフトウェアに付属するGUIでは、液晶コントローラの全ての設定ができます。例えば、過去に設定した2つの電圧のうちの1つを選択するか、2つの電圧間をユーザ定義の周波数で切り替える変調モードが選択できます。右のスクリーンショットのように、GUIには時間を軸にした出力電圧グラフも含まれます。出力や外部入力はGUIからON/OFFの切り替えが可能です。また、開始電圧、終了電圧、電圧ステップサイズ、滞在時間を指定して、カスタム波形を定義する機能があります。この波形は、リターダに出力される前に画面でプレビューしたり、LCC25に保存することができるので、次回以降素早く再開することができます。GUIは、既製版だけでなく、柔軟な実装に対応するため、LabVIEWベースでもご提供しています。
カスタムソフトウェア開発
液晶リターダーコントローラを他の機器に実装するには、CまたはC++言語やLabVIEWソフトウェア開発キットを使用することもできます。C++のサンプルコードとLabVIEWのサンプルプログラムにより、C言語のコマンドとLabVIEWのVIがどのように使われるかが分かります。使用できるコマンドの一覧はソフトウェアに付属しています。
Posted Comments: | |
Hadeel Alqasiri
 (posted 2022-05-02 17:02:40.903) How can I download LCC25 drivers? cdolbashian
 (posted 2022-05-10 04:04:00.0) Thank you for reaching out to us. The drivers for the LCC25 are included in the software download, found on the "Software" tab on this page above. |