万力

- Split-Ball Joint for 90° Tilt, 360° Turn, and 360° Rotation
- Non-Marring Nylon Jaws
PV1
Split-Ball Joint Allows for 90° Tilt and 360° Turn and Rotation

Please Wait
こちらの万力は、木工や金属加工の設計に便利な製品です。Pana社製の万力は、スプリットボールジョイントによって広い汎用性があり、作業面にボルト締めする設計になっています。各万力の仕様の詳細については下記をご参照ください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2016-07-27 15:11:52.137) Could you please confirm the weight of the toolmaker vise? It is currently stated as "Weight (Mass): >5 lbs (11 kg)". Is it 5lbs, or 5kg? jlow
 (posted 2012-08-03 18:09:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: I will get in contact with you directly regarding the replacement jaws. cbrideau
 (posted 2012-08-02 16:48:13.0) Any chance of getting replacement fingers for the Pana Vise through you guys? |

- 電気を絶縁して傷を付けないナイロン製口金
- スプリットボールジョイントに取付けた万力の口金: 90°ティルト、360°回転、360°旋回
- 口金の公称寸法: 幅63.5 mm x 高さ12.7 mm、最大開口57.2 mm
- 高さ: 158.8 mm
- 重さ(質量): 1.22 Kg
このPana社製万力 PV1の直径109.5 mmのボルトサークル上には、3か所に6.35 mm皿頭ネジ用の取付け穴があり、これを用いることで作業面に固定が可能です。万力の口金はナイロン製なので不要な損傷を低減します。この口金はスプリットボールジョイントにスライドして挿入するポストに取り付けられています。こうした構造によって、万力の口金をポスト上で360°回転できるだけではなく、ボール部分を利用して360°の旋回と90°のチルトが可能なので、用途に合わせたさまざまな構成が可能です。また、この3種類の動きはいずれも1つのロック用ノブで固定することができるので、容易に方向調整をしながら、適切な角度で対象物を保持し、作業することが可能です。