90°フリップマウント


  • Compact, Easy-to-Operate Design
  • Mounts for Round or Rectangular Optics
  • Fully Accessible 0° to 90° Range

One Retaining Ring Included

TRF90

Mounts Ø1" Optics

TR05F90

Mounts Ø1/2" Optics

RFM90

Mounts Ø1" and up to
50 mm x 50 mm x 6 mm Optics

Application Idea

ER1.5 Rod Supports Three TRF90 Mounts on One Ø1/2" Post

Related Items


Please Wait

特長

  • Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子、または50 mm x 50 mm x 6 mmまでの長方形光学素子用
  • 0°~90°のフリップ範囲
  • ポストに取り付け可能

当社の90°フリップマウントはコンパクトかつ多目的用に設計されているため、光路への光学素子の挿入・取り外しが簡単にできます。円形光学素子用のフリップマウントは、精密戻り止め機構により0°と 90°の位置でしっかり保持されます。また、先端がナイロン製の2個の止めネジ(1.3 mm六角レンチを使用)を使用して、0°~90°の間の任意の位置でマウントを固定することができます。フリップマウントRFM90は、先端がナイロン製の2個の止めネジ(セットスクリュ)を用いたクランプ機構により、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子または長方形光学素子を固定します。また、結合部がピボットジョイントになっており、マウントを0°~90°の間のほとんど全ての位置にセットすることができます。


Posted Comments:
Christian Finger  (posted 2023-05-17 13:41:12.347)
Dear Thorlabs team, In the Auto CAD PDF of the TRF90/M the approx. weight is given as 1.5kg, which seems a little bit too heavy. Kind regards, Christian Finger
cdolbashian  (posted 2023-06-01 04:05:46.0)
Thank you for noticing this discrepancy. The correct mass should be ~30g, rather than 1.5kg. It should be updated shortly following this post.
stockbr  (posted 2013-10-11 10:03:02.423)
The link to the low stress retaining ring SM1LTRR on this page: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1447&pn=TRF90#1447 is not accurate. It should link to: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1535
jlow  (posted 2013-10-11 10:30:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for bringing this to our attention. We will correct the link to the SM1LTRR.
acable  (posted 2007-11-26 22:02:12.0)
The tapped hole in the bottom of this mount goes all the way thru to the rotation mechanis, this makes it possible to sieze the device if a longer than anticipated screw is used.
techsupport  (posted 2007-08-31 15:35:39.0)
In general a rod lenght of 0.5" (13mm) per flip mount is required. Therefore in order to stack three flip mounts an extension rod with a lenght of 1.5" (38mm) is required, item number is ER1.5.
kpurchase  (posted 2007-08-31 14:12:56.0)
What length ER post should I order to stack three flip mount filter holders?
Back to Top

円形光学素子用フリップマウント

Flip Mount Lock
Click for Details

0°または90°では戻り止め機構によりマウントは固定されます。また、2個のロック用止めネジを使用して、0°~90°の間の任意の位置でマウントを固定することもできます。
TRF90 Application
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
TRF90190°フリップ付きフィルターマウント、Ø1インチ光学素子用(インチ規格)
PH31Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
TRF90/M190°フリップ付きフィルターマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用(ミリ規格)
PH75/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)

90°の位置にしたフリップマウント
  • Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取付け可能
  • 0°と90°には戻り止め機構があり、止めネジを使えば全移動範囲で固定可能
  • 0°と90°での角度再現性<25 µrad
  • 重ねて取り付けることが可能
  • ポストおよびロッドに取り付け可能
  • 固定リングが1個付属

当社の円形光学素子用フリップマウントは、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子をマウントし、ポストに取り付けることが可能です(#8-32およびM4タップ穴付きモデルをご用意)。戻り止め機構により、0°または90°の位置で固定できます。また、先端がナイロン製の2個の止めネジ(0.05インチ六角レンチを使用)を使用して、0°~90°の間の任意の位置でマウントを固定することもできます。

Ø6 mmケージロッドを使用して複数のマウントを重ねて取り付けることができます(上の写真参照)。ただし、フリップマウントを当社のケージシステムに直接取り付けることはできませんのでご注意ください。マウントの側面に付いている止めネジ(セットスクリュ)でフレクシャ機構を動かし、マウントをケージロッドに固定します。取り付けには付属の1.3 mm六角レンチをご利用いただけます。Ø12.5 mmØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mmØ25.4 mm(Ø1インチ)マウントの厚さは12.7 mmなので、Ø6 mmケージロッドには長さ12.7 mmあたり1個のマウントを取り付けることができます。例えばケージアセンブリロッドER1.5には、Ø12.5 mmØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mmØ25.4 mm(Ø1インチ)用のフリップマウントを3重ねて取り付けることができます。またØ50 mmØ50.8 mm (Ø2インチ)用フリップマウントの厚さは15.2 mmなので、これを3つ固定するにはケージアセンブリロッドER2を使用します。

各マウントには、止めネジを調整するための1.3 mm六角レンチと、フィルタや光学素子を取付けるための標準固定リングが付属しています。固定リングはスパナレンチを用いて簡単に調整することができ、低応力固定リングもしくはプラスチック製固定リングに取り替えることもできます(全て別売りです)。ただし、そのような特殊な固定リングを使用するとマウントが保持できる光学素子の最大許容厚さが変わりますのでご注意ください。使用可能な固定リングや最大許容厚さについては、下記の表をご参照ください。

ポスト取付け用のネジ穴は、回転機構まで貫通していますのでご注意ください。ネジが回転機構に干渉しないよう、フィルターマウントに取付けるポストのネジは5 mm以下であることを確認してください。また、この平頭のバネ式戻り止めネジは工場で設定しており、使用者が調整することはできません。

Item #TR05F90(/M)TRF90(/M)TR2F90(/M)
Optic SizeØ1/2" (Ø12.5 mm)Ø1" (Ø25 mm)Ø2" (Ø50 mm)
Angular Repeatability<25 µrad
Retaining Ring, Included
(Max Optic Thickness)
SM05RR
(0.38" [9.7 mm])
SM1RR
(0.37" [9.4 mm])
SM2RR
(0.46" [11.7 mm])
Compatible Accessories
Stress-Free Retaining Ring
(Max Optic Thickness)
SM05LTRR
(0.30" [7.6 mm])
SM1LTRR
(0.29" [7.4 mm])
SM2LTRR
(0.38" [9.6 mm])
Plastic Retaining Ring
(Max Optic Thickness)
N/ASM1PRR
(0.34" [8.6 mm])
N/A
Compatible Spanner WrenchesSPW603, SPW603L, or SPW801SPW602, SPW606, or SPW801SPW604 or SPW801
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR05F90 Support Documentation
TR05F9090°フリップ付きフィルターマウント、Ø1/2インチ光学素子用(インチ規格)
¥13,475
3 weeks
TRF90 Support Documentation
TRF9090°フリップ付きフィルターマウント、Ø1インチ光学素子用(インチ規格)
¥13,345
Today
TR2F90 Support Documentation
TR2F9090°フリップ付きフィルターマウント、Ø2インチ光学素子用(インチ規格)
¥24,737
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR05F90/M Support Documentation
TR05F90/M90°フリップ付きフィルターマウント、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm光学素子用(ミリ規格)
¥13,475
Today
TRF90/M Support Documentation
TRF90/M90°フリップ付きフィルターマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用(ミリ規格)
¥13,345
3 weeks
TR2F90/M Support Documentation
TR2F90/M90°フリップ付きフィルターマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用(ミリ規格)
¥24,737
3 weeks
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)および長方形光学素子用フリップマウント

Rectangular Filter Flip Mount
Click for Details

RFM90はピボットジョイントで結合されており、マウントを0°~90°の間のほとんど全ての位置にセットすることができます。
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子の取り付け
  • 24 mm x 10 mm~50 mm x 50 mmまでの長方形光学素子の取り付け
  • 厚さ6 mmまでの光学素子の取り付けが可能
  • ピボットジョイントにより調整範囲は0°~90°の全範囲
  • 0°での角度再現性<25 µrad
  • ポスト取り付け用のM6およびM4ザグリ穴

フリップマウントRFM90は、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の円形光学素子または厚さ6 mmまでの24 mm x 10 mm~50 mm x 50 mmの長方形光学素子をしっかりと取り付けることができます。 光学素子が傷つくのを防ぐため、先端がナイロン製の2個の止めネジ(セットスクリュ)を用いて保持します。より強力なクランプ力が必要な場合は、止めネジを後退させ、クランプのアルミニウム製アームで直接光学素子を保持するようにできます。止めネジとクランプ用ネジには2 mmの六角レンチをご使用いただけます。

精密に調整されたピボットジョイントにより、マウントは0°~90°の間のほぼ全ての角度位置にセットすることが可能です。0°と90°の位置にはマグネットがあるため、より高い保持力が得られます。マウントを小さな角度にセットした場合、0°の位置にあるマグネットに引き寄せられる可能性がありますのでご注意ください。RFM90にはポスト取付け用のM6およびM4ザグリ穴が1つずつあります。

*ピボットジョイントは1本のネジと2点でのボール接触により構成されていますが、これらは工場で設定されており、使用者が調整することはできません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RFM90 Support Documentation
RFM90Customer Inspired! 90°フリップマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)と長方形フィルタと光学素子用
¥13,182
Today