キュベット、化学的耐性強化型、光路長1 mmまたは2 mm


  • Optical Synthetic Quartz Glass or Borosilicate Glass Construction
  • Two Polished Windows for Absorption Spectroscopy
  • Micro Cuvettes with 350 µL or 700 µL Capacity

CV1G035AE

Borosilicate Glass Micro Cuvette, 350 µL

CV2G07AE

Borosilicate Glass Micro Cuvette, 700 µL

CV1Q035AE2

Synthetic Quartz Glass Micro Cuvette, 350 µL

CV2Q07AE

Synthetic Quartz Glass Micro Cuvette, 700 µL

Related Items


Please Wait
Synthetic Quartz Glass and Borosilicate Glass Cuvette Transmission
Click to Enlarge

Click for Raw Data
Figure 1.3  空のキュベットの空気中における透過率(典型的な測定値)。点線は各キュベットの素材ごとの推奨波長範囲を示しています(合成石英ガラス:190 nm~2.5 µm、ホウケイ酸ガラス:340 nm~2.5 µm)。
UV Fused Quartz Cuvettes Engraving
Click to Enlarge

Figure 1.1  「Q」の文字が刻印されているキュベットは合成石英ガラス製です。
UV Fused Quartz Cuvettes Engraving
Click to Enlarge

Figure 1.2  「G」の文字が刻印されているキュベットはホウケイ酸ガラス製です。

特長

  • 以下の素材を用いたストッパ付きの化学的耐性強化型キュベットをご用意
    • 合成石英ガラス製、波長範囲190 nm~2.5 µm
    • ホウケイ酸ガラス製、波長範囲340 nm~2.5 µm
  • 各キュベットにはPTFE製のストッパが付属
  • 研磨された2面の分光用ウィンドウ
  • 容量:350 µL、700 µL
  • 過光路長:1 mmまたは2 mm、底面形状:長方形

当社のキュベットは、液体試料を入れるための高品質なセルです。合成石英ガラス製のキュベットは、190 nmの短い波長の紫外(UV)光から2.5 µmまでの可視(VIS)光および赤外(IR)光に対応し、ホウケイ酸ガラス製のキュベットは、340 nm~2.5 µmの波長範囲に対応します。これらのキュベットは吸光分光法用に適しており、研磨された2面は一般的な光学素子のクリーニング手順でクリーニングが可能です。各キュベットには、蒸発防止と気密封止のできるPTFE製のストッパが付いています。

標準的なマイクロサイズの製品を2個セットでご提供しています(詳細は下表参照)。全てのキュベットの外面には型番のほかに、合成石英ガラス製であることを示す「Q」、またはホウケイ酸ガラス製であることを示す「G」の文字が、一般に入射面として用いられる面に刻印されています。

これらのキュベットは石英またはホウケイ酸ガラスを高温に加熱し、圧力を加えて部品を接合しています。

溶剤耐性について
化学的耐性を強化したキュベットは、王水などの腐食性溶液にも使用できます。このページでご紹介しているキュベットのクリーニング方法については、当社までお問い合わせください。

外寸が標準的な12.5 mm角のキュベットを必要とする用途向けには、光路長10 mmの合成石英ガラス製キュベットをご用意しています。この光路長10 mmのキュベットにはマクロ、マイクロおよび超マイクロの3種類のサイズがあり、多くの分光光度計のほか、当社のキュベットホルダファイバ用フィルタ/キュベットマウントに取り付けることができます。なお、こちらのページでご紹介している光路長≤2 mmのキュベットは、当社のキュベットホルダ、光ファイバーホルダ、キュベットマウントなどには取り付けることができませんのでご注意ください。


Posted Comments:
Doyk Hwang  (posted 2022-09-22 15:00:40.38)
It's great that Thorlabs now sells 1 and 2 mm pathlength cuvettes, but there is one problem with these cuvettes I think. The inlet of these cuvettes is too narrow so the liquid inside is not pouring out even if I take the cuvette upside down or shaking it, making the cuvette cleaning process quite difficult and cumbersome. Can you widen the inlet so we can easily pour out the liquid inside and clean it much easier? Thank you!
cdolbashian  (posted 2022-10-04 04:02:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Per our experience, a syringe will help to aspirate the liquid inside the cuvette. Please take care to keep the cuvettes free from scratches during cleaning.

合成石英ガラスキュベット、ストッパ付き、2面研磨

Synthetic Quartz Glass Cuvette, Airtight Stopper
Click to Enlarge

Figure G1.2  ストッパが取り付けられたキュベット
Synthetic Quartz Glass Cuvettes Drawing
Click for Details

Figure G1.1  各キュベットの図面は下の型番横の赤いアイコン(info icon)からご覧ください。
  • 化学的耐性を強化したキュベット
  • 吸光分光法のための2面研磨
  • 各キュベットにはPTFE製のストッパが付属
  • 合成石英ガラス製(190 nm~2.5 µm)
  • 容量:350 µL、700 µL
  • 2個セットでご提供

こちらの合成石英ガラスキュベットは、吸光分光法用に2面が研磨されており、残りの2面は扱いやすいように艶消しになっています。研磨面のクリーニングは、標準的な光学素子のクリーニング手順に従って行うことができます。研磨されているのが2面だけであるため、蛍光分光法には適しません。蛍光分光法では、光路に対して直交する方向から蛍光を計測するために、4面の研磨面が必要です。

こちらのキュベットの底面は長方形になっており、容量が350 µLまたは700 µLの製品をご用意しています。外寸と試料の透過光路長は製品ごとにばらつきがありますのでご注意ください。詳細はTable G1.3をご覧ください。各キュベットには型番のほかに、一般に入射面として使用する面に石英製であることを示す「Q」の文字が刻印されています。また、封止して内容物の蒸発や空気による汚染を防止するために、PTFE製のストッパが付属しています。キュベット上部にストッパを取り付ける際は、強く押し込み過ぎないようにご留意ください。ストッパが抜けにくくなることがあります。

化学的耐性を強化するため、各キュベットの石英製部品は接着前に精密に研磨しています。これにより継ぎ目がより滑らかになっています。この方法により、キュベットは王水(aqua regia)などの腐食性溶液を、損傷することなく保持することができます。

Table G1.3  Specifications
Item #TypeVolumeWidthThicknessPath LengthHeightOpening
Diametera
Assembly
Process
MaterialWavelength
Range
CV1Q035AEEnhanced Chemical
Resistance Micro
350 µL12.5 ± 0.1 mm3.5 ± 0.1 mm1.00 ± 0.05 mm52.0 +0.0 / -0.5 mm2.6 mmMonolithically
Co-Firedb
Synthetic
Quartz Glass
190 nm - 2.5 µm
CV1Q035AE212.4 ± 0.1 mm48.0 ± 0.3 mm4.7 mm
CV2Q07AE700 µL12.5 ± 0.1 mm4.5 ± 0.1 mm2.00 ± 0.05 mm52.0 +0.0 / -0.5 mm2.6 mm
CV2Q07AE212.4 ± 0.1 mm48.0 ± 0.3 mm4.7 mm
  • この開口径は、テーパーの付いたネック部分の最も狭い部分を測定したものであり、キュベットにとっての最も小さな開口を表します。
  • これらのキュベットを構成する石英製部品は、加熱する前に精密研磨しています。高温に加熱した後、圧力を加えて部品を接合します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CV1Q035AE Support Documentation
CV1Q035AECustomer Inspired! 350 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、合成石英、開口径2.6 mm、光路長1 mm、2個入り
¥44,776
7-10 Days
CV1Q035AE2 Support Documentation
CV1Q035AE2Customer Inspired! 350 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、合成石英、開口径4.7 mm、光路長1 mm、2個入り
¥51,705
Today
CV2Q07AE Support Documentation
CV2Q07AECustomer Inspired! 700 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、合成石英、開口径2.6 mm、光路長2 mm、2個入り
¥44,776
Today
CV2Q07AE2 Support Documentation
CV2Q07AE2Customer Inspired! 700 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、合成石英、開口径4.7 mm、光路長2 mm、2個入り
¥51,705
Today

ホウケイ酸ガラスキュベット、ストッパ付き、2面研磨

Borosilicate Glass Cuvette, Airtight Stopper
Click to Enlarge

Figure G2.2  ストッパが取り付けられたキュベット
Borosilicate Glass Cuvettes Drawing
Click for Details

Figure G2.1  各キュベットの図面は下の型番横の赤いアイコン(info icon)からご覧ください。
  • 化学的耐性を強化したキュベット
  • 吸光分光法のための2面研磨
  • 各キュベットにはPTFE製のストッパが付属
  • ホウケイ酸ガラス製(340 nm~2.5 µm)
  • 容量:350 µL、700 µL
  • 2個セットでご提供

こちらのホウケイ酸ガラスキュベットは、吸光分光法用に2面が研磨されており、残りの2面は扱いやすいように艶消しになっています。研磨面のクリーニングは、標準的な光学素子のクリーニング手順に従って行うことができます。研磨されているのが2面だけであるため、蛍光分光法には適しません。蛍光分光法では、光路に対して直交する方向から蛍光を計測するために、4面の研磨面を必要です。

こちらのキュベットの底面は長方形になっており、容量が350 µLまたは700 µLの製品をご用意しています。外寸と試料の透過光路長は製品ごとにばらつきがありますのでご注意ください。詳細はTable G2.3をご覧ください。各キュベットには型番のほかに、一般に入射面として使用する面に石英製であることを示す「Q」の文字が刻印されています。また、封止して内容物の蒸発や空気による汚染を防止するために、PTFE製のストッパが付属しています。キュベット上部にストッパを取り付ける際は、強く押し込み過ぎないようにご留意ください。ストッパが抜けにくくなることがあります。

化学的耐性を強化するため、各キュベットのホウケイ酸ガラス製部品は接着前に精密に研磨しています。これにより継ぎ目がより滑らかになっています。この方法により、キュベットは王水(aqua regia)などの腐食性溶液を、損傷することなく保持することができます。

Table G2.3  Specifications
Item #TypeVolumeWidthThicknessPath LengthHeightOpening
Diametera
Assembly
Process
MaterialWavelength Range
CV1G035AEEnhanced Chemical
Resistance Micro
350 µL12.4 mm ± 0.1 mm3.5 mm ± 0.1 mm1.00 mm ± 0.05 mm48.0 ± 0.3 mm4.7 mmMonolithically
Co-Firedb
Borosilicate
Glass
340 nm - 2.5 µm
CV2G07AE700 µL4.5 mm ± 0.1 mm2.00 mm ± 0.05 mm
  • この開口径は、テーパーの付いたネック部分の最も狭い部分を測定したものであり、キュベットにとっての最も小さな開口を表します。
  • これらのキュベットを構成するホウケイ酸ガラス製部品は、加熱する前に精密研磨しています。高温に加熱した後、圧力を加えて部品を接合します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CV1G035AE Support Documentation
CV1G035AECustomer Inspired! 350 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、ホウケイ酸ガラス、開口径4.7 mm、光路長1 mm、2個入り
¥28,967
7-10 Days
CV2G07AE Support Documentation
CV2G07AECustomer Inspired! 700 µL、化学的耐性強化型マイクロキュベット、ストッパ付き、ホウケイ酸ガラス、開口径4.7 mm、光路長2 mm、2個入り
¥28,967
7-10 Days