D4Tアリ溝アダプタ、30 mmケージ&SM1レンズチューブシステム用


  • Quickly Add or Remove PMTs, Cameras, Optics, and Other Components
    from 30 mm Cage or SM1 (1.035"-40) Lens Tube Systems
  • Male D4T Dovetail Adapters with External C-Mount (1.000"-32) or SM1 Threads
  • 30 mm Cage Plate and SM1 Lens Tube Adapter with Female D4T Dovetails
  • Dovetail Design Allows Components to be Rotated 360° 

DTCP1

30 mm Cage Plate with
Female D4T Dovetail

DT105

Male D4T Dovetail,
External SM1 Threads,
Internal SM05 Threads

DTSM1

SM1 Lens Tube Adapter with
Female D4T Dovetail

DTC08

Male D4T Dovetail,
External C-Mount Threads,
Ø0.80 Smooth Bore

Related Items


Please Wait
Cage-Mounted PMT1002
Click to Enlarge

View Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTSM11SM1外ネジ-メス型D4Tアリ溝アダプタ
FBH700-101Hard-Coated Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 700 nm, FWHM = 10 nm
SM1L201SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
アリ溝アダプタのペアを使用して、フィルタレンズおよびレンズチューブを用いた光学アセンブリをPMTまたはカメラに接続可能です。この例でバンドパスフィルタは、PMTに入射する波長を制限するために使用されています。
Cage-Mounted PMT1002
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTCP1130 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、#8-32取付け穴(インチ規格)
RS3P8E1Ø1.0インチ台座付きピラーポスト、#8-32タップ、高さ3インチ(インチ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTCP1/M130 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、M4 x 0.7取付け穴(ミリ規格)
RS3P4M1Ø25 mm台座付きピラーポスト、M4タップ、高さ75 mm(ミリ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
ケージプレートDTCP1(/M)を介して、PMTを30 mmケージシステムに取り付けた様子

特長

  • オス型D4Tアリ溝アダプタ
  • 30 mmケージプレートとSM1レンズチューブアダプタはオス型D4Tアリ溝アダプタに対応
  • アリ溝を使用して取り付けることにより、コンポーネントを最大で360°回転させてアライメント調整を行うことが可能

こちらのCマウント*外ネジまたはSM1外ネジ付きのアリ溝アダプタD4Tは、30 mmケージプレートDTCP1/MまたはSM1レンズチューブアダプタDTSM1に取り付け可能で、PMTおよびサイエンティフィックカメラを、当社のオプトメカニクス用部品を使用して構築された光学システムに素早く取り付けたり取り外したりすることができます。さらに、アリ溝設計により、取り付けた部品を最大360°回転させてアライメント調整を行う事ができます。また、部品をシステムへ取り付けたり取り外したりする際に回転させる必要もありません。

オス型D4Tアリ溝アダプタ
これらのステンレススチール製アダプタには、カメラやPMTなどのコンポーネントを接続するためのCマウント外ネジまたはSM1外ネジ、内側にはSM05ネジ切りまたはØ20.3 mmのネジ切り無しの内孔があります。

D4Tアリ溝に対応する30 mm ケージマウントおよびSM1レンズチューブシステム用マウント
オス型D4Tアリ溝用アダプタを取り付けるためのオプションを2通りご用意しています。ケージプレートDTCP1/Mは、ERケージロッド用の4つの貫通穴を介して30 mmケージシステム組み込み可能です。また、ポスト取付用のM4ネジも付いています。レンズチューブアダプタDTSM1の片側にはSM1外ネジが付いており、Ø25 mm~Ø25.4mm(Ø1インチ)レンズチューブなどのSM1ネジ付きコンポーネントに直接ネジ止めできるようになっています。ケージプレートまたはレンズチューブアダプタに取り付けられたD4Tオス型アリ溝は、コンポーネントの側面にある2.0 mm六角止めネジを使用して位置を固定できます。

*注:CおよびCSマウントのネジ規格はどちらも1.00"-32ですが、フランジ焦点距離(FFD)はCマウントの方がCSマウントのFFDよりも5 mm長くなっています。レンズやカメラを光学システムに組み込む際にはこのことを考慮に入れる必要があります。

Thorlabs Dovetail Reference a
TypeShapeOuter DimensionAngle
95 mmLinear95 mm45°
D1NCircularØ2.018"60°
D2NbCircularØ1.50"90°
D2NBbCircularØ1.50"90°
D3NCircularØ45 mm70°
D5NCircularØ1.58"90°
D6NCircularØ1.90"90°
D7NCircularØ2.05"90°
D1TCircularØ1.50"60°
D3TCircularØ1.65"90°
D4TCircularØ1.20"90°
D1YCircularØ107 mm60°
D2YCircularØ2.32"50°
D3YCircularØ1.75"90°
D4YCircularØ56 mm60°
D5YCircularØ46 mm60°
D6YCircularØ41.9 mm45°
D1ZCircularØ54 mm60°
D2ZCircularØ57 mm60°
D3ZCircularØ54 mm45°
  • これらのアリ溝の種類に対する呼称(Dxxなど)は当社の製品にのみ使用されているものです。当社以外の顕微鏡メーカでは使用されておりませんのでご注意ください。
  • D2NとD2NBの外径と角度は、下の図に定めるとおり同じです。D2Nには高さの定義はありません。D2NBにはアリ溝の高さの定義があり、10.2 mmとなっています。
Mating Circular Dovetails
Click to Enlarge

上側は Cerna®三眼鏡筒のD1Nオス型アリ溝、下側は落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝です。
Mating Linear Dovetails
Click to Enlarge

この写真では顕微鏡ボディの95 mmのオス型アリ溝と固定式アームCSA1002の95 mmメス型アリ溝を示しています。

アリ溝による接続方式

アリ溝は、顕微鏡コンポーネントの結合や、光学ポートのアライメントに使用されます。結合するには、コンポーネントのアリ溝をもう一方のアリ溝に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形状と円形状の2種類があります。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形状のアリ溝は、異なるコンポーネントの光学ポートの位置を合わせ、光軸確保に必要なお客様の作業を最小化します。

当社では、自社の部品や他社の部品と、アリ溝を用いて結合できるコンポーネントを多く製造しています。対応するアリ溝を簡単に確認いただけるように、当社の部品に付いているアリ溝の種類に呼称(Dxxなど)を付けさせていただいています。この呼称は当社独自のもので、他の顕微鏡メーカに共通する呼称ではありませんのご注意ください。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。

それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については下記の赤いアイコン(Docs Icon)をクリックし、図をご覧ください。メス型アリ溝付きのアダプタの図では、ロック用止めネジに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。

ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(下の図で定義)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形状のアリ溝では、内径および内孔径もご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに適合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。

摩耗を低減し、かつ接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りや、窪み(リセス)などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。

Male Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
Female Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のメス型アリ溝の加工方法の2例です。

Posted Comments:
Richard Eichinger  (posted 2023-10-30 16:33:14.927)
I just received a DTCP1 but it was missing all the screws. There should have been M4 SETSCREW 5/64in [2.0mm] HEX 4 PLACES and a M4 BRASS CONE TIPPED LOCKING SETSCREW 5/64in [2.0mm] HEX 1 PLACE Can you help?
jpolaris  (posted 2023-11-03 12:33:11.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I am sorry that you received a DTCP1 that was missing its set screw components. I have reached out to you directly to discuss the best way to resolve this issue.
Back to Top

オス型D4Tアリ溝アダプタ

  • 30 mmケージプレートDTCP1/MまたはSM1レンズチューブアダプタDTSM1に素早く組込可能なオス型D4Tアリ溝
  • PMTサイエンティフィックカメラなどのコンポーネントを取り付け可能なCマウント外ネジまたはSM1外ネジ
  • SM05内ネジまたはアダプタ中央にあるØ20.3 mmのネジ切り無し穴
  • ステンレススチール製

これらのオス型D4Tアリ溝アダプタには、PMTやサイエンティフィックカメラに対応するCマウント外ネジまたはSM1外ネジと、SM05内ネジまたはØ20.3 mmのネジ切り無しの内孔があります。D4Tオス型アリ溝により、下記掲載の30 mmケージプレートDTCP1/MまたはレンズチューブアダプタDTSM1に素早く取り付けることができます。

アダプタの外ネジが付いていない方の側面には、スパナレンチに対応する穴が2つあります(対応するスパナレンチについては下の表をご覧ください)。

Item #DovetailExternal
Threads
Internal
Threadsa
Clear
Aperture
ThicknessbCompatible
Spanner Wrench
Adapter Profile
(Click for Drawing)
DTC05Male D4TC-MountcSM05Ø0.535" 0.33" (8.3 mm)SPW909 or SPW801Dovetail Adapter Mechanical Drawing
DTC08Male D4TC-MountcN/AØ0.80" (20.3 mm)0.33" (8.3 mm)SPW801Dovetail Adapter Mechanical Drawing
DT105Male D4TSM1SM05Ø0.535"0.33" (8.3 mm)SPW909 or SPW801Dovetail Adapter Mechanical Drawing
DT108Male D4TSM1N/AØ0.80" (20.3 mm)0.33" (8.3 mm)SPW801Dovetail Adapter Mechanical Drawing
  • アダプタの厚み全体にわたるネジ切り
  • 長さ3.1 mmの外ネジ部は含まれません。
  • CSマウントのコンポーネントにもご使用いただけます。CおよびCSマウントのネジ規格はどちらも1.00"-32ですが、フランジ焦点距離(FFD)はCマウントの方がCSマウントのFFDよりも5 mm長くなっています。レンズやカメラを光学システムに組み込む際にはこのことを考慮に入れる必要があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DTC05 Support Documentation
DTC05オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
¥3,955
7-10 Days
DTC08 Support Documentation
DTC08オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、Ø20.3 mm内孔
¥3,661
Today
DT105 Support Documentation
DT105オス型D4Tアリ溝アダプタ、SM1外ネジ、SM05内ネジ
¥3,955
Today
DT108 Support Documentation
DT108オス型D4Tアリ溝アダプタ、SM1外ネジ、Ø20.3 mm内孔
¥3,661
7-10 Days
Back to Top

30 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝付き

Cage-Mounted PMT1002
Click for Details

View Imperial Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTCP1130 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、#8-32取付け穴(インチ規格)
RS3P8E1Ø1.0インチ台座付きピラーポスト、#8-32タップ、高さ3インチ(インチ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTCP1/M130 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、M4 x 0.7取付け穴(ミリ規格)
RS3P4M1Ø25 mm台座付きピラーポスト、M4タップ、高さ75 mm(ミリ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
ケージプレートDTCP1(/M)を使用して30 mmケージシステムにPMTを取り付けた様子
  • オス型D4Tアリ溝アダプタを保持するための30 mmケージプレート
  • 先端が円錐形の真鍮製六角止めネジ(2 mm)でアリ溝の回転位置を固定
  • ERケージロッド用のØ6.0 mm貫通穴が4つ
  • ポスト取付用のM4 x 0.7ネジ付きタップ穴
  • アルマイト加工アルミニウム製

30 mmケージプレートDTCP1/Mの中央には、オス型D4Tアリ溝アダプタ(上記掲載)に対応する30.5 mmの内孔があります。側面にある先端が円錐形の2 mmの真鍮止めネジを使用して、アリ溝の回転位置を固定できます。

また、ERケージロッド用の4つのØ6 mm貫通穴により30 mmケージシステムに組み込み可能です。プレートをケージロッドに沿って任意の位置までスライドさせ、側面にある4つの2.0 mm六角止めネジで固定することができます。ケージプレート底面のM4 x 0.7ネジ穴を使用してポストに取り付けることもできます

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DTCP1 Support Documentation
DTCP130 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、#8-32取付け穴(インチ規格)
¥5,562
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DTCP1/M Support Documentation
DTCP1/M30 mmケージプレート、メス型D4Tアリ溝、M4 x 0.7取付け穴(ミリ規格)
¥5,562
Today
Back to Top

SM1外ネジ-メス型D4Tアリ溝アダプタ

Cage-Mounted PMT1002
Click for Details

View Product List
型番数量Description
PMT10021光電子増倍管、マルチアルカリ、230~920 nm、Cマウントネジ
DTC051オス型D4Tアリ溝アダプタ、Cマウント外ネジ、SM05内ネジ
DTSM11SM1外ネジ-メス型D4Tアリ溝アダプタ
FBH700-101Hard-Coated Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 700 nm, FWHM = 10 nm
SM1L201SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
アダプタDTSM1に取り付けられたØ25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブにフィルタを取り付けることで、不要な波長がPMTの入力部に到達するのを防ぐことができます。

SM1レンズチューブアダプタDTSM1の片側にはD4Tオス型アリ溝に対応する2重穴があり、反対側には長さ5.1 mmのSM1外ネジが付いています。これにより、上記掲載のすべてのオス型D4Tアリ溝用アダプタを取り付けることができます。アリ溝の位置を固定するには、先端が円錐形の2.0 mmの真鍮製六角止めネジを使用します。アダプタの外ネジ部以外の厚みは10.8 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DTSM1 Support Documentation
DTSM1SM1外ネジ-メス型D4Tアリ溝アダプタ
¥3,728
Today