マシンビジョン用カメラレンズ
MVL25TM23
25 mm Fixed Focal Length,
High Resolution (10 MP),
2/3" Format, C-Mount
MVL12M43
12 mm Fixed Focal Length,
4/3" Format, C-Mount
MVL16M1
16 mm Fixed Focal Length,
1" Format, C-Mount
Application Idea
MVL50M23 C-Mount Camera Lens with sCMOS Camera
- Lenses for 1/2", 2/3", 1", and 4/3" Sensor Formats
- C-Mount (1.00"-32) Threaded Lenses
- Zoom or Fixed Focal Length Lenses
Please Wait
特長
- 焦点距離の範囲が3.5 mm~100 mmの固定焦点距離レンズ
- 焦点距離の範囲が18 mm~111 mmのズームレンズ
- 高解像度(10メガピクセル)の固定焦点距離レンズもご用意
- 開放F値0.95までのファストレンズ
- 1/2インチ、2/3インチ、1インチ、4/3インチのレンズ設計フォーマット
- フォーカスならびに開口(絞り)は手動制御
- Cマウントネジ付きレンズは当社のCMOSカメラのほぼ全ラインナップに対応
こちらのカメラレンズは特に1/2インチ、2/3インチ、1インチ、4/3インチのセンサーフォーマットカメラ用に設計されており、マシンビジョンの用途に適しています。優れた光学性能を有する焦点距離3.5 mm~100 mmの固定焦点距離レンズ(プライムレンズ)、および焦点距離を18 mm~111 mmの範囲で調整可能な2/3インチフォーマット用ズームレンズをご用意しています。すべてのレンズモデルには、フォーカス用と開口(絞り)用のリングが付いており、いずれもロック可能です。
レンズによっては開口(絞り)や解像度性能が改良された設計になっているものもあります。また光学設計の簡素化により、当社のプライムレンズの中には開放F値0.95のファストレンズとして設計されたものもございます(詳しくは「カメラレンズチュートリアル」のタブをご覧ください)。当社では解像度200 lp/mm、一般に10メガピクセル(10 MP)レンズと呼ばれる2/3インチフォーマットレンズを、5 mm、25 mmならびに50 mmの固定焦点距離でご用意しております。これらのレンズはハイエンドの検査や高分解能イメージングの用途に適しています。これらのレンズについては「10 MPレンズデータ」のタブで変調伝達関数(MTF)のプロット図がご覧いただけます。
画質は、カメラとレンズの適切な組み合わせによって大幅に向上させることができます。レンズは、一般にそのレンズよりフォーマットが大きいカメラセンサには使用しません。レンズよりフォーマットが小さいカメラには使用できますが、クロップ(Crop)されて画角は小さくなります(詳しくは「カメラレンズチュートリアル」のタブをご覧ください)。当社のカメラのセンサーフォーマットについては上の表をご覧ください。
Cマウントネジ付きレンズは、当社のほとんどのCマウントCMOSカメラ、さらにサイエンティフィックカメラのラインナップにも対応します。CS-Cマウント変換アダプタCML05をご使用いただくとCSマウントカメラにも取付けが可能です。
Compatible Cameras | ||||
---|---|---|---|---|
Sensor Format | Compact Scientific sCMOS Camera | Compact Scientific CMOS Cameras | ||
1/3" a | - | - | ||
1/2.9" a | - | Zelux® 1.6 MP CMOSb | ||
1/2" | - | Kiralux® 1.3 MP CMOS | ||
1/1.8" a | - | - | ||
2/3" | Quantalux® 2.1 MP sCMOS | Kiralux® 5 MP CMOS (Monochrome, Color, or Polarization) | ||
1/1.2" a | - | Kiralux® 2.3 MP CMOS | ||
1" | - | Kiralux® 8.9 MP CMOS |
このタブでは、このページでご紹介している10メガピクセルレンズMVL5TM23、MVL25TM23、MVL50TM23の性能グラフがご覧いただけます。 下のグラフは、無限遠対物距離に対する各レンズの変調伝達関数(MTF)を算出したものです。 MTFは、4つの異なる全角視野範囲(FOV)および回折限界の条件における算出結果として表示されています。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
開口
レンズの開口(絞り)部はレンズが集光する光の量を制御します。レンズが集光する光量が多ければ多いほど、画像は明るくなります。このことにより、開口サイズは露光時間、つまりカメラのシャッタ速度に影響します。当社でご提供する各レンズの最大開口サイズは、下の表に、f/#(例:f/1.4)の記号で表されるF値で記載しております。F値が増加すると、開口は小さくなり、レンズが集光する光の量も少なくなります。
F値は数式で以下のように定義します。
f/#はF値、fは焦点距離、dは入射瞳径(入射光束の直径)です。
多量の光を集光できるカメラレンズ(つまりF値が小さいレンズ)は、露光時間が短く済むことからファストレンズとして知られています。低光量の状況での使用に適しています。例えば、焦点距離が50 mm、開口F値1.4のレンズは、焦点距離が同じで開口F値が2.5のレンズよりも開口が大きくなるので(シャッタ速度が)速くなります。大きい開口を利用して集光する光量を多くすると、画像の軸上で焦点が合う領域が狭く、つまり被写界深度が浅くなります。異なった開口サイズによる効果を視覚的に説明した画像が、下の表でご覧いただけます。画像は、同じレンズ(MVL12M43、カメラは1/2インチフォーマットDCU224C)を使用し、F値を増加させながら撮影しました。一定の露光時間で撮影したので、レンズが集光する光の量は、F値の増加(約1.4の)毎に1/2ずつ減っています。
焦点距離
焦点距離(FL)は、大まかに定義すると主平面から焦点面までの距離です。カメラレンズにおいては、焦点距離がカメラシステムの視野範囲を決定します。焦点距離が長いと、視野範囲が狭くなります。一般的なガイドラインとして、焦点距離が50 mmのレンズと35 mmフォーマットカメラの組合せは、人間の目と大体同じ視野範囲を作り出します(対角線で約53°)。下の表では、人間と同じ視野範囲を得るために必要な焦点距離を、異なるセンサーフォーマット毎に記載しています。
画像の視野範囲に関連して、レンズは一般的に3種類に分類されます。レンズの焦点距離がセンサーフォーマットの対角線長に近く、人間の視野範囲に近い画像を生成するレンズは、そのセンサーフォーマットに対して標準レンズであるとみなされます。広角レンズの焦点距離は標準レンズより短く、広い視野範囲の画像を生成しますが、画像の端に樽型歪が現れる傾向があります。最後に、標準レンズより焦点距離が長いレンズは望遠レンズとして知られています。視野範囲が狭くなりますが、画像内の被写体が拡大されます。
1/2インチフォーマットCCDカメラDCU224C
右は、上記を説明するために同じカメラで3種類のレンズを用いて撮影した画像です。レンズの焦点距離が長くなると、写真の被写体の倍率は大きくなり、視野範囲が狭くなります。画像の物体は、約254 mmの間隔で、次のような順番で並んでいます: Polaris™固定式モノリシックミラーマウント(カメラから254 mm)、Ø12 mmおよびØ1/2インチポストとミラーマウントKM100(カメラから508 mm)、ポスト付き回転マウントRSP1(/M)(カメラから762 mm)。1番左の画像の撮影に使用したMVL4WAは広角レンズですが、画像の左端のドア枠がゆがんでいるのがはっきりとご覧いただけます。
Sensor/Lens Combinations for Human Eye Field of View | |
---|---|
Sensor Format | Lens Focal Length |
1/3" (6 mm Diagonal) | 6.9 mm |
1/2.9" (6.2 mm Diagonal) | 7.1 mm |
1/2" (8 mm Diagonal) | 9.2 mm |
1/1.8" (9 mm Diagonal) | 10.4 mm |
2/3" (11 mm Diagonal) | 12.7 mm |
1/1.2" (13.3 mm Diagonal) | 15.3 mm |
1" (16 mm Diagonal) | 18.5 mm |
4/3" (23 mm Diagonal) | 26.6 mm |
Crop Factors for Different Sensor/Lens Combinationsa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Format | Lens Design Format | |||||||
1/3" | 1/2.9" | 1/2" | 1/1.8" | 2/3" | 1/1.2" | 1" | 4/3" | |
1/3" (6 mm Diagonal) | 1 | 1.03 | 1.33 | 1.50 | 1.83 | 2.22 | 2.67 | 3.83 |
1/2.9 (6.2 mm Diagonal) | - | 1 | 1.29 | 1.45 | 1.77 | 2.14 | 2.58 | 3.71 |
1/2" (8 mm Diagonal) | - | - | 1 | 1.13 | 1.38 | 1.66 | 2.00 | 2.88 |
1/1.8" (8.93 mm Diagonal) | - | - | - | 1 | 1.22 | 1.48 | 1.78 | 2.56 |
2/3" (11 mm Diagonal) | - | - | - | - | 1 | 1.21 | 1.45 | 2.09 |
1/1.2" (13.3 mm Diagonal) | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.73 |
1" (16 mm Diagonal) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.44 |
4/3" (21.6 mm Diagonal) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
様々なカメラセンサとレンズフォーマットの組合せ
CCDやCMOSセンサ付きの現代のカメラは、カメラセンサーフォーマットが指定されています。同様にレンズも特定のカメラフォーマットに対して適切なイメージングが実現できるよう設計されています。このフォーマット指定(例:1/2インチ、2/3インチ、4/3インチ)は、ブラウン管でビデオを録画していた頃からの名残で、ある画像サイズを得るために必要なブラウン管の外径のことです。右の図では標準的なカメラフォーマットサイズを数種類比較しています。イメージングシステムにおいてカメラとレンズが同じフォーマットで設計されていることが理想的です。しかし、異なったフォーマットのカメラとレンズを組み合わせることも可能です。異なった組み合わせは、結果的にビネット(口径食)またはクロップ(切抜いたような効果)が画像に現れます。
ビネット
ビネット(Vignette、口径食)はレンズフォーマットがカメラフォーマットより小さいときに発生します。ビネットが発生すると、センサの領域が不完全に露光されるため、暗い輪が画像の縁周りに現れます。ビネット効果は、下の2枚の画像でご覧いただけます。どちらも同じ4/3インチフォーマットカメラを使用しています。左の画像は、焦点距離12 mmの4/3インチフォーマットレンズを使用しています。画像をフルに生成していますが、縁周りが若干暗くなっています。ビネット効果があまり現れなかったのは、レンズのエッジ部分の透過率が低い設計になっているためです。もう1つの画像では、2/3インチフォーマットレンズを同じ焦点距離で使用しました。写真の縁周りの暗い輪がはっきりと現れています。この例のように効果がはっきり見えてしまうため、イメージングの際にはカメラセンサより小さいフォーマットのレンズのご使用はお勧めしておりません。
ビネットの例:4/3インチフォーマットカメラ8051M-GE
Adjusted Focal Length (AFL) for Various Sensor Formatsa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | 1/3" | 1/2.9" | 1/2" | 1/1.8" | 2/3" | 1/1.2" | 1" | 4/3" |
MVL4WA | 4.7 mm | 4.5 mm | 3.5 mm | - | - | - | - | - |
MVL5WA | 6.0 mm | 5.8 mm | 4.5 mm | - | - | - | - | - |
MVL5M23 | 9.2 mm | 8.8 mm | 6.9 mm | 6.2 mm | 5.0 mm | - | - | - |
MVL5TM23 | 9.2 mm | 8.8 mm | 6.9 mm | 6.2 mm | 5.0 mm | - | - | - |
MVL6WA | 8.0 mm | 7.7 mm | 6.0 mm | - | - | - | - | - |
MVL8M23 | 14.7 mm | 14.1 mm | 11.0 mm | 9.9 mm | 8.0 mm | - | - | - |
MVL8M1 | 21.3 mm | 20.5 mm | 16.0 mm | 14.3 mm | 11.6 mm | 9.6 mm | 8.0 mm | - |
MVL12WA | 6.0 mm | 15.4 mm | 12.0 mm | - | - | - | - | - |
MVL12M23 | 22.0 mm | 21.2 mm | 16.5 mm | 14.8 mm | 12.0 mm | - | - | - |
MVL12M1 | 32.0 mm | 30.8 mm | 24.0 mm | 21.5 mm | 17.5 mm | 14.4 mm | 12.0 mm | - |
MVL12M43 | 43.2 mm | 41.6 mm | 32.4 mm | 29.0 mm | 23.6 mm | 19.4 mm | 16.2 mm | 12.0 mm |
MVL16M23 | 29.3 mm | 28.3 mm | 22.0 mm | 19.7 mm | 16.0 mm | - | - | - |
MVL16M1 | 42.7 mm | 41.1 mm | 32.0 mm | 28.7 mm | 23.3 mm | 19.2 mm | 16.0 mm | - |
MVL17HS | 45.3 mm | 43.7 mm | 34.0 mm | 30.5 mm | 24.7 mm | 20.4 mm | 17.0 mm | - |
MVL25M23 | 45.8 mm | 44.1 mm | 34.4 mm | 30.8 mm | 25.0 mm | - | - | - |
MVL25TM23 | 45.8 mm | 44.1 mm | 34.4 mm | 30.5 mm | 25.0 mm | - | - | - |
MVL25HS | 66.7 mm | 64.2 mm | 50.0 mm | 44.8 mm | 36.4 mm | 30.0 mm | 25.0 mm | - |
MVL25M1 | 66.7 mm | 64.2 mm | 50.0 mm | 44.8 mm | 36.4 mm | 30.0 mm | 25.0 mm | - |
MVL25M43 | 90.0 mm | 86.7 mm | 67.5 mm | 60.5 mm | 49.1 mm | 40.5 mm | 33.8 mm | 25.0 mm |
MVL35M23 | 64.2 mm | 61.8 mm | 48.1 mm | 43.1 mm | 35.0 mm | - | - | - |
MVL35M1 | 93.3 mm | 89.9 mm | 70.0 mm | 62.7 mm | 50.9 mm | 42.0 mm | 35.0 mm | - |
MVL50M23 | 91.7 mm | 88.3 mm | 68.8 mm | 61.6 mm | 50.0 mm | - | - | - |
MVL50TM23 | 91.7 mm | 88.3 mm | 68.8 mm | 61.6 mm | 50.0 mm | - | - | - |
MVL50HS | 133.3 mm | 128.4 mm | 100.0 mm | 89.6 mm | 72.7 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | - |
MVL50M1 | 133.3 mm | 128.4 mm | 100.0 mm | 89.6 mm | 72.7 mm | 60.0 mm | 50.0 mm | - |
MVL75M23 | 137.5 mm | 132.4 mm | 103.1 mm | 92.4 mm | 75.0 mm | - | - | - |
MVL75M1 | 200.0 mm | 192.6 mm | 150.0 mm | 134.4 mm | 109.1 mm | 90.0 mm | 75.0 mm | - |
MVL100M23 | 183.3 mm | 176.6 mm | 137.5 mm | 123.2 mm | 100.0 mm | - | - | - |
クロップ
レンズフォーマットがカメラフォーマットより大きい場合、画像にはクロップ(crop、切抜き)と呼ばれる効果が現れます。この時、画像はフルに生成されていますが、サイズが小さくなって(つまり、切抜かれて)います。これはセンサがイメージの一部のみを捉えているからです。クロップファクタ(切抜取込数値)または焦点距離換算倍率は、クロップ(切抜き)量を数値化するもので、レンズの設計フォーマットの対角線長をセンサーフォーマットの対角線長で割った割合と定義されます。右の表では、1/3インチ、1/2.9インチ、1/2インチ、1/1.8インチ、2/3インチ、1インチならびに4/3インチフォーマットレンズ・センサすべての組合せのクロップファクタ(切抜取込数値)がご覧いただけます。
クロップにより切り抜かれた画像は、焦点距離がより長いレンズ(つまり、より狭い視野範囲)で撮影したように見えますが、像を拡大しているわけではありません。クロップ(切抜き)効果は、Adjusted Focal Length(換算焦点距離)で数値化することができます(クロップファクタにレンズの焦点距離を乗じた数値と定義します)。例えば、焦点距離が50 mmの1インチフォーマットレンズを使用して1/2インチフォーマットセンサーカメラで撮影した場合、Adjusted Focal Length(換算焦点距離)が100 mmの画像を生成します。視野範囲は100 mmレンズを使用したように狭くなりますが、画像に映る物体のサイズは同じです。右の表では、こちらでご紹介するすべてのレンズのAdjusted Focal Length(換算焦点距離)について、異なるセンサーフォーマット毎に掲載しています。
下は同じレンズを使用した1/2インチフォーマットならびに1/3インチフォーマットカメラで撮影した画像で、この効果を視覚的に説明しています。1/3インチフォーマットカメラが生成した画像は、1/2インチフォーマットを使用して生成した画像よりも切抜かれている(クロップ効果が現れている)ことが分かります。しかし、両画像の物体のサイズの倍率は同じです。
切抜き(クロップ):焦点距離8 mmのMVL8M1、1インチフォーマットレンズ
フォーマット
Adjusted Focal Length(換算焦点距離) = 16 mm
Click to Enlarge
原画像はこちらからご覧いただけます。 (1280 x 1024)
フォーマット
Adjusted Focal Length(換算焦点距離) = 21.4 mm
Click to Enlarge
原画像はこちらからご覧いただけます。 (1024 x 768)
Posted Comments: | |
Matyas Priban
 (posted 2024-08-15 12:36:39.997) There seems to be a discrepancy in dimensions between the step model and the CAD drawing available for download for this product. The length between the flange and the end of the C-mount thread in the CAD drawing is shown to be 4.1 mm, while in the step model I measured it to be 6.52 mm. Natan Osterman
 (posted 2024-06-11 10:35:13.703) Hi,
a measurement given in the documentation of MVL50M23 is wrong!
The diameter of the back part of the objective (close to the thread) is not 33.0 mm but rather 34.0 mm! This error has just costed me 500€ as many objective holders have already been manufactured and anodized but now the lens does not fit in.
Best regards,
Natan Osterman cdolbashian
 (posted 2024-08-14 12:07:18.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Apparently this was a mis-documentation by our vendor on their website, which propagated to our own website. At the time of posting, we are working with our vendor to get updated models and drawings. I have contacted you directly to discuss how we can compensate you. Peter Rogin
 (posted 2024-03-04 08:47:35.083) The mechanical dimensions of the recently purchased lens differ from the technical drawings available online. As a result, a customized mount had to be redesigned. Not a big deal, but having the drawings up to date would certainly be helpful. jdelia
 (posted 2024-04-04 12:52:23.0) Thank you for contacting Thorlabs. I reached out to you to clarify the discrepancies, and after discussing it with our vendor, Navitar, I confirmed that our drawing was indeed out-of-date. We are currently looking into updating the drawing for the MVL100M23 on our website. Shahad Al-Gburi
 (posted 2024-01-09 07:50:45.71) Hallo,
Wir sind an 4/3"-Objektiven interessiert, aber uns fehlen noch Informationen über die Auflösung in MP und die Pixelgröße. Können Sie mir die Datenblätter zusenden?
Mit freundlichen Grüßen jpolaris
 (posted 2024-01-12 11:40:26.0) Viele Dank für Ihre Anfrage. Für gewöhnlich sind wir bei Artikeln von Drittanbietern auf die von ihnen bereitgestellten Daten beschränkt. Ich werde mich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen Auflösungsdaten in Form von MTF-Diagrammen zukommen lassen. -- Translation of feedback: "We are interested in 4/3" lenses, but we still lack information about the resolution in MP and pixel size. Can you send me the data sheets?" Answer: Thank you for contacting Thorlabs. As is typical for parts we receive from vendors, we are oftentimes limited to the data they provide. I have reached out to you directly with resolution data in form of MTF plots. Felix Wälti
 (posted 2023-11-06 15:12:00.343) The delivered objektive is 7mm larger in the length than specified on drawing and CAD file. cdolbashian
 (posted 2023-11-13 02:43:27.0) Thank you for finding this on our webpage! We are updating the CAD document to be accurate to the physical optic. Geer Teng
 (posted 2023-11-06 13:17:01.42) Hi, may I request for a raw data about the transmission rate of the MVL50M23? I ordered it last Dec., but it seems no related transmission rate on the website. cdolbashian
 (posted 2023-11-13 02:43:26.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately, we do not have access to the transmission for this lens assembly. Perhaps if you have a specific wavelength in mind we can test a transmission for you. I have reached out to you directly to further this discussion. Shao-Kui Zhou
 (posted 2023-03-02 20:48:02.69) Can you provide the size and position of the entrance pupil of the following lens models? thank you
1.MVL16M1
2.MVL17HS
3.MVL12M43
4.MVL12M1
5.MVL8M1
6.MVL8M23
7.MVL4WA
8.MVL5WA
9.MVL5M23
10.MVL5TM23 jgreschler
 (posted 2023-03-02 02:24:40.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. The entrance pupil diameter is variable for these lenses as there is an internal iris that can expand and contract to make the lens faster or slower. The aperture will always be centered on the optical axis. user
 (posted 2022-08-31 14:20:31.447) I have two lenses (MVL4WA and MVL100M23).
Can I receive MTF data of these lenses?
Please send me MTF data to my e-mail. ksosnowski
 (posted 2022-09-22 04:56:25.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. We do have MTF data from the vendor for most of the camera lenses like this in our catalogue. I have reached out directly to discuss your application further. Graham Little
 (posted 2022-06-30 17:04:17.657) Can you please tell me the maximum / minimum overall length for the MVL25M23 lens ksosnowski
 (posted 2022-07-08 04:34:10.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. The minimum length of this lens is 1.8625 inches and the maximum length when extended is 2.025 inches. shitao Tan
 (posted 2021-05-30 15:57:22.977) Can you provide me with the zemax file for this model lens, I want to use it in the simulation of a spectrometer system to test whether it meets my requirements. YLohia
 (posted 2021-06-04 10:13:17.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We get the MVL50M1 from Navitar and, unfortunately, they do not provide Zemax files of any sort for this. user
 (posted 2021-05-11 23:36:04.28) Could you give me a transparency graph of MVL7000?
Please contact us by e-mail. YLohia
 (posted 2021-05-12 11:03:29.0) I have reached out to you directly with the transmission plot. user
 (posted 2021-03-19 02:50:06.97) Hi I'm interested in using the MVL50M23 at 850nm. Can you please send me some transmission and MTF data vs wavelength for this lens so that I can decide whether this lens will perform acceptably at my wavelength.
thanks
Dirk YLohia
 (posted 2021-03-19 03:14:01.0) Hello Dirk, I have reached out to you directly with this information. Sebastian Harenbrock
 (posted 2021-03-17 14:00:55.69) What is the back focal length (BFL) of the MVL35M23 lens? Also, is the effective focal length (EFL) precisely 35mm, or slightly off? cdolbashian
 (posted 2021-05-12 04:27:43.0) Thank you for reaching out to us at ThorLabs! The MVL35M23 has a BFL of 20.10mm, and an EFL of 34.991mm for visible light. Johannes Rebling
 (posted 2019-10-07 07:24:41.087) Hi Thorlabs, is it possible to use the MVL7000 with a filter wheel? If so, would it need to be placed before the lens, or can it be placed between lens and camera? YLohia
 (posted 2019-10-08 08:53:06.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The filter should be placed before the lens. You may use the MVL7000 with the LCFW5 filter wheel by using the SM2A52 thread adapter. Please note that there may be some loss in the clear aperture. andychain
 (posted 2018-10-14 16:00:59.56) Hello, I want integrate DCC1645C CCD with MVL35M23 lens into 30 mm cage system. But I cannot find any instructions. Can anyone tell how to do this? Thanks. llamb
 (posted 2018-10-15 11:45:14.0) Thank you for contacting Thorlabs. The MVL35M23 is directly compatible with the DCC1645C. However, the MVL35M23 is not 30 mm cage compatible. You can consider using its M27 x 0.5 filter threading with our SM1A36 adapter to make it SM1 compatible, which can then be incorporated into our cage systems more easily. sanket.shah
 (posted 2018-06-12 12:27:28.923) I would like to know if a blackbox model in Zemax of MVL7000 is possible to be given for simulation. This lens is very useful but I need to model it in my setup. Thank you! YLohia
 (posted 2018-06-12 08:56:51.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We get the MVL7000 from Navitar and, unfortunately, they do not provide Zemax files of any sort for this. ns.park
 (posted 2016-11-22 16:59:27.83) Hello, I am Nam Su Park in Pusan National University, Korea.
Where can I ZEMAX file about MVL35M1?
If you offer the ZEMAX file of MVL35M1, I would like to get from you. I can't find ZEMAX file on your website now.
Please confirm my message and I will wait your reply.
Sincerely,
Nam Su Park. tfrisch
 (posted 2016-11-22 07:26:59.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, the Zemax file is proprietary to Navitar, the manufacturer, and we cannot offer it. I apologize for the inconvenience. zachary.flom
 (posted 2016-11-22 01:34:58.423) Are there MTF plots for any lenses other than the MVL5TM23, MVL25TM23, and MVL50TM23? Also, are these white-light MTFs? tfrisch
 (posted 2016-11-28 02:18:53.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about your application. dzack
 (posted 2016-05-13 15:25:55.197) Hello. We're using the MVL12M1 lens attached to an iDS camera (http://www.1stvision.com/cameras/IDS/dataman/UI-3370CP-C-HQ.pdf). The lens/iDS combo is looking into the eyepiece of another camera, we'll call it camera B, to take pictures of what a human eye would see looking into camera B. In order to accurately simulate the human eye, the entrance pupil of the MVL12M1 must be located ~25mm from the vertex of the eyepiece element. The issue we're having is how far to place the lens behind camera B's eyepiece, that is, where is the entrance pupil located within the MVL12M1 lens? Thank you. besembeson
 (posted 2016-05-17 10:01:08.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: The entrance pupil is 19.72mm from the front mechanical surface of the lens. o-leprette
 (posted 2015-06-04 12:03:33.227) Hello,
Do you have the MTF curve of this camera lens ? Of other camera lens ?
I would be very grateful,
Thank you,
Olivier besembeson
 (posted 2015-08-28 04:53:46.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: At the following link under the "10 MP Lens Data", you will find the MTF plots.
http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1822 ekocabas
 (posted 2015-02-05 15:08:16.797) Is it possible to use the MVL7000 zoom lens with any of the magnifying lens or extension tubes available under the "High-Magnification Zoom Lens Systems for Machine Vision" section so as to effectively have a teleconverter to multiply the zoom range? If not, can you recommend any teleconverters compatible with MVL7000 ? jlow
 (posted 2015-02-10 11:59:37.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The extension tubes and magnifying lens used in the high-magnification zoom lens systems are not compatible with MVL7000. We do not currently sell any teleconverters compatible with the MVL7000. I will contact you directly to discuss more about this. paul.hockett
 (posted 2015-01-28 10:12:56.937) Hi,
Is it possible to get transmission curves for the MVL16M1, or the Navitar lens range in general (assuming they're all pretty similar)?
Also, related to this: do any of the machine vision lenses transmit reasonably well down to around 350nm? For our application we'd ideally like to transmit light ~350 to 500nm, but can probably tolerate a cut-off of ~400nm (as seems typical VIS-optimized lenses) if we have to.
Thanks,
Paul jlow
 (posted 2015-01-29 03:27:24.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We are working on putting the transmission curve for the C-mount lenses on the website. Typically these lenses do have poor transmission below 400nm. I will contact you directly to provide the curve for this. fmu
 (posted 2014-11-19 20:07:06.533) There is a small typo in the description of the MVL12WA lens: it has an M25.5x0.5 filter thread, not an M30.5x0.5 thread as stated in the table in the "12 mm Fixed Focal Length" section. myanakas
 (posted 2014-11-25 04:29:21.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. You are correct, the MVL12WA has an M25.5 filter thread, not an M30.5 x 0.5 thread as stated on the web and in our drawing. We are working on updating this information now. user
 (posted 2014-10-23 16:38:21.703) Whats the performance of the MVL5M23 lens around 370 nm? besembeson
 (posted 2014-10-23 11:06:59.0) Response from Bweh: We have transmission data between 400nm and 1600nm which I can share with you by email if provided and from that plot, we won't recommend this for that wavelength. jsilver
 (posted 2014-03-24 12:25:11.807) What is the operating wavelength range for this lens? jlow
 (posted 2014-03-27 11:11:52.0) Response from Jeremy at Thorlabs: These camera lenses are designed for the visible wavelength range. dgardner
 (posted 2012-05-09 10:08:00.0) Response from Dave at Thorlabs: Thank you for your question. Your Thorlabs CCD camera is fully compatible with the MVL7000 Zoom Lens, as both feature a C-Mount lens mount. Please note that since the MVL7000 is designed for a 2/3" sensor, a crop factor will be present. Refer to the Specs table in the MVL7000 desicrption for details. Your CCD camera is also compatible with Thorlabs' SM1 lens tube threading, via the included C-Mount to internal SM1 and C-Mount to external SM1 adapters. Please contact techsupport@thorlabs.com if you have any further questions. carlos.jarro
 (posted 2012-05-08 15:58:13.0) Hello, I already have a CCD camera which comes with a plastic case. Now I am really needing the MVL7000 zoom lens. You recommend "additional hardware" to mount the camera/lens in your web page. What is the recommended hardware to mount the camera/lens on a cage system? bdada
 (posted 2012-03-15 11:49:00.0) Response from Buki at Thorlabs to gilad:
Thank you for your feedback. We are working on getting the MTF curves and will post an update here when we get it. gilad
 (posted 2012-03-12 11:02:56.0) Must have MTF for all the lens in order to see if it is good enough. bdada
 (posted 2011-10-31 18:28:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your feedback. The objective is coated and we will send you a graph that shows the transmission of the objective from 400nm to 1000nm. We will also update our web presentation to include more information. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions. otni
 (posted 2011-10-31 06:05:28.0) I am constructing a vision system for hyperspectral imaging, and need an objective that can cover the spectral range from ~450 nm - 1050 nm. But i have not found any description of the coating for your lenses. Can you supply me with this, or tell me how to retrieve it myself?
Kind regards
-Otto Nielsen Thorlabs
 (posted 2010-07-14 09:28:06.0) Response from Javier at Thorlabs to steffen.kalfhues: thank you for your feedback. The transmission for the MVL25 camera lens is ~40% in the 340-350 nm range. We currently do not offer lenses specifically designed for use in the UV spectrum. steffen.kalfhues
 (posted 2010-07-14 01:49:21.0) Hi,
what will the transmission of the MVL25 @ 343nm be?
Do you offer lenses for explicit use with UV?
Thx Javier
 (posted 2010-06-16 10:15:33.0) Response from Javier at Thorlabs to mskiba: you can use our SM1A10 and SM1A9 adapters, along with an SM1 lens tube, to reduce the focusing distance of your lens. I will contact you directly with links for these parts. mskiba
 (posted 2010-06-16 05:46:00.0) Do you offer an accesory to reduce minimum focusing distance (i.e. extension tube)?
Thanks Adam
 (posted 2010-05-27 17:34:42.0) A response from Adam at Thorlabs to Ron: The transmission of the MVL25 at 365nm is ~40%. ron
 (posted 2010-05-27 13:04:12.0) Whats the performance of the MVL25 lens at 365 nm? apalmentieri
 (posted 2010-02-24 16:18:33.0) A response from Adam at Thorlabs to Mtrigo: The DCC1545M CMOS camera comes with CS-C mount adapter so you will not need to purchase extra components. mtrigo
 (posted 2010-02-24 15:38:58.0) which mounting adapter do I need to use the zoom lens MVL74L with a DCC1545M CMOS camera? I dont think this is clear from the website apalmentieri
 (posted 2010-02-08 15:17:03.0) A response from Adam at Thorlabs to Soia: The spectral transmittance of our lenses found on this website are 400-1000nm with a %T>90%. The cameras we offer are based off of silicon technology and would detect light from 400-1100nm(Monochrome only), but the color camera versions have IR filters that filter out the IR light so they would only detect light from 400-700nm. I will email you directly to find out which camera you are referencing so we can provide more accurate data. soia_1_is
 (posted 2010-02-07 01:56:09.0) I would like to know what is the spectral transmittance of these cameras and lenses. Too bad the data is not available in the specs.
Jonathan |
Item # | MVL7002 |
---|---|
Focal Length | 18.0 - 111.0 mm |
Aperture range | f/2.5 - f/16 |
Min Working Distance | 127.0 mm (5.00") |
Design Formata | 2/3" |
Transmission | - |
Field of View (1")b | N/A |
Field of View (2/3")b | 5.83° (Min) - 33.98° (Max) |
Field of View (1/1.8")b | 4.73° (Min) - 27.86° (Max) |
Field of View (1/2")b | 4.24° (Min) - 25.06° (Max) |
Field of View (1/3")b | 3.18° (Min) - 18.92° (Max) |
Filter Threading | M58 x 0.75 |
Camera Threading | C-Mount (1.000"-32) |
マクロレンズMVL7000には、距離範囲127.0 mm~304.8 mmで撮像するための、取り外し可能なクローズアップレンズが付いています。クローズアップレンズを取り外すと、MVL7002は500.4 mmから無限遠の物体の撮像用としてお使いいただけます。レンズのフォーカス、アイリス、ズームはそれぞれ手動で調整でき、ロックも可能です。
レンズMVL7002には、両端用にレンズキャップが付属しています。MVL7002は重量があるため、レンズを別の器具等で支持せずに、プラスチック製レンズマウントのカメラに取り付けただけで使用することは避けてください。
Photo (Click to Enlarge) | |||||
Item # | MVL4WA | MVL5WA | MVL5M23 | MVL5TM23 | MVL6WA |
Focal Length | 3.5 mm | 4.5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
Aperture (Max) | f/1.4 | f/1.4 | f/2.8 | f/1.8 | f/1.4 |
Min Object Distance | 200 mm (7.9") | 200 mm (7.9") | 100 mm (3.9") | 100 mm (3.9") | 200 mm (7.9") |
Design Formata | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 1/2" |
Transmission | Raw Data | Raw Data | Raw Data | - | Raw Data |
10 MP Compatible (Click for MTF Plot) | No | No | No | Yesb | No |
Field of View (2/3")c | N/A | N/A | 94.7° | 94.7° | N/A |
Field of View (1/1.8")c | N/A | N/A | 84.0° | 84.0° | N/A |
Field of View (1/2")c | 132.1° | 98.2° | 77.3° | 77.3° | 69.4° |
Field of View (1/3")c | 81.2° | 67.4° | 61.9° | 61.9° | 51.1° |
Filter Threading | - | - | M40.5 x 0.5 | M46 x 0.75 | M25.5 x 0.5 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
各レンズの本来の仕様は緑色でハイライトされています。
Photo (Click to Enlarge) | ||
Item # | MVL8M23 | MVL8M1 |
Focal Length | 8 mm | 8 mm |
Aperture (Max) | f/1.4 | f/1.4 |
Min Working Distance | 100 mm (3.9") | 100 mm (3.9") |
Design Formata | 2/3" | 1" |
Transmission | Raw Data | Raw Data |
Field of View (1")b | N/A | 92.4° |
Field of View (1/1.2")c | N/A | 81.5° |
Field of View (2/3")b | 66.7° | 70.7° |
Field of View (1/1.8")b | 57.4° | 59.1° |
Field of View (1/2")b | 52.0° | 53.5° |
Field of View (1/3")b | N/A | 41.3° |
Filter Threading | M27 x 0.5 | M55 x 0.75 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
Photo (Click to Enlarge) | ||||
Item # | MVL12WA | MVL12M23 | MVL12M1 | MVL12M43a |
Focal Length | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Aperture (Max) | f/2.8 | f/1.4 | f/1.4 | f/2.0 |
Min Object Distance | 300 mm (11.8") | 150 mm (5.9") | 300 mm (11.8") | 100 mm (3.9") |
Design Formatb | 1/2" | 2/3" | 1" | 4/3" |
Transmission | Raw Data | Raw Data | Raw Data | - |
Field of View (4/3)c | N/A | N/A | N/A | 87.6° |
Field of View (1")c | N/A | N/A | 67.7° | 67.4° |
Field of View (1/1.2")d | N/A | N/A | 57.8° | 58.9° |
Field of View (2/3")c | N/A | 46.8° | 48.3° | 49.2° |
Field of View (1/1.8")c | N/A | 39.1° | 39.8° | 41.1° |
Field of View (1/2")c | 38.5° | 35.0° | 35.7° | 36.9° |
Field of View (1/3")c | 28.1° | 26.6° | 27.9° | 28.1° |
Filter Threading | M25.5 x 0.5 | M27 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | M55 x 0.75 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
各レンズの本来の仕様は緑色でハイライトされています。
Photo | |||
Item # | MVL16M23 | MVL16M1 | MVL17HS |
Focal Length | 16 mm | 16 mm | 17 mm |
Aperture (Max) | f/1.4 | f/1.4 | f/0.95 |
Min Object Distance | 200 mm (7.9") | 300 mm (11.8") | 500 mm (19.7") |
Design Formata | 2/3" | 1" | 1" |
Transmission | Raw Data | Raw Data | Raw Data |
Field of View (1")b | N/A | 54.4° | 50.4° |
Field of View (1/1.2")c | N/A | 46.0° | 42.6° |
Field of View (2/3")b | 37.0° | 38.3° | 35.9° |
Field of View (1/1.8")b | 30.2° | 31.4° | 29.7° |
Field of View (1/2")b | 27.0° | 28.1° | 26.5° |
Field of View (1/3")b | 20.4° | 21.6° | 20.0° |
Filter Threading | M27 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
Photo (Click to Enlarge) | |||||
Item # | MVL25M23 | MVL25TM23 | MVL25HS | MVL25M1 | MVL25M43 |
Focal Length | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Aperture (Max) | f/1.4 | f/1.8 | f/0.95 | f/1.4 | f/2.0 |
Min Object Distance | 200 mm (7.9") | 100 mm (3.9") | 500 mm (19.7") | 300 mm (11.8") | 150 mm (5.9") |
Design Formata | 2/3" | 2/3" | 1" | 1" | 4/3" |
10 MP Compatible (Click for MTF Plot) | No | Yesb | No | No | No |
Transmission | Raw Data | - | Raw Data | Raw Data | - |
Field of View (4/3")c | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.4° |
Field of View (1")c | N/A | N/A | 35.5° | 36.6° | 35.5° |
Field of View (1/1.2")d | N/A | N/A | 29.7° | 30.5° | 30.3 |
Field of View (2/3")c | 24.3° | 24.9° | 24.8° | 25.2° | 24.8° |
Field of View (1/1.8")c | 19.6° | 20.5° | 20.4° | 20.5° | 20.4° |
Field of View (1/2")c | 17.5° | 18.2° | 18.2° | 18.3° | 18.2° |
Field of View (1/3")c | 13.2° | 13.7° | 13.7° | 13.8° | 13.7° |
Filter Threading | M27 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
各レンズの本来の仕様は緑色でハイライトされています。
Photo (Click to Enlarge) | ||||||
Item # | MVL35M23 | MVL35M1 | MVL50M23 | MVL50TM23 | MVL50HS | MVL50M1 |
Focal Length | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Aperture (Max) | f/2.0 | f/1.4 | f/2.8 | f/2.8 | f/0.95 | f/1.4 |
Min Working Distance | 200 mm (7.9") | 300 mm (11.8") | 200 mm (7.9") | 100 mm (3.9") | 600 mm (23.6") | 500 mm (19.7") |
Design Formata | 2/3" | 1" | 2/3" | 2/3" | 1" | 1" |
10 MP Compatible (Click for MTF Plot) | No | No | No | Yesb | No | No |
Transmission | Raw Data | - | - | - | - | - |
Field of View (1")c | N/A | 26.1° | N/A | N/A | 18.2° | 18.0° |
Field of View (1/1.2")d | N/A | 21.8° | N/A | N/A | 15.0° | 14.7° |
Field of View (2/3")c | 17.9° | 18.0° | 12.1° | 12.6° | 12.6° | 12.5° |
Field of View (1/1.8")c | 14.7° | 14.7° | 9.9° | 10.4° | 10.3° | 10.3° |
Field of View (1/2")c | 13.1° | 13.1° | 8.8° | 9.2° | 9.2° | 9.1° |
Field of View (1/3")c | 9.8° | 9.8° | - | 6.9° | 6.9° | 6.9° |
Filter Threading | M27 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | M27 x 0.5 | M30.5 x 0.5 | M62 x 0.75 | M40.5 x 0.5 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |
各レンズの本来の仕様は緑色でハイライトされています。
Photo (Click to Enlarge) | |||
Item # | MVL75M23 | MVL75M1 | MVL100M23 |
Focal Length | 75 mm | 75 mm | 100 mm |
Aperture (Max) | f/2.5 | f/1.8 | f/2.8 |
Min Object Distance | 1.2 m (47.2") | 1 m (39.4") | 2.0 m (78.7") |
Design Formata | 2/3" | 1" | 2/3" |
Transmission | - | Raw Data | - |
Field of View (1")b | N/A | 12.0° | N/A |
Field of View (1/1.2")c | N/A | 9.7° | N/A |
Field of View (2/3")b | 8.3° | 8.3° | 6.3° |
Field of View (1/1.8")b | 6.8° | 6.8° | 5.1° |
Field of View (1/2")b | 6.1° | 6.1° | 4.6° |
Field of View (1/3")b | 4.6° | 4.6° | 3.4° |
Filter Threading | M34 x 0.5 | M46 x 0.75 | M40.5 x 0.5 |
Camera Threading | C-Mount (1.00"-32) |