30 mmケージシステム用XY移動マウント
- Mount Ø1/2" or Ø1" Optics
- Compatible with Our Lens Tubes
- Mounts with ±0.25 mm, ±1.0 mm, or ±3.0 mm of X and Y Adjustment
ST1XY-S
Mount with 6 mm X and Y Travel for Ø1" Optics
CP1XY
Stainless Steel Flexure Mount for Ø1/2" Optics
SPT1C
Slip Plate Positioner for Ø1" Optics
Application Idea
ST1XY-D and SM1ZM Zoom Housing for a Confocal Microscope Detector (See the Application Tab)
CXY1A
XY Translation Mount for Ø1" Optics
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage XY Translators |
30 mm Cage XY Translators |
60 mm Cage XY Translators |
特長
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- SM05またはSM1ネジ付き
当社では、30 mmケージシステム内でXY方向の位置調整が必要な用途向けに、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学部品のXY位置調整(ケージシステムの機械軸に対して直角)用にいくつかの製品をご用意しています。微調整が求められる実験装置では、フレクシャ調整プレートCP1XY、ケージマウントCXY1Aまたは簡単脱着式プレート付きケージマウントCXY1QAの使用をご検討ください。当社のST1XYシリーズの移動マウントによって、100 TPIアジャスターネジ、マイクロメータ、差動アクチュエータのいずれかによって制御される最大±3.0 mmのXY移動が可能です。粗調整で十分な場合は、スリッププレートポジショナSPT1C/MとSPT1CT/Mをお使いいただくと、±1 mmの手動調整が可能です。
ケージシステムの互換性: 当社では、 Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm、30 mm、60 mmのケージシステムをご用意しています。このページに掲載されている製品は、30 mmケージシステム対応しており、Ø6 mmのERシリーズのケージロッドを使用しています。
#a | Product Description | Qty. | Photo (Click to Enlarge) |
---|---|---|---|
1 | DFM1 - Kinematic Dichroic Filter Cube | 1 | |
2 | Microscopy Filters | 1 Set | |
3 | SM1B3 - Lens Tube Bellows | 1 | |
4 | SM1ZM - Non-Rotating SM1 Zoom Housing | 1 | |
5 | Focusing Lens Inside Zoom Housing | 1 | |
6 | ST1XY-D - XY Translator with Differential Drives | 1 | |
7 | Precision Pinhole Between XY Translator and Photodetector | 1 | |
8 | Photodetector SM1-Compatible Photodetector | 1 |
XY移動マウントST1XYシリーズ: 共焦点顕微鏡の光学アライメント
当社のXY移動マウントST1XY-A(/M)、ST1XY-S(/M)、ST1XY-D(/M)は、光学素子の精密なアライメントが必要な場合にお使いいただけます。下の共焦点顕微鏡の一部を構成したサンプルでは、顕微鏡用フィルタ(下図では2)が内蔵されたダイクロイックフィルターキューブDFM1(/M)(1)とフォトディテクタAPD130A(/M)(8)が遮光された状態で接続されています。 高精度ズーム筐体SM1ZM(4)に内蔵されたレンズ(5)によって、ビームはアバランシェフォトディテクタのセンサのすぐ前に置かれた高精度ピンホール(7)へと集光されます。 ズーム筐体SM1ZMは、差動アジャスタ付きXY移動マウントST1XY-D(/M)(6)に直接取り付けられ、コンパクトなXYZマウントを構成しています。 SM1レンズチューブと蛇腹型レンズチューブSM1B3(3)をお使いいただくことで、XYZマウントの自由な動きを阻害することなく遮光された状態で接続することが可能になります。
この構成で使用されている部品は、右表に掲載されています。 これらの部品、およびSM1レンズチューブとポストは別売りとなっています。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Daniel Connell
 (posted 2022-07-28 13:31:22.44) You made it larger than the CXY1 and I do not recall seeing that this was the change. Thought it was just the set screws as was done with a number of other products recently. Do you have any of the CXY1 still available? We now have a lot of interference with the larger CXY1A and cannot use them without significant changes. jdelia
 (posted 2022-07-28 02:14:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss quoting some of our older CXY1's out to you as a special. user
 (posted 2020-02-05 11:30:34.02) Is there a way for the CP1XY to block the positionning screws ?
Does the mount keep its elasticity over time (go back to its initial form after a long period) ?
Also, is there a way to fix this mount by one of its side ?
Thank you DJayasuriya
 (posted 2020-02-06 06:27:08.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. In reference to blocking the positioning screws, I presume that you want to lock the stage at a certain position. unfortunately this is not possible with the adjuster. This mount has a monolithic design which should return to its original location after use. Due to the design of the mount it is not side mountable. Yi Wei Ho
 (posted 2019-07-19 06:19:28.25) I'm interested in motorizing CXY1 with resolution of 0.5 um, travel range of +- 0.5 mm or more. Thanks. YLohia
 (posted 2019-07-19 10:27:45.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. For custom items, please email techsupport@thorlabs.com. I will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this. user
 (posted 2019-06-17 20:37:23.677) Do you have ST1XY mount with SM2 thread? i.e. ST2XY...Thanks. YLohia
 (posted 2019-06-18 10:00:35.0) Hello, unfortunately, the 30mm cage mounts are incompatible with 2" (50.8mm) optics due to spatial constraints. The closest equivalent we currently offer is the CXY2 for the 60mm cage system. If use in a cage system is not critical to your application and you don't need the full clear aperture of the optic, you can also use the SM1A2 adapter with the ST1XY. S Y
 (posted 2019-03-12 19:25:42.13) Is it possible to mount an objective to ST1XY and still be stable (i.e. no angular deviation or tilt)? The objective is ca. 240 g in weight (10X Mitutoyo objective). Equivalently, if you offer some alternative (XY adjustment for 30 mm cage) is also OK. llamb
 (posted 2019-03-13 12:00:44.0) Thank you for contacting Thorlabs. This will depend on the angular deviation or tilt tolerances you have for your application, but the Mitutoyo objective is generally suitable and lightweight enough for mounting stably in the ST1XY mount. We do not have formal vibration stability testing on these mounts. If higher stability is needed, our CP1XY uses a flexure design to minimize the number of internal components susceptible to vibrations that cause instabilities, while the other XY translation mounts have multiple components in a spring-loaded carriage design. I have reached out to you directly to discuss your application's requirements further. user
 (posted 2019-02-20 19:28:46.013) Please make a note in the PDF or the product webpage for the entire ST1XY series that the internal rings should NOT be threaded into the stationary thread (ST1CP) to avoid mismatch and ring stress during XY translation. mmcclure
 (posted 2019-02-27 09:00:32.0) Hello, thank you for providing us with your valued feedback. We will consider adding this information to the web presentation. david.gherardi
 (posted 2019-02-04 09:39:12.263) I haven't used this product before so don't know if this is possible, but I think it would be useful if the front plate on the SPT1/M had a tapped hole on it. The front plate could then be attached to an external micrometer driven xy stage for a fine "one time only" alignment. After the plate was locked down (and alignment verified), the external stage could be removed and freed up for other uses. llamb
 (posted 2019-02-05 08:42:39.0) Thank you for your feedback. I have added this idea to our internal product forum for further discussion. colin.hebert
 (posted 2018-07-12 20:40:21.023) Hello,
I am also interested in a motorized actuator that will work with the ST1XY-S. Could you please contact me?
Thank you in advance YLohia
 (posted 2018-07-13 11:46:02.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I see that you emailed us as well with a request for a ST1XY-S customized with motorized actuators. We will reach out to you to discuss this further. adm746
 (posted 2017-11-02 19:15:21.58) Why isn't there a mounting hole on the bottom of the CXY1? similar to the CRM1P. you could combine the post mount and cage mount varieties to reduce manufacturing cost. nbayconich
 (posted 2018-01-05 10:04:39.0) Thank you for your feedback. I have forwarded your request for future consideration. I will reach out to you directly with more information about our custom capabilities. gesuele
 (posted 2017-09-06 11:45:04.39) Is there any motorized actuator which can work in combination with the ST1XY-S? tfrisch
 (posted 2017-09-15 02:50:12.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We can offer this as a custom, I will reach out to you with details for a quote. yunqing.tang
 (posted 2017-08-26 08:54:39.927) If I use a ST1XY-D in a vertical setup (the direction of optical aix is the same with the gravity), and about 400 grams of objects was loaded centrally under it (without torque) with the SM1 threaded housing. Is this could damage the ST1XY-D/M? What is the maximum central load capacity of the ST1XY-D/M translator? tfrisch
 (posted 2017-09-20 11:15:25.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. ST1XY-D is designed as an optic mount rather than a stage. While we don't have any performance testing for loads in this orientation, you may find that XYT1 is more suitable for your application. I will reach out to you directly to discuss this. user
 (posted 2017-08-03 09:42:33.663) An SM1 threaded version of CP1XY would be very useful. It wouldn't necessarilty need to fit in the 30mm cage system - post mountable or 60mm cage would also be good. awebber-date
 (posted 2017-08-07 09:34:58.0) Response from Alex at Thorlabs: Thank you for your feedback, we are always looking to expand our product range. I will convey this to our engineers. valter.zazubovits
 (posted 2017-03-02 14:26:41.277) Good day!
I am wondering if it is possible to purchase a ST1XY-D without the actual differential adjusters? And without any other screws. Did the design of ST1XY-D change in the last couple years, is the thread on the adjusters the same as it used to be (I presume 1/4-80)? I am planning on using that translation stage with old ThorLabs motor actuators that have 1/4-80 thread on them...
Regards,
Valter. jlow
 (posted 2017-03-08 09:15:40.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Yes, we are able to sell the ST1XY series without adjusters. To order this, please contact techsupport@thorlabs.com. The bushing thread on the ST1XY-D is still 1/4"-80. user
 (posted 2017-02-09 07:00:31.857) The CP1XY is a great product; very compact and appears to be very stable. It would be interesting to be able to add your multilayer piezo actuators for electronic control.
I have a question regarding the stainless - is it 304, 310 or 316?
Thanks bhallewell
 (posted 2017-02-09 10:47:47.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your product suggestion. I will log this as an idea within our internal new product ideas forum. In terms of the material of the plate, this is 304 steel. cmar5964
 (posted 2016-09-29 15:46:16.03) Am I correct that there is no 30 mm cage xy translation mount for transmissive optics that can be actuated by one of your piezo adjusters, or did I just not find the correct one?
Thanks jlow
 (posted 2016-09-29 04:06:31.0) Response from Jeremy at Thorlabs: There's currently no 30mm cage XY mount with piezo. I will contact you directly to discuss about your application and see if any alternative could work. user
 (posted 2015-05-18 15:31:24.773) Hi, why the CXY1 is not post-mountable? It would be useful to have it working with both traditional setups and cage-system ones.
Thank you cdaly
 (posted 2015-06-01 10:24:49.0) Response from Chris at Thorlabs: The current housing of the CXY1 has only a wall less than 2 mm thick for adding a tapped mounting hole. It is not an option in the current version as this is not enough material. We do have post mountable equivalents such as LM1XY, or the ST1XY series which can be used in either the cage or on a post. user
 (posted 2015-04-21 16:12:06.21) the CXY1 would be a much better value if it was possible to have a cantilevered load hanging off the front. Right now I am hanging a 0.5lb about 2 inches off of the mount and the mount is not usable. The load tilts the front plate leaving my camera at an angle. While I understand that the springs may not be able to accommodate this, I would expect that if the load is forced against the screw the plate would at least stay parallel to the body. rating a 1 for now but this would be a solid 3 if this could be addressed.
The SPT1 would be the ideal solution for my application if it has some crude xy adjustment screws cdaly
 (posted 2015-04-29 03:42:31.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. I'm afraid the CXY1 is not designed to have a load cantilevered off of the front and is only intended to be used when centrally loaded within the SM1 threaded housing. I'd recommend combining two more rugged linear travel stages, such as MT1 if something like the weight of a camera needs to be supported. paulinio91
 (posted 2015-03-30 16:04:49.71) Hi, will ST1XY be work without damage with connected via tube SM1L03 cube C4W (and to C4W connected 2 translators, 2 lenses). What a maximum load of ST1XY translator?
Looking like this:
ST1XY with lens in tube
|
fixed ST1XY-SM1L03-(C4W with B3CR)
|
ST1XY with lens in tube jlow
 (posted 2015-07-24 04:39:23.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We do not have a damage threshold for this. The stage will probably be able to handle this but there will be definitely be some angular deviation to the stage. As an example, with around 0.42 in-lb of torque, you can expect to see around 200µrad deviation. hugh.simons
 (posted 2014-03-03 07:35:05.96) Hi,
Is it possible for any of the 30mm (or even 16mm) cage-mount XY stages to be motorized?
Thanks,
Hugh cdaly
 (posted 2014-03-05 11:48:52.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for you feedback. Yes, it is possible for the ST1XY series of translators, but it must be done during assembly. We have quoted this with Z806 actuators before. I will contact you directly about this. jlow
 (posted 2012-08-17 12:16:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for pointing this out to us. We will fix the solid model files for this part shortly. user
 (posted 2012-08-17 09:43:41.0) Hi
The CAD (STEP) download for the CP1XY appears to be missing an adjustment knob on one axis. The PDF file shows the knob.
Thanks for making these avialable. bdada
 (posted 2012-04-26 19:30:00.0) Response from Buki at Thorlabs to rjaculbia:
The ST1XY has three 8-32 (M4) tapped holes on the bottom surface to allow direct mounting on our TR Series Posts. The TR post can be placed in a post holder which is secured to the table with a post holder base like the BA2. Please use the link below to review our selection of our 1/2" post assembly products:
http://thorlabs.com/navigation.cfm?Guide_ID=52
If you want to mount the ST1XY closer to the optical table, please consider using the MA2 adapter instead of the BA2 (threads are not directly compatible). The MA2 has #8-32 mounting holes for the ST1XY and a center clearance hole for 1/4"-20 threads.
Another alternative is to mount the MA2 adapter on our 1.5" diameter P series posts. Please use the link below to see a picture of the ST1XY in our KT110 fiber launch system to see this configuration.
http://thorlabs.com/thorProduct.cfm?partNumber=KT110
There are just a few options for you to consider. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions. user
 (posted 2012-04-26 09:28:29.0) Hi, If I want to mount the ST1XY on an optical table, what are my options? Can I screw the ST1XY on a BA2 and mount the BA2 on the table or is there a better way? Thanks.
rjaculbia tcohen
 (posted 2012-04-19 13:50:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Retrofitting the ST1XY-S to have the differential drives is possible, but will include more than simply switching out one for the other. I will contact you with the parts, tools and information needed to make this alteration. doron.azoury
 (posted 2012-04-18 10:14:10.0) Hi,
We have ST1XY-S. Is it possible to replace only the drivers, to differential driver (thorlabs model DM22),as in ST1XY-D? Thank you. bdada
 (posted 2012-01-12 19:42:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for participating in our feedback forum and for your product suggestion on how to increase the mounting options for the ST1XY translation mounts. We would like to learn more about where the placement of the additional threaded holes would be beneficial to you but we do not have your contact information. Please contact TechSupport@thorlabs.com to discuss this further. user
 (posted 2012-01-12 14:32:46.0) Can you please put a second M4&M6 thread on both sides of ST1XY products? This would be very helpful to mount them when an optical table is crowded. Thanks Thorlabs
 (posted 2010-07-14 10:09:09.0) Response from Javier at Thorlabs to day: thank you for your feedback. You can certainly mount any of the ST1XY-*/M mounts onto the PT1/M translation stage. The mounting threads on the metric ST1XY mount are M4, while the PT1/M features M6 threads, so you can use the AP6M4M external M4 to external M6 thread adapter (http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1745). If height adjustment is needed, you can use our metric posts and post holders. day
 (posted 2010-07-14 12:19:06.0) Can the ST1/M be mounted on the PT1/M to create an XYZ lens mount? (I would like finer resolution in the Z direction than the 50TPI of the SM1ZM). Which adapter would I need for this?
Thanks apalmentieri
 (posted 2010-01-05 09:22:05.0) A response from Adam at Thorlabs to amy peng: I am sorry for the delayed resonse. Thank you for the suggestion that we had a version of the HPT1 designed for the 60mm cage system. We are currently looking to add this to our design plan. While we do not have this readily available, we hope to add to our wide variety of products soon. amypeng
 (posted 2009-12-02 07:07:18.0) Can you make equivalent of this product but for 60mm cage mounts? |
- 安定性に優れたフレクシャ設計
- ステンレススチール製の構造
- SM05ネジに対応
- X軸とY軸方向に±0.25 mmの移動範囲
- 分解能: 200 µm/rev
CP1XYは、M2.5 x 0.20微調整アジャスタを使って、±0.25 mmのXおよびY軸に移動を行います。ステンレススチール製のフレクシャ設計は、長期にわたる安定性に優れており、ファイバを結合する用途や空間フィルタやピンホールを用いた実験など、精密な位置決めが必要な場合に適しています。中心には、深さ8.89 mmのSM05ネジ付きタップ穴があいているので、当社の幅広いSM05製品を組み込むことができます。CP1XYは10-5 Torrまでの真空に対応します。真空内で光学素子を内孔に固定するためには真空対応のステンレススチール製固定リングPOLARIS-SM05RR(別売り)を2個使用することをお勧めいたします。また、真空以外の用途向けにはアルマイト処理済み固定リングSM05RRをご用意しております。
Item # | Travel | Drive | Optic Mounting | ER Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|
CP1XY | ±0.01" (±0.25 mm) | M2.5 x 0.20 Fine Pitch Adjusters | SM05 (0.535"-40) Thread | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws |
- 厚さ10.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子に対応
- 3/16"-100アジャスタを使用してXY方向に±1 mmの移動
- 30 mm ケージシステムに対応
- SM1レンズチューブが取付け可能なSM1のネジ切り加工付き
XY移動マウントCXY1Aは、30 mmケージシステムの光軸に対して垂直方向に±1 mmの移動を行います。 この移動は0.9 mm六角レンチでロック可能な2つの3/16"-100アジャスタによって行われます。 可動式キャリッジにはSM1規格の内ネジがあり、付属の固定リングSM1RRを使って、厚さが10.0 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接保持できます。 固定された裏側にもネジが切られているので、SM1レンズチューブが装着できます。 取付けキャリッジは、XおよびY方向に直線移動を行なうように設計されています。 取付けキャリッジのアライメントを保持するために、マウントには水平と垂直を表す刻印があります。
この移動マウントには、ERケージロットとお使いいただけるように4つの貫通穴も付いています。 各ケージロッドは、2.0 mm六角レンチを使用して、側面に付いているM4 x 0.7ロック用止めネジで固定できます。
より大きな移動量が必要な用途向けに、移動量±3.0 mmのXY移動マウントをご用意しています。
Item # | Travel | Drive | Optic Mounting | ER Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|
CXY1A | ±1 mm | 100 Threads per Inch (TPI) Adjusters | SM1 (1.035"-40) Thread | Through Holes with Side-Located Locking Screws |
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け可能
- アジャスタを使用してXY方向に±1 mmの移動
- マグネットで結合する簡単脱着式取付けキャリッジ付き(追加のキャリッジも別売りしております)
- 30 mmケージシステムに対応
- SM1レンズチューブを取り付け可能なSM1ネジ切り加工付き
XY移動マウントCXY1QAは、上記マウントCXY1Aと似ていますが、30 mmケージシステム内でも部品が簡単に交換できるよう簡単脱着式取付けキャリッジが付いています。 マウントは、30 mmケージシステムの光軸に対して垂直方向に±1 mm移動します。 移動は2つのロック可能なアジャスタによって行われます。 マウント本体の可動式キャリッジとマグネットで結合する取付けキャリッジは、SM1内ネジ付きです。付属の固定リングSM1RRを使用して、本体の可動式キャリッジには厚さ10.0 mm、マグネットキャリッジには厚さ5.0 mmのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を直接保持することができます。 固定された裏側にもネジが切られているので、SM1レンズチューブを取り付けることができます。 マウント本体のキャリッジは非回転式で、XおよびY方向に直線移動を行なう設計です。
マウントには垂直ならびに水平方向に目盛が刻印されており、可動式キャリッジを取り付ける際のアライメントに使用できます。 マウントの両部品に刻印されている点は、簡単脱着式キャリッジの正しい取付け位置を示しています。 点を合わせることにより、脱着式キャリッジがしっかり固定します。 簡単脱着式キャリッジには、取り付けた光学素子名を記載できる白い欄が設けられています。 追加の簡単脱着式キャリッジCXY1QFが別売りされているので、セットアップに1つ以上のキャリッジを使用する場合の識別に使用できます。
また移動マウントには、ERケージロッドを取り付ける4つの貫通穴があります。 横のM4 x 0.7ロック用止めネジが各ロッドを固定します。固定には、2.0 mm六角レンチ(付属しません)をご使用ください。
ケージシステムに既に構築済みのマウントから脱着式キャリッジを取り外す際には、脱着式キャリッジを90°回転させて切り離し、システムから取り外してください。 取り外す際、脱着式キャリッジと隣の部品との間には最低でも40.6 mmの間隔が必要です。
Item # | Travel | Drive | Optic Mounting | Torque Applied to CXY1QF | ER Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|---|
CXY1QA | ±1 mm | 100 Threads per Inch (TPI) Adjusters | SM1 (1.035"-40) Thread | 0.58 in-lb (0.0655 N•m)a | Through Holes with Side-Located Locking Screws |
- 厚さ12.2 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取付け可能
- コンパクトな設計で移動量は±3.0 mm
- 当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)SM1レンズチューブに対応
- 前部と後部の#4-40タップ穴で30 mmケージに対応
移動ステージST1XYシリーズは、アジャスターネジ、マイクロメータ、差動ドライバのいずれかのアクチュエータによって、±3.0 mm移動します。可動部にはすべて硬化スチールが使われているので、長期にわたってドリフトのない動作を行なうことができます。ST1XYは、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)用SM1レンズチューブや30 mmケージアセンブリに接続するように設計されているので、多様な光学システムを構築することができます。
固定リングSM1RRを2個(付属)使用すると、SM1ネジ付きキャリッジに厚さ12.2 mmまでの光学素子を取り付けることができます。マウントの反対側には深さ3.5 mmのSM1内ネジが付いているので、SM1レンズチューブに接続できます。底面には3つのM4タップ穴があるので、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト上に直接取り付けることができます。
ST1XYシリーズは#4-40タップ穴付きですが、当社では、ケージロッド用にØ6 mmに貫通穴が付いたXY移動マウントCXY1Aもご用意しています。CXY1Aは、この貫通穴によって光軸に沿ってスライドさせることが可能です。
ST1XY-D/Mには差動アジャスタDM22が付いています。動作や調整ノブの再取付けなど、このアジャスタの詳細は差動アジャスタDM22の製品ページをご参照ください。
Item # | Travel | Drive Type | Drive Mechanism | Optic Mounting | Post Mounting | ER Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|---|---|
ST1XY-A(/M) | ±0.12" (3.0 mm) | 100 TPI | 0.01" (0.25 mm) per Revolution and 100 Threads per Inch Adjusters (Locking Set Screw on Each Adjuster Uses 0.035" Hex Key) | SM1 (1.035"-40) Thread | Three 8-32 (M4) Tapped Holes on Bottom Surface | 4-40 Tapped Holes or Counterbored Mounting Using ST1CP |
ST1XY-S(/M) | Micrometer | 0.5 mm per Revolution and 10 µm per Graduation Micrometer Screws | ||||
ST1XY-D(/M) | Differential | 0.4 mm per Revolution Coarse and 25 µm per Revolution Fine Control with 0.5 µm per Graduation Differential Micrometers |
- ST1XYシリーズのXY移動マウント(上記参照)と使用
- 内ネジ付きケージ部品2個をERロッドで接続
- SM1ネジ付き貫通穴
- #4-40ネジ4本が付属
ST1CPは、ST1XYシリーズのXY移動マウント専用に設計されたボルトオン式アダプタです。当社のアダプタERSCBのように、このプレートは2つの内ネジ付きケージ部品をERロッドに接続するのにお使いいただけます。ST1CPに付属している4つの#4-40ネジをERロッドの内穴にねじ込み、ST1XYステージの背面プレートを取り外して、4つの#2-56ザグリ貫通穴を使ってこのアダプタープレートを位置固定します(左図参照)。いったん装着すると、このアダプタープレートはST1XYステージ内の光学素子を動かせる状態のままケージおよびSM1ネジ部品をしっかりと静止させます。
また、このアダプタは付属の#4-40ネジを使ってST1XYステージの前側(取外し可能なマウントがない側)に装着することもできます。この場合、ST1XYステージの前側は、ケージ部品には対応しなくなります(後ろ側は対応します)。しかし、この構築には2つのSM1対応部品をST1XYステージ(各側に1つ)に取り付けて、ステージ内の光学素子をこれらの固定部品に合わせて移動できるという利点があります。
- ±1 mmのXY調整
- 前部プレートの中央にあるSM1ネジ付き穴と固定された後部プレートにあるネジ無し穴
- 手動で前部プレートを位置決めし、固定ネジを締めて位置を固定
- 側面の止めネジ(セットスクリュ)で後部プレートを4つのケージロッドに固定
- 後部プレート底面にポスト取付け用のM4ネジ穴
スリッププレートポジショナSPT1C/MとSPT1CT/Mは、 当社の30 mmケージアセンブリシステムの中で光学部品のXY位置の粗調整を行なう設計となっています。 この設計での調整は手動方式なので、アライメント用レーザと組み合わせて中心度をモニタするのに適しています。前部プレートは、2 mm六角レンチで締め付け可能な2つの固定ネジで固定されたプレートに対して位置固定することが可能です。
SPT1C/Mは、厚さ2.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子、より厚い前部プレートを持つSPT1CT/Mは厚さ8.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をそれぞれ保持することが可能です。マウント無しの光学素子は、固定リングSM1RRで固定できます。SPT1CT/MにはSM1RRが2個付属しています。中央にあるタップ加工されたSM1貫通穴を使って、SM1外ネジ付きの部品を直接取り付けることも可能です。各マウントの後部プレートに付いている4つの貫通穴(側面に止めネジ付き)にERシリーズケージロッドを取り付けると、当社の30 mmケージシステムに組み込むことができます。
Item # | Travel | Slip Plate Thickness | Maximum Optic Thickness | Optic Mounting | Post Mounting | ER Cage Rod Attachment |
---|---|---|---|---|---|---|
SPT1C(/M) | ±0.04" (±1.0 mm) | 0.23" (5.8 mm) | 0.08" (2.0 mm) | SM1 (1.035"-40) Thread | 8-32 (M4 x 0.7) Tap on Bottom Surface | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws, 5/64" (2 mm) Hex |
SPT1CT(/M) | 0.50" (12.7 mm) | 0.34" (8.6 mm) |
Click to Enlarge
ドロップイン式ビームアライメントプレートVRC1CPTの前面
- ドロップイン式ビームアライメントツール
- 30 mmケージアセンブリの中心位置に小さな貫通穴
アライメントプレートCPA1とCPA2は、ケージアセンブリを使った光学システムのアライメントを行うのに便利なツールです。このドロップイン式プレートを30 mmケージアセンブリにセットすると、プレートの貫通穴はそのアセンブリの正確な中心に位置するため、可視ビームをアライメントするのにお使いいただけます。アライメントを簡単に行えるように、貫通穴の周りにはØ4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm、Ø13 mmの同心円が刻印されています。CPA1にはØ0.9 mmの貫通穴が、CPA2にはØ5 mmの貫通穴がそれぞれ開いています。
アライメントプレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPT、VRC6CPTは、ケージシステムを使った光学アセンブリにおいて、UV~中赤外(MIR)域のビームをアライメントできるように設計されています。これらのプレートの背面には、プレートCPA1(左の写真)と同じ同心円状のアライメントリングが刻印されています。プレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTの前面には、それぞれビュワーカードVRC1、VRC2、VRC4と同じ素材で作られたØ12.7 mmの蛍光アライメントディスクが付いています。また、プレートVRC6SCPTの前面には、ビュワーカードVRC6Sと同じ熱変色性液晶を用いた、Ø10.0 mmの中赤外(MIR)域用アライメントディスクが付いています。VRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTのディスクのØ1.5 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。また、VRC6CPTのディスクのØ2.0 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。