ブレッドボード用支柱フレーム、固定型(除振機能無し)

- For Vibration Tolerant Applications
- Manual Level Adjustment
- Optics a la Cart – Mobile Workstation
POC001
Optics Cart Shown with
Drawer and Breadboard
(Each Sold Separately)
Casters Available Separately
PFR75120-7

Please Wait
| Specifications | |
|---|---|
| Load Capacity | 700 kg (1540 lbs) |
| Height | 700 mm (27.5") or 800 mm (31.5") |
| Leveling Pads (Top) Height Adjustment Range | ±15 mm (0.6") |
| Leveling Feet (Bottom) Height Adjustment Range | ±15 mm (0.6") |
| Finish | Black |

Click to Enlarge
Figure 1.1 アクセサリアダプタPWA120を用いると、モニタやキーボードアームのほか、シェルフなどのアクセサリを取り付けることができます。
| Mobile Workstation Specifications | |
|---|---|
| Load Capacity | 320 kg (705 lbs) |
| Height | 870 mm (34.25") |
| Leveling Pads (Top) Height Adjustment Range | ±10 mm (±0.39") |
| Finish | Silver |
支柱フレームの特長
- 最大1200 x 1800 mmのブレッドボードに対応する支柱フレーム
- フレーム高さ700 mmまたは800 mm
- PWAシリーズパッシブ除振アップグレードキットでパッシブ除振機能を追加可能
- 頑強で溶接されたオールスチール製
- 平坦でない床に対応できる手動式高さ調整脚
- 別売りでキャスタのセット有り(製品PWA061)
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリを取り付け可能(ポストは別途必要)
この固定式のフレームは、実験や製造現場で光学ブレッドボードを支持する製品として設計されており、除振を必要としない用途でお使いいただけます。除振が必要になった場合、PWAシリーズのパッシブ除振アップグレードキットをご使用になれば、この支柱フレームに簡単にパッシブ除振機能を付加できます。
ブレッドボード用カートの特長
- 軽量アルミ設計
- 固定可能なキャスタ
- 4つの調整可能な支柱用滑止めパッド
- 収納用トレイと光学部品用引き出し(別売り)
この除振無しのブレッドボード用カートは、移動が必要な実験用途にお使いいただけます。
非磁性ブレッドボードを含む当社のNexus®ブレッドボードはこちらでご覧いただけます(別売り)。
当社の除振無しのブレッドボード用支柱は、4本のスチール製の脚で支えられているフレームで構成されており、その脚の上部にはブレッドボードを載せるためのゴム製マウントが付いています。このゴム製のマウントは、ネジジャッキを用いて支柱の脚に取り付けられています。スパナでネジジャッキを調節することにより、ブレッドボードの水平度や±15 mmの範囲で高さを調整をすることができます。

当社製品の設計についての詳細および除振性能とダンピング性能の理論につきましては除振チュートリアルをご参照ください。
除振システムの選択
当社では3種類のブレッドボード用の支柱システムをご提供しています。 除振用の支柱システムには、アクティブ型、パッシブ型、固定式があります。
アクティブ型とパッシブ型の除振システムはいずれも圧縮空気を利用しており、それぞれ2 Hz以上または10 Hz以上の周波数の振動に対応します。雑音の多い環境で高い水準の除振が求められる光学実験をする際に適しています。 さらに、当社では固定式の支柱もご提供しています。この製品では支柱自体の除振機能はありませんが、ブレッドボードの除振だけが必要な比較的水準の低い除振が求められる用途に適します。 Table 3.1では、これらの異なる除振システムの除振性能を比較しています。
| Table 3.1 Optical Table Supports Comparison Table | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Active Vibration Isolators | Standard Passive Vibration Isolators | Heavy Duty Passive Vibration Isolators | Rigid, Non-Isolating | Optics a la Cart Rigid Lab Cart | |
| Vertical Resonant Frequency | <1.6 Hz | 3.5 Hz | 3.5 Hz | N/A | N/A |
| Horizontal Resonant Frequency | <1.2 Hz | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vertical Transmissibility at Resonance | <13 dB | 24 dB | 24 dB | N/A | N/A |
| Horizontal Transmissibility at Resonance | <8 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vertical Transmissibility at 10Hz | -34 dB | -16 dB | -16 dB | N/A | N/A |
| Horizontal Transmissibility at 10Hz | -34 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isolation Type | Active | Passive | Passive | N/A | N/A |
| Damping Efficiency | Best | Good | Good | N/A | N/A |
| Height | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 870 mm (34.3") |
| Load Capacity | 700 kg (1540 lbs) | 24 to 260 kg (50 to 570 lbs) | 135 to 700 kg (300 to 1540 lbs) | 700 kg (1540 lbs) | 320 kg (705 lbs) |
| Mobility | N/A | N/A | N/A | N/A | Lockable Casters |
| Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | Bottom Shelf Optional Drawer |
除振
ワークステーションの周囲で発生する雑音とブレッドボードの表面を隔離する場合に、除振が必要となります。 振動の例としては、エレベータやコンプレッサなどの建物内の機械、歩行者、建物自身の振動や近所を通る車の騒音などがあります。 除振システムの役割とは、水平方向と垂直方向の両方で周囲の環境で発生する雑音を抑制することです。 そのような雑音は通常は10~100 Hzの範囲内で、Table 3.2は一般的な振動源に関わる数値です。
| Table 3.2 Vibration Sources and Their Approximate Contributions | ||
|---|---|---|
| Types | Frequency (Hz) | Amplitude (inches) |
| Air Compressors | 4 - 20 | 10-2 |
| Handling Equipment | 5 - 40 | 10-3 |
| Pumps* | 5 - 25 | 10-3 |
| Building Services | 7 - 40 | 10-4 |
| Foot Traffic | 0.5 - 6 | 10-5 |
| Acoustics | 100 - 10,000 | 10-2 to 10-4 |
| Punch Presses | Up to 20 | 10-2 to 10-5 |
| Transformers | 50 - 400 | 10-4 to 10-5 |
| Elevators | Up to 40 | 10-3 to 10-5 |
| Building Motion | 46/Height in meters | 10-1 |
| Building Pressure Waves | 1 - 5 | 10-5 |
| Railroad | 5 - 20 | +/-0.15 g |
| Highway Traffic | 5 - 100 Hz | +/-0.001 g |
*真空ポンプ、液体ポンプなど
| Posted Comments: | |
user
 (posted 2025-08-27 15:10:28.05) would it be possible to add a shelf below the table, in order to have more place for electronics drivers and power supplies ? tschofield
 (posted 2025-09-04 05:14:14.0) Thank you for reaching out. In this case, it sounds like the POD001 Optional Storage Drawer Assembly for the POC001 might suit your application. I will reach out to you directly to discuss this further. Chad Brubaker
 (posted 2024-04-26 12:53:34.957) I am working with a PFR6090-7 frame and a B2436T breadboard.
I've installed the PWA075 units on top of the frame, and placed the breadboard on top of them. I've noticed that the contact interface between the PWA075 and the breadboard are the aluminum toroids in the top of the mounts rather than the (what appear to be) anti-slip surfaces of the ball-joint-mounted supports that come with the table. The breadboard can slide quite easily on this surface, which seems somewhat dangerous (considering the breadboard is something upwards of 130 lbs.
Is there some way of securing the breadboard to the mounts? Or can you recommend an anti-slip solution (screw-down, adhesive, or other?)
Is spolineni
 (posted 2024-05-02 03:12:32.0) Thank you for reaching out to us. I will personally contact you to delve into the specifics of your setup and address any concerns you may have with the assembly. sylvain legare
 (posted 2023-06-15 05:55:41.97) Can you send a quote for the part PFR6090-8.
Thanks fguzman
 (posted 2023-06-22 07:12:43.0) Thanks for contacting Thorlabs. For quotes and lead times please contact your local Thorlabs sales team. I will contact you directly to help you with your quote. sylvain legare
 (posted 2023-06-13 06:20:05.667) Can you give send a quote for the frame support PFR6090-8.
Thanks fguzman
 (posted 2023-06-13 10:26:58.0) Thanks for contacting Thorlabs. For quotes and lead times please contact your local Thorlabs sales team. I will contact you directly to help you with your quote. sylvain legare
 (posted 2023-06-13 06:17:03.813) Can yo send me a quote for the support frame PFR7590-8.
Thanks fguzman
 (posted 2023-06-13 10:27:43.0) Thanks for contacting Thorlabs. For quotes and lead times please contact your local Thorlabs sales team. I will contact you directly to help you with your quote. sylvain legare
 (posted 2023-06-09 12:17:25.053) Can you send me a quote and lead time for that part.
Thanks fguzman
 (posted 2023-06-13 10:22:37.0) Thanks for contacting Thorlabs. For quotes and lead times please contact your local Thorlabs sales team. I will contact you directly to help you with your quote. Chaochen Xu
 (posted 2022-08-22 21:58:57.257) Dear Team,
We purchased an optical table. There should be four black plastic rigid mounts coming with the frame (800 mm (31.5") High Rigid Frame 900 mm x 900 mm). However, there was no rigid mount found in the container. I was wondering if you could send them to me.
I am looking forward to hearing from you. Many thanks.
Kind regards,
Chaochen Xu
Postdoctoral Fellow
Clean Combustion Research Center
King Abdullah University of Science and Technology
Building 5, Level 4, Room 4326-WS02
Thuwal 23955-6900, Kingdom of Saudi Arabia
M: +966 (0) 565211556
chaochen.xu@kaust.edu.sa DJayasuriya
 (posted 2022-08-23 10:34:25.0) Thank you for your inquiry. Sorry to hear this, we have got in touch with you directly to resolve your issue. RZiegler
 (posted 2018-10-17 21:55:16.63) Hi, I have an older PFL51501 and am looking to replace the rubber pads on the bottom of the feet. I'm hoping the pads are the same as newer versions. Can you supply a part number for those? If need be I could buy four new feet in general but all I really need are the rubber pads themselves... Thanks. AManickavasagam
 (posted 2018-10-18 03:45:42.0) Response from Arunthathi @ Thorlabs: Thanks for your query. I have contacted you directly with a quote for the rubber pads. jlow
 (posted 2012-12-13 09:21:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: You are indeed correct with your calculation. The optimum minimal table deflection is at 0.554 x the length. The recommended frame size on the website is basically a compromise between aesthetics and performance. n.stroilov
 (posted 2012-12-11 12:51:55.833) Hello
Could you please help me to choose right frame size for PBH52522.
Acordeing your table (http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1871) frame should be 1500х900mm.
But we have always followed that for minumum table deflection, most optimal distance between supports should be 0.554 х L (where L is table lenght).
So according our calculations frame should be 1200х600mm. That frame we have bought for our tables.
Is it your table strength calculations does not confirm this? |

- 頑丈なオールスチール設計
- フレーム高さ:800 mm
- 許容荷重:700 kg
- 高さ調整範囲
- 高さ調整パッド: ±15 mm
- 調整脚: ±15 mm
- マウント(下記参照)を使用するとパッシブ型除振フレームにアップグレード可能
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリに対応
この高さ800 mmの固定式除振無しのフレームは、研究室や製造現場における光学ブレッドボード用の経済的な支柱フレームとして設計され、除振が重要でない用途でお使いいただけます。用途の変更に応じて、下でご紹介しているアップグレードキットPWA074またはPWA075を使えば、パッシブ除振フレームにアップグレードできます。
Table G1.1 内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社にお問い合わせください。
| Table G1.1 Compatible Breadboards |
|---|

- 頑丈なオールスチール設計
- フレーム高さ:700 mm
- 許容荷重:700 kg
- 高さ調整範囲
- 高さ調整パッド:±15 mm
- 調整脚:±15 mm
- マウント(下記参照)を使用するとパッシブ型除振フレームにアップグレード可能
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリに対応
この高さ700 mmの固定式除振無しのフレームは、研究室や製造現場における光学ブレッドボード用の経済的な支柱フレームとして設計され、除振が重要でない用途でお使いいただけます。用途の変更に応じて、下でご紹介しているアップグレードキットPWA074またはPWA075を使えば、パッシブ除振フレームにアップグレードできます。
Table G2.1内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社にお問い合わせください。
| Table G2.1 Compatible Breadboards |
|---|


Click to Enlarge
Figure 259A パッシブ除振マウントの取付け
- 幅広い種類のブレッドボードや光学テーブルサイズに対応
- 別売りのマウントで耐荷重が増加
- 4個セットで販売
このパッシブ除振マウントは、ブレッドボードや小型の光学テーブルとの使用に適しており、特に固定型支柱フレーム(除振なし)のアップグレード用にお使いいただけます。恒久的なシステムが必要でない場合には、これらのパッシブ除振マウントを床や卓上に配置して、一時的な簡易除振目的にもご使用可能です。
マウントは4個セットで販売しており、シュレーダーバルブ付きで、標準的なエアポンプで空気の供給ができます。 ご要望に応じて他の数量でのご注文も承りますので当社までお問い合わせください。マウントの膨らみが適度となるよう、取付けガイドに沿って取り付けてください。

- 360°回転で大型システムをスムーズに移動
- 高耐久性、損傷しにくいポリウレタン製ホイール
- 許容荷重: 200 kg(1個あたり)、800 kg(4個セット)
このキャスタは、搭載された装置の取外しやシステムの解体をせずにブレッドボードの支柱フレームを移動するために設計されました。この製品は狭い場所でフレームの位置を変える際に便利です。各キャスタは、損傷しにくいホイールに載せてあるので、移動はスムーズかつ静かに行えます。4個セットで販売しております。

- 軽量アルミ設計
- 900 mm x 600 mm x 870 mm (L x W x H)
- 許容荷重:320 kg
- ブレッドボードを支える滑り止めパット
- 高さ調整範囲:±10 mm (0.39")
- 移動用のアルミニウム製ハンドル
- ロック可能なキャスタ
- オプションの引き出し(POD001)
- Nexus®ブレッドボードは別売りでご用意しております。
このブレッドボード用カートは、機器の移動が必要な実験用途にお使いいただけます。剛性のある高耐荷重構造で、320 kgまでの荷重を搭載できます。フレームには4個のレベル調整マウントがあり、600 mm×900 mmのブレッドボードの支柱としてお使いいただけます(より大型のブレッドボードを使用することもできますが、ボードがフレームに覆い被さります)。また、高さを±10 mmで変えられます。ブレッドボードと機材の総合重量は、320 kg以内でなくてはなりません。
4個のスイベル式のロック可能なキャスタによって、カートの不要な動きを防ぎ、研究室の狭いスペースでもカートをスムーズに移動させることができます。カートの下の部分には大きめの機器などを収納するスペースがあります。また、上の部分にはオプション品の引き出し(POD001)を取り付けられるので、工具や光学素子などの小物を収納することができます。
Products Home










ズーム




固定型(除振機能無し)支柱フレーム