60 mmケージシステム用スイベル式マウント/プレート


  • For Use in 60 mm Cage Systems
  • ±90° Angular Displacement of Cage Axis
  • Platform with 0.93" (23.6 mm) Vertical Height Adjustment
  • Platform & Plates are Independently Lockable

LC1AR

LC1AR

IB3

Prism, PM4 Clamping Arm,
and IB3 Base Sold Separately

PM4

Related Items


Please Wait

特長

  • 2つの60 mmケージシステムの間の角度を±90°変位
  • 23.6 mmの垂直高さ調整が可能
  • プラットフォーム上に取付け穴が配列
    • M6タップ穴4ヶ所
    • M4タップ穴8ヶ所
  • クランプアームPMx を取付けられるので、プリズム、回折格子、結晶の保持が容易

当社のケージアセンブリシステムは自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能なので、光学システムを構築するのに便利です。また、その構成部品は、精密機械加工が施されています。当社の幅広い用途に適用可能な構成部品の規格については「ケージシステム概要」タブをご覧ください。 ケージプレートは、ケージアセンブリロッドを取付ける主要部品です。

LC1AR SmartPack Packaging
Click to Enlarge

LC1AR Packaging

Smart Pack

Item # % Weight
Reduction
CO2-Equivalent
Reductiona
LC1AR 4.76% 0.08 kg
LC1AR/M 4.76% 0.29 kg

Smart Pack

  • Reduce Weight of Packaging Materials
  • Increase Usage of Recyclable Packing Materials
  • Improve Packing Integrity
  • Decrease Shipping Costs

Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at waste minimization while still maintaining adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing packaging design changes, and utilizing eco-friendly packaging materials for our customers when possible, this initiative seeks to improve the environmental impact of our product packaging. Products listed above are now shipped in re-engineered packaging that minimizes the weight and the use of non-recyclable materials.b As we move through our product line, we will indicate re-engineered packages with our Smart Pack logo.

  • Travel-based emissions reduction calculations are estimated based on the total weight reduction of packaging materials used for all of 2013’s product sales, traveling 1,000 miles on an airplane, to provide general understanding of the impact of packaging material reduction. Calculations were made using the EPA’s shipping emissions values for different modes of transport.
  • Some Smart Pack products may show a negative weight reduction percentage as the substitution of greener packaging materials, such as the Greenwrap, at times slightly increases the weight of the product packaging.

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
elopez  (posted 2018-07-10 12:00:10.437)
Hello, I am looking for the possibility to place a motor on one of the swivel to have an automatic control of the rotation. Is it posible? Do you have a motorized rotation platform that fits into this setup? Thank you in advance. Eneko
llamb  (posted 2018-07-26 08:48:01.0)
Hello Eneko, thank you for your feedback. The LC1A(/M) as it is would require redesign to incorporate motors. I will add this idea into our internal product forum for further discussion. I will reach out to you directly to discuss our motorized rotation stages as possible alternatives.
james.hoyland  (posted 2018-01-11 19:06:42.76)
Hi I'm looking at this product as a possible replacement for an educational manual spectrometer for first year undergraduate physics labs. While it fits the bill mechanically it is a shame the only angle measurement possible is through the low resolution angular scale on the base. Our current solution give 0.1 degree angle measurement through a vernier scale. It would be nice to see something like that on this product - without it it is much less useful.
nbayconich  (posted 2018-01-16 04:23:18.0)
Thank you for your feedback, this is very helpful for us to design future products. I have posted this suggestion in our internal engineering and design forum.
Back to Top

60 mmケージシステム用スイベル式マウント/プレート

  • 2枚の60 mmケージプレート間で±90°の角度変位
  • プラットフォームは23.6 mmの垂直高さ調整付き
  • プレートと取付けプラットフォームはそれぞれ固定が可能
  • プラットフォーム上に多数の取付け穴付き

スイベル式マウントLC1AR/Mは、任意の角度アライメントが必要な分光計ほか、プリズム、回折格子を使ったシステムの構築に適しています。 スイベル式プレートは内ネジ切り加工があり、SM2シリーズのレンズチューブを取付けられます。 また、LC1AR/Mのプレートと取付けプラットフォームは別々に固定することができます。

台座は360°のフル回転が可能で、23.6 mmの垂直高さ調整が行えます。 台の下にはアライメントに役立つ2°単位の目盛が付いています。 プラットフォームには多数のネジ穴が付いているので、プリズムや回折格子のほかクランプアームPM3/MやPM4/Mにより、様々な光学素子を取付けることが容易にできます。 詳細については右図をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1AR Support Documentation
LC1AR60 mmケージシステム用スイベル式マウント、インチ規格タップ穴付き
¥43,155
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1AR/M Support Documentation
LC1AR/M60 mmケージシステム用スイベル式マウント、ミリ規格タップ穴付き
¥43,155
3 weeks
Back to Top

クランプアーム

  • プラットフォームマウント用のクランプ
  • ポストの上部にネジ穴、下部にネジ付きスタッド
    • ミリ規格製品はM4 x 0.7ネジ
  • 保持できる光学素子の最大高さ:24.6 mm~41.8 mm
  • 保持できる光学素子の高さを高くするためのエクステンションポストもご用意
    • PM3SP/M + PM3/M: 高さ56.1 mmまでの光学素子を保持
    • PM4SP/M + PM4/M: 高さ91.7 mmまでの光学素子を保持

Click to Enlarge

クランプアーム用エクステンションポスト、ミリ規格は溝付き

クランプアームは、当社のキネマティックプラットフォームマウント、ステージ、およびV字型クランプに光学素子を固定するためのクランプです。PM3/Mは高さ24.6 mmまでの光学素子を保持します。ポストと光学素子固定用のナイロン製先端付き止めネジとの中心間距離は17.5 mmです。PM4/Mは高さ40.9 mmまでの光学素子を保持でき、ポストとナイロン製先端付き止めネジとの中心間距離は29.3 mmです。クランプアームPM3/MおよびPM4/Mで保持できる光学素子の高さは、それぞれに対応するエクステンションポストPM3SP/MおよびPM4SP/Mを接続することで、さらに高くすることが可能です。これらのエクステンションポストは、クランプアームのセットに含まれているポストと同じものです。すべてのクランプアームにはM4 x 0.7ネジが付属します。

クランプアームPM5/Mはすべて熱処理済みのステンレススチールから製造されているため、温度変動を伴う環境中でも安定しており、また真空にも対応しています。このクランプアームはM4 x 0.7タップ穴が1つ以上あるすべてのプラットフォームマウントやステージにお使いいただけますが、特にPOLARIS-K1M4/Mと組み合わせて使用されることをお勧めしています。PM5/Mが保持できる光学素子の高さは最大41.8 mmまでで、ポスト中心から光学素子を保持する接触点までの距離は22.8 mmです。

クランプアームはすべてフレクシャー機構でポストに取付けられますが、その固定には2 mmのボールドライバや六角レンチを使用します。クランプアーム上部の止めネジで光学素子を固定する際も、2 mmのボールドライバまたは六角レンチを使用します。ポストには、ポストを締め付けるときにトルクを加えるために使用する貫通穴も付いています。その他の情報は上の図をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3 Support Documentation
PM3小型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥2,995
3 weeks
PM3SP Support Documentation
PM3SPCustomer Inspired! クランプアームPM3用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
3 weeks
PM4 Support Documentation
PM4大型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥3,662
3 weeks
PM4SP Support Documentation
PM4SPCustomer Inspired! クランプアームPM4用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
3 weeks
PM5 Support Documentation
PM5ステンレススチール製調整機能付きクランプアーム、#8-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥9,094
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3/M Support Documentation
PM3/M小型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥2,995
Today
PM3SP/M Support Documentation
PM3SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM3/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
PM4/M Support Documentation
PM4/M大型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥3,662
3 weeks
PM4SP/M Support Documentation
PM4SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM4/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
PM5/M Support Documentation
PM5/Mステンレススチール製クランプアーム、調整機能付き、M4ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥9,094
Today