半導体レーザ作業用ツールとアクセサリ


  • Sockets for Laser Diodes
  • Strain Relief Provides Safe and Convenient Access to Laser Diodes
  • Hand-Held Can Remover

SR9A

S8060

Ø9.0 mm LD

S8060-4

Ø9.0 mm LD

S7060R

Ø5.6 mm LD

WR1

Designed to Remove Cans from
Standard Laser Diode Packages

S038S

Ø3.8 mm LD

Related Items


Please Wait
Socket Selection Guide
Laser Diodes
Light Emitting Diodes
Photodiodes

当社では、半導体レーザ(LD)をシステムに組み込む作業でご使用いただける様々なアクセサリをご用意しています。半導体レーザ用ソケットは製品への組み込み用途(OEM用途)に適しており、当社のØ3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mm、TO-5の半導体レーザーパッケージに対応しています。すべてのソケットは単体または5個入りでご用意していますが、25個または100個入りでご提供可能な製品もございます。 ストレインリリーフアセンブリも幅広くご用意しています。こちらは、Ø5.6 mm~Ø9 mmの半導体レーザを当社の半導体レーザードライバに接続するのに便利で安全な製品となっております。

当社では、TO型半導体レーザーパッケージからキャップを取り除くためのハンドヘルド型CANオープナ(型番WR1)もご用意しています。半導体レーザーパッ ケージからキャップを取り除くことによって、実際のレーザーチップに近い場所での作業が可能になり、エントランスウィンドウで光信号に対してエタロン効果や波長フィルタリングの悪影響が発生するような場合に有益です。

Laser Diode Accessory Selection Guide
Temperature Controlled Mounts Passive MountsPassive Mounts with
Collimation Package
Strain Relief CablesDiode SocketsControllers

ストレインリリーフケーブルDB9コネクタのピン配置

Dタイプ オス型

DB9 Male
以下のピン配置は、半導体レーザをDB9コネクタの付いたストレインリリーフケーブル(末尾が-DB9の型番)で使用する際にご参照ください。リード素線付きストレインリリーフケーブルのリード線の色と半導体レーザのピンとの対応関係は、DB9コネクタ付きのケーブルと同じです。

Pin Configuration for SR9A-DB9, SR9D-DB9,
SR9F-DB9, SR9HA-DB9, and SR9HF-DB9
PinWire ColorConnection
1-Connected to Pin 5a
2WhitePhotodiode Cathode (PDK) /
Laser Diode Anode (LDA)
3
4RedPhotodiode Anode (PDA)
5-Connected to Pin 1a
6--
7GreenLaser Diode Cathode (LDK)
8--
9--
  • ピン1と5は、インターロックをこれらのピンを通じて接地する必要のあるタイプのドライバに適合させるために、ピン同士が接続されています。
Pin Configuration for SR9B-DB9 and SR9HB-DB9
PinWire ColorConnection
1-Connected to Pin 5a
2WhitePhotodiode Cathode (PDK) /
Laser Diode Cathode (LDK)
3
4RedPhotodiode Anode (PDA)
5-Connected to Pin 1a
6--
7--
8GreenLaser Diode Anode (LDA)
9--
  • ピン1と5は、インターロックをこれらのピンを通じて接地する必要のあるタイプのドライバに適合させるために、ピン同士が接続されています。

Pin Configuration for SR9C-DB9
PinWire ColorConnection
1-Connected to Pin 5a
2RedPhotodiode Cathode (PDK)
3WhitePhotodiode Anode (PDA) /
Laser Diode Cathode (LDK)
4
5-Connected to Pin 1a
6--
7--
8GreenLaser Diode Anode (LDA)
9--
  • ピン1と5は、インターロックをこれらのピンを通じて接地する必要のあるタイプのドライバに適合させるために、ピン同士が接続されています。

Posted Comments:
user  (posted 2020-11-06 11:45:56.24)
Question on the SR9 cables: do you have a spec for the max modulation frequency they can carry?
asundararaj  (posted 2020-11-12 04:39:55.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The SR9 strain relief cables were originally intended for use with the LDC series current controllers, which have a max modulation frequency of 250 kHz. We would not recommend exceeding this bandwidth limit. 
apalmentieri  (posted 2009-12-15 16:53:37.0)
A response from Adam at Thorlabs: Currently, we do not offer this as a stock item. The part number for the replacement blade is WR1-3 and is $13.75. This can be ordered by contacting our sales department at 973-300-3000 or sales@thorlabs.com.
naranjo  (posted 2009-12-15 16:33:43.0)
Do you have replacement blades for the WR1 can opener? My blade is a bit chipped and rusty.
Back to Top

半導体レーザ用ソケット

  • Ø3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mmまたはTO-5 Can型半導体レーザに対応
  • ベリリウム銅(BeCu)金メッキ仕上げの3ピンまたは4ピンタイプ
  • 5個セットもご用意
  • 製品によっては25個または100個入りのセットでもご提供可能

当社にはØ3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mmならびにTO-5 Can型の幅広い半導体レーザーパッケージに 対応するソケットを各種取り揃えております。ソケットはBeCu金メッキ仕上げでRoHSに準拠しています。 ソケットS8060ならびにS8060-4にはパッケージ上部に極性を示すドットが付いています(詳しくは下の図面をご覧ください)。色は製造ロットにより異なり、白、オフホワイト、黒、または薄茶になります。

Item #S038SS7060RSTO5SS8060S8060-4
Photo
(Click to Enlarge)
S6070RS6070RS8060S8060-4
MaterialBeryllium Copper (BeCu)
InsulatorFR-4PTFE
Compatible Lead Diameters0.008" - 0.014"
(0.20 mm - 0.36 mm)
0.016" - 0.020"
(0.41 - 0.51 mm)
Ø0.015" - Ø0.020"
(0.38 mm - 0.51 mm)
0.016" - 0.020"
(0.41 - 0.51 mm)
Compatible Lead Lengths≤0.09" (2.27 mm)≤0.15" (3.8 mm)
Outer Diameter0.153" (3.9 mm)0.200" (5.08 mm)9.1 mm (0.36")0.25" (6.4 mm)0.25" (6.4 mm)
Substrate Thickness0.093" (2.4 mm)0.062" (1.57 mm)3.18 mm (0.125")0.19" (4.8 mm)0.19" (4.8 mm)
Drawing
(Click for Details)
S038SS7060RS8060S8060-4
Compatibility
Laser DiodesØ3.8 mmYesxxxx
Ø5.6 mmxYesxoo
Ø9.0 mmxxxYesYes
TO Can PackagesTO-5xxxx
TO-18xxxoo
TO-46xxxoo

Yes完全対応
o 互換性あり
x 使用不可

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
S038S Support Documentation
S038S半導体レーザ用ソケット、Ø3.8 mmレーザ用、3ピン
¥633
Today
S038S-P5 Support Documentation
S038S-P5半導体レーザ用ソケット、Ø3.8 mmレーザ用、3ピン、5個入り
¥3,063
Today
S7060R Support Documentation
S7060R半導体レーザ用ソケット、Ø5.6 mmレーザ用、3ピン
¥896
Volume Pricing
Today
S7060R-P5 Support Documentation
S7060R-P5半導体レーザ用ソケット、Ø5.6 mmレーザ用、3ピン、5個入り
¥4,340
Volume Pricing
Today
S7060R-P25 Support Documentation
S7060R-P25NEW!半導体レーザ用ソケット、Ø5.6 mmレーザ用、3ピン、25個入り
¥21,701
3 weeks
S7060R-P100 Support Documentation
S7060R-P100NEW!半導体レーザ用ソケット、Ø5.6 mmレーザ用、3ピン、100個入り
¥82,337
3 weeks
STO5S Support Documentation
STO5STO-5&TO-39フォトダイオード用ソケット、ソルダーテール型
¥603
Today
STO5S-P5 Support Documentation
STO5S-P5TO-5&TO-39フォトダイオード用ソケット、ソルダーテール型、5個入り
¥2,918
Today
S8060 Support Documentation
S8060半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、3ピン
¥1,117
Volume Pricing
Today
S8060-P5 Support Documentation
S8060-P5半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、3ピン、5個入り
¥5,412
Volume Pricing
Today
S8060-P25 Support Documentation
S8060-P25NEW!半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、3ピン、25 個入り
¥27,195
3 weeks
S8060-P100 Support Documentation
S8060-P100NEW!半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、3ピン、100個入り
¥102,750
3 weeks
S8060-4 Support Documentation
S8060-4半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、4ピン
¥1,482
Today
S8060-4-P5 Support Documentation
S8060-4-P5半導体レーザ用ソケット、Ø9 mmレーザ用、4ピン、5個入り
¥7,184
Today
Back to Top

静電気放電(ESD)防止&ストレインリリーフケーブル

Item #
Prefixa
Supported
Pin Style
Component
Socket
Max LD
Forward
Voltage
SR9AA and ES80603.3 V
SR9BB and HS8060
SR9CC and HS8060
SR9DDS8060-4
SR9FF and GS8060-4
SR9HAA and ES80607.5 V
SR9HBB and HS8060
SR9HFF and GS8060-4
  • 後ろに-DB9が記載されている型番はコネクタDB9付きとなっております。 それ以外のケーブルについてはワイヤ素線で終端処理されています。
Diode Compatibility with Strain Relief Cables
Laser DiodesØ3.8 mmx
Ø5.6 mmo
Ø9.0 mmYes
TO Can PackagesTO-5x
TO-18o
TO-46o

Yes完全対応
o   互換性あり
x   使用不可

これらのストレインリリーフ&ESD防止ケーブルは、Ø5.6 mmまたはØ9 mm半導体レーザを当社の半導体レーザ用コントローラに接続するのに便利な製品となっております。 各モデルには、小さなプリント基板(PCB)を取付けたレーザーソケットが付いています。 PCBは半導体レーザに発生しうる逆電圧を阻止するショットキーダイオードとともに、半導体レーザに対する過度の電圧やESDを短絡させるツェナーダイオードを内蔵しています。

各モデルは1つ以上の標準的な半導体レーザのピンスタイルに対応します(下記の略図をご覧ください)。また当社の半導体レーザーコリメート用チューブおよび集光用チューブØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け可能マウント半導体レーザ用ケージプレートマウントに取付け可能です。 SR9モデルは順方向電圧3.3 V用、SR9Hモデルは順方向電圧が最大7.5 Vの半導体レーザ用に設計されています。DB9コネクタ付き、もしくはコネクタなしでご用意しています。 -DB9が記載されたモデルのピンは当社の半導体レーザ用コントローラに対応しています(互換性はストレインリリーフケーブルとピン配列の図を確認してください)。

注)これらのケーブルは温度調節機能を備えておりません。半導体レーザの温度調節につきましては、半導体レーザーチュートリアルをご参照ください。

Supported Laser Diode Pin Codes
サポートするピンコード

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SR9A Support Documentation
SR9AESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードA&E、3.3 V
¥8,136
3 weeks
SR9A-DB9 Support Documentation
SR9A-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードA&E、3.3 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9B Support Documentation
SR9BESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードB&H、3.3 V
¥8,136
3 weeks
SR9B-DB9 Support Documentation
SR9B-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードB&H、3.3 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9C Support Documentation
SR9CESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードC&H、3.3 V
¥8,136
Today
SR9C-DB9 Support Documentation
SR9C-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードC&H、3.3 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9D Support Documentation
SR9DESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードD、3.3 V
¥8,136
3 weeks
SR9D-DB9 Support Documentation
SR9D-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードD、3.3 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9F Support Documentation
SR9FESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードF&G、3.3 V
¥8,136
Today
SR9F-DB9 Support Documentation
SR9F-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードF&G、3.3 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9HA Support Documentation
SR9HACustomer Inspired! ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードA&E、7.5 V
¥8,136
Today
SR9HA-DB9 Support Documentation
SR9HA-DB9Customer Inspired! ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードA&E、7.5 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
3 weeks
SR9HB Support Documentation
SR9HBCustomer Inspired! ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードB&H、7.5 V
¥8,136
3 weeks
SR9HB-DB9 Support Documentation
SR9HB-DB9Customer Inspired! ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードB&H、7.5 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
SR9HF Support Documentation
SR9HFESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードF&G、7.5 V
¥8,136
Today
SR9HF-DB9 Support Documentation
SR9HF-DB9ESD防止&ストレインリリーフケーブル、ピンコードF&G、7.5 V、DB9コネクタ付き
¥8,667
Today
Back to Top

半導体レーザおよびフォトダイオード用CANオープナ

WR1 Application
Click to Enlarge

CANオープナWR1を使用してTO型Canの取り外しが可能
  • Ø2 mm~Ø24 mmの半導体レーザ用パッケージに適用可能
  • TO-3、TO-5、TO-8、TO-18、TO-39およびTO-46パッケージに対応

CANオープナWR1は、標準型半導体レーザーパッケージからキャップを取り外すための簡易工具です。キャップの取り外しにより、レーザーチップに近い位置で作業ができるので、ファイバのピグテール付けをはじめとする多くの用途で有用です。

操作は簡単で、半導体レーザを工具前部の2つのローラ上に置き、ゴムカバーの付いたハンドルで軽く圧力を加え、ブレードを回します(右写真参照)。精密研磨された硬化スチール製ブレードが、半導体レーザーキャップの外側のケースを切り取り、キャップを安全に取り外すことができます。外径20 mm以上のパッケージにご利用いただく際は、2 mm六角レンチを用いてローラを一度取り外し、外側の取付け位置に再度取り付ける必要があります。

WR1は、上記リストにあるサイズのTO型CANタイプのフォトダイオードやLEDでも使用可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WR1 Support Documentation
WR1半導体レーザ用CANオープナ
¥21,969
Today