ファラデーミラー、ファイバーピグテール付き


  • Returns Light at 90° Orthogonal Polarization Relative to Input
  • Bismuth Iron Garnet (BIG) Faraday Rotating Element
  • 1310 nm and 1550 nm Design Wavelengths
  • Unterminated, FC/PC, or FC/APC Versions Available

MFI-1310-APC

Faraday Rotator
(Magnet, Film)

Planar
Mirror

Lens

Internal Schematic

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge
Figure 1.1  こちらの図は、ファイバに入射した光がファラデーローテータを通過する際(上)およびミラーに反射した後(下)の偏光の回転を示しています。

特長

  • 戻り光の偏光状態を入射光に対して90°回転
  • ビスマス鉄ガーネット(BIG)製のファラデーローテータ
  • 中心波長:1310 nmまたは1550 nm
  • 2.0 mmナローキーのFC/PCコネクタまたはFC/APCコネクタ付き、あるいはコネクタ無しのいずれかでご提供

当社のファイバーピグテール付きファラデーミラーは、戻り光と入射光の偏光状態(SOP)を90°直交させます。これにより、ファイバーセンサ、EDFA(エルビウム添加ファイバ増幅器)、波長可変ファイバーレーザのようなシステムの設計において、制御性が向上します。1310 nmまたは1550 nmの中心波長をご用意しています。挿入損失<0.8 dB、反射減衰量>50 dBで、高い信号対雑音比(SN比)を有し、ファイバ干渉計として使用するのに適しています(「用途」タブ参照)。

ファラデーローテータはビスマス鉄ガーネット(BIG)製の薄膜で形成されており、外側には希土類マグネットが配置される磁場を形成しています。光がファラデーローテータを通過すると偏光状態が回転します(Figure 1.1参照)。ファラデーローテータを1回通過する毎に、光の偏光状態は45° ± 1°回転します。ファラデーローテータの後ろに設置されている平面ミラーは光を同じ入射角で反射するため、光が2度目にファラデーローテータを通過する際、入力ファイバに再入射する光の偏光状態は入射偏光状態に対して90°回転(つまり直交)します。

また、ファラデーミラーを使用することによりファイバ内の熱的および機械的変動による偏光状態の変化を最小限に抑えることができます。ファラデーローテータ(つまりピグテール付きのシングルモードファイバ)から入出射する光が同じファイバ内を移動しますが、往路においてファイバが原因で生じた偏光状態の変動は、偏光が入力とは直交状態にある復路において同じ変動を受けるため、偏光状態は元に戻ります。従って、ファラデーローテーターミラーは偏波保持ファイバを使用せずに偏光状態の変化を正確に補償できますが、戻り光と入射光の偏光は直交します。

これらのファラデーローテータ用ミラーはピグテール付きで、1 m長のSMF-28e Ultraのシングルモードファイバが使用されています。このファイバは、適切な応力緩和を有する標準のØ900 µmのタイトチューブバッファで被覆されています。2.0 mmのナローキー付きのFC/PCまたはFC/APCコネクタをお選びいただくこともできます。終端処理されていない1550 nmのファラデーローテータもご用意しています。

カスタム仕様の製品もご提供できますので、当社にご相談ください。


Click to Enlarge

Figure 2.1  ファラデーローテータを利用してファイバを使った干渉計において、不要な偏光の影響を排除する例

用途

ファラデーローテータは、ファイバ増幅器やファイバーレーザ、そしてファイバを使った干渉計の性能向上に利用できます。 ファラデーローテータを一定の長さを有するシングルモードファイバの端に設置したときに、熱的および機械的変動によってファイバ長の任意の位置で偏光状態(SOP)に変化が起こった時、SOPの回転によって変化が正確に補償されて、不要な影響が相殺されます。 この特長は特にファイバを使った干渉計において有用です。ファイバを使った干渉計が正しく機能するには、あらゆる光線のSOPの制御が求められます。 ファラデーミラーを、干渉計の両方のアーム上でミラーとして使用すると、SOPの変動が補償され、適切な干渉縞が生成されます。 Figure 2.1は、ファイバを使った干渉計の図で、不要な偏光の影響をファラデーミラーが補償しています。

これに対してFigure 2.2では、光がエルビウム添加ファイバ増幅器などの一定の長さのファイバを伝搬してファラデーミラーに反射した時、戻り光と入射光の偏光が直交します。 この現象は、シングルモードファイバのように、偏光状態がファイバ内で保持されない場合でも起こります。 その後対向して伝搬する光を分離するには、偏光子を用います。 Figure 2.3では同じ原理がファイバーレーザに適用されています。


Click to Enlarge

Figure 2.2  ファラデーローテータを利用してファイバ増幅器で入射光と出射光の偏光を直交させる例

Click to Enlarge

Figure 2.3  ファラデーローテータを利用してファイバーレーザで入射光と出射光の偏光を直交させる例

Posted Comments:
Ullrich Schwanke  (posted 2024-03-20 10:52:54.243)
In the 'Applications' section of https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3365 the graphics https://www.thorlabs.de/images/TabImages/Faraday_Mirror_App_D1-780.gif appears to be inconsistent with the graphics https://www.thorlabs.de/images/TabImages/FRM-Diagram-1_dwg_780.gif that is shown when following the link 'Click to enlarge'. Or am I missing something? Thanks, Ulli
EGies  (posted 2025-11-11 05:34:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs, and for your feedback regarding our web presentation. The image "FRM-Diagram-1_dwg_780.gif" showed a polarizer plus a 3dB splitter, which was inconsistent with the polarizer, circulator, and 1x2 50:50 shown in "Faraday_Mirror_App_D1-780.gif". This inconsistency has been corrected in our Applications tab.
user  (posted 2023-11-29 11:47:05.56)
I see that you can make a Faraday mirror for 1064nm, would that extend down to 1013nm?
cdolbashian  (posted 2023-12-15 09:21:23.0)
Thank you for reaching out to us with this request! While we do not have this in our catalogue right now, I have suggested it to be a potential future release! Alternatively, perhaps we can do this as a custom. I have reached out to you requesting additional information which could facilitate such a custom.
Héctor Álvarez Martínez  (posted 2023-01-13 11:48:00.04)
To whom it may concern, I bought a MFI-1550-APC and I would like to know its attenuation when used at 1396 nm instead of at 1550 nm +/- 8.5 nm. I can not see the specs. When using it at the "wrong" wavelength, apart from the attenuation, any other precaution taht I should be worried about? Many thanks in advance, Héctor
jgreschler  (posted 2023-01-17 09:58:21.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. The published specs are only accurate for operation within the wavelength range of the device, for the 1550nm devices the bandwidth is 17nm. Custom wavelength configurations can be requested by contacting techsupport@thorlabs.com.
Hao Tan  (posted 2022-09-23 22:48:55.773)
I want to know how to test the rotation angle of a Faraday mirror.
EGies  (posted 2025-11-13 04:09:20.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While we do not have an explicit setup we recommend, you may be able to use something similar to what we show in Figure 2.1 in our "Applications" tab for measuring the output of the pigtailed Faraday mirror: https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Faraday_Mirror_App_D1-780.gif. If you would like to discuss this further, you can reach out directly to your local Tech Support team.
Jan Meyer  (posted 2019-07-18 07:56:02.72)
Hello, we bought a Faraday Mirror Subassembly from you, twice (meaning just the BIG Crystal and the magnet). We use this for experiments together with students. For a deeper understanding, could you please provide more detailed information about the BIG crystal itself and its magneto-optical characteristics, like an informative specsheet. Regards Jan
YLohia  (posted 2019-07-18 12:42:55.0)
Hello Jan, thank you for contacting Thorlabs. I'm reaching out to you directly to gather details on what information you require.
yujun.deng  (posted 2014-09-24 17:18:04.853)
I wonder whether you could have Faraday Mirrors with Fiber Optic Pigtail at 1064 nm.
jlow  (posted 2014-09-25 03:32:37.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can build this. I will contact you directly to get the requirements for your application and quote this.
Greg  (posted 2009-03-03 12:01:33.0)
A response from Greg at Thorlabs to yfeng: Thank you for your interest in Thorlabs products. We are able to make custom Inline Faraday Rotator Mirrors. A member of our Technical Support team will be in contact with you shortly.
yfeng  (posted 2009-03-03 06:50:48.0)
Hi, Do you offer Faraday rotator mirrors at 1180nm with similar specs? Best Regards, Yan Feng

ファラデーミラー、1310 nm用ファイバーピグテール付き

Item #Center
Wavelength
BandwidthInsertion
Lossa,b
Return
Lossa,c
Faraday
Rotationa,d
Max Power
Level
Fiber PigtailTermination
MFI-1310-FC1310 nm12 nm0.5 dB (Typ.)
0.8 dB (Max)
>55 dB45° ± 1°<300 mW1 m of SMF-28 UltraFC/PC
MFI-1310-APCFC/APC
  • 仕様値はコネクタ無しでの数値です。
  • 挿入損失は、戻り光通過後(往復光路)の光損失の総量として規定されています。
  • 反射減衰量はミラー以外の部品によって反射した光量として規定されています。
  • ファラデーローテータの回転角は1回通過時の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MFI-1310-FC Support Documentation
MFI-1310-FCインライン型ファラデ回転ミラー、1310 nm用、FC/PCコネクタ付き
¥90,552
7-10 Days
MFI-1310-APC Support Documentation
MFI-1310-APCインライン型ファラデ回転ミラー、1310 nm用、FC/APCコネクタ付き
¥92,470
7-10 Days

ファラデーミラー、1550 nm用ファイバーピグテール付き

Item #Center
Wavelength
BandwidthInsertion
Lossa,b
Return
Lossa,c
Faraday
Rotationa,d
Max Power
Level
Fiber PigtailTermination
MFI-15501550 nm17 nm0.5 dB (Typ.)
0.8 dB (Max)
>55 dB45° ± 1°<3 W1 m of SMF-28 UltraNo Connectors
MFI-1550-FC<300 mWFC/PC
MFI-1550-APCFC/APC
  • 仕様値はコネクタ無しでの数値です。
  • 挿入損失は、戻り光通過後(往復光路)の光損失の総量として規定されています。
  • 反射減衰量はミラー以外の部品によって反射した光量として規定されています。
  • ファラデーローテータの回転角は1回通過時の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MFI-1550 Support Documentation
MFI-1550インライン型ファラデ回転ミラー、1550 nm用、コネクタ無し
¥88,810
7-10 Days
MFI-1550-FC Support Documentation
MFI-1550-FCインライン型ファラデ回転ミラー、1550 nm用、FC/PCコネクタ
¥90,552
7-10 Days
MFI-1550-APC Support Documentation
MFI-1550-APCインライン型ファラデ回転ミラー、1550 nm用、FC/APCコネクタ
¥92,470
Today