水準器
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3799_LevelSupplies_5.jpg)
- Circular Bullseye Level is Ideal for Checking the Level of Breadboards
and Tables in the XY Plane - Combination Square Level can be Used to Measure the Level in One
Dimension and Draw Right Angles
LVL02
Combination Level
LVL01
Bullseye Level
LVL01 Shown on an Optical Table (Sold Separately)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Square_Level_Beam_A1-400.jpg)
Click to Enlarge
LVL02の穴は、穴より大きなビームの高さを測定できます。ビームの一部が穴を通ってスクリーンに当たり、穴の高さでビームが表示されます。スコヤに当たっている残りのビームで、高さを読み取ることができます。画像を拡大してスコヤ上のビームの拡大図をご覧ください。
LVL01の特長
- 40 arcminの感度
- 耐久性のあるアクリル製熱成形レンズ
- XY平面での測定レベル
ブルズアイ水準器LVL01は、XY平面の水平度を測定するのに適しています。 この水準器を実験室で使って、ブレッドボードやテーブル、光学機器の水平度を測定して水平にすることができます。
LVL02の特長
- 精密機械加工されたヘッドおよびバブルレベルで0.001°の直角度を実現
- 12インチのステンレス製ブレードには3種類の目盛 (25.4 mm毎に8、16、32個の目盛)が刻印
- 貫通穴によりマーキングが簡単
- 高耐荷重用に機械加工されたスコヤのヘッド
- 自動アライメントの引き込みボルト
- ヘッドの後ろに硬化けがき針
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Square_Level_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
LVL02は、片側に6.4 mm(1/4インチ)毎、もう一方に3.2 mm(1/8インチ)毎の穴が開いています。
コンビネーションスコヤLVL02 は、大工職で使われている類似品よりも感度に優れた精密機器です。 感度が測定時にバブルが動くために必要なティルト量を示すのに対して、精度はデバイスの平坦度の基準がどのぐらい真の平坦度に近いかを示します。 取外しが可能なステンレス製ブレードの両側には2つの目盛が付います。 片側には6.4 mm(1/4イ ンチ)の穴間隔で3.2 mm(1/8インチ)ごとに、また3.2 mmの穴間隔で1.6 mm(1/16インチ)ごとに印が付いています。 反対側には6.4 mm穴間隔で1.6 mmごとの印と3.2 mm穴間隔で0.8 mm(1/32インチ)ごとの印が付いています。 コンビネーションスコヤに付属する硬化けがき針は、ヘッドの後ろに簡単に収納することができて、すぐに取り出せます。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2021-01-29 08:25:08.603) It would be great if a metric version of LVL02 was available! It would only require different gradations and holes on the blade, the body could stay the same. YLohia
 (posted 2021-02-05 04:41:43.0) Hello, thank you for your feedback. We will consider adding a metric option to our catalog in the future. ludoangot
 (posted 2016-11-15 10:29:14.203) Hello, is a metric version of the square with the same features (level, holes,...) available? tfrisch
 (posted 2016-11-18 08:49:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, there is not a metric version available at this time. |