コントローラー内蔵ステッピングモーター直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量150 mm
- Integrated Controller with Keypad and Remote USB Control
- Stackable in XY, XZ, and XYZ Configurations
- Calibrated On-Axis Accuracy of <±5 µm
- Horizontal Load Capacity of 15 kg (33.1 lbs)
LTSP2
Right-Angle Bracket
Application Idea
Three LTS150C Stages in
XYZ Configuration, Using an
LTSP1 XY Adapter Plate and
LTSP2 Right-Angle Bracket
LTS150C
150 mm Translation Stage
Please Wait
Key Specificationsa | |
---|---|
Travel Range | 150 mm (5.9") |
Horizontal Velocity (Max) | 50 mm/s |
Vertical Velocity (Max) | 3 mm/s |
Minimum Achievable Incremental Movementb | 0.1 µm |
Minimum Repeatable Incremental Movementc | 4 µm |
Calibrated Accuracyd | < ±5.0 µm |
Bidirectional Repeatabilitye | < ±2 µm |
Backlashf | 2 µm |
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Horizontally | 15 kg (33.1 lbs) |
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Vertically | 4 kg (8.8 lbs) |
Actuator Type | Stepper Motor |
Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) |
特長
- 移動量:150 mm
- ステッピングモータ用コントローラ内蔵
- キーパッドによる手動操作またはPCによるリモート操作
- 耐荷重
- 水平に設置時: 15 kg
- 垂直に設置時: 4 kg
- 最高速度:50 mm/s
- 双方向再現性:2 µm
- XY、XZ、XYZに構成可能
- 標準的なオプトメカニクス取付け用M6タップ穴付き
- AC電源が付属
当社のコントローラ内蔵直線移動ステージ(リニアステージ)LTS150C/Mは、測定や検査など高耐荷重かつ高分解能が必要な用途向けの製品です。 直線移動量は150 mmで、水平に設置した場合の耐荷重は15 kg、垂直に設置した場合は4 kgです。 この自動ステージの正確度は、付属の校正ファイルをKinesisまたはAPT™ソフトウェアに使用時±5.0 µm以内となります。ステッピングモータ設計のため、ステージに電力供給がされていない時には、プラットフォームの位置は固定されます(DCサーボモータの移動ステージとは異なります)。
Click to Enlarge
手動およびPCによるリモート操作が可能なコントローラ内蔵型
ステージLTS150C/Mには、PCを使ってのリモート操作や、コントローラのキーパッド上のボタンまたは速度ポテンショメータでの手動操作によって制御できる電子コントローラが内蔵されています(左の写真参照)。 パラメータ設定はPC上で行い、その後ユニット内の不揮発性メモリに保存できます。 この設定は、次回ユニットが作動したときに自動的に適用されます。 特にステージをPCやUSB接続を使わずに手動で操作する場合に便利です。
Motorized Linear Long-Travel Stages | |
---|---|
100 mm | Stepper |
DC Servo | |
150 mm | Stepper |
Stepper with Integrated Controller | |
220 mm | DC Servo |
300 mm | Stepper with Integrated Controller |
DC Servo | |
600 mm | DC Servo |
Optical Delay Line Kits | |
Other Translation Stages |
ステージは軽量でコンパクトな設計で、どの位置にいる場合でもぶれない性能を備えています。 高耐荷重アルミニウム構造と40 mmの高さの移動プラットフォームは、狭いスペースでの用途に適しています。 内蔵された磁気リミットスイッチにより、双方向からのホームポジションへの帰還を可能にし、またオーバードライブを防ぐことができます。 精密研磨された親ネジにより滑らかでノイズのない運動が可能です。 ステージに付属しているAC電源は入力電圧90~264 VAC(47~63 Hz)に対応可能で、日本国内で使用できます。
コントローラ内蔵型で移動距離300 mmの直線移動ステージLTS300C/Mもご用意しております。
校正ファイル
直線移動ステージLTS150C/Mは、製造工程で校正されています。校正により、システムに内在する機械的誤差を補正することが可能となります。親ネジやリンク機構などの機械部品は、一定の許容差をもって製造されます。このような機械的誤差は、指令位置から実際の位置までの移動量誤差をもたらします。しかしこのような誤差量には再現性があるため、KinesisまたはAPTソフトウェアと付属の校正ファイルを使用すれば補正することが可能です。校正ファイルは、APTソフトウェアがユーザ入力された位置情報を、機械的な移動量に変換するために使用されます。校正ファイルは下記の型番横の赤いアイコン()をクリックし、「Download Calibration Data」にデバイスのシリアル番号を入力することでダウンロードいただけます。
校正ファイルの使用は任意です。使用しなくてもステージの再現性と分解能に影響はありませんが、確度を向上する補正が実行されません。各ステージは工場で校正済みで、校正ファイルを使用しなくても典型的な正確度は約20 µmとなります。
ステージの組み合わせ
XY構成をお考えの場合、直線位置決めステージLTS150C/Mや LTS300C/M(移動量300 mm)を自由に組み合わせ、XYアダプタープレートLTSP1/M(別売り、下記参照)を使用して上下に取り付けることができます。 XZやXYZ構成には、ステージLTS150C/Mを垂直方向に取り付けられる当社のZ軸ブラケットLTSP2/Mがお使いいただけます。 ミリ規格のタップ穴付きのステージやアダプタは、ミリ規格のステージやアダプタにのみ取り付け可能ですのでご注意ください。
ソフトウェア
ActiveX®APTシステムソフトウェアは、当社のマルチチャンネルコントローラ、ラックベースコントローラ、光学テーブルに取り付け可能な小型のK-Cube™ コントローラをはじめとするAPTシリーズコントローラ製品にも互換性があります。 1つに統合されたソフトウェアによって、ステージLTS150C/MをAPTベンチトップ、テーブルトップまたはラックベースのあらゆるコントローラとシームレスに組み合わせることが可能です。
Stage Specifications | ||
---|---|---|
Translation | ||
Travel Range | 150 mm (5.9") | |
Bidirectional Repeatabilitya | < ±2 µm | |
Backlashb | 2 µm | |
Maximum Velocityc | 50 mm/s Horizontal, 3 mm/s Vertical | |
Velocity Stability | ±1 mm/s | |
Maximum Accelerationc | 50 mm/s2 Horizontal, 5 mm/s2 Vertical | |
Accuracy | ||
Min Achievable Incremental Movementd | 100 nm | |
Min Repeatable Incremental Movemente | 4 µm | |
Calibrated On-Axis Accuracy | < ±5.0 µm | |
Max Percentage Accuracyf | 0.13% | |
Home Location Accuracy | ±0.6 µm | |
Pitchg | < 0.016° (279 µrad) | |
Yawg | < 0.05° (873 µrad) | |
Load Capacity | ||
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Horizontally | Max: 15 kg (33.1 lbs) Recommended: <12 kg (26.5 lbs) | |
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Vertically | Max: 4 kg (8.8 lbs) | |
General | ||
Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) | |
Weight | 2.28 kg (5.03 lbs) | |
Dimensions (W x D x H) | 100.0 mm x 360.0 mm x 40.5 mm (3.94" x 14.17" x 1.59") |
Electrical Specifications | |
---|---|
Motor Specifications | |
Step Angle | 1.8° (50 Poles and ±2 Phases for 360°, Divided by 200) |
Step Accuracy | 5% |
Rated Phase Current | 0.85 A |
Phase Resistance | 5.4 Ω |
Phase Inductance | 5.6 mH |
Holding Torque | 20 N•cm |
Detent Torque | 2.0 N•cm |
Operating Temperature | -20 to 40 °C (Motor Specification Only) |
Controller Specifications | |
Microsteps per Full Step | 2048 |
Microsteps per Revolution of Motor | 409,600 (for 200 Step Motor) |
Motor Drive Voltage | 24 V |
Motor Drive Power | 12.5 W (Avg) Up to 25 W (Peak) |
Motor Speeds | Up to 3000 RPM (200 Full Step Motor) |
Input Power Requirements | |
Voltage | 24 VDC |
Power | 25 W (Peak) |
Power Supply Requirements | 90 - 264 VAC (47 - 63 Hz) |
注意
コントローラ特長
ステージLTS150C/Mには、APT™対応のコントローラが内蔵されており、手動のキーパット操作またはAPTソフトウェアを使用したPCでの遠隔操作が可能です。 コントローラはソフトウェアグラフィカルインターフェイスパネル上のキーパラメータで構成できます。 ジョグステップサイズの変更や、必要に応じて位相電流を適切なピーク出力に制限することが可能です。リミットスイッチ構成は、フレキシブルなロジック設定によって調節されます。
また、相対的および絶対的動作は、加速と減速を含めた速度プロファイルパラメータを使って動作プロファイルを設定することで実行できます。 同様に、ホーミングシーケンスでは、特定の用途に応じて調整可能な関連パラメータを設定できます。 操作を簡単に行なうために、APTソフトウェアにはステージLTS150C/M用に既存設定も組み込まれています。
全てのパラメータは直感的に使えるソフトウェアグラフィカルパネルを使用することで調整可能です。 例えば、次の位置へ移動する場合は位置表示をクリックして新しい値を入力することで始動します。 なお、このような設定やパラメータは自動アライメントシーケンス用にプログラム可能なActiveX®インターフェイスからもアクセスが可能です。 BSC200シリーズ用のAPTソフトウェアのサポート機能については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご覧ください。
GUIコントロール& ActiveX®コントロールソフトウェア一式が付属
ステージLTS150C/Mには、最新のソフトウェアサポート一式が完備されています。 このセットには、複雑な設定が不要で、コントローラを入手後すぐに使用開始を可能とするユーティリティが多数含まれています。 全ての動作モードは手動アクセスが可能です。動作パラメータを変更し、次回まで保存しておくこともできます。 より高度なモーションコントロール用途のために、様々なプログラミング環境においてカスタム仕様の開発をサポートするActiveXプログラミング環境も付属しています。 なお、このような設定やパラメータはすべて、ActiveXをプログラム可能なインターフェイスからもアクセスが可能です。 ステージLTS150C/M用のAPTソフトウェアのサポート機能については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご覧ください。 APTソフトウェアのプログラミング方法は、「APTチュートリアル」タブ内のビデオでご紹介しています。
ステージLTS150C/Mと一緒に発送されるActiveX APTシステムソフトウェアは、当社のマルチチャンネルベンチトップ型ユニット、ラックベースシステム、小型光学テーブルに取付可能なTCubeコントローラをはじめとするAPTシリーズコントローラにも対応します。 これにより部品をシームレスに組み合わせることが可能です この共通のソフトウェア構造により、ソフトウェアレベルで自動のアライメント・位置決めシステムを簡単に設計することもできます。 APTシリーズのコントローラには全てUSB接続部が付いております。 これにより、複数のAPTユニットをUSBハブやケーブルを使用して1台のPCにつなぎ、制御することができます。 マルチチャンネルの用途をお考えの場合、単純に必要なドライバを増設して、その数のAPTコントローラにつなげるだけです。
ソフトウェア開発者向けサポート用CD
APTシリーズのコントローラには、開発キット(SDK)が含まれています。 このサポートソフトウェアは、APT製品を組み込んだ大型システムのソフトウェア開発向けです。 キットにはコードサンプルやビデオチュートリアル情報が豊富に含まれています。 詳細については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご参照ください。
コンピュータ接続
USB B型
長さ2 mのUSBのB型-A型変換ケーブルが付属します。
当社では幅広い種類のモーションコントローラを駆動できるよう、Kinesis® ソフトウェアパッケージと従来のAPT™(Advanced Positioning Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube™やT-Cube™など)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。
Kinesisソフトウェアには、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™またはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。また、.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。
KinesisのGUIスクリーン
APTのGUIスクリーン
当社従来のAPTシステムソフトウェアプラットフォームは、C#、Visual Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。また、ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。
これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。
このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを使用したコントローラとの直接対話ならびに「out of the box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。
APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。ビデオではソフトウェアの概要とAPT Configユーティリティをご説明しています。また、ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。
ソフトウェア
Kinesis バージョン 1.14.49
このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。
下記もご用意しております:
- 通信プロトコル
こちらのページでご覧いただくAPTビデオチュートリアルは、付属のATPユーティリティに関する説明と、いくつかのプログラミング環境におけるAPTシステムのプログラミングに関する説明の2つの部分から構成されています。
免責事項:これらの動画は、当初はAdobe Flashによって作成されました。2020年のAdobe Flashのサポート終了後、これらのチュートリアルは再録画されています。各動画の下にはFlash Playerの操作ボタンが見えますが、機能はしません。
APTコントローラには、APTUserユーティリティとAPTConfigユーティリティが付いています。APTUserを用いると、直感的操作が可能なグラフィック制御パネルを介して、APTで制御するハードウェアに素早く簡単に接続することができます。APTConfigは「オフライン」ユーティリティで、メカニカルステージのタイプを事前に選択し、それらを特定のモーションコントローラに対応付けるなど、システム全体のさまざまな設定を行うことができます。
APT Userユーティリティ
下の左側の動画では、APTUserユーティリティの操作概要について説明しています。シングルチャンネルコントローラのOptoDriverは、制御用のPCが無くても前面パネルのコントローラを介して操作できます。前面パネルのコントローラに保存されている操作に関する設定は、APTUserユーティリティを使用して変更することができます。そのプロセスは下の右側の動画でご覧いただけます。
APT Configユーティリティ
シミュレートされたハードウェア構成のセットアップや、メカニカルステージの特定のモータードライブチャンネルへの対応付けなど、APT Configユーティリティを使用してAPTシステム全体の様々な設定ができます。下の最初の動画ではAPT Configの概要をご覧いただけます。シミュレートされたハードウェア構成の作成方法やステージと対応付ける方法についての詳細は、その右側の2つの動画でご覧いただけます。
APTのプログラミング
APTソフトウェアシステムは、ActiveXコントロールのコレクションとして実装されています。ActiveXコントロールは言語に依存しないソフトウェアモジュールで、グラフィカルユーザーインターフェイスとプログラミングインターフェイスの両方を提供します。ハードウェアユニットのタイプごとにActiveXコントロールのタイプがあります。例えば、Motor ActiveXコントロールはすべてのタイプのAPTモーターコントローラ(DCまたはステッパ)の操作に対応します。ActiveXコントロールは多くのWindowsソフトウェア開発環境やソフトウェア言語で直接サポートされており、そのようなコントロールがカスタムアプリケーションに組み込まれると、そこに含まれるすべての機能が即座にアプリケーションで利用できるようになります。下の動画では、LabVIEW、Visual Basic、Visual C++によるAPT ActiveXコントロールの基本的な使用方法について説明しています。これ以外に、LabWindows CVI、C++ Builder、VB.NET、C#.NET、Office VBA、Matlab、HPVEEなどの多数の言語でもActiveXはサポートされています。これらの言語環境についてはチュートリアルのビデオでは特に取り上げていませんが、動画内の考え方の多くは他の言語環境でも適切に使用できます。
Visual Basic
Part 1ではVisual Basicで動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
LabVIEW
LabVIEWはActiveXをフルサポートしています。下の一連のチュートリアルビデオでは、APTによる独自のモーションコントロールシーケンスを作製する際の基本的な構成要素を示しています。まずソフトウェア開発中にオンラインヘルプを呼び出す方法をご紹介します。Part 2ではAPT ActiveXコントロールの作成方法をご紹介します。ActiveXコントロールではメソッド(機能)とプロパティ(数値設定)の両方を設定できます。Part 3と4では、ActiveXコントロールで示されたメソッドとプロパティを作成してワイヤで接続する方法をご紹介します。最後に、Part 5では全体をまとめて、独自の移動シーケンスを実行するLabVIEWのプログラム例をご紹介します。
Part 1:オンラインヘルプへのアクセス方法
Part 2:ActiveXコントロールの作成方法
Part 3:ActiveXのメソッドの作成方法
Part 4:ActiveXのプロパティの作成方法
Part 5:ActiveXコントロールの開始方法
下のチュートリアルビデオでは、メソッドおよびプロパティのノードを作成する別の方法について説明しています。
ActiveXメソッドの作成方法(別の方法)
ActiveXプロパティの作成方法(別の方法)
Visual C++
Part 1ではVisualC++で動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
MATLAB
当社のAPTポジショナにMATLABおよびActiveXコントロールを使用する場合は、こちらの資料をご覧ください。
プログラマー向けとして、LabVIEWでAPTソフトウェアをプログラミングする方法もこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
chuanyuan Ding
 (posted 2024-04-12 15:30:41.467) 1、LTS150C/M和LTS150/M的区别?
2、Labview编程的上位机是否通用两种型号? cstroud
 (posted 2024-04-30 09:41:43.0) Thanks for reaching out. The change in versions was due to a change in an internal chip component, however the general specifications and motor specifications are consistent between versions. We will contact you directly to discuss Labview.
感谢联系Thorlabs!版本的变化是由于内部芯片组件的变化,但是两款的通用规格和电机规格是一致的。我们将直接与您联系讨论Labview的相关问题。 user
 (posted 2024-02-19 13:12:25.197) I have bought a new LTS150C/M and I was trying to interface it with LabVIEW using the APT active node following your "User Guide to LabVIEW & APT" pdf. I cannot seem to be able to do anything other than retrieving its position. I enter the HWSerialNumber and the connection is extablished properly and that is it. When trying to do anything else like MoveHome or setting Velocity or Acceleration, it either gives an error. Is there any whole guide to all methods that I can use and how to use it? I would appreciate a quick response as this is very urgent. cstroud
 (posted 2024-02-28 10:42:31.0) Thanks for reaching out, I'm sorry that you're having issues with APT. We have contacted you directly to troubleshoot this issue. Eminhan Ozil
 (posted 2024-02-01 13:42:19.787) Hello, what is the minimum reliable constant travel speed in um/s? It will be in horizontal orientation with a light load. Ideally, I am looking for a motorized linear stage with travel distance >100mm and minimum constant travel speed of ~100um/sec (if it can go lower ~5um/sec, even better). Would you recommend this stage or another one? Thanks a lot! Dale Lossing
 (posted 2023-09-13 15:54:34.9) Seeking a replacement for the PIJ30-24-01 power adapter included with the LTS150C stage. One of ours came up missing. do'neill
 (posted 2023-09-15 05:56:39.0) Response from Daniel at Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss this with you. Rui Almeida
 (posted 2023-06-13 14:35:00.32) What is the relation between encoder steps and the position in mm of the stage? do'neill
 (posted 2023-06-15 09:55:12.0) Response from Daniel at Thorlabs. This conversion for all our stages can be found in our communication protocol that can be found here:
https://www.thorlabs.com/Software/Motion%20Control/APT_Communications_Protocol.pdf
For the LTS150C there are 409600 microsteps per mm and I will reach out to you to discuss this further Sean Long
 (posted 2023-01-10 14:39:12.053) Just wonder if this device can support following application through Labview programm:
1) Continuously run 256 step with equal step at 0.4mm.
2) Each step needs to run at different speed ranging from 0.5~20mm/s.
3) Do you have a similar Labview example for that?
4) How to set Jog profile with different accelerations? JReeder
 (posted 2023-01-12 06:18:35.0) Thank you for your enquiry. You can indeed perform this sort of sequence by writing your own custom LabVIEW script. Some of the specific commands that you need would be 'SetJogStepSize' for setting the joy step size and 'SetJogVelocityParams' for setting the velocity and acceleration of the movement. Our .NET API can be found in C:\Program Files\Thorlabs\Kinesis once our Kinesis software has been downloaded. I have also reached out to you to provide a simple example of using the LTS stage in LabVIEW. It is worth noting that any 2-phase stepper motor will become unstable at low velocities such as 0.5 mm/s. As you reduce the velocity of the stage, the movement may seem to microscopically ‘stop-start’ depending on the application’s requirements. This is due to the time between motor phases increasing to produce this ultra-low velocity which consequently leads to the motor stalling if there are torque hotspots, where say the pitch of the leadscrew is not perfect. This will vary between each model as at this slow speed any irregularities in the stage are emphasized. This would also be heavily dependent upon the load employed. Zhi Huang
 (posted 2023-01-10 10:37:20.233) For LabVIEW through Kinesis functions, in method "SetJogMoveParams (decimal velocity, acceleration)", what are the units for the V and a? mm/sec, mm/s^2 or step number? do'neill
 (posted 2023-01-11 05:36:57.0) Response for Daniel at Thorlabs: Thank you for your enquiry. For most of the commands in this format there are two commands, e.g. SetJogParams that uses real world units (mm, mm/s, etc) and SetJogParams_DeviceUnit which work in integer device units. More information on this can be found in the .Net API included in the Kinesis download. I will reach out to you to discuss this further. Qi Lu
 (posted 2022-12-10 13:42:04.89) Hello, I'd like to control the LTS150/M from position 100 mm to 105 mm based on C#, and I want this process takes exactly 5 seconds, which functions should I use? I did not find any functions related to time control or speed control in the provided C# SDK. do'neill
 (posted 2023-01-11 06:00:12.0) Response from Daniel at Thorlabs. The command you will need to set this up is SetVelocityParams() Using this you will be able to set the acceleration and the maximum velocity. The default velocity profile is a trapezium so you should be able to work out a velocity and acceleration that theoretically moves the stage 5mm in 5s. The only possible issue is that the LTS150 has a velocity stability of ±1mm/s at maximum velocity and would need to be tested at lower velocities. Someone from your local technical support team will reach out to you to further discuss your application Zikun Cao
 (posted 2022-11-22 16:15:10.147) Hello. I have a question about the move sequence in the APT software. I have two moving stage in hand, and I mount them together using a Z-Axis Bracket. Now I want to control the motion of these two stage in the move sequence so that they can move at the same time. Can I write a single csv file in the move sequence tab in the APT software to achieve this? DJayasuriya
 (posted 2022-11-25 03:41:00.0) Thank you for your inquiry. Yes you would be able to load a cvs file so to get the stages to move at the same time. We have got in touch with you directly to discuss your application. Wolfgang Stumpf
 (posted 2022-10-06 10:48:13.727) Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten den LTS150/M in einem industriellen System einsetzen. Dazu würden wir gerne eine andere 24 V Spannungsquelle verwenden, welche mindestens 20 A Konstantstrom abdeckt. Wären damit die Anforderungen an Stromspitzen des LTS150/M Motors erfüllt oder würden Sie (ggf aus anderen Gründen, Restwelligkeit, Rauschen, etc.) zur Verwendung des mitgelieferten Thorlabs Netzteils raten?
Mit freundlichen Grüssen,
Wolfgang Stumpf cwright
 (posted 2022-10-11 05:53:55.0) Reponse from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. The LTS150/M will draw a peak power of 25W at 24V so a 20A supply more than meets the current requirements. A member of German technical support will reach out to you to discuss this. Jörn Güldenhaupt
 (posted 2021-08-11 02:06:00.443) Hello,
i have a question reagarding the programming (C# .NET) of the LTS150/M stage: Is there a Command/Method to find out the difference between the real homing position (0 mm) and the offset (x mm) after a homing of the stage was done? I want to know if a homing was necessary and if any steps were lost - this info should be used for quality control reasons.
Best regards
Jörn Güldenhaupt DJayasuriya
 (posted 2021-09-03 04:48:41.0) Thank you for your inquiry. There is no straightforward method but we will get in touch with you directly to resolve your issue. Susan Lindecrantz
 (posted 2021-02-02 10:41:41.857) When I start up the LTS150 with MATLAB using .NET I can connect to it and its responding. However, after a while I loose contact (while my code does something else with a camera). The unit is not responding to a new position, via the function calling device.MoveTo(new_pos,timeout_val). Sometimes it does and sometimes it doesn't. I am not disconnecting the device in-between. Should I keep reconnecting to the device every time I loose contact? How should I write that move function so it reassume connection and move to new position without homing it? DJayasuriya
 (posted 2021-02-04 09:03:44.0) Thank you for your enquiry. I will get in touch with you directly to resolve your issue. Andrew Barrette
 (posted 2020-10-31 22:57:02.61) I would like to buy the LTS150, but am having trouble figuring out which controller goes with it. The page says that this motor uses a "T-Cube", and that would be nice since already have a hub it could go on, however I only see T-Cubes for temperature and LED control. The only motion control cubes I can find are K-Cubes. cwright
 (posted 2020-11-02 05:54:56.0) Response from Charles at Thorlabs: Hello Andrew and thank you for your query. This stage actually has an integrated controller and does not need a T-cube or other external controller. The reference I believe you are referring to on the Overview tab is just elaborating on the flexibility of the software. The LTS can be connected directly to a PC using a USB lead. Elli King
 (posted 2019-09-26 21:20:42.307) I've been using a LTS150/M stage for roughly one year, and I can hear the motor labouring as the stage moves. The weight limit isn't being exceeded. Is there some maintenance we need to perform in terms of cleaning or greasing the shaft? cwright
 (posted 2019-09-30 08:11:04.0) Hello Elli. The lead screw and bearings are not easily accessible without partial disassembly of the stage. To ensure the correct procedure is followed and to preserve it's warranty we would recommend LTS stages be returned to us for assessment and maintenance. I will contact you directly about this. Arvin Mossadegh Pour
 (posted 2019-04-24 10:32:15.093) Do you have ready to use LabVIEW VI for LTS150/M ? AManickavasagam
 (posted 2019-04-25 09:16:41.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Unfortunately, we do not have a VI specific for LTS150 however, here is the link to all the example VIs we have https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=12675&tabname=Example%20VIs greg.bredthauer
 (posted 2019-01-22 14:37:34.387) Hello, I'm using the LTS150 in an image sensor test setup. The LEDs inside the LTS150 are a major source of extraneous light/signal. Is there a way to disable them?
Thanks,
-Greg rmiron
 (posted 2019-01-23 11:02:30.0) Response from Radu at Thorlabs: Hello, Greg. The LEDs of some of our motion controllers can be disabled using the SetLEDSwitches method from Kinesis' .NET API. Unfortunately, LTS's firmware does not support this feature. Thanks to you bringing the issue to our attention, we will look into amending the firmware accordingly. For now, I recommend that you use black masking tape, such as T743-1.0. mohammad.azizian
 (posted 2018-07-19 17:39:36.67) Hi,
We have this product combined with LTS300/M, and I am controlling them with APT software. I have two questions:
1) how can I translate the APT positions into cm/mm
2) where can I download the labview VIs for these?
Thanks in advance AManickavasagam
 (posted 2018-07-23 10:35:14.0) Response form Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. Unfortunately with APT you are unable to swtich from mm to cm. However, if you control the stages with Kinesis it does allow you to convert between cm/mm.
Regarding the LabView APIs I have contacted you directly to provide guidelines and link to download such sample VIs. roberto.ocana
 (posted 2018-05-28 11:11:03.363) Dear Thorlabs,
I just wanted to know if sycronization of two travel stages is possible, for example. to perform a circular trajectory with a X-Y configuration. I am looking forward to your feedback.
Best regards. bhallewell
 (posted 2018-06-05 05:34:26.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. Our Motorised Hardware & Motion Control software does not currently support synchronised, interpolated motion required for circular motion profiles. I have logged your feedback in our Internal Products Forum as a future product idea. chaos89
 (posted 2018-03-28 02:52:34.8) Dear Thorlabs.
I am developing the application software for LTS150 with Visual stuido c++ language.
I cannot understand how i do program the interface with LTS150 from the manual document of APT Commnuication protocol.
Can I get the example source for interface with LTS 150 ?
I'm looking forward to your kind response
Thanks. bhallewell
 (posted 2018-04-05 06:39:18.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. You can find our Kinesis support documentation & examples in the following link.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10285
I will contact you to discuss this. wenzel.jakob
 (posted 2017-12-09 15:27:42.28) I'm curious how the provided calibration files could be used if the stage is driven via APT commands from a Linux machine. Are these files in an easily readable format (e.g. position -> deviation in ASCII), or can Thorlabs provide a specifications of their contents? bhallewell
 (posted 2017-12-28 10:00:38.0) Response from Ben at Thorlabs: I will contact you directly to discuss this & provide an example calibration file. rodriguez257
 (posted 2017-06-26 09:50:01.337) I have been using your LTS-150 and am very satisfied with it. For my application, it would be very beneficial to know what load the motion stage is seeing along its axis of movement. I was wondering, is there any force feedback data maybe for preventing overloading the motor that I can access?
Thanks,
Nick bwood
 (posted 2017-07-03 10:37:19.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. It is difficult to give an absolute force spec for the stage, as it is dependant on the nature of the force (e.g. is it axial or off-axis). However, the vertical load capacity gives a good estimate of the force it can act against. This gives a force of ~40N. tom.dunn
 (posted 2017-05-25 17:04:34.233) We are regular users of your LTS-150M product and have purchased many over the last 6 years. I just received a brand new one today. I completely removed the old ThorLabs software from my computer, rebooted and loaded the latest download from your website. I used APT Config to download the latest firmware into my new unit. When I run APT User it recognizes the stage as a HS unit, but the max speed is limited to 20mm/S. How do I get it to recognize the stage is capable of the max speed of 50mm/S? bwood
 (posted 2017-05-31 05:57:31.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. While the default maximum velocity is 20mm/s, you can change this in the settings of both Kinesis and APT. I will contact you directly to help troubleshoot this in case there are any further issues. thomas.hingant
 (posted 2017-03-21 08:31:17.34) Dear customer support.
I have bought two LTS150/M to run them with windows XP but I have just come to realized there are no driver available online under windows 7.
Do you have a solution for this?
I would like to run the motors with VBA so I would just need the drivers for interfacing the stages. Thank you! bwood
 (posted 2017-03-21 06:44:30.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. We can offer a legacy version of APT, which should include the files and drivers necessary to run the stages on a Windows XP machine. Please note, as it is a legacy version of the software, we cannot guarantee support of new stages. I will be in contact with you directly, to send you this version of APT. coen.timmermans
 (posted 2017-03-06 02:52:04.84) Dear customer support, I want to use the LTS150/M to make a movement of 130mm. In the specs the absolute on-axis accuracy is described as 20um and the calibrated on-axis accuracy is even 5um. a better indication is of course the max percentage accuracy which is 0,13%. I made the following calculation: 130mm/100*0.13% = 0,169mm. Can you tell me which number for accuracy I can use because the maximum 20um and the calculated 169um has a lot of difference?
Thank you! Coen Timmermans bwood
 (posted 2017-03-07 08:15:23.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. The maximum percentage accuracy is designed to represent the change of the accuracy with longer moves. With this, and the notes on the "Specs" tab, in mind, we would suggest taking the figure you calculated as the lowest accuracy, and so the highest error, which can be expected with a 130mm move. sfm0122
 (posted 2016-10-07 02:34:23.67) Hi there,
I have a problem when using Labview and APT software to control the LTS150m. There is a red light blinking inside the travel stage. The situation is, at the beginning, when the computer is not turned on, the travel stage can move manually. However, after I turn on the software and try to control the stage with APT or Labview, the stage move extremely slow ( lower than 1mm/s). I have checked the program and the same program works for the LTS300. I was wondering if the problem lies in the control chip. Could you give me some advice? bhallewell
 (posted 2016-10-07 06:40:28.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for reaching out to us for assistance. I believe that this may linked to how the stage is configured within the software package you are using. I'm going to contact you directly to help get your stage up & running. hishihara
 (posted 2016-06-03 17:04:44.393) Dear customer support,
I have several questions. I want make motorized x-y moving stage using two LTS150. We purchased one LTS150 stage few years ago. When I control x-y axis from PC, do I need to purchase stepper motor controller? Whats parts do I need to Purchase? Also Do you have academic discount? Could you send me a list and quotation?
Thank you.
Hidetaka Ishihara. msoulby
 (posted 2016-06-06 07:02:59.0) Response from Mike at Thorlabs: The LTS150 stage has an integrated stepper motor controller so it does not require a separate controller to operate. You simply plug in the power supply and USB cable into the stage and you will be able to operate the stage. Your local Thorlabs office will contact you shortly with a quotation in your local currency, please see the following page for more details on our current discount policy http://www.thorlabs.de/discountPolicy.cfm hungch
 (posted 2016-03-07 15:01:16.01) Hello, I would like to ask the definition of the horizontal load and vertical load.
I am planing to build up a XYZ motion stages. As a result, the loading capacity is my concern.
Thank you msoulby
 (posted 2016-03-09 04:26:30.0) Response from Mike at Thorlabs: The load capacity is the maximum load that can realistically be actuated by the stage over its lifetime and also the load at which the specifications can be maintained. This is typically less than the limit to what the stage can actually move: if the stage is used above this limit it can significantly reduce the lifetime of the stage. Load capacity can be defined in a number of directions; horizontally, vertically and at a set distance from the main load bearing axis. Unless otherwise stated Thorlabs specifies its load capacities at the top plate and any moment arm calculations must be taken into account if the load is at a distance from the top plate. pratik.choudhary
 (posted 2016-02-09 14:12:04.15) hallo,
I am Pratik Choudhary working Institute for Microstructures in KIT. I want to buy motorized stage controller and I have following queries so please help me about the technical details that the product offers.
I want the stage to accommodate a wafer of 4 inches and I want to analyse my wafer automatically in X,Y & Z direction with a travel range at least 4 inches in X & Y direction.
And please also let me know all the features like minimum step size in X&Y axes and also controller options so that I can control according to my needs. And whether the controller work with any particular software or we can program it using programming language.
So please respond to my following queries.
Regards
Pratik Choudhary
Student Research Assistant KIT. cevered
 (posted 2016-02-12 04:53:52.0) Thanks for posting your questions using our web feedback tool. The LTS150(/M) stages have a travel range of 5.9 inches (150mm). The minimum achievable incremental movement (also known as the minimum step size) is 100nm. You can convert three individual LTS150(/M) stages into an XYZ stage using the LTSP1(/M) and LTSP2(/M) adapter plate and bracket. These stages utilise an integrated controller with remote USB control, so a separate control unit would not be necessary. As outlined on the above 'Motion Control Software' tab, custom applications can be developed using any ActiveX compatible language such as C#, Visual Basic and LabVIEW. You can choose between our legacy APT motion control software or the Kinesis Software to control movement of the axes. Kinesis also features new .NET controls which can be used by 3rd party developers working in any .NET compatible language. Both pieces of software are free to download from the Motion control tab and here: https://www.thorlabs.de/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=Motion_Control. adam.wyatt
 (posted 2016-01-14 23:24:57.917) The stage settings in the APT software no longer seem to be correct, so that the stage is not moving the correct amount - could you please provide the exact specifications for the stage (e.g. thread pitch, gear ratio etc.) msoulby
 (posted 2016-01-15 03:16:31.0) Response from Mike at Thorlabs: You will need to ensure that the APT configuration has not been changed for that particular serial number. We would recommend checking the APT configuration utility to ensure that the correct stage is set, this should be set to “HS LTS150 150mm Stage”. The individual settings you mentioned are as follows, Pitch = 1.0, Gearbox Ratio = 1, Steps per Rev = 200 xgsun
 (posted 2015-10-27 06:48:34.447) I am using a LTS150with Labview. I need move the position and change the speed during the movement.. I use the command "SetVelparams" to cahnge and "GetVelParams" to confirm. though the number came back is changed, but the actual speed doesn't change. besembeson
 (posted 2015-10-30 11:34:41.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Unfortunately this option will not be available due to hardware restrictions on the devices themselves. It is not possible to change the velocity whilst moving. This is due to the size of the message buffers and the communication protocols we use. Discrete stepping at different velocities is currently the best we can offer. btywoniuk
 (posted 2015-06-17 00:32:14.34) Hi,
Do you provide Python libraries support for LTS150? rcapehorn
 (posted 2015-06-18 10:53:42.0) Response from Rob at Thorlabs: At this time we do not have any specific documentation for using our APT software in Python. However the APT server uses an ActiveX Server/client model, if you are able to import ActiveX control objects into you Python application then you should be able to use APT in python (which I believe you can). The ActiveX control object for motors is called MGMotor.ocx and is located in the Thorlabs installation directly in the APT server folder. To start the control you will need to pass the serial number of the controller using the HWSerialNum ActiveX property followed by the ActiveX method StartCtrl. This is the very basic outline of what needs to happen to run the APT software in a third party program. However a full list of the APT server methods can be found in the start menu folder for Thorlabs APT in here there is a help file called APT server help which contains a list of all the ActiveX methods, events and properties for your information.
Alternatively you can set the USB port up as a COM port and use direct serial communication with the device. For more information on serial communication with APT, please download the Communication Protocol document found here - http://www.thorlabs.de/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=APT. chaymae.lourhzal
 (posted 2015-06-12 04:14:05.823) hello. My LTS150 stage have a problem in translation: it translates till 50 mm and makes noise and can't move along (the axis can't turn and is blocked). I don't know if it's due to a homing problem but probably it's mechanical. Is it necessary to return it back to the factory ? Do you have a manual of such mechanical problems in order to have an idea ? bwood
 (posted 2015-06-15 09:08:14.0) Response from Ben at Thorlabs: I'm sorry to hear about the issues you are having with your LTS150. I will be contacting you directly for more information on the issue and your setup, and with this information I will be able to diagnose and resolve your problem. po_sun
 (posted 2014-11-15 14:35:16.54) My application does not care about the accuracy along axis direction (x direction), but requires a good accuracy along z direction (up&down direction). The load weight will be less than 500g. The z-direction accuracy should less than 2um. Can this model fit my application? If not, any recommendation?
Thanks msoulby
 (posted 2014-11-18 09:26:08.0) Response from Mike at Thorlabs: The absolute on-axis accuracy of the LTS stages is 20µm and the maximum percentage accuracy is 0.13%. We do not currently offer a stage with <2um accuracy but we would recommend our DDS300/M stage which has an absolute on-axis accuracy of ±7.5µm. The DDS300/M stage does have an optical encoder with a resolution of 100nm which provides positional feedback to the controller and it is possible to achieve a bidirectional repeatability of 0.25um. micah.hodgins
 (posted 2014-09-29 16:05:40.58) Hello,
I see that the max load when horizontally placed is 15kg but I would like to know what is the max torque (N*m) allowed for the carriage??
I'm interested in mounting a sensor on a cantilever arm and need to know the max moment the carriage can withstand.
Thanks, Micah msoulby
 (posted 2014-10-01 03:36:07.0) Response from Mike at Thorlabs: At this time we only have on-axis load capacity measurements. If your load is only a 3-4kg and the moment arm is not very long then this will be fine: a larger load can be counter balanced to reduce the overall torque. I have contacted you directly to find out more about the load you wish to mount onto the stage. andres.varon
 (posted 2014-04-28 10:40:55.343) What is the maximal load that the stage can handle when installed along the vertical direction? To hold a Position is the Motor all time ON? How good is a possition Held when the stage is Hold at a given point? Can I expect some "microvibrations"? Of what Amplitude? Thank you for your feedback msoulby
 (posted 2014-04-29 03:27:59.0) Response from Mike at Thorlabs: The maximum vertical load the LTS stage can handle is 4kg. As the stage uses a stepper motor then even at rest there will still need to be a holding current supplied to the stage to maintain its position. The motor has a holding torque of 20Ncm so providing this is not exceeded by overloading then the stage should maintain a steady position. adam.wyatt
 (posted 2014-03-05 17:22:47.24) The APT control software is not compatible with Matlab x64. Peiyu.Chen
 (posted 2014-03-04 13:06:19.043) I am using Matlab 2011a (64bit win 7) to control LTS300. I registered MG17Motor.ocx by using !regsrv32 several times but the Matlab activeX control list never show its ProgID. Is it because of the 64bit-version Matlab? Could you please provide me some technical suggestions? msoulby
 (posted 2014-03-06 09:57:25.0) Response from Mike at Thorlabs: We are looking to have a beta version of the 64bit DLL for APT working in the next couple of weeks. After which point we will release it to customers on request. We will contact you again when this is ready. tcohen
 (posted 2012-10-04 13:02:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The list of methods can be found in the APT Server Help that is installed with APT in the following directory: Thorlabs>APT>Help>APT Server Help. garguell
 (posted 2012-10-04 12:15:18.0) Hello,
I am trying to program the stage in Labview and was wondering if there was a reference list of the Methods we can use. It would be nice to have a description of what each Method does and how to use each one. If there isn't, I think it would be helpful if there was.
Thank you! bdada
 (posted 2012-01-27 14:04:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for using our online feedback tool. For the LTS300/M, we specify the pitch to be 0.022° and the yaw to be 0.06°, which defines how much the moving world shifts as the stage translates. Please see below for a brief explanation on the pitch and yaw. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have additional questions.
Pitch
The stage was moved over its full travel and an angular RLI measurement was taken in the pitch axis at 20 or 10 equidistant points along the travel, dependent on the stages travel. This was repeated 10 times and the maximum discrepancy between minimum and maximum value taken.
Yaw
The stage was moved over its full travel and an angular RLI measurement was taken in the yaw axis at 20 or 10 equidistant points along the travel, dependent on the stages travel. This was repeated 10 times and the maximum value taken. khmadsen
 (posted 2012-01-23 14:15:52.0) I need to place a pinhole on the LTS300/M and a light beam is to go through the pinhole for all positions of the stage. How much will the center of the pinhole move in the plane perpendicular to the travelling direction?
Regards, Kristian khoe
 (posted 2012-01-13 05:08:22.0) What is the accuracy in the plane perpendicular to the travelling direction?
Regards, Kristian Thorlabs
 (posted 2010-11-04 09:47:24.0) Response from Javier at Thorlabs to bbel10: the limiting factor for increasing the speed of the LTS stage is the current that the controller can source. We are currently working on the design of a new stage with a travel range of 280 mm and a maximum speed of 200 mm/s. I will contact you directly with more details. bbell10
 (posted 2010-11-03 11:29:46.0) Can the leadscrew be changed in these stages so that a faster translation rate can be acheived? If I recall it is currently 15mm/sec. I need a minimum of ~25mm/sec travel or higher. Thorlabs
 (posted 2010-10-14 15:52:35.0) Response from Javier at Thorlabs to John Garnier: the controller of the LTS stages is built in the assembly, so there is no need to purchase an external driver. You can also connect it directly to your PC. The NR360S/M does require an external controller. We recommend using the BSC101 (http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1064&pn=NR360S). john.garnier
 (posted 2010-10-14 12:25:47.0) LTS300/M and NR360S/M
Do these stages have build in power supply motion controller dfro direct interface to PC ?
or do I need to add in intermediate motion controller (e.g. 1,2 or 3 unit aptTM Stepper Motor Controller) to complete the system set-up?
Its clear that the unit aptTM Stepper Motor Controller is needed with other motorized translation stages such as the NRT100/M
Please advise: John
office: 208 526 9388 It may be faster to send your e-mail with your phone contact john.garnier@inl.gov user
 (posted 2010-09-29 07:46:08.0) A reply from Oli at Thorlabs to William: Unfortunately this would need to come back to Thorlabs for repair of the limit switch, I will contact you directly to go through some troubleshooting to ensure the limit switch is at fault and set up a return. william.doherty
 (posted 2010-09-28 08:40:35.0) HI,
Just came across a problem with the limit switches. On homing, the drive stage hits the end of the track but keeps trying to drive, suggesting the limit switches are not working. Can these be reset or is it a factory job?
Regards,
William user
 (posted 2010-08-30 21:35:30.0) A reply from Jens at Thorlabs: after installing the APT software click on Windows Start - All Programsand select APT - Help - APT Server Help. This will give you e.g. a detailed description for each method. Besides that you can look at the online tutorials at
http://www.thorlabs.com/tutorials/Intro.cfm
and
http://www.thorlabs.com/images/TabImages/GuideToLabVIEWandAPT.pdf p.modard
 (posted 2010-08-30 16:22:41.0) Hello. Can you please tell me where I can find a document which explains the LabView commands to control the LTS? Thanks. Philippe Thorlabs
 (posted 2010-08-26 09:58:12.0) Response from Javier at Thorlabs to rbjaculbia: Thank you for your feedback. We will release a variable optical delay line stage which may be more suitable for your application than one of the LTS stages within the next few weeks. It features a travel range of 200 mm, 500 mm/s maximum speed, and it can achieve a max. optical delay of 667 ps. We can arrange for you to receive a prototype unit so that you can test it in your experiment. I will contact you directly with more details. rbjaculbia
 (posted 2010-08-25 21:33:45.0) Hello. We are looking to use the LTS300 for a delay line. However my adviser is asking if there are other research laboratories who use this stage for their experiments. Would it be possible if you could give us a list of customers who use your product so that we can be assured that it would work with our system? Thank you klee
 (posted 2009-09-21 18:08:31.0) A response from Ken at Thorlabs to martini: We are currently contacting customers to check if they would be willing to share their experience. We will send you details via email. And per our phone conversation last week, we can offer a loan unit at any time so you can directly compare the two systems. martini
 (posted 2009-09-14 13:56:24.0) Hi. We are setting up an ultrafast laser system and need a translation stage. We found that your product is very economical, compared to the most commonly used Newport translation stage found in most labs. Do you have a list of user that are currently using your product? Id like to get some feedback from first hand users, and I would also appreciate any comment you might have about this.
Ignacio jens
 (posted 2009-06-29 11:09:51.0) A reply from Jens at Thorlabs: I have just send the manual to you via email, the file will be update on the web page within the next hours. Thanks for notifying us. thomasce2
 (posted 2009-06-29 10:38:44.0) Hi.
Manuals refuse to download for the LTS150 and LTS300 stages (English and Metric). Interestingly the icon shows a Word document but the download is for a PDF file. Anyhow, "page not found" error appears for all the LTS manuals
(Windows XP and IE8).
regards, tommy thomas
(I was trying to get the LTS300 manual and then tried all the others) |
電動リニアステージ
電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。
ピエゾステージ
これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。
Piezoelectric Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PDXZ1 Closed-Loop 4.5 mm Vertical Stage | ORIC® PD2 Open-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX2 Closed-Loop 5 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 4.5 mm | 5 mm | ||
Speed | 1 mm/s (Typ.)a | 10 mm/s (Typ. Max)b | 8 mm/s (Typ.)c | |
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||
Possible Axis Configurations | Z | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 45.0 mm x 42.0 mm | 13 mm x 13 mm | ||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PD1 Open-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD1D Open-Loop 20 mm Monolithic XY Stage | ORIC® PDX1 Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD3 Open-Loop 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 20 mm | 50 mm | |||
Speed | 3 mm/s (Typ. Max)a | 20 mm/s (Typ. Max)b | 10 mm/sc | ||
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | ||||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | |
Mounting Surface Size | 30 mm x 30 mm | 80 mm x 30 mm | |||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 20 µm Stage with 5 mm Actuator | Nanoflex™ 25 µm Stage with 1.5 mm Actuator | Elliptec® 28 mm Stage | Elliptec® 60 mm Stage | LPS710E 1.1 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 20 µm + 5 mm Manual | 25 µm + 1.5 mm Manual | 28 mm | 60.0 mm | 1.1 mm | |
Maximum Velocity | - | 180 mm/s | 90 mm/s | - | ||
Drive Type | Piezo with Manual Actuator | Resonant Piezoelectric Motor | Amplified Piezo | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X | Z | |||
Mounting Surface Size | 75 mm x 75 mm | 30 mm x 30 mm | 15 mm x 15 mm | 21 mm x 21 mm | ||
Additional Details |
ステッピングモーターステージ
こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。
Stepper Motor Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | PLSX with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | LNR Series 25 mm Stage | LNR Series 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 1" | 25 mm | 50 mm | ||
Maximum Velocity | 7.0 mm/s | 2.0 mm/s | 50 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 3" x 3" | 60 mm x 60 mm | 100 mm x 100 mm | ||
Additional Details |
Stepper Motor Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | NRT Series 100 mm Stage | NRT Series 150 mm Stage | LTS Series 150 mm Stage | LTS Series 300 mm Stage | MLJ250 50 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 50 mm | |
Maximum Velocity | 30 mm/s | 50 mm/s | 3.0 mm/s | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | Z | |||
Mounting Surface Size | 84 mm x 84 mm | 100 mm x 90 mm | 148 mm x 131 mm | |||
Additional Details |
DCサーボモーターステージ
脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | MT Series 12 mm Stages | PT Series 25 mm Stages | MTS Series 25 mm Stage | MTS Series 50 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Maximum Velocity | 2.6 mm/s | 2.4 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 61 mm x 61 mm | 101.6 mm x 76.2 mm | 43 mm x 43 mm | |
Additional Details |
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | M30 Series 30 mm Stage | M30 Series 30 mm Monolithic XY Stage | M150 Series 150 mm XY Stage | KVS30 30 mm Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 30 mm | 150 mm | 30 mm | |
Maximum Velocity | 2.4 mm/s | X-Axis: 170 mm/s Y-Axis: 230 mm/s | 8.0 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, Z | XY, XZ | XY | Z |
Mounting Surface Size | 115 mm x 115 mm | 272.4 mm x 272.4 mm | 116.2 mm x 116.2 mm | |
Additional Details |
ダイレクトドライブステージ
こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。
Direct Drive Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | DDS Series 50 mm Stage | DDS Series 100 mm Stage | DDS Series 220 mm Stage | DDS Series 300 mm Stage | DDS Series 600 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 50 mm | 100 mm | 220 mm | 300 mm | 600 mm |
Maximum Velocity | 500 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY | X | X | |
Mounting Surface Size | 60 mm x 52 mm | 88 mm x 88 mm | 120 mm x 120 mm | ||
Additional Details |
移動ステージLTS150C/Mの移動量は150 mmで、ステッピングモータならびにコントローラが内蔵されています。 コントローラは手動のキーパッドでの操作およびPCによるリモート操作が可能です。 可動式プラットフォームに25.0 mm間隔で開いている16個のM6タップ穴を利用して、オプトメカニクスを直接取り付けることができます。
Click to Enlarge
LTS150C(/M)とLTS300C(/M)をスペーサープレートLTSP1(/M)を用いてXY構成に取付け
- ステージLTS150C/MおよびLTS300C/MをXY構成に取付け
- ステージは、右手用/左手用、いずれの構成のセットアップにも取付け可能
- 直交性を維持する位置決めピン付き
LTSP1/Mはスペーサープレートで、2つのLTSシリーズステージをXY構成に取り付けることができます。右図のように組み立てられた場合の上面プレートの作業高さは80 mmです。ステージ構成の寸法は、XおよびYステージの方向(右手または左手)によって変わります。特定のセットアップの正確な寸法については、当社までお問い合わせください。
Click to Enlarge
アダプタープレートLTSP1(/M)とブラケットLTSP2(/M)を用いて3つのステージLTS150C(/M)をXYZ構成に構築
Click to Enlarge
ブラケットLTSP2(/M)を使用して2つのステージLTS150C(/M)をXZ構成に構築
- ステージLTS150C/MをXZならびにXYZ構成に取付け
- ステージを左手用または右手用に取付け可能
- ブレッドボードへの直接取付けは不可(下記参照)
直角ブラケットLTSP2/Mは、ステージLTS150C/Mを右の写真のように垂直(Z軸)方向に取り付けることができます。 アダプタープレートLTSP1/M(上記参照)と直角ブラケットLTSP2/Mを使用すれば、XYZ構成を構築可能です。
尚、これらのアダプタはブレッドボードに直接取り付けられる設計にはなっておりませんのでご注意ください。 垂直ステージの底部はアダプタの台座を超えて可動するため、ステージに適切な隙間を確保するため、アダプタをテーブルの上方に十分に上げて設置してください。