チャネルネジ&薄型Tナット


  • Low-Profile Channel Screws Feature Reduced Cap Height
  • T-Nuts Accept 8-32, 1/4"-20, M4 x 0.7, or M6 x 1.0 Threaded Optomechanics
  • Hammerhead Screws Provide Quick-Release Mounting Stud

XE25T1

Drop-In T-Nut, 1/4"-20

XE25T2

Drop-In T-Nut, 8-32

XT95N6

T-Nut for 95 mm Rails

XE25T3

Low-Profile T-Nut, 1/4"-20

XE25T4

Quick-Release T-Nut, 8-32

XT95N4

Drop-In T-Nut
for 95 mm Rails

SH25LP38

Low-Profile Screw,
1/4"-20

Drop-In T-Nut Fits into 95 mm Rail T-Slot

XE25H025

Hammerhead Screw,
1/4"-20

Related Items


Please Wait

当社の低頭チャネルネジ、ハンマーヘッドネジ、Tナットは25 mm50 mm75 mmおよび95 mmレールシステム用に設計されていますが、省スペース用としても便利にご利用いただけます。低頭チャネルネジは、34 mm66 mmレールシステム用の取付けプラットフォームにもお使いいただけます。薄型Tナットは、66 mmレール用のスロット付き取付けプラットフォームにもお使いいただけます。


Posted Comments:
weikeaep  (posted 2017-09-10 10:17:12.65)
For the Low-Profile Channel Screws,only one standard is provided, could you have more options? 10mm screws is too long for me, can you provide shorter one? Such as 6 mm or 5mm.
tfrisch  (posted 2017-09-20 04:19:06.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will contact you directly about your request for shorter low-profile screws.
Back to Top

低頭チャネルネジ

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH25LP381/4"-200.38" (9.7 mm)1/8"0.13" (3.2 mm)100Steel,
Black
Oxide
Finish
SH25LP630.63" (15.9 mm)50
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
Low-Profile Channel Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた低頭チャネルネジ
Standard Cap Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュ

低頭チャネルネジは、標準的なネジに比べてネジ頭部の高さが低く、狭いスペースでもご使用いただけます。コーナーキューブXE25W3のほか、コンストラクションキューブのRM1GRM1Sなどのように、特にネジを90°の位置に近接して取り付けなければならないときにお勧めします。

右の写真では、コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュと低頭チャネルネジを比較しています。低頭チャネルネジはネジ頭部の高さが低いため、隣接するネジ同士の干渉を防止できます。

このネジの頭部は、こちらでご紹介しているように、XEシリーズのレール溝にも適合します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH25LP38 Support Documentation
SH25LP38低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
¥3,776
3 weeks
SH25LP63 Support Documentation
SH25LP63低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ5/8インチ、50個入り(インチ規格)
¥3,017
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,522
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥3,776
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,017
Today
Back to Top

簡単着脱式Tナット、XEシリーズレール用

簡単着脱式Tナットの取付け・取外し方法
XE25T4 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内の
簡単着脱式Tナット
  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても、挿入したり取り外したりすることが可能(右の動画をご覧ください)
  • 上から挿入した後、回転して位置を固定
  • ドロップイン式Tナットや薄型Tナットよりも表面のかみ合いが良好
  • 取付け用M4タップ穴

簡単着脱式TナットXE25T4/Mは、レール溝にオプトメカニクスを取り付けるうえで、非常に汎用的にご使用いただける製品です。幅が狭いため露出しているレール溝に直接挿入することができます。挿入後は時計回りに90°回転させることで、外れないように固定できます。回転後、部品の取付けネジをねじ込むとTナットは部品に向かって引き寄せられ、最終的にはTナットとレール溝が係合します。M4 x 0.7タップ穴周囲が突き出ているためTナットがレール溝の中心に固定され、レール溝の両側に対して均等にかみ合います。

簡単着脱式Tナットを取り外すときは、Tナットから部品を取り外し、Tナットを反時計回りに回してください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T4 Support Documentation
XE25T4セルフセンタリング簡単着脱式Tナット、#8-32タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,972
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T4/M Support Documentation
XE25T4/Mセルフセンタリング簡単着脱式Tナット、M4 x 0.7タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥4,972
Today
Back to Top

ハンマーヘッドネジ、XEシリーズレール用

  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても、挿入したり取り外したりすることが可能
  • 上から挿入した後、回転して位置を固定
  • 取付け用ネジスタッド:M6 x 1.0、長さ12.7 mm

こちらの簡単脱着式ハンマーヘッドネジは、レール溝にオプトメカニクスを取り付ける際に汎用的にご利用いただけます。ネジ頭部の幅が狭いため、露出しているレール溝に直接挿入することができます。挿入後は時計回りに90°回転させることで、外れないように固定できます。回転後、取付ける部品にねじ込むとハンマーヘッドネジは部品に向かって引き寄せられ、最終的にネジとレール溝が係合します。

ハンマーヘッドネジを取り外すときは、ネジから部品を取り外し、ネジを反時計回りに回してください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25H025 Support Documentation
XE25H0251/4"-20ハンマーヘッドネジ、長さ1/2インチ、10個入り (インチ規格)
¥2,585
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25HM6 Support Documentation
XE25HM6M6 x 1.0ハンマーヘッドネジ、長さ12.7 mm、10個入り (ミリ規格)
¥2,585
Today
Back to Top

ドロップイン式Tナット、XEシリーズレール用

ドロップイン式Tナットの取付け・取外し方法
XE25T2 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内のドロップイン式
Tナット
  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても中に落とし込むことが可能
  • 取り外すときはレールの端からのみ取り出し可能
  • 取付け用タップ穴はM4 x 0.7またはM6 x 1.0

ドロップイン式Tナットは、露出しているレール溝のどこからでも中に落とし込むことができるため、レールの端が塞がっていても簡単に利用することができます。取付け用タップ穴がM4 x 0.7のXE25T2/Mと、M6 x 1.0のXE25T1/Mがございます。

これらのTナットはレールのどこからでも挿入することができますが、取り外す時にはレール端から取り出す必要があります。その手順は右の動画でご覧いただけます。これに対し、下記の簡単着脱式Tナットは、レール端が塞がっていても取り出すことが可能な構造になっています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T2 Support Documentation
XE25T2ドロップイン式Tナット、#8-32タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,681
3 weeks
XE25T1 Support Documentation
XE25T1ドロップイン式 Tナット 、1/4"-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,681
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T2/M Support Documentation
XE25T2/Mドロップイン式Tナット、M4 x 0.7タップ穴、10個入り (ミリ規格)
¥4,681
3 weeks
XE25T1/M Support Documentation
XE25T1/Mドロップイン式Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り (ミリ規格)
¥4,681
Today
Back to Top

薄型Tナット、XEおよびXT66シリーズレール用

薄型Tナットの取付け・取外し方法
XE25T2 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内の
薄型Tナット
  • レールの端からのみ脱着可能
  • 取付け用タップ穴:M6 x 1.0
  • ドロップイン式Tナットや簡単脱着式Tナットよりお買い求めやすい価格でのご提供

薄型TナットXE25T3/Mは、XEシリーズのレール端からTナットを挿入できるときにご利用いただけます。右の動画でご覧いただけるように、レール端が塞がっていると取付け・取外しができないため、こちらのTナットはシステムを組み立てる前に挿入しておく必要があります。上記の簡単脱着式Tナットやドロップイン式Tナットは、レール端が塞がっていても挿入することができます。簡単脱着式Tナットの場合は取り外すことも可能です。

こちらのTナットは、当社のXT66シリーズのレールシステム用取付けプラットフォームにもご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T3 Support Documentation
XE25T3薄型Tナット、1/4”-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥1,596
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T3/M Support Documentation
XE25T3/M薄型Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥1,596
Today
Back to Top

薄型Tナット、95 mmレール用

View Product List
型番数量Description
KM2001キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用
PF20-03-G011保護膜付き円形アルミミラー、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
LMR2/M1Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
LA1401-A1N-BK7平凸レンズ -Ø50.8mm -f=60mm (ARコーティング:350-700nm)
TR50/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
KMCP/M2キネマティックマウントセンタリングプレート (ミリ規格)
XT95SP-5001XT95シリーズ、95 mm片面光学レール、白色アルマイト加工、長さ500 mm
XT95N61薄型Tナット、95 mmレール用、M6タップ穴、10個入り(ミリ規格)
レール側面に取り付けたポスト付きオプトメカニクス
Low-Profile T-Nut in T-Slot
Click for Details

Tスロットに挿入した薄型Tナット
  • レール端からのみ着脱可能
  • 取付け用M6タップ穴

薄型TナットXT95N6は、レール側面のTスロットに沿って差し込むことができます。 Tナットなどをレールに差し込む時(取り除く時)、レール端を解放させておく必要があります。このとき、通常は95 mmレールの組立が完成する前に、Tナットを挿入しておきます。 一方、ドロップイン式Tナットでは、下に示すように、レール端が閉ざされていたとしても、着脱することができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT95N6 Support Documentation
XT95N6薄型Tナット、95 mmレール用、M6タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥4,070
Today
Back to Top

ドロップイン式Tナット、95 mmレール用

T-Nut Inserted
Click for Details
ドロップイン式Tナットを時計回りに回転して位置固定
T-Nut Installation
Click for Details
ドロップイン式Tナットは長辺をTスロットと平行になるように合わせてドロップイン
  • レールの端からではなくても、Tスロットの露出部であればどこからでも挿入可能
  • 取付け用M4タップ穴

ドロップイン式TナットXT95N4は幅が狭く、露出したTスロットに挿入することができます。挿入後は、時計回りに90°回転させることによって、再度移動しないように固定できます。M4タップ穴のまわりが突起しているため、TナットがTスロットの中心に来るようになっています。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT95N4 Support Documentation
XT95N4ドロップイン式Tナット、95 mmレール用、M4タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥4,761
3 weeks