SM05シリーズケージプレート
- Ø0.535"-40 Threading
- Mount SM05 Lens Tubes in 16 mm or 30 mm Cage Systems
SP02
SC6W
QRC05A
Application Idea
SP15
SCPU05
Please Wait
SM-Threaded Cage Plates |
---|
SM05 Threaded |
SM1 Threaded |
SM1.5 Threaded |
SM2 Threaded |
特長
- SM05シリーズのレンズチューブを16 mmまたは30 mmケージシステムと接続
- SM05内ネジ付き貫通穴
当社ではSM05ネジ付きケージプレートおよび16 mmケージキューブをご用意しています。これらの製品をお使いいただくと 16 mm または 30 mm ケージシステムに SM05 レンズチューブを組み込むことができます。SM1、SM1.5およびSM2ネジ加工付きのケージプレートもご用意しています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click for Details
SP02の寸法
- Ø4 mmケージロッド用4つの貫通穴付き
- 光学素子やSM05レンズチューブを固定するSM05ネジと固定リング
- M3タップ穴を用いてミニシリーズポストを取り付け可能
- #3-48キャップスクリュ(キューブに付属、SP02には付属していません)を用いてケージキューブSC6Wに接続可能
SM05ネジ付きケージプレートは、当社の小型16 mmケージアセンブリーシステムと組み合わせるよう設計されています。Ø4 mmケージロッド用に4つの貫通穴が付いています。ケージロッド用貫通穴の側面に付いているロック用止めネジは、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチで固定できます。プレートの片端にはM3タップ穴、反対側には#4-40タップ穴がついています。また、#3-48キャップスクリュ(キューブに付属)によりケージプレートをケージキューブSC6Wに取り付けられます。固定リングSM05RRは2個付属します。
- Ø6 mmケージロッド用貫通穴4つ
- SM05ネジ切り加工付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を30 mmケージシステムアセンブリに直接取付け
- ポスト取付けが可能なM4タップ穴
CP32/Mは厚さが8.9 mmで、真ん中にSM05シリーズのネジ切り加工付きの穴があり、この穴にはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブが取り付けられます。 この中心にあるネジ切り加工が施された穴は、厚さが5 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を直接保持することも可能です。この製品には固定リング SM05RRが2個付属します。
ケージロッド用の貫通穴の側面には#4-40ロック用止めネジが付いています。ネジ締めには、2 mmの六角レンチをご使用ください。 さらに、底面にM4のタップ穴があり、ポストに取付ける用途でご利用いただけます。
Click to Enlarge
回転する16 mmケージシステム
- 固定されたSM05ネジ穴を中心に、16 mmケージシステムのサブアセンブリ全体を回転
- フレクシャー機構で回転を固定
- ポスト取付用M3タップ穴
16 mmケージシステム用回転式ケージセグメントプレートSCPU05/Mを用いると、光軸を中心に16 mmケージサブシステム全体を回転させることができます。SCPU05/Mは2枚のプレートで構成されており、1枚は固定されたケージセグメントに取り付け、もう1枚のプレートに取り付けられたケージセグメント全体を回転できます。2組の固定されたケージセグメントの間に別のケージセグメントを回転させたい場合には、プレートSCPU05/Mを2個使用する必要があります。この回転式ケージセグメントは、複数の光学素子を同じように回転させる必要のある場合にご使用いただけます(例えば、2個のシリンドリカルレンズを用いて半導体レーザの空間プロファイルを変更したい場合や、複数の偏光素子を使用する場合など)。
回転式ケージセグメントプレートの中心には深さ21.6 mmのSM05内ネジ付き貫通穴があり、こちらはプレートが回転しても回転しません。光学素子を直接取り付けるための固定リングSM05RRが2個付属します。
ケージプレートの両面には、それぞれケージロッド取付用の止まり穴が4つ付いています。この止まり穴はプレートを貫通していないため、ケージロッドは取り付けられたセグメントプレートで終端としなければなりません。各ロッドはそれぞれの横に付いている#4-40止めネジ(セットスクリュ)を、0.05インチ(1.3 mm)のボール(六角)ドライバまたは六角レンチで固定できます。 2°単位で刻印されている目盛は、手動による位置決めにご利用いただけます(右上の写真参照)。回転位置を調整した後、フレクシャーロック機構に2 mmの六角レンチを使用することにより、回転が固定されます。固定されたケージプレート側に付いているM3タップ穴には、ミニシリーズポストを取り付けることができます。
- 脱着可能な16 mmケージセグメントを構築
- SM05内ネジ付き
- 16 mmケージシステムに対応
- 厚さは6.4 mm と 10.2 mm の2種類から選択可能
この脱着式の16 mmケージシステム用ケージセグメントプレートによって、右の写真のようにケージシステムの1部分を取り出して、アライメント済みの別のセグメントと交換することができます。 このケージプレートによって、アライメント済みの部品に影響を与えずに、ケージシステムの剛性を維持したまま部品を取り付けることができます。 プレートにはフレクシャ設計のカムロックが装備されていて、付属のM2六角穴付きボルトで最終的に締め付ける前に、ケージプレートの位置を固定することができます。 また、このケージプレートはM3取付け穴を使用して当社のミニシリーズポストに取り付けることも可能です。
詳細は製品の紹介ページをご覧ください。
- 16 mmケージシステムと30 mmケージシステムを結合
- ERシリーズのロッドとSRシリーズのロッドに対応
- SRシリーズロッドのロック用ネジが4つ付き(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチで固定)
- ERシリーズロッドのロック用ネジが4つ付き(2.0 mm六角レンチで固定)
- 当社標準のSM05シリーズのネジ切り穴有り
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用のM4 x 0.7タップ穴
Click to Enlarge
30 mmケージロッドシステム内で16 mmケージサブアセンブリをスライドさせて移動可能
ケージプレートSP15/Mは、16 mmと30 mmのケージアセンブリを結合するのに便利な製品です(右の写真をご参照ください)。Ø4 mmのSRシリーズロッドとØ6 mmのERシリーズロッドの貫通穴の側面には全てロック用止めネジがあります。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B038(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)をご用意しております。
ケージプレートSP15/Mには、ポスト取付用のM4 x 0.7タップ穴と、中央にSM05ネジ付き穴(固定リングSM05RRは別売り)が付いています。ケージプレートのケージロッド用の穴の公差が厳しいので、30 mmケージシステムと16 mmケージシステムの部品はそれぞれSM05の穴を中心とする位置に配置されます。
またこちらのケージプレートを2つ使用した16 mmケージサブアセンブリは、30 mmケージロッドに沿ってスライドで移動させることも可能です(左の画像参照)。
当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子またはレンズチューブを30 mmケージシステムに取り付けるためのケージプレートCP32/Mもご用意しております。
- 16 mmケージシステムに対応
- 独自のアリ溝式設計により、脱着が滑らか
- 片手で光学素子の取外しや位置変更が可能
- 厚さ3 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応
- 当社のSM05シリーズ部品に対応するSM05内ネジ付き
ケージマウントQRC05Aには独自のバネ式アリ溝が装備されていて、ケージロッドに取り付けて位置決めすることができます。カップ状のアクチュエーターレバーで、アリ溝を締めつけることで、アリ溝式機構はケージロッドから外れ、マウントの位置変えやケージアセンブリからの取り外しを素早く行うことが可能です。片手で操作できるので、クランプ機構を作動させるためのツールは不要です。
- 4面にSM05ネジ付き
- 1対の対向面にØ16.1 mm貫通穴
- Ø4 mm SRシリーズのケージロッド用に#4-40タップ穴
- 16 mmケージプレート取付け用に#3-48タップ穴(キャップスクリュ付属)
ケージキューブは当社の光学ケージアセンブリにおいて主要な構成部材となっています。 複数のサブシステムを接続するために便利な部品です。 またこのキューブは小型の電気光学部品の収納ボックスとしてご利用いただくことができます。 単体のソリッド構造で、水平度および垂直度が0.05 mm以内に機械加工され、接続したサブシステムの精密アライメントを維持します。プリズムマウントSPM2の位置固定用に先端がナイロン製の#4-40止めネジ(0.05インチ六角レンチ使用)が付いています。また、16 mmケージプレート取付け用に#3-48キャップスクリュ(2.0 mm六角レンチ使用)が12個付属しています。SP01の交換用止めネジとして、当社では1.3 mm六角レンチ対応のSS4B013をご用意しています。
プリズムマウント
このSPM2プリズムマウントは、高さ10 mmまでのプリズムやキューブの光学素子を小型のケージシステムへの組込む際にお使いいただけます。 16 mmケージキューブSC6Wや開口Ø16.1 mmがついたケージマウント内に固定することができます。 先端がナイロン製の止めネジ#4-40で位置を固定する前に、キューブへの取付け時にマウントを360度回転させて調整することができます。 光学素子をマウントに固定するにはエポキシ接着剤が必要です。
ケージキューブ用クランプ
ケージキューブクランプSB6Cは、16 mmケージキューブSC6Wに対応しています。 3/32インチ六角ソケットとDelrin®*製スイベル式チップが付いた#10-32アジャスタによるクランプ機構によって、固定する部品の損傷を防ぎます。 SB6Cには3/32インチ六角レンチが付いています。取り付けられた光学部品によりますが、ブランクケージプレート(SP01)やプリズムマウイント(SPM2)をこのクランプのベースとして使用することができます。 ケージプレートSP01とご使用になる場合は、高さ10.2 mm~19 mmの長方形プリズムが取付け可能です。
*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。