SM1シリーズ固定マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4110_Mounts_5.jpg)
- SM1 (1.035"-40) Threading
- Mount SM1-Threaded Lens Tubes and Ø1" Optics
- Standard, Indexing, Nested, and
Quick-Release Options Available
KB1P
NX1N
LM1-A
SMR1
Internal SM1
Threads
Internal SM1
Threads
with Back Lip
LMR1
LMR1S
Internal and External
SM1 Threads
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
SM1シリーズ固定マウントは、光学部品をオプトメカニクスのセットアップに組み込むために使用します。 当社では内ネジまたは外ネジ付き、簡単脱着式、インデックス機構(断続回転機構)付き、入れ子式、90°フリップ型、そしてフレクシャーステージ用マウントをご用意しております。 フレクシャーステージ用マウント(型番HCS031)、レンズチューブフィルターマウント(型番SM1QUおよびSM1QP)、ドロップイン式ケージマウント(型番DCP1)を除くすべてのマウントはM4タップ穴によりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストが取付け可能です。 フレクシャーステージ用マウントは、幅3 mmのアライメント溝によりSM1ネジ付き部品をあらゆるステージに取付け可能とします。SM1内ネジ・外ネジ付きレンズチューブフィルターマウントは、レンズチューブシステムを分解することなくフィルタを交換可能にします。また、ドロップイン式ケージマウントを使用すると光学素子を組み立て済みの30 mmケージシステムに取付け可能です。
このページでは、当社の全てのSM05対応の固定式マウントをご紹介しています。その他の固定式マウントについては、こちらをご覧ください。
Posted Comments: | |
Andrey Kuznetsov
 (posted 2019-07-13 15:48:59.8) FYI, Feedback On listing for this page lists only a few items on this page, LMR/SMR/etc are not on the feedback list when writing feedback.
Fast-Change Lens Tube Filter Holders do not work very well to hold a bandpass filter because of how the filter is supported and clamped. It's very easy to touch the filter and put it in at an angle that's not perpendicular to the optical axis. It's got nothing to do with thickness of the filter, it's the fact that only 40% of the circumference is supported and it's supported with a weak grip. llamb
 (posted 2019-07-16 01:47:20.0) Thank you for your feedback. We will update the feedback web tool accordingly. I have also passed this feedback along to our mechanics team for looking to improve the Fast-Change Lens Tube Filter Holders. cdaly
 (posted 2012-11-30 16:24:35.09) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback feature. We are unable to provide 2010 SolidWorks files directly as the version we use for design (2012) restricts us from creating backwards compatible files, but we do have Step files available for download as well. These files can be opened in SolidWorks 2010 and then saved as an .sldprt file, which will give you the format you require. xiaoqiang026403
 (posted 2012-11-29 02:38:13.423) I use SolidWorks 2010,but some of your products' Drawing and Documents (SolidWorks) are opened by SolidWorks 2012. Could you send me the SMR1/M SolidWorks Documents in version 2010? |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
固定式光学素子マウントLMR1/Mは、底部にあるM4タップ穴を利用してØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子をTRシリーズのポストに簡単に取り付けることができます。マウントLMR1/MにはSM1内ネジ穴が付いており、穴のエッジには光学素子をとめるフチがあります。マウントにはSM1固定リング(SM1RR)が1個付属しており、光学素子をこの固定リングとマウントエッジのフチに挟むことで、光学素子を固定します。付属の固定リングSM1RRの代替品として、低応力での取付けが可能な固定リングSM1LTRRを別途ご購入いただけます。この固定式レンズマウントはSM1外ネジ付き光学部品の保持にも使用されます。
LMR1/Mは単体または5個入りパックでご用意しています。5個入りの製品LMR1/M-P5には、マウント1個に付き固定リングSM1RRが1つずつ付属します。
- SM1内ネジ付き
- 厚さ7.1 mm以内の光学素子を取り付け
- 付属の固定リングSM1RRと後方のフチで挟み込んで光学素子を固定
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- 単品、もしくは5個入りパックで販売
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM1内ネジ&外ネジ付き
- 厚さ7.1 mm以内の光学素子を取り付け
- 固定リングSM1RR(付属)で光学素子をマウントに保持
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用M4タップ穴付き
- 取り付けた光学素子を出し入れできる状態で、SM1ネジ付き部品を取り付け・取り外し可能
この固定式レンズマウントには片側にSM1内ネジ、もう片側にはSM1外ネジが付いております。 光学素子は付属の固定リングでマウントに固定されます。マウントにはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用のM4タップ穴が付いています。
内ネジ部分は、厚さが7.1 mmまでのマウント無し光学素子が保持できる奥行きがあり、外ネジ部分はちょうどレンズチューブやアイリスなどのSM1内ネジ付き部品が取り付けられる奥行きとなっています(右の写真参照)。 このような機能は当社のレンズチューブ用スリップリングとレンズチューブの2つの部品を組み合わせることによっても得られますが、この固定マウントはより安価で便利、そしてパッケージサイズがより小さくなります。
Item # | Optic Diameter | Max Optic Thicknessa | Clear Apertureb | Optical Height | Included Retaining Ring | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|
LMR1S(/M) | Ø1" | 0.28" (7.1 mm) | Ø0.90" (Ø23.0mm) | 0.87" (22.1 mm) | SM1RR | SPW602 or SPW60 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM1内ネジ付き
- 固定リングSM1RR(別売り)を使用して、厚さ6.1 mm以内の光学素子を取付け
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- 両側にSM1外ネジ付き部品を取付け可能
このSM1シリーズレンズチューブ用ポスト取付マウントは、マウントの内側全体がSM1内ネジ加工となっており、部品を固定するための縁は付いておりません。レンズチューブやマウント付きの光学素子などの取付けにお使いいただけます。また、固定リング2個(別売り)でマウント無し光学素子の保持にも使用することができます。
尚、SMR1/Mには固定リングが付属しておりません。このマウントにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持する際は固定リングSM1RRが2個必要となります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Parameter | Value |
---|---|
Max Optic Thickness | 0.35" (8.9 mm) |
Repeatabilitya | 1 µm |
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用SM1ネジ付き取付けキャリッジ
- 固定リング(SM1RR)1個付属
- 取外し可能なマグネット式取付けキャリッジ
- バックプレートにポスト取付用のM4タップ穴
- レンズ、フィルタ、開口などの光学素子に適した製品
マグネット式マウントKB1P/Mは、マグネットで取外しが可能な取付けキャリッジが結合したSM1ネジ切り付きレンズマウントです。このマウントは、高精度の光学装置で、レンズなどのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子の脱着を定期的に必要とする用途に対応するよう設計されています。マグネット式取付けキャリッジは、光学素子が装置に再挿入された場合にアライメントの必要がありません。安定性、精度、再現性の向上を図るため、取付けキャリッジが3点でバックプレートに接触しています。各接触点は、水平のスチール製ピン2本で形成された溝に配置された取付キャリッジ上のボールベアリングです。希土類マグネットのペアによって結合力が強化されています。
取付けキャリッジKB1F/MやバックプレートKB1B/Mは、個別にご購入いただけます。KB1B/Mには、ポスト取り付け用にM4タップ穴があります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 光学キャリッジLM1-Aを取付けリングLM1-B内にに入れ子の構造
- キャリッジLM1-Aには2°単位でレーザ刻印
- 厚さ9.6 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)光学素子を取付け
この入れ子式光学マウントセットは、内側の光学素子取付キャリッジと外側の取付リング(別売り)で構成されていています。 そのためアライメントを維持したまま光学素子を簡単に交換することができます。内部キャリッジLM1-Aには、放射状に2°単位の目盛が刻印され、20°単位のラベル表示があります。キャリッジLM1-Aには、厚さ9.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mmの光学素子を取付け可能なSM1ネジ付き内孔があります。結合するLM1-B/Mは、LM1-Aを上部のつまみネジで位置を固定し、底部のM4タップ穴でポストに取り付けます。各LM1-Aには、SM1内孔内に光学素子を固定させるための固定リングSM1RRが1つ付属します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 22.5°毎に16位置に断続回転
- 厚さ7 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付け
- 底部プレートに3つのM4取付け穴付き
- 光学部品を高い再現性で容易に交換可能
Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用インデックス(角度割り出し)機構マウントNX1N/Mには、22.5°毎に16位置に断続回転し、光学素子を45°または90°に保持することも可能です。 角度位置はベースプレートに刻印されているので素早いアライメントが可能です。 上部プレートは高い再現性で、刻印された補助線で示されたどの位置にも戻すことができます。角度再現性の試験では、平均10.6 µrad(最低0.38 µrad、最高140.50 µrad)が得られました。キネマティックベースNX1N(/M)をはじめとしたキネマティックベースの再現性の試験結果につきましては「再現性」タブをご覧ください。
付属のSM1固定リング(SM1RR)は、マウントの前側の縁に光学素子を固定します。 インデックス(角度割り出し)機構マウントは、厚さが7 mm以内の光学素子を保持します。 ネオジムと鉄を原料とした磁石が上部と底部プレートを結合し、ステンレススチール製のボールベアリングとV字溝により16個所の回転位置が与えらます。 底部プレートの3個のM4タップ穴で、マウントをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付けられます。 マウントをポストに取付ける際、底部プレートに刻印されている90°の位置の真下に位置する小さな貫通穴から2 mmのボール(六角)ドライバを使用すれば十分な締め付けが可能です。
注:このインデックス機構マウントの上部プレートは、16ポジションのインデックス機構キネマティックベースNX1NF/M(別売り)の底部プレートに取付けることが可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Lens Tube Filter Mount in Lens Tube System](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Lens_Tube_Filter_Mount_A2-300.jpg)
Click to Enlarge
フィルターマウントSM1QPの一方にはSM1内ネジ、もう一方にはSM1外ネジが付いており、これを使用することでレンズチューブシステムを分解せずにフィルタの交換ができます。
- オプトメカニクスのセットアップを分解せずにマウント付きフィルタを交換可能
- SM1QUはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント無しフィルタの取り付けが可能
- SM1QPはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きフィルタの取り付けが可能
- フィルタはバネ付きクランプによって固定
- 一方にはSM1内ネジ、他方にはSM1外ネジがあり、両端にSM1レンズチューブの接続が可能
- 付属のロッキングリングにより任意の回転位置に固定可能
- フィルターキャリッジおよびスロット付きレンズチューブは別売りでもご用意
脱着式レンズチューブフィルターホルダを用いると、実験セットアップ内に取り付けられたØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタを接続されたレンズチューブを分解せずに素早く交換することが可能です。ホルダはフィルターキャリッジとスロット付きレンズチューブで構成され、これらはマグネットで結合するため素早く脱着できます。
フィルタを取り付ける際にはまずキャリッジの両側にある窪み部分をつかみ、そっと引っ張ってスロット付きレンズチューブから外します。次に、キャリッジ上部にあるステンレススチール製のノブを矢印の方向にスライドさせます(上の写真をご覧ください)。これによりキャリッジ内側にあるバネ付きクランプが開きます。フィルタを挿入してホルダの内側にしっかりと押し付け、ノブを離します。
フィルターホルダは2種類ご用意しております。SM1QUは厚さ3.5 mm以下のマウント無しのフィルタに対応し、SM1QPは厚さ3.5 mm~6.3 mmのマウント付きフィルタに対応します。フィルターホルダの長さは25.9 mm、外径は33.3 mm、有効径はØ21 mmです。アセンブリの有効径はフィルタによって制限される場合がありますのでご注意ください。
追加のフィルターキャリッジも別売りでご用意しております。キャリッジSM1QTU(SM1QUに付属)は厚さ3.5 mm以下のマウント無しのフィルタを保持し、キャリッジSM1QT(SM1QPに付属)は厚さ3.5 mm~6.3 mmのマウント付きフィルタを保持します。
追加のスロット付きレンズチューブSM1QB(フィルターホルダSM1QU、SM1QPの両方に付属)も、別売りでご用意しております。このスロット付きレンズチューブには上記のどちらのフィルターキャリッジも取り付け可能です。スロット付きレンズチューブの一方にはSM1内ネジが、もう一方にはSM1外ネジが付いており、当社の全てのSM1シリーズネジ付き部品に対応します。フィルターホルダの回転位置は、付属のロッキングリング(型番:SM1NT)を調整して任意の角度に固定することができます。
当社では、厚さ8.0 mmまでのフィルタを保持できるケージプレートCFH2/Mもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ9.4 mmまでのØ25.4 mm(Ø1インチ)フィルタを保持
- 柔軟性向上のため、ポストやロッドへの取付可能
- 0°と90°で移動抑止力、全移動範囲で固定可能
- 0.05インチ六角レンチならびに固定リングSM1RRが付属
フィルターマウントTRF90/Mは、コンパクトで使いやすい設計の汎用マウントです。 このマウントは単品のユニットとしてポストに取り付けることも、ERシリーズのロッドに取り付けてフィルタを積み重ねることもできます。フィルターマウントの奥行が13 mmあるため、フィルタのスタックをするときに、ERロッドが最低限必要とする長さは、重ねたフィルタの数に13 mmをかけた長さです。精密戻り止め機構により0°と90°の位置でしっかり保持しながら、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)でマウントを固定します。
ポスト取付け用のネジ穴は、回転機構まで貫通している(ネジを押し込み過ぎると回転機構に干渉する)ことにご留意ください。回転機構への干渉を防ぐためフィルターマウントにねじ込まれたポスト上部のネジが5 mm以上でないことを確認してください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 組み立て済みの30 mmケージシステム内にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を簡単に脱着可能
- フレクシャーロックでケージロッドにしっかりと固定
- SM1内ネジがあり、厚さ6.1 mm以内の光学素子に対応
- レンズチューブSM1L03を取り付けた状態でドロップイン可能
- ポスト取り付け不可
- 固定リングSM1RRが2個付属
ドロップイン式ケージマウントDCP1を使用すると、組み立て済みの30 mmケージシステムにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を簡単に取り付けたり、取り外したりすることが可能です。ケージマウントにはキャップスクリュが付いたフレクシャーロックが2個付いています。キャップスクリュを締め付ける際は2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバがご使用いただけます。SM1ネジ切り穴には、厚さ6.1 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を、付属の2個の固定リングSM1RRを使って固定できます。ほかの脱着式ケージマウントとは異なり、DCP1はレンズチューブSM1L03を取り付けた状態でも使用できます。例えば、こちらのケージマウントは、当社の全てのSM1ネジ付きNDフィルタに対応しています。 これより長いレンズチューブは、ケージマウントをケージシステム内に取り付けることができません。
ケージマウントを30 mmケージロッドに取り付ける際は、隣接する2本のケージロッドではなく、対角線上にある2本のケージロッドに取り付けます。ケージシステムに挿入するには、マウントを斜めに持ち、1本のケージロッドの下をくぐらせます(右の写真参照)。そして、マウントを回転させてケージロッドにスナップオンで取り付け、フレクシャークランプのキャップスクリュを締め付けます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM1内ネジ付き
- 当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブならびにSM1ネジ付きフォトダイオード
に適した製品 - 光軸高さ:18.0 mm
マウントHCS031を用いると、当社のフレクシャーステージシステムに、当社の様々なSM1ネジ付き部品を取り付けることができます。SM1ネジの直径により、マウントHCS031の光軸高さはフレクシャーステージから18.0 mmになります。
HCS031を光軸高さ12.5 mmのマウントと組み合わせて使用するときには、全ての12.5 mmマウントに対して5.5 mmの高さ調整用シムブロック(AMA093)が必要です。