SM30ネジ対応マウント


  • SM30-Threaded Mount Accepts Lens Tubes and Ø30 mm Optics

LMR30

Fixed Mount with SM30 Threads

Application Idea

Ø30 mm Lens Mounted in an
LMR30 Mount

Related Items


Please Wait

特長

  • SM30レンズチューブ、および厚さ7.1 mmまでのØ30 mm光学素子に対応する固定式マウント
  • レンズチューブを直接取付け可能なSM30内ネジ
  • 固定リングSM30RRが付属

固定式光学マウントLMR30は、SM30レンズチューブやØ30 mm光学素子をØ12 mm~Ø12.7 mm1/2インチ)ポストに取付ける際に便利です。取付けにはマウント底部のM4タップ穴を使用します。各マウントに付属する固定リングSM30RRによってØ30 mm光学素子を位置固定します。調整機能付きスパナレンチSPW801は固定リングをマウントにねじ込む際に使用できます。固定リングSM30RRは別途お買い求めいただけます。


Posted Comments:
No Comments Posted
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR30 Support Documentation
LMR30Ø30 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥4,637
3-5 Weeks
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM30RR Support Documentation
SM30RRSM30固定リング、Ø30 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,765
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR30/M Support Documentation
LMR30/MØ30 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥4,637
3-5 Weeks