固定式ケージシステム用フィルターマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4127_FixedCageSystemFilterMounts_8.jpg)
- Mount Ø1/2", Ø1", or Ø2" Optics in a Cage System
- Mount 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm) Filters in 60 mm Cage System
CFH1R
(Cage Plate & Filter
Holder Included)
LCP05A
60 mm Cage Compatible
2" x 2" Filter Mount
CFH2R
(Cage Plate & Filter Holder Included)
CFH1-F
Extra Ø1/2"
Filter Holder
CFH1-B
Blank Plate
Stackable Design
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Post Mounted Filter Holder](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Filter_Mount_Post_Feature_A1-200.jpg)
ケージシステムに対応するこちらのマウントは、M4タップ穴を用いてØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることもできます。
特長
- 30 mmおよび60 mmケージシステム用固定マウント
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子、または50 mm~50.8 mm(2インチ)角のフィルタを取付け
- 光学部品を素早く脱着
- ポスト取付け用M4タップ穴
このページでご紹介しているマウントは、ケージシステム内にフィルタ(1枚)をインラインに取り付けるための製品です。ケージキューブ、フィルターホイール、スライダなど、ケージシステムに対応する他の製品については、右のFilter Mount Selection Guideの表をご参照ください。
取り外し可能なフィルターホルダCFH1RおよびLCFH1/Mは精密バネ式アリ溝設計で、安定性と再現性に優れています。これらのフィルタは付属の固定リングでそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を保持します。プレートを追加して、光学部品の取付けや交換を簡単に行なうことができます。
脱着式フィルターホルダCFH2R/MおよびLCFH2/Mは、遮光設計の積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の30 mmまたは60 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ポストを利用してブレッドボードにも取り付けられます。CFH1RおよびLCFH1/Mとは異なり、取付け済みのOリングが前面にあり、取り外し可能な内部本体に2重フランジのトッププレートがあるので、遮光設計が実現されています。
正方形フィルタ用60 mmケージプレートLCP05A/Mには Ø50.8 mm(Ø2インチ)の貫通穴(開口部41.9 mm)があり、厚さ4.0 mmまでの50 mm~50.8 mm(2インチ)角フィルタを保持できるように設計されています。マウントの横には2つのバネクリップが付いているので、フィルタは開口部の横に押し付けられます。このフィルターホルダは、当社のマウント無し50.8 mm(2インチ)角吸収型NDフィルタや 正方形色つきガラスフィルタとのご使用に適しています。
Posted Comments: | |
Thorlabs
 (posted 2010-08-26 13:19:55.0) Response from Javier at Thorlabs to yogeshrwagh: Thank you for your feedback. We do not have a filter holder for 1" optics with similar design as that of the CFH1. However, I would recommend using the CP09F 30 mm cage plate assembly with a magnetic, removable front plate. We offer the front plate separately so that you can mount different filters and still use the same back plate, which is supported by ER rods. Link: http://www.thorlabs.us/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3773 yogeshrwagh
 (posted 2010-08-26 01:22:02.0) Products are really useful..
I need Fixed Cage System Filter Mounts like CHF1 for dia 1" optics..
Do you have it..?
Let me know soon |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ5.0 mm以下のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取付け
- 30 mmケージシステムに対応
- インサート(内部本体)の片側にはSM05のネジ切り加工
- 積み重ね可能な設計
- M4タップ穴を利用してポストに取付け可能
脱着式フィルターホルダCFH1Rは、精密なバネ式アリ溝設計により、位置決めの再現性と信頼性に優れています。SM05シリーズの内ネジにより、厚さが5.0 mm以内のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を固定リングSM05RRにより固定できます。
追加のフィルタープレートCFH1-Fは別売りでご提供しています。 また、ブランクプレートCFH1‑Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、ご所望の用途に合わせて機械加工もできます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ7.4 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け
- 60 mmケージシステムに対応
- インサート(内部本体)の片側にはSM1のネジ切り加工
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
脱着式フィルターホルダLCFH1/Mは、積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の60 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ブレッドボード上でポストに取り付けることもできます。このフィルターホルダには固定用押え枠(lip)付きのSM1ネジが切ってあり、固定用リングSM1RRが付いています。厚さ7.4 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持できます。
脱着式の内部本体は、精密なバネ押え付きのアリ溝式設計により不要な動きが抑えられ、位置決めの再現性が確保されています。60 mmのケージシステム内には、複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能ですが、その数は保持用のケージロッドの最大長で決まります。4本のケージロッドは、LCFH1/Mの貫通穴に通すことができます。
追加のSM1のネジ切り加工付きフィルタープレート(LCFH1-F)は別途お買い求めいただくこともできます。また、ブランクプレートLCFH1-Bも別途ご購入可能です。このブランクプレートは手動のシャッタとしてご使用可能です。また、中央の印を利用して、用途に合わせて機械加工することも可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![app shot](\images\tabimages\variable_attenuator_dovetail_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
CFH2-V上部のアジャスタを押し下げるとシャッタが素早く閉じます。
![app shot](\images\tabimages\Filter_Holder_D2-150.gif)
Click to Enlarge
CFH2R(/M)の概略図
- 厚さ8.0 mm以下のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け
- 30 mmケージシステムに対応
- 両側にSM1のネジ切り加工あり
- 遮光設計
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
- 追加のフィルターホルダ、ブランクプレート、可変減衰器インサートも別途ご用意しております。
- こちらはフィルターホルダCFH2R/Mと旧製品CFH2/Mにも対応しています。
脱着式フィルターホルダCFH2R/Mは、遮光設計で、積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の30 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ポストを利用してブレッドボードにも取り付けられます。上記のCFH1Rとは異なり、前面にはOリングが出ており、取り外し可能な内部本体には2重フランジの上部プレートがあるので、遮光設計が実現されています。
フィルターホルダ
フィルターホルダには厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が収納できて、穴の内部にはSM1シリーズのネジ切り加工が施されているため、当社のあらゆるSM1シリーズの部品が取り付けられます。脱着式の内部本体は、精密なバネ押え式アリ溝設計により不要な動きが抑えられ、位置決めの再現性が確保されています。
上面プレートには、ラベリング用の枠が2つあり、取り付けた光学素子の識別に使用できます。30 mmのケージシステム内には、ケージロッドにより複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能です。ケージロッドは、CFH2R/Mの底面にあるERシリーズロッド用の貫通穴を通しますが、上部でネジ締めする構造になっています。追加のSM1のネジ切り加工付きプレート(CFH2-F)は別途お買い求めいただくこともできます。
ブランクプレート
ブランクプレートCFH2‑Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、必要に応じてお客様が機械加工もできます。いずれのプレートの上面にも、ラベルが2つあり、取り付けた光学素子を識別する用途で使用できます。
可変減衰器インサート
CFH2-Vは、ホルダCFH2R/Mと旧製品CFH2/M用の可変減衰器インサートで、黒色酸化物のコーティングが施されたシングルブレードの可変シャッタが付いており、光を部分的にまたは全てブロックします。シャッタは、最大12.7 mmのビームに対応し、開口部を上から下に垂直移動し、光を減衰させます。シャッタの位置は3/16"-120のアジャスタで1回転に付き0.127 mm移動させて制御可能です。付属の2 mm 六角レンチを使用して精密調整を行うこともできます。シャッタを閉じるには、アジャスタを押し下げてください(上の写真参照)。アジャスタから手を放すとシャッタは設定位置に戻ります(設定位置からのズレ12.7 µm以内)。減衰器インサートの出力光のビームプロファイルは円形にならないのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ7.6 mm以下のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の取り付け
- 60 mm ケージシステムに取り付け可能
- 両側にSM2のネジ切り加工あり
- 遮光設計
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
脱着式フィルターホルダLCFH2/Mは、遮光設計の積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の60 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ポストを利用してブレッドボードにも取り付けられます。上記のLCFH1/Mとは異なり、取付け済みのOリングが前面にあり、取り外し可能な内部本体に2重フランジの上部プレートがあるので、遮光設計が実現されています。
フィルターホルダのインサートには厚さ7.6 mm までのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子が収納可能で、片側にSM2シリーズのネジ切り加工が施され、もう一方の側には固定用の縁が付いています。光学素子は、付属の固定リングSM2RRを使用して位置固定できます。フィルターホルダの筐体部には、両側にSM2シリーズのネジ切り加工が施されているのでSM2レンズチューブの組み込みも簡単です。脱着式の内部本体は、精密なバネ式アリ溝設計により、不要な動きを起こさず、位置決めの再現性が得られる設計となっています。LCFH2/Mのバネ組み込み式プランジャの張力は、必要に応じて筺体の側面にある止めネジ(セットスクリュ)で調整できます。
60 mmのケージシステム内には、複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能ですが、その数は保持用のケージロッドの最大長で決まります。LCFH2/Mでは、ケージロッドのうち下側2本は貫通穴で固定しますが、上側2本はネジ締めする構造になっています。
追加のSM2のネジ切り加工付きフィルターホルダ用インサート(LCFH2-F)は別途お買い求めいただくこともできます。 また、ブランクプレートLCFH2-Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、必要に応じてお客様が機械加工もできます。いずれの上面にも、レーザ加工されたラベリング用の枠が2つあります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ4.0 mm以下の50 mm~50.8 mm(2インチ)角型フィルタを保持
- フィルタを2枚まで同時に取り付け可能
- 4つのØ6 mm貫通穴を用いて60 mmケージシステムに組み込み可能
- 光学素子を素早く脱着できるバネクリップによる固定機構
- M4タップ穴を用いて当社の12 mmおよびØ1/2インチ(Ø12.7 mm)ポストへの直接取付けが可能
この60 mmケージ対応プレートにはØ50.8 mm(Ø2インチ)の開口部(有効径Ø41.9 mm)があり、その位置に厚さ4.0 mm以下の50 mm~50.8 mm(2インチ)角フィルタを保持できるように設計されています。マウントの両側にはそれぞれバネクリップが2つ付いており、開口部のどちら側にもフィルタを取り付けることができます。またケージロッド用の貫通穴が4つあり、側面にはロッドの位置を固定するためのロック用止めネジが付いています。マウント底面のM4タップ穴を用いてポストに取り付けることができます。
こちらのフィルターホルダは当社の50.8 mm(2インチ)角のマウント無し吸収型NDフィルタ や正方形色付きガラスフィルタ、あるいは50.8 mm(2インチ)角のテストターゲットなどにご使用いただけます。