高速光シャッター/スイッチ


  • Polarization-Dependent and Independent Versions
  • High Fiber-to-Fiber Gain
  • Off-State Isolation: >40 dB

BOA1550PXS

Polarization-Dependent Optical Shutter/Switch

SOA1013SXS

Polarization-Independent Optical Shutter/Switch

Close-Up of Butterfly Package

Related Items


Please Wait
Specificationsa
Item #BOA1004PXSBOA1550PXSSOA1013SXS
Operating Wavelength1500 - 1600 nm-1528 - 1562 nm
ASE Center Wavelength-1550 nm-
Optical Isolation (PIN / POUT) @ 0 mAb≥40 dB≥40 dB≥42 dB
Extinction Ratio @ PIN = -20 dBmb70 dB70 dBc60 dB
Switching Speed1 ns1 ns1 ns
Max Output Power for CW Input Signal18 dBm21 dBmb17 dBm
Max Output Power for Modulated
Input Signal
10 dBmSee Footnote d9 dBm
Small Signal Gain @ PIN = -20 dBm25 dBe27 dBb,c13 dBe
  • 典型値。詳細は「仕様」タブを参照
  • 1550における値
  • 動作電流(Operating Current)における値
  • 矩形のon/offパルスの場合: PPULSE-MAX ≈ PCW-MAX + 10 × log(D)、ここで、PPULSE-MAXはパルス入力信号の最大平均出力パワーです。ここで、PPULSE-MAXはパルス入力信号の最大平均出力パワーです。PCW-MAXはCW入力信号の最大出力パワーであり、Dはパルス信号のデューティーサイクル比です。
  • 全帯域幅における値

特長

  • 1 nsの高速スイッチング(典型値)
  • 動作波長: 1550 nm
  • 偏波依存と偏波無依存タイプ
  • ピグテールファイバにはFC/APCコネクタ付き
  • 内蔵の熱電冷却(TEC)素子によるケース温度制御

高速光シャッタ/スイッチは、1550 nm近傍で動作する光シャッタ用に設計されました。当社の光スイッチは60 dB以上の消光比を示します。これらのデバイスは当社の半導体増幅器のプラットフォームをベースにしており、高効率InP/InGaAsP多重量子井戸構造(MQW)をInPウェハ上で成長させて、信頼性の高いリッジ導波路を形成しています。このデバイスは、損失の無い高速光アイソレーションスイッチ、フルレンジの可変光減衰器(VOA)、そしてハイパワー入力を避けたい光学装置の光シャッタ用途として使用できます。

マウントとドライバについて
これらのバタフライパッケージは電流ドライバとTECドライバが内蔵されている半導体レーザーマウント付き電源CLD1015に対応します。こちらの半導体光増幅器をCLD1015で駆動する際は、タイプ1のピン配列の向きでご使用ください。また、こちらはレーザーマウントLM14TSLM14S2にも対応しますが、マウントを使用することにより、当社の半導体レーザ温度コントローラ半導体レーザ/TECコントローラをご使用いただけます。5 °C以上の温度変動のある環境下においては、半導体レーザーのケース温度をアクティブ制御し、増幅器の波長と出力パワーを安定させるマウントLM14TSのご使用をお勧めいたします。仕様表にある最高1 nsのスイッチング速度を達成できる対応ドライバに関しましては当社までお問い合わせください。

偏波依存型光シャッタ/スイッチ

Item #BOA1004PXSBOA1550PXSa
ParameterMinTypicalMaxMinTypicalMax
Operating Current (IOP)-600 mA750 mA-900 mA950 mA
Operating Wavelength1500 nm-1600 nm---
ASE Center Wavelength---1530 nm1550 nm1580 nm
Optical 3 dB Bandwidth---95 nm105 nm-
Optical Isolation (PIN/POUT) @ 0 mA and 1550 nm40 dB--40 dB--
Extinction Ratio (On/Off @ PIN = -20 dBm and 1550 nm)-70 dB--70 dBb-
Switching Speed-1 ns--1 ns-
Max Output Power for CW Input Signal-18 dBm--21 dBmc-
Max Output Power for Modulated Input Signal-10 dBm--See Footnote d-
Saturation Output Power (@ -3 dB)13 dBm15 dBm-17 dBmb,c18 dBmb,c-
Noise Figure-8.0 dB9.5 dB-8.5 dBb,c9.5 dBb,c
Small Signal Gain (@ PIN = -20 dBm)22 dBe25 dBe-24 dBb,c27 dBb,c-
Forward Voltage-1.6 V1.8 V-1.6 Vb2.1 Vb
Chip Length-1.5 mm--1.5 mm-
Waveguide Refractive Index-3.2--3.2-
Thermoelectric Cooler (TEC) Operation (Typical/Max @ TCASE = 25 °C/70 °C)
TEC Current-0.23 A1.5 A-0.55 A1.5 A
TEC Voltage-0.5 V4 V-0.70 V4.0 V
Thermistor Resistancef-10 kΩ--10 kΩ-
Absolute Maximum Ratingsg
Operating Current-----950 mA
Optical Output Power, CW-----150 mW
Chip Temperature (TEC)---10 °C-30 °C
Case Temperature---0 °C-70 °C
Fiber Specifications
Type (PM Fiber)Corning PMF-1550Corning PM15-U40A
Mode Field Diameter-10.5 ± 0.5 µm @ 1550 nm
Numerical Aperture-0.125
Length1.5 ± 0.1 m1.5 m
ConnectorFC/APC, Key Aligned to Slow Axis
  • TCHIP = 25 °C; TCASE = 0 - 70 °C
  • IOPにおける値
  • 1550 nmにおける値
  • 矩形のon/offパルスの場合、パルス入力信号の最大平均出力パワーは以下のように定義されます。PPULSE-MAX ≈ PCW-MAX + 10 × log(D)、ここで、PPULSE-MAXはパルス入力信号の最大平均出力パワーです。PCW-MAXはCW入力信号の最大出力パワーであり、Dはパルス信号のデューティーサイクル比です。
  • 全帯域幅における値
  • サーミスタの温度と抵抗の関係性については、Figure 2.1をご覧ください。
  • 絶対最大定格を超えてはなりません。この条件以上で駆動すると、デバイスに恒久的な損傷を与える恐れがあります。

偏光無依存型光シャッタ/スイッチ

ItemSOA1013SXS
ParameterMinTypicalMax
Operating Current-500 mA600 mA
Operating Wavelength1528 nm-1562 nm
Optical Isolation (PIN/POUT) @ 0 mA and 1550 nm42 dB--
Extinction Ratio (On/Off @ PIN = -20 dBm and 1550 nm)-60 dB-
Switching Speed-1 ns-
Max Output Power for CW Input Signal-17 dBm-
Max Output Power for Modulated Input Signal-9 dBm-
Saturation Output Power (@ -3 dB)12 dBm14 dBm-
Noise Figure-8.0 dB9.5 dB
Small Signal Gain Across Bandwidth (@ PIN = -20 dBm)10 dB13 dB-
Polarization Dependent Gain-1 dB1.8 dB
Forward Voltage-1.6 V1.8 V
Chip Length-1.5 mm-
Waveguide Refractive Index-3.2-
Thermoelectric Cooler (TEC) Operation (Typical/Max @ TCASE = 25 °C/70 °C)
TEC Current-0.23 A1.5 A
TEC Voltage-0.5 V4 V
Thermistor Resistancea-10 kΩ-
Fiber Specifications
Type (SM Fiber)SMF-28-J9
Length1.5 ± 0.1 m
ConnectorFC/APC
  • サーミスタの温度と抵抗値の関係についてはFigure 2.1をご覧ください。

Click to Enlarge

Figure 2.1  サーミスタの抵抗値の計算

この図は以下の式を使用してプロットされています。

なお、ここではA = 1.129241 x 10-3、B = 2.341077 x 10-4、そしてC = 8.775468 x 10-8です。

注:すべてのグラフは典型的な性能を示しており、ユニットにより「Specsタブ内の仕様値の範囲内で若干異なる可能性があります。

BOA1004PXS Graphs

BOA1004 Gain
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1004PXSの600 mAにおける典型的な利得と出力パワーの関係性
BOA1004 Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1004PXSの600 mAにおける典型的な利得と出力パワーの関係性

BOA1550PXS Graphs

BOA1550PXS Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1550PXSの900 mAにおける典型的なASEスペクトル
BOA1550PXS Ripple Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1550PXSの900 mAにおける典型的なリップルスペクトル
BOA1550S Gain vs. Output Power
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
T光スイッチ/シャッタBOA1550PXSの900 mAにおける典型的な利得と出力パワーの関係
BOA1550PXS LIV
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1550PXSの典型的なASE LIVグラフ
BOA1550PXS Gain vs. Wavelength
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタBOA1550PXSの900 mAにおける典型的な利得と波長の関係

SOA1013SXS Graphs

SOA1013 Gain vs. Output Power
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタSOA1013SXSの500 mAにおける典型的な利得とパワーの関係
SOA1013 Gain vs. Wavelength
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光スイッチ/シャッタSOA1013SXSの500 mAにおける典型的な利得と波長の関係

Optical Switch/Shutter Pin Diagram


Posted Comments:
Mike Wylie  (posted 2025-10-03 13:47:27.837)
Do you have any curves for Gain Vs Input current?
Sergei Lepeshov  (posted 2025-07-22 19:58:46.2)
We are interested in buying such a switch but we are also interested in operating it at high speeds (1ns). You mention in the specs that the driver that you have supports only 4 us driving speeds. You also mention that there are faster drivers but the information about them is available when requesting your technical support. Can you provide the information about such a driver.
ksosnowski  (posted 2025-07-23 12:50:50.0)
Hello Sergei, thanks for reaching out to us. We offer some benchtop versions of these switches like our HSB155AP with an integrated driver for high speed switching. While our current drivers would not be capable of this modulation speed directly, I have reached out directly to discuss some potential third party suppliers for a faster driver.
showkat osman  (posted 2025-04-11 09:22:27.333)
Please send me contact information of an application engineer.
cdolbashian  (posted 2025-04-18 04:39:24.0)
Thank you for reaching out to us. I have contacted you directly to discuss your inquiry.
Sakees Chidambaram  (posted 2023-03-01 14:48:12.61)
Hello, We are using SOA1013SXS for one of our applications, and from a few days back, we are seeing abnormal functioning of the SOA. We are not getting any optical output from SOA, and when probed at the electrical input to SOA, it seems the SOA is not pulling any current from the driver circuit. We also tested SOA using a standard LD controller (ITC4001), but we are not able to power on the SOA (the controller is throwing an error - 'of voltage tripping'). Please help us in verifying the functionality of SOA, if there there is a way. thanks.
ksosnowski  (posted 2025-04-23 04:05:39.0)
Hello Sakees, and thanks for reaching out to us. The laser driver will adjust it's output voltage in order to meet the commanded current flow through the laser. When the driver hits it's maximum output, defined as the driver compliance voltage, the amplifier is saturated and the driver will detect this effectively high resistance as an open circuit. This is a common issue seen during initial install which may result if the laser is not properly connected in the socket, or if the mount is not properly configured for the laser pin layout. SOA1013SXS is a type 1 butterfly layout and the laser mount should be configured for this. Our butterfly lasers and mounts require the anode-grounded driver polarity setting. I have reached out directly to troubleshoot your setup further.
Wookjin Jeong  (posted 2022-03-21 15:20:13.32)
Dear Thorlabs. I have a question about spec sheet. Is the maximum optical input to BOA1004XPS is 3dBm? or can I use more high input? (I use it to make pulse light around 100 ns pulse width, 1 kHz. And the input optical light is CW light.) Thank you Wookjin
cdolbashian  (posted 2022-03-25 02:55:50.0)
Thank you for reaching out to us Wookjin. This is a good question as the presentation of this data can be a bit confusing. These devices do not really have a hard cutoff for input power, but will have attenuated performance as the input power is increased. To determine the input power from the "gain vs. output power" graph in the "graphs" tab, simply subtract the X axis (output power) from the Y axis (Gain), and the resulting value in dBm will be the input power. Note that beyond a certain input power (after gain), there is a sharp falloff for the gain.
Daniel Ceballos-Herrera  (posted 2021-04-10 20:52:39.81)
Dear Mr/Mrs, I am interested to purchase your High-Speed Optical Shutter/Switch SOA1013SXS. is it possible to directly modulating the SOA1013SXS with square electrical pulses of 10ns (or 100 ns) with a frequency rate of 100Khz, with a switching speed of 1ns and extintion ratio of 60dB?. It is for a acoustic sensing system. What (temperature and current) driver do you recommend for this application. The CLD1015 driver is adequated for my case? Thank you very much in advance for your help, Best regards, Daniel Ceballos National Autonomous University of Mexico - UNAM
YLohia  (posted 2021-04-14 10:12:39.0)
Hello Daniel, yes, this can be achieved using the SOA1013SXS. Unfortunately, we don't offer a high speed driver to support such fast rates at the moment. We have reached out to you directly with more information.
Peter Holl  (posted 2020-07-07 03:36:45.987)
These sound fantastic, but for our application we need a 780 nm version as well. Is there any roadmap as to when versions for other wavelengths will be available?
YLohia  (posted 2020-07-07 11:40:56.0)
Hello, thank you for your interest in our products. We are currently working on a 780 nm BOA. I have reached out to you directly to gather more details about your application.
Jeffrey Lee  (posted 2019-05-08 14:45:32.847)
I just wanted to let you know that if these could be made to work at 780nm (and other common wavelengths for atomic physics), I and a lot of my colleagues would be very very interested in them.
YLohia  (posted 2019-05-08 02:56:30.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the possibility of offering this.
marco.brunero  (posted 2018-11-12 10:09:14.437)
Dear Mr/Mrs, is it possible to directly modulating the SOA1013SXS with electrical pulses of 10 ns and repetition rate of 20 us? If the input CW signal will have a power of few milliwatts, what will be the maximum peak power of the output pulses? Thank you, Marco Brunero.
YLohia  (posted 2018-11-12 08:56:14.0)
Hello Marco, thank you for contacting Thorlabs. It is possible to directly modulate this SOA with such pulses, provided that the proper drive electronics are utilized. The output power depends on the wavelength, peak current, and input power. I will reach out to you directly to discuss this further.
hnguyen43  (posted 2018-05-07 08:13:50.987)
Would this product work for the wavelength 1130 nm range? If not, can I get a customized one for that wavelength?
YLohia  (posted 2018-05-07 11:37:37.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly regarding the possibility of offering this.
marian.kreyer  (posted 2017-10-04 10:52:29.123)
We would like to use this product as a shutter in an automatic power loss protection for our fiber amplifier. Can you tell me a bit more about the properties of the input signal? Do i need the TEC element when i operate it as a shutter? What is the expected delay of the shutter? Thanks in advance!
tfrisch  (posted 2017-12-06 01:15:36.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The internal TEC should be used, yes. The switching speed is 1ns, but if you want to use this as a shutter failsafe, the control electronics would likely be the limiting factor of the speed. For example CLD1015 would achieve only 4us. We will reach out to you directly to discuss the details your application and the input signal.
brad.m.gibson  (posted 2016-12-14 17:35:47.78)
Would it be possible to get a unit centered near 1391 nm?
tfrisch  (posted 2016-12-19 04:07:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly on the availability of a 1391nm version.
felix.schmieder  (posted 2016-12-07 17:39:16.043)
Like one of the previous posters I find this is a very interesting product. However, an operation at 532nm would be crucial to my application.
tfrisch  (posted 2016-12-15 09:53:40.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about this.
cong_du  (posted 2015-10-16 15:03:39.55)
I will purchase your High-Speed Optical Shutter/Switch BOA1004PXS or SOA1013SXS Do you provide optical switch driver with above switch so I can set up the time and speed/frequence of off-on switch freely ?
besembeson  (posted 2015-10-27 05:25:49.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: For low speed modulation (up to couple of hundred kHz), you can use our CLD1015. We don't have suitable driver at this time for high-speed switching. I will follow-up with some possible external suggestions.
dangerous46  (posted 2015-02-18 18:25:26.64)
Is this product capable of acting as a high extinction ratio modulator? The application I am interested in will cycle on/off up to a rate of 100 MHz.
jlow  (posted 2015-02-25 03:15:03.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: You can use this to switch on/off an optical signal quickly. I will contact you directly to discuss more about your application.
user  (posted 2014-03-29 09:41:21.71)
This looks like a very nice product. Like the other commenters in the feedback section, I would also be interested in seeing a similar device with such fast switching times, but at a different wavelength, 532nm.
jlow  (posted 2014-03-31 04:31:58.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for providing your feedback regarding this. I have added this additional request in our internal forum and we will look into this possibility.
biver  (posted 2012-12-04 08:21:12.973)
Hello, I would like to know if the same device is available for UV wavelength! I am working with a fast UV pulsed laser (wavelength: 343nm; repetition rate: 200kHz-2MHz; beam size: ~3mm) and want to be able to discriminate between pulses. The idea is to have a sequence of 3 pulses, the first acting as a trigger to open a shutter and let the 2 following pulses pass (the first pulse triggers also an imaging system to visualize the impact of the 2 pulses on a given substrate). Mechanical shutters seem to be too slow for this application, and I am considering using an optical shutter, a Pockels cell or an acousto-optic modulator. Thank you in advance, Emeric Biver
tcohen  (posted 2012-07-03 10:56:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The semiconductor optical amplifiers (SOAs/BOAs) that we currently provide are all single-mode devices. The optical amplifier semiconductor chip itself is a single-mode waveguide device. So, the input optical coupling efficiency to a multi-mode fiber would be very poor. We could make a multi-mode semiconductor optical amplifier chip and couple it to large-core, multi-mode fiber. This would work, however, multi-mode optical amplifiers have a higher noise figure than single-mode amplifiers (the noise figure is directly proportional to the number of modes). The noise figure may or may not be important depending on the application.
roger.pilkington  (posted 2012-07-01 04:32:23.0)
Can this be done for larger fibers as well. Such as a 200um core?
bdada  (posted 2011-03-04 18:46:00.0)
Response from Buki: The semiconductor optical amplifier operates as a classic intensity amplifier, with a minimum theoretical noise figure of 3 dB. The statistics of the coherent stimulation process as well as the presence of spontaneous emission at the signal wavelength would make it impossible to be used with a single-photon input. A phase sensitive, parametric amplifier, which does not have spontaneous emission at the signal wavelength and can have 0 dB noise figure would be more appropriate for single photon. In terms of wavelength range, our existing product lines covers from 1 um to 2 um. We are working on expanding to wavelengths shorter than 1 um. We will contact you directly to learn more about your wavelength needs.
till.weinhold  (posted 2011-03-03 23:05:09.0)
Two questions regarding the SOA1013SXS unit. Can it be operated with gated single photon inputs or does it require a minimum input power. What is the loss through the system? And any view to expanding the wavelength range? Cheers Till
Adam  (posted 2010-05-13 10:32:33.0)
A response from Adam at Thorlabs to Pascal: At this time, we do not work with the material system that would allow us to make a custom semiconductor optical amplifier at 670nm. Therefore, we cannot produce custom versions at this time. I will make a suggestion to our engineers for this customer inspired new product idea. I will contact you directly to find out your exact application.
pascal.deladurantaye  (posted 2010-05-13 08:54:02.0)
Could you provide a custom version that would work at 670 nm?

偏波依存型光シャッタ/スイッチ

BOA1004PXS and BOA1550PXS Shutter
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
Figure G1.1  OFF状態は、光スイッチ/シャッタのデバイスに電流が流れていないことを意味し、ON状態はデバイスに動作電流が印加されていることを意味します。入力信号のパワーは3.5 dBmです。
  • 高い消光比:70 dB(典型値)
  • FC/APCコネクタ付きでスロー軸にアライメントされた1.5 m長のPMファイバーピグテール
  • 一般的な用途:キャビティリングダウンセンサ、LIDARシステム

偏光依存型光スイッチBOA1004PXSおよびBOA1550PXSは、任意の出力レベルに設定可能で、キャビティリングダウンセンサやLIDARシステムなどの高出力レーザーパルス発生システムに適しています。シャッタの性能についてはFigure G1.1をご覧ください。各デバイスは、工業規格準拠の14ピンバタフライ型パッケージ、FC/APCコネクタに接続した偏波保持(PM)ファイバーピグテール付きで、コネクタキーはスロー軸に位置合わせされています。スイッチはご希望に合わせて、アイソレータを入力部または出力部、あるいはその両方に取り付けるカスタム仕様でのご提供も可能です。この製品のカスタム仕様をご希望の場合は、当社にご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BOA1004PXS Support Documentation
BOA1004PXSCustomer Inspired! 偏光依存型光シャッタ/スイッチ、1550nm、出力パワー≤18 dBm(典型値)、バタフライ型パッケージ、PM、FC/APC
¥409,571
7-10 Days
BOA1550PXS Support Documentation
BOA1550PXS偏光依存型光シャッタ/スイッチ、1550nm、、出力パワー≤21 dBm(典型値)、バタフライ型パッケージ、PM、FC/APC
¥463,144
Lead Time

偏光無依存型光シャッタ/スイッチ

  • 1.8 dB以下の偏光依存利得(PDG)
  • 動作波長: 1528~1562 nm
  • FC/APCコネクタ付きの1.5 m長のシングルモードファイバーピグテール
  • 一般的な用途: パルスレーザ、LIDARシステム

偏光無依存型スイッチSOA1013SXSは、低い偏光感度、広いスペクトル帯域、高い消光比といった特性を有しています。量子井戸構造の利得/吸収特性を利用して、無反射の光ブロック用シャッタとしてもお使いいただけます。さらにこのスイッチは、信号レベルが15 dBm以上の条件においても信頼性の高い動作を実現します。SOA1013SXSは入力信号の偏光状態が不明の場合や変動する用途にも適しています。このデバイスは、工業規格準拠の14ピンバタフライ型パッケージ、FC/APCコネクタに接続したシングルモード(SM)ファイバーピグテール付きの製品です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SOA1013SXS Support Documentation
SOA1013SXSCustomer Inspired! 偏光無依存型光シャッタ/スイッチ、1550nm、出力パワー≤18 dBm(典型値)、バタフライ型パッケージ、SM、FC/APC
¥342,007
Today