光学接着剤
- Optical-Grade Epoxy
- Optically Clear Double-Sided Adhesive Tape
FH5313PK
Optical-Grade Epoxy
OCA8146-3
20 Sheets per Pack
Please Wait
当社では光学用接着剤や透明両面テープをご提供しております。また、標準的な接着剤などもご用意しております。
Summary of Lamination Process | ||
---|---|---|
Pre-Bake in Dry, Clean Oven (Plastic Substrate Only) | Temperature | 85 °C |
Duration | 2 - 5 Hours | |
Sample Preparation | Environment | Class 10K Cleanroom or Better |
Temperature | ≥24 °C | |
Tools | Wipes, Air Ionizer Gun, Isopropyl Alcohol | |
Lamination | Environment | Class 10K Cleanroom or Better |
Temperature | ≥24 °C | |
Tools | Vacuum Table or Polyester Tape, Roller | |
Autoclave | Temperature | 30 - 60 °C |
Pressure | 70 - 100 PSI | |
Duration | 20 - 60 Minutes |
OCA8146-2ならびにOCA8146-3をご使用いただく際の推奨ツール、および環境
- Class 10Kまたはそれ以上のクリーンルーム
- 真空テーブルまたはガラステーブル上のワークステーション
- ゴムローラ、オートクレーブ、ポリエステルテープ
- 浮遊繊維が含まれていない拭き取り用繊維、エアガン型イオナイザー、イソプロピルアルコール
3M社製の透明両面テープ(OCA)は、ガラスやプラスチックなどの滑らかで透明な基板に対し優れた粘着力を発揮します。 プラスチック基板(例えばPCやPMMA)は、高温または高湿度環境にさらされると水分やガスを吸収します。 これによりラミネート部分に気泡が生じ、光透過性が低下します。 この問題を避けるため、プラスチックを85 °Cで2~5時間加熱して基板から水分を蒸発させます。 右の表は、ラミネートの手順を一覧にしたものです。詳細は下記をご覧ください。
ラミネートの手順
基板の準備
1)プラスチック基板を使う場合、85 °Cで2~5時間加熱してください。 基板をラミネートする前に、まず接着する面を清掃します。 柔らかく、ほこりなどの付着していない布または拭き取り用の繊維(当社の光学素子用クリーニングコットンパッドCP-100など)、およびイソプロピルアルコールを用いて基板の表面を清掃してください。 表面が清掃され、乾き、ごみなどの汚染物質が取り除かれたことを確認します。
2)一方の基板を清掃した面を上にして平らに固定します。 基板は真空テーブルに固定するのが理想的ですが、お持ちでない場合はポリエステル製のマスキングテープを用いて固定します。
ラミネート
3)OCAフィルムの剥離ライナを1つ剥がします。 OCAの各シートには、3つのテープハンドルがついており、OCAに触れずにフィルムを剥がせるようになっています(右の写真参照)。
4)OCAを固定した基板上にアライメントし、ゴムローラを用いて接着させます。 空気を絞り出して、ラミネート内にエアポケットができないようにしてください。
5)裏面の剥離ライナを剥がし、2枚目の基板をアライメントします(清掃した面がOCA側にくるようにします)。 ラミネート面から空気が完全に出るように2枚目の基板にローラで圧力をかけます。
オートクレーブ
6)ラミネート工程の最終手順では一般的にオートクレーブを使用します。 熱と圧力によりラミネート面から残っている空気を絞り出します。 ラミネートには、ドライオートクレーブをお使いください。 オートクレーブの設定については上の表をご覧ください。 オートクレーブでの処理が終了したらラミネートは完了です。
Posted Comments: | |
Paul Pulaski
 (posted 2024-01-24 12:01:42.12) Hello, The optical epoxy FH5313PK works very well, however there are tiny bubbles that form when you mix the two parts together. How can one get rid of the tiny bubbles after mixing and before using?
Thank you,
Paul jpolaris
 (posted 2024-01-26 06:08:19.0) Thank you for contacting Thorlabs. The best way to prevent bubbles is to mix thoroughly at a medium-slow speed. Mixing too fast can bring air into the mixture, leading to bubbles. It can be tedious, and will take some practice, but proper mixing technique can prevent bubbles. Felix Dreisow
 (posted 2021-09-01 09:15:37.84) We use the sheets as raw material and cut them into single parts. However, we just have the pull tabs on one edge. Can you supply the red sticker as material? YLohia
 (posted 2021-09-01 10:45:28.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you directly to discuss the feasibility of offering this. roberto_duran
 (posted 2017-08-11 18:32:25.467) It is possible to get it customized to different cut size?
We needed with the size 72.90 X 129.60 mm nbayconich
 (posted 2017-08-28 05:00:14.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately we cannot offer custom cut optically clear adhesive tape at the moment. This tape can be easily cut with scissors. I will reach out to you directly. g.wyen
 (posted 2016-11-29 14:06:55.4) Hi,
is there a way to buy the OCA film in custom cut size ? And is it possible to get a sample of the 3 mils version ? We bought the 2 mils version but it is impossible to get it off once it is attached (cutting wire is too thick) , also the 2mils version didn't work perfectly when ink steps were present.
thanks in advance
Gerrit Wyen tfrisch
 (posted 2016-12-15 12:52:50.0) Hello, I will contact you directly about your application. vera
 (posted 2015-11-06 09:09:25.95) Dear Sir,
I am looking for optical clean transter adhesive.
Do you have such type of material?
How much it costs?
Thank you very much in advance.
Kind regards.
Vera besembeson
 (posted 2015-11-18 06:28:06.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have these as stock items at the moment. I will follow-up with you to provide this optical clear transfer adhesive as a special item. Aayyad
 (posted 2015-09-08 01:06:28.12) Hi i would like to know what is the best technique or solvent for removing this adhesive? For refurbishing purposes etc besembeson
 (posted 2015-09-30 09:34:31.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Depending on what the adhesive was applied to, WD-40 will dissolve the residue on any glass surface. If it was a plastic or metal the WD-40 could potentially cause discoloration. nostalgicracing
 (posted 2014-07-19 11:59:49.68) I am interesting to trying your Optically Clear Double-Sided Adhesive Sheets.
Can I get a sample sheet of this material first to see if it works for our application.
We want to use your product to mount signs to the inside of glass windows.
Please contact me if you have any other questions.
Jim Hill
Nostalgic Racing Decals Inc.
637 Sedgewick Way
Palm Harbor, Florida 34683
(727)455-6141 jlow
 (posted 2014-08-01 11:18:50.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can send you samples for this. You can also request samples by contacting us at techsupport@thorlabs.com. |
- 光学基板の接着に適しています。
- 透過率>90 %の波長域は360 nm~2100 nm
- 屈折率: 1.66
- 連続使用温度:93 ℃
- 引張強度: 53.7 MPa
- 曲げ強さ: 102 MPa
- 低いアウトガス
光学接着剤FH5313PKは、光学基板の接着、ポッティング、カプセル化などに適しています。360 nm~2100 nmにおいて透過率>90 %であり、また化学耐性や力学的強度、さらに熱安定性にも優れています。 アウトガスが少ないため、衛星搭載システムにもご使用いただけます。この2液式接着剤は室温では48時間で硬化しますが、50 °Cでは硬化時間を5時間に短縮できます。 接着剤は2つの別々の袋に収められており、正味重量は6 gです。
有効期限
接着剤FH5313PKを室温で保管した場合の有効期限は365日間です。12 °Cで保管したときの有効期限は12年になります。この期間の開始日は、製造元でパッケージングされた日です。当社では、お届け時に有効期限が最低でも3か月以上ある製品を発送しております。
- アクリル接着剤を使用した3M社製光学用透明両面テープ
- 99%以上の透過率と、1%以下のヘイズレベル
- UV硬化光学素子用接着剤の代替品
- 種々の表面に対する高い接着力
- 20シート入り
3M社製光学用透明両面テープは、高い粘着性と引き剥がし強度を有しているため、様々な透明基板や光学部品を確実に接着します。当社のUV硬化光学素子用接着剤の代替品としてお使いいただけます。このテープは、偏光子やガラス基板にレンズを接着する場合などに適しています。さらに、酸化インジウムスズ(ITO)表面にもお使いいただけます。0.05 mmまたは0.075 mmの2種類の厚さからお選びいただけます。薄いシートの方が透過率は若干高いですが、厚いシートの方がご使用中に破損しにくくなっています。
適切に取り付けることにより、アセトンやイソプロピルアルコール、クリーナなどの飛びはねから保護することができます。さらに、浸水時のテープの強度や耐性に関しても、明らかな劣化はありません。最大の強度を得るために、接着させる部分の汚れを取り除き完全に乾かしてください。
この光学用透明両面テープには優れた温度耐性、ならびに黄ばみや剥離、劣化に対する長期耐久性があります。シートをカットする場合は、感圧性のロータリーカッタをお使いいただけます。このテープの使い方に関する詳細は「接着方法」タブをご覧ください。
Click to Enlarge
透明テープOCA8146-3の1シートの全透過率。青い網掛け部分は、このテープの設計波長範囲を示しています。OCA8146-2の透過率はこのグラフと同様か、若干高くなります。
Item # | OCA8146-2 | OCA8146-3 |
---|---|---|
Wavelength Range | 400 - 780 nm | |
Material | Acrylic | |
Sheet Size | 250 mm × 210 mm (9.84" × 8.27") | 250 mm × 195 mm (9.84" × 7.68") |
Sheet Thickness | 2 mils (0.050 mm) | 3 mils (0.075 mm) |
Transmissiona | > 99% | |
Haze Levelb | < 1% | |
Refractive Index @ 589.3 nm | 1.4740 ± 0.0005 @ 25 °C | |
Dielectric Constant | 5.14 @ 1 kHz | |
Peel Adhesion to Glassc | 54 N/100 mm | 58 N/100 mm |
Short Term Temperature | 177 °C (Max) | |
Long Term Temperature | -40 to 85 °C |