調整式レンズマウント
- Non-Marring Delrin® Mounting Fingers
- 60 mm Cage and SM2-Compatible Version Available
- Versions Offered for Optics from Ø0.28" to Ø2.28"
Engraved Lines
at 1 mm Spacings
LH160C
60 mm Cage-Compatible Adjustable
Lens Mount for Ø0.50" to Ø2.00" Optics
LH1
Adjustable Lens Mount
for Ø0.28" to Ø1.80" Optics
LH2
Adjustable Lens Mount for
Ø0.77" to Ø2.28" Optics
(Post and Optic Not Included)
Please Wait
特長
- 外径可変式光学マウント
- LH1/M:Ø7.1 mm~Ø45.7 mmの光学素子を取付け
- LH2/M:Ø19.6 mm~Ø57.9 mmの光学素子を取付け
- LH160C/M:Ø12.7 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取付け
- 平坦面とV溝形状面を有するリバーシブルのDelrin®†製フィンガ
- ポストマウント用ならびに60 mmケージシステム用をご用意
- 底部にM4タップ穴付き
この調整式レンズマウントは、標準規格以外の光学素子の一般的な取付けに適しています。 光学素子を傷つけにくいDelrin®製のフィンガは、平坦面とV溝形状面のリバーシブル機能に加え、特異な形状に合わせて個々に調整することができます。 光学素子または物体を手動でアライメントした後、Delrinフィンガの3つの黒いつまみネジを締め付けて固定します。 各マウントの底部にはM4タップ穴があり、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接取り付けられます。
†Delrin®はDuPont Polymers社の登録商標です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- LH1/M: Ø7.1 mm~Ø45.7 mmの光学素子を取付け
- LH2/M: Ø19.6 mm~Ø57.9 mmの光学素子を取付け
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
この調整式レンズマウントは、標準規格以外の光学素子の一般的な取付け用途に適しています。 Delrinフィンガは光学素子に傷をつけず、特異な形状に合わせて個々に調整可能です。またリバーシブルのため、平坦な側で円筒形光学素子を、V溝形状の側で通常の厚さの光学素子をそれぞれ保持することができます。
底部のM4タップ穴によりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接取付けることも可能です。
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取付け
- 60 mm間隔で開いている4つの貫通穴はケージロッド取付け用
- SM2ネジ加工によりSM2レンズチューブを取付け可能
- 光学素子芯出し用の目盛がレーザ刻印
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
調整式レンズマウントLH160C/Mは、当社の60 mmケージシステムに取付け可能で、標準規格以外の光学素子の一般的な取付け用途に適しています。Delrin®*フィンガは傷をつけずに、特異な形状に合わせて個々に調整可能です。またリバーシブルのため、平坦な側で円筒形光学素子を、V溝形状の側で通常の厚さの光学素子をそれぞれ保持することができます。 光学素子または物体を手動でアライメントした後、Delrinフィンガの3つの黒いつまみネジを締め付けることによって固定させることも可能です。 アルミニウム製のマウントには補助線が、Delrinフィンガには目盛がそれぞれレーザ刻印されています。 フィンガには、大目盛が5 mm単位、小目盛が1 mm単位で付いています。 目盛と一緒に刻印されている線により、より再現性の高い位置決めが可能となり、マウント内での光学素子の芯出しにも役立ちます。
マウントには4つの貫通穴が付いており、当社のØ6.0 mmケージロッドならびに60 mmケージシステムに取付けられます。 各ロッドの2つの1.3 mm六角止めネジ(六角レンチは付属しません)がマウントを固定します。 マウントには当社のSM2レンズチューブを取付け可能なSM2ネジと、底部にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを直接取付け可能なM4タップ穴も付いています。 なお、LH160C/M前面には3本のDelrinフィンガが付いているため、SM2ネジ部品を取付けられませんのでご留意ください。
*DelrinはDupont Polymers社の登録商標です。