スーパーコンティニウム光発生キット
- Spectrally Broaden Femtosecond Pulses Centered Around 800 nm
- Broadband Output Spectrum from Visible to NIR
- Custom Options Available
Dispersed Supercontinuum Output
SCKB2
Supercontinuum Generation Kit, Imperial
Breadboard, Screws and Washers for Mounting to Breadboard, and Half-Wave Plates Sold Separately
Please Wait
Click to Enlarge
スーパーコンティニウム光発生キットの概略図
キットの組立てに必要なアイテム
- 必須:ベースキット
- 必須:お手持ちの励起レーザの波長範囲に対応する1/2波長板のペア
- オプション:光アイソレータとチャープミラーなどの光学アクセサリ (詳細については「キットのカスタマイズ」タブをご覧ください。)
- カスタマイズについては当社までお問い合わせください。
当社のスーパーコンティニウム光発生キットは、高非線形フォトニック結晶ファイバを使用して、800 nm付近のフェムト秒パルスのスペクトルを広げます。SCKB2/Mは、レーザの高出力と空間的コヒーレンスという特性に加え、白熱光源と同様の可視(VIS)域から近赤外(NIR)域までの広いスペクトル特性を併せ持った出力ビームを発生します。
キットSCKB2/Mは、事前に選別された性能証明済みの部品により構成されているので、システムを簡単に構築して、スーパーコンティニウム光のスペクトルを生成することができます。こちらのキットは組立て前の部品の状態で出荷されます。製品に含まれる部品については「キット構成部品」タブをご覧ください。また、このスーパーコンティニウムキットは、モジュール設計であるためカスタマイズが容易で、部品を追加したり交換したりするだけで特定の用途向けのシステムが構築できます。「キットのカスタマイズ」タブ内にはそのような例が挙げられていますのでご参照ください。
さらに、ぺリスコープアセンブリによって、励起光源のビーム高をキットの光軸に合わせることも可能です。ペリスコープは、ブレッドボードの取付け面に対して114 mmまでの入力光高さに対応します。一般的なレーザ向けにカスタマイズされたスペーサもございます。当社までお問い合わせください。
固定波長のTi:サファイアレーザなどで励起する時、SCKB2/Mでは滑らかで安定した出力が可能で、可視および中赤外域の幅広い波長範囲にわたり均質な強度を実現します。波長可変なTi:サファイアレーザを使用した場合、出力スペクトルの形状および強度はピークパワー、パルス長、励起光の波長によって変化します。これにより、定性的に異なるスペクトルを発生させることができます。いくつかのレーザで測定した性能グラフについては、「グラフ」タブをご覧ください。励起用半導体レーザをお選びいただく際は当社にご相談ください。
ファイバ(760 nm)のゼロ分散波長からのスペクトル距離に応じて、様々な非線形効果がスーパーコンティ二ウム光のスペクトルの生成に影響を与えます。それらの効果の例としては、自己位相変調、ラマン散乱、光ソリトン効果や 4光波混合があります。フォトニック結晶ファイバにおける非線形効果については下記の論文をご参照ください: J.M. Dudley, G. Genty, S. Coen. "Supercontinuum generation in photonic crystal fiber" Rev. Mod. Phys. 78, 1135 (2006)
固定波長レーザによるスーパーコンティ二ウム光発生
下のグラフでは、固定波長のTi:サファイアレーザを使用してキットSCKB2/Mを励起させて得られた結果を示しています。使用されたレーザーパラメータは、右の表に記載されています。励起レーザの帯域幅は非常に広いため、スペクトルは強度を急激に低下させることなく、可視域から1600 nm以上まで広がります。一般的に、出力スペクトルはピークパワー、パルス幅、使用する励起光の中心波長によって決まります。
Click to Enlarge
測定に使用した励起レーザの型番とパラメータは右の表をご覧ください。
励起レーザの帯域は非常に広いため、スーパーコンティニウム光のスペクトルは強度の低下を最小限に抑えながら、1600 nm以上まで広がります。
こちらをクリックするとすべてのスペクトルの生データがダウンロードできます。
Laser Parameters | |
---|---|
Center Wavelength | 800 nm |
Repetition Rate | 85 MHz |
Pulse Width | < 8 fs |
Power Before Fiber Cell | 150 mWa |
Power After Fiber Cell | 75 mWa |
波長可変レーザによるスーパーコンティ二ウム光発生
スーパーコンティ二ウム光発生キットSCKB2/Mの出力スペクトルは、入射光の波長を変えることでチューニングできます。このキットのファイバーモジュールのゼロ分散波長(ZDW)が760 nmであり、Ti:サファイアレーザによりZDW付近の波長が励起され、異なるスペクトル光を出力します。
下のグラフは、Coherent Chameleon Ultra IIレーザを励起光源として使って得られたスペクトルです。この結果は、光線をプリズムで分散し、分散方向にスリットと校正済ディテクタを移動させ、それぞれの位置における強度を計測することにより得られました。このデータから、入射光の波長の変化にともなうスーパーコンティ二ウム光のスペクトルの変化が読み取れます。
なおこれはImperial College LondonにてRupert Oulton氏を中心としたグループの研究結果で、ご厚意でご提供いただいたデータです。
Click to Enlarge
励起光の中心波長がファイバーモジュールのゼロ分散波長(760 nm)上下両方に変化すると、
スーパーコンティニウム光のスペクトルが変化します。
こちらをクリックするとすべてのスペクトルの生データがダウンロードできます。
スーパーコンティニウム光キットの構成部品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
下の表の[+]ボタンをクリックして展開すると、各アセンブリの構成部品一覧が表示されます。 |
1. ペリスコープ |
---|
2. 1/2波長板用マウント |
---|
3. 偏光ビームスプリッターキューブ |
---|
4. ビームブロック |
---|
5. ステアリングミラー |
---|
6. レンズおよび3軸ステージ |
---|
7. フォトニック結晶ファイバ(PCF)を用いたスーパーコンティニウム光用ファイバーモジュール |
---|
付属するツール |
---|
Click to Enlarge
光学コンポーネントがハイライト表示されたスーパーコンティニウム光発生キットの概略図
キットのカスタマイズの一例
このスーパーコンティニウム光発生キットはモジュール設計で、当社の標準品と互換性のある部品が使用されているため、用途に合わせてカスタマイズできます。
例えば、光フィードバック防止用の光アイソレータや、特定の波長用の非球面レンズ、上流側の光学素子からのパルスの広がりを補正するためのチャープミラーなどをキットに追加できます(右図参照)。
コヒーレント反ストークスラマン散乱(CARS)の用途向けに、標準的な非線形ファイバーセルを2つのゼロ分散波長を有する特殊なセルと交換することも可能です。この2つのゼロ分散波長間の励起光は、可視域内と近赤外域内で2つの顕著なスペクトルピークに変換されます。CARS用のファイバーセルの使用により発生するスペクトルは、下のグラフでご覧いただけます。
対象となるスーパーコンティニウム用途に別の非線形ファイバが必要な場合は、標準のファイバーセル用マウントをファイバークランプに置き換えて、キットをファイバ素線と共に使用することができます。右の図ではキットSCKB2(/M)に、高さ調整用シムブロックAMA093を取り付けた簡単脱着式調整可能ファイバークランプHFF001と、同じくAMA093を取り付けた簡易型ファイバークランプHFF003を追加しています。2つのファイバークランプのうちのどちらかを使用して、ファイバ素線の片端を保持できます。
上記およびその他のカスタマイズについての詳細は当社までお問い合わせください。
Click to Enlarge
キットSCKB2(/M)のファイバーアセンブリをカスタム仕様のファイバ、
ファイバークランプHFF001およびHFF003、
2つの高さ調整用シムブロックAMA093に置き換えた様子。
Posted Comments: | |
bangnh
 (posted 2018-10-23 01:57:23.467) Dear saler,
My name is Bang Nguyen, Vice President of Vinh University, in Vietnam.
I am considering to buy the Supercontinuum kit SCKB/M (including pump source) for my University. Please let me have quotation of the Kit accompanied with a pump source. Since the budget is limited so perhaps pump source is femtosecond fiber is more convenient (or if you have other low cost pump source, please introduce to me).
Sincerely yours,
Bang Nguyen YLohia
 (posted 2018-10-23 09:18:11.0) Hello Bang, thank you for contacting Thorlabs. Quotes can be requested on our website by clicking on "Request Quote" on from your cart or by emailing our Sales Team at sbox@thorlabs.com. I will contact them to reach out to you with a quote. We will reach out to you directly to discuss your requirements for a pump source. philipp.henrich
 (posted 2018-04-20 16:03:39.257) Dear Thorlabs support,
as a novice to CARS microscopy I would be interested in finding out how your basic setup advertised here can be used with user provided Ti::Sapphire pumps and whether specialized applications, such as lipid measurements can be achieved. Can you advice on that, so I can make a better educated guess on costs and abilities of such a system?
Thank you
Philipp Henrich, PhD
Sr Microscopy Scientist,
The Jackson Laboratory - Maine YLohia
 (posted 2018-04-24 08:28:26.0) Hello Dr. Henrich, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly and connect you with our Engineering Manager for our Laser Division to discuss your application in more detail. xxg115
 (posted 2016-06-14 15:46:29.07) I want purchase the NKT photonics PCF used in your supercontinuum generation kit. What is the price? Do you have detailed product information? Is it the same product as FemtoWhite 800 listed on NKT photonics website?
Thanks. besembeson
 (posted 2016-06-15 03:05:13.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes it is the same product. I have contacted you with further information. |
- スーパーコンティニウムシステムは以下のアイテムで構成されています。
- スーパーコンティニウム光発生キット
- 励起レーザ
- 2つの1/2波長板(ラインナップについては下記をご覧ください)
- カスタマイズも可能です。詳細は「キットのカスタマイズ」タブをご覧ください。
こちらのキットは、スーパーコンティニウム光発生用セットアップを素早く構築するための部品群で構成されています。組立て済みのキットは、近赤外(NIR)域フェムト秒パルスを広帯域で高コヒーレンスな出力ビームに変換可能で、また、励起レーザの中心波長、パルス幅または入力パワーを調整して特性のチューニングができます。 組立て手順と操作のガイドラインはマニュアルをご覧ください。
キットは光学テーブルまたはブレッドボード上に構築してください。その際、最低でも150 mm x 450 mmのスペースが必要です。ブレッドボードMB1545/Mが最適サイズとなります。キットの構成部品をブレッドボードや光学テーブルに取り付けるには、13個のM6キャップスクリュとワッシャが必要です。キャップスクリュは25個入り(SH6MS16)、ワッシャは100個入り(W25S050)で別途ご用意しております。あるいはキャップスクリュおよびハードウェアキットHW-KIT2/M内にも含まれています。
- スーパーコンティニウムのフルシステムには1/2波長板が2つ必要
- ゼロオーダおよびアクロマティック波長板をご用意
スーパーコンティ二ウムキットのファイバーセルへの入射パワーを調整し、セルの入射偏光を一致させるには、半波長板が2つ必要です。波長板は、パルスが効率的にファイバと結合するよう、キットで使用するレーザの中心波長と帯域幅をもとにお選びください。
多くのフェムト秒励起レーザは広い帯域幅を有するため、ゼロオーダ波長板では全帯域幅を効率的にファイバ結合できない場合があります。これは波長の変化によりリターダンスも変化するためです。このような場合、ファイバのパルス幅が大きくなり、非線形のスーパーコンティニウムプロセスの効率が低下する場合があります。
AHWP05M-980などのアクロマティック波長板を使用することでファイバへの結合の均一性は向上しますが、より厚い光学素子を通過することによる追加の分散により、望ましくないパルス長の延長が発生する可能性もあります。
これらの波長板は、ベースキットに付属するマウントCRM1T/Mに対応Ø25.4 mmの筐体に取り付けられています。光学性能の仕様は右表内の青いInfoアイコン()をクリックしてご覧いただけます。
下記掲載の波長板がお手持ちのレーザや用途と一致しない場合は、こちらの波長板のラインナップをご覧ください。