メカニカル部品ベース


  • Direct Mounting of Mechanical Components on Base
  • Studded or Tapped Versions Available
  • Articulated Base Levels Mounted Components

SWB

Articulated
Mounting Base

BE2

Ø1.25", 8-32 Studded Base

BE1T

Ø1.25", 1/4"-20 Tapped Base

PB4

Ø1.85", 1/4"-20 Studded Base

±6°

BE1R

Ø1.25", 1/4"-20 Studded Magnetic Base

Related Items


Please Wait
TRB1 Locking Ball and Socket Mount Mounted with BE2 Base
Click to Enlarge

ミリ規格は同心円の刻印付きで識別が簡単です。

特長

  • Ø31.8 mmベース:
    • M6またはM4タップ穴付き部品用スタッド付き
    • M4またはM6ザグリ穴付き部品用タップ穴付き
    • M6タップ穴付き部品用関節式ベース
  • M6タップ穴付き部品用スタッド付きØ47.0 mmベース
  • 固定式ベースは部品を光学テーブルの4.7 mmまたは6.1 mm上の高さに取り付け
  • 機械部品を光学テーブルブレッドボードに取り付ける際に便利

機械部品を直接取り付けることができるベースを多数ご用意しています。 Ø31.8 mmまたはØ47.0 mmの固定式ベースは、安定性向上のため単体ステンレススチールから機械加工されており、タップ穴付きとスタッド付きがあります。 また、光学テーブルやブレッドボードに取り付ける部品を水平に保つ関節式のM6ネジ切りのスタッドが付いたØ31.8 mm取付けベースもご用意しております。これらのベースは、クランプフォーク、またはテーブルクランプCL8を使用して光学テーブルやブレッドボードに固定することができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

スタッド付きØ31.8 mmベース

TRB1 Locking Ball and Socket Mount Mounted with BE2 Base
Click to Enlarge

ベースBE2(/M)にネジで留められたM4ネジ付きTRシリーズ用ボールおよびソケットアダプタTRB1(/M)。クランプフォーク CF125で固定されています。

Click to Enlarge

BE1R(/M)には一時的なセットアップでも安定性を保てるようにベースにマグネットが付いています。
  • M6もしくはM4タップ穴付き部品をブレッドボードから4.7 mm上の高さで任意の位置に取付け可能
  • クランプフォークもしくはテーブルクランプCL8を使用してベースをブレッドボードやテーブルに固定
  • 底部には締め付け用の3 mm六角ソケットあり(左の写真下の「ズーム」をクリックするとご覧いただけます)
  • 底部リリーフカットにより安定性を強化

スタッド付きベースBE1/M、BE1R/MおよびBE2/Mは、M6およびM4タップ穴付きオプトメカニクス部品をブレッドボードから4.7 mm上の高さで任意の位置に取り付けることができます。 BE1R/Mにはベースにマグネットも付いているので、クランプを使用しなくても光学テーブルにしっかりと位置固定できます。こちらのベースはØ31.8 mmで、底面には締付け用の3 mm六角ソケットがあります。

ベースを固定するには、クランプフォーク (右写真参照)、またはテーブルクランプCL8をお使いいただけます。 ただし、取り付けられるのは、幅25.4 mm(1インチ)以下の部品のみになります。

Item #BE1(/M)BE1R(/M)BE2(/M)
Stud Thread1/4"-20 (M6)1/4"-20 (M6)8-32 (M4)
Stud Length0.30" (7.6 mm)0.30" (7.6 mm)0.15" (3.8 mm)
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1 Support Documentation
BE1台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥1,484
Today
BE1-P5 Support Documentation
BE1-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き、5個入り(インチ規格)
¥7,236
Today
BE1R Support Documentation
BE1RCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,617
Today
BE2 Support Documentation
BE2Customer Inspired! スタッド付きベース、#8-32ネジ付き(インチ規格)
¥1,841
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1/M Support Documentation
BE1/M台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥1,484
Today
BE1/M-P5 Support Documentation
BE1/M-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き、5個入り(ミリ規格)
¥7,236
Today
BE1R/M Support Documentation
BE1R/MCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥2,617
3 weeks
BE2/M Support Documentation
BE2/MCustomer Inspired! スタッド付きベース、M4ネジ付き(ミリ規格)
¥1,841
Today
Back to Top

タップ穴付きØ31.8 mmベース

Optomechanical Base, Polaris
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
POLARIS-K05F61Polaris®低歪みミラーマウント、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、止めナット付属、3アジャスタ型、六角レンチ駆動
BE2T1タップ穴付きベース、#8-32ネジ付き(インチ規格)
CL82テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用
SH25S06311/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ5/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
POLARIS-K05F61Polaris®低歪みミラーマウント、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、止めナット付属、3アジャスタ型、六角レンチ駆動
BE2T/M1タップ穴付きベース、M4ネジ付き(ミリ規格)
CL82テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用
SH6MS161M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ16 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
タップ穴付きベースBE2(/M)に取り付けられた、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ミラーマウントPOLARIS-K05F6。2つのテーブルクランプCL8で固定されています。 Polarisをこのベースに取り付ける際は、長さ10 mmのM4低頭キャップスクリュをご使用になることをお勧めしております。
  • ザグリ穴付き部品をブレッドボードの4.7 mm上の高さで任意の位置に取付け可能
  • M4およびM6タップ穴付きをご用意
  • クランプフォークCF125CF175、またはテーブルクランプCL8を使用してベースをブレッドボードに固定
  • 底部リリーフカットにより安定性を強化

タップ穴付きベースBE2T/MおよびBE1T/Mは、ザグリ穴の付いた光学機器部品をブレッドボード上4.7 mmの高さで任意の位置に取り付けることができます。 BE2T/MにはM4タップ穴が、BE1T/MにはM6タップ穴が開いています。

これらのØ31.8 mmのベースの固定には、クランプフォークCF125CF175、またはテーブルクランプCL8(右写真参照)をお使いいただけます。 ただし、これらのベースに取付けられるのは、幅25.4 mm(1インチ)以下の部品のみになります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE2T Support Documentation
BE2TCustomer Inspired! タップ穴付きベース、#8-32ネジ付き(インチ規格)
¥1,514
3 weeks
BE1T Support Documentation
BE1TCustomer Inspired! タップ穴付きベース、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥1,514
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE2T/M Support Documentation
BE2T/MCustomer Inspired! タップ穴付きベース、M4ネジ付き(ミリ規格)
¥1,514
Today
BE1T/M Support Documentation
BE1T/MCustomer Inspired! タップ穴付きベース、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥1,514
3 weeks
Back to Top

関節式Ø31.8 mmベース

Articulated Mounting Base
Click for Details

View Imperial Product List
型番数量Description
SWB1関節式ベース、1/4”-20ネジ付きスタッド(インチ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
MB61アルミニウム製ブレッドボード、6" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LVL011ブルズアイ水準器、31.75 mm(1.25インチ)円形
BMF41ブレッドボード用脚、4個セット(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
SWB/M1関節式ベース、M6 x 1.0ネジ付きスタッド(ミリ規格)
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
MB1515/M1アルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
LVL011ブルズアイ水準器、31.75 mm(1.25インチ)円形
BMF4/M1ブレッドボード用脚、4個セット(ミリ規格)
取付けベースを使用して、光学ブレッドボードを水平に固定することができます。
Articulated Mounting Base
Click to Enlarge

止めナットを取り外した取付けベースSWB(/M)
SWD Diagram
Click for Details

ベースSWB(/M)の断面図
  • 長さ16.8 mmのM6ネジ切りスタッド
  • クランプフォークCF125またはCF175(別売り)を使用してベースとスイベルジョイントを固定
  • ±6°のスイベルによる作業面の水平調整
  • 高さ調整用の止めナットが付属
  • 底面に締付け用の3 mm六角ソケット付き
  • 底部リリーフカットにより安定性を強化

当社の関節式取付けベースSWB/Mを使用して、ブレッドボードなどの取付け部品を水平に安定させたり、ビームポインティング誤差を補正したりすることができます。長さ16.8 mmで、全方向に±6°の自由度を持つM6ネジ切りスタッドにより、作業面の水平調整や角度のミスアライメント補正が可能です。こちらのベースは、CF125またはCF175のようなクランプフォークを用いて光学テーブルやブレッドボードに固定できます(右写真参照)。クランプフォークはベースを固定すると同時に、関節式のジョイントもロックします。

より大きな面でのサポートが必要な部品用にØ25.4 mmのテーパ付き止めナットが付属し、これにより9.5 mmの垂直高さ調整が可能です。このテーパ付きの設計は、止めナットを位置固定する際にクランプフォークに接触するのを防いでいます。また、止めナットならびに取付け用スタッドには2 mm(5/64インチ)六角レンチに対応するトルク用の穴が付いており、一定の高さで取り付けた部品を固定できます。取付けベースの底面には、ネジ切りスタッドを動かすための3 mm六角ソケットも付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SWB Support Documentation
SWB関節式ベース、1/4”-20ネジ付きスタッド(インチ規格)
¥7,486
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SWB/M Support Documentation
SWB/M関節式ベース、M6 x 1.0ネジ付きスタッド(ミリ規格)
¥7,486
Today
Back to Top

スタッド付きØ47.0 mmベース

Motorized Filter Wheel, Mount
Click to Enlarge

電動フィルターホイールFW102CをベースPB4(/M)に取り付け、ベースはテーブルクランプCL8でテーブルに固定されています。
PB4R Magnetic Base
Click to Enlarge

PB4R(/M)の底部には、5 mm六角ソケットが1個と磁石が4個付いています。
  • M6タップ穴付き部品をブレッドボード上6.1 mmの高さの任意の位置に取り付け可能
  • クランプフォークPF85BPF125BPF175B、あるいはテーブルクランプCL8を使用してベースをブレッドボードやテーブルに固定
  • 底面に、締め付け用の3 mm六角ソケット付き
  • 底部のリリーフカット加工で安定性を向上

ネジ切りスタッド付きベースPB4/MおよびPB4R/Mは、M6タップ穴の付いた光学機器部品をブレッドボード上6.1 mmの高さに取り付けることができます。こちらのØ47.0 mmベースの上部には、長さ6.6 mmのM6スタッドが付いています。PB4/Mは、3 mm六角レンチまたボール(六角)ドライバで締め付け可能で、PB4R/Mの底部には5 mm六角ソケットと4つの強力な磁石が付いており、光学テーブルにクランプする必要なくベースの位置固定が可能です。

このベースを固定するには、クランプフォークPF85BPF125BPF175B、あるいはテーブルクランプCL8(右写真参照)をお使いいただけます。ただし、取り付けられるのは、直径38.1 mm以下のポストおよびポストホルダのみになります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4 Support Documentation
PB4スタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,066
Today
PB4R Support Documentation
PB4RCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4"-20ネジ付き(インチ規格)
¥3,761
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4/M Support Documentation
PB4/Mスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥2,066
Today
PB4R/M Support Documentation
PB4R/MCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥3,761
Today