ポスト取付用アダプタ、FiberBenchアクセサリ用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6220_FiberBenchPostMountAdapter_2.jpg)
- Ø1/2" Post-Mountable Adapter for FiberBench Accessories
- Compatible with Most FiberBench Modules
Application Idea
RABH-600 Wave Plate Module
Mounted on Ø1/2" Post with FBA
FiberBench Adapter
FBA
FBA/M
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- FiberBench部品を自由空間用途で使用
- FiberBenchアクセサリを位置決めピンでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付け
- 止めネジ(六角レンチが付属)でアクセサリを固定
当社のFiberBenchアクセサリは、ファイバーベースのアセンブリに小型の光学素子を挿入するために設計された小型部品のラインナップです。アダプタFBA/Mを使用すると、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに固定して、小型のアクセサリを自由空間光学システムに簡単に組み込むことができます。FBA/Mは、アダプタの中心を通るM4タップ穴を利用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストポストに取り付けることができます。 各部品が別々にポストに取り付けられるので、小型のFiberBenchアクセサリを自由空間用途で使用できます。
このアダプタは、底面に2つのスチール製の位置決めピンが付いたFiberBenchアクセサリと組み合わせられる設計になっています。これらのピンは、アダプタの取付け穴にはめることができ、アダプタ側面にある止めネジ(六角レンチ付属)で、FiberBenchアクセサリの位置を固定することができます。
Compatible FiberBench Accessories | ||
---|---|---|
Optic Mounts (not compatible with HCA3 Wall plates and FT-MMAC) | XY Tweaker Module | Polarizers |
Beamsplitter Modules | Mirror Modules | Rotating Wave Plates |
FiberBenchシステム
当社の1軸および多軸のFiberBenchは、多種多様な小型光学モジュールのベースシステムとなっています。FiberBenchシステム構築の利点の1つは、全ての部品がベースに対して水平な共通光ビームの伝搬路上(デッキ上から高さ14.3 mm)にアライメントができることです。このため、通常多くの手順を必要とするアライメント工程が簡略化され、セットアップが容易になります。FiberBench上の取付け穴は、同サイズ、均等に配置されており、様々なFiberBenchアクセサリが取り付けられる設計になっています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |