ペンタプリズム、マウント付き
- 90° Deviation of Beam or Image without Changing Polarization Handedness
- N-BK7 Prism with Aluminum-Coated Reflective Faces
- 30 mm Cage Cube Mount with SM1-Threaded Ports
CCM1-PS932
Penta Prisms Deviate the Incident Light by 90° without Inverting or Reversing the Image
Please Wait
Click to Enlarge
CCM1-PS932(/M)の2面にはSM1ネジの付いた2つのポートがあり、残りの2面には光の漏えいを最小に抑えるためにポートはありません。
特長
- ビームプロファイルを反転させずにビームの偏向が可能
- ビームとプリズム間のアライメントに依存しない90ºのビーム偏向
- N-BK7プリズム、アルミニウムコーティングによる反射面
- ポストおよび30 mmケージシステムに取り付け可能
- SM1ネジ付きコンポーネントに対応
- ケージキューブコネクタCM1-CCにより2つのケージキューブの接続が可能
ペンタプリズムは像を反転せずに、ビームの向きを90°変えます。また、入射ビームや像に対するプリズムの向きに依存せずにビームの向きを90°変えられるため、ビームの方向を変えるミラーの代わりとしても有用です。アライメントを制限する要因は筐体の開口(Ø12 mm以上)のみです。
当社のマウント付きペンタプリズムはN-BK7製で、アルミメッキされた2つの反射面はインコネルと黒ペンキによるオーバーコーティングで保護されています。有効径はØ12 mm以上あり、標準的な30 mmケージシステムのケージキューブ内に取り付けられています。プリズムはケージキューブに接着剤で固定されているため、マウントから取り外すことはできません。なお、ビームは90° ± 20 arcminでケージキューブマウントから出射します。
ケージシステムへの取付け
筐体にはポスト取付け用のM4タップ穴とSM1ネジ付きの入射および出射ポートが付いています。また入射面と出射面にはケージロッド用の#4-40タップ穴が合計で8個付いています。CCM1-PS932(/M)の2面にはSM1ネジの付いた2つのポートがあり、残りの2面には光の漏えいを最小限に抑えるためにポートは付いていません。 ペンタプリズムのケージキューブは、ケージロッドとアダプタERSCBを用いて他のケージキューブに接続できますし、またケージキューブ用コネクタCM1-CCを用いて他のケージキューブと並べて接続することもできます。ただし、このキューブではCM1-CCは入射面あるいは出射面にのみご使用いただけます。
その他のケージキューブ
当社では10、20、40、60 mmのマウント無しペンタプリズムをご用意しております。さらに、20 mmのマウント無しペンタプリズムを取り付けられる、空の30 mmケージキューブもご提供しています。当社の全てのキューブマウント付き光学素子については 「マウント付き光学素子ガイド」タブをご覧ください。
プリズムのセレクションガイド
当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。
ビームステアリング用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
直角プリズム | N-BK7, UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2), セレン化亜鉛(ZnSe) | 90° | 90° | No | 90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能 | |
180° | 180° | No | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。 | |||
内部全反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) 鏡面反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) | N-BK7 | 180° | 180° | No | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能 | |
マウント無し ペンタプリズム および マウント付き ペンタプリズム | N-BK7 | 90° | No | No | 90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。 アライメントや光調整に使用可能。 | |
ルーフプリズム | N-BK7 | 90° | 90° | 180o 回転 | 90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。 アライメントや光調整に使用可能。 | |
マウント無し ダブプリズム および マウント付き ダブプリズム | N-BK7 | No | 180° | 2回のプリズム回転 | ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。 ビーム回転子の回転方向を決定 | |
180° | 180° | No | 非逆転ミラーとして機能するプリズム 光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。 | |||
ウェッジプリズム | N-BK7 | 2°~10°のモデル | No | No | ビームステアリング用途。 1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。 | |
No | No | 可変ビームステアリングへの応用。 両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。 | ||||
プリズムカプラ | ルチル(TiO2) またはGGG | 可変a | No | No | 光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。 ルチルは nfilm > 1.8に使用。 GGGは nfilm < 1.8に使用。 |
分散プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
等辺プリズム | F2, N-F2、N-SF11, フッ化カルシウム, セレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | 分散プリズムは回折格子の代替が可能。 白色光を可視領域に分岐するために使用。 | |
分散補償 プリズムペア | UV溶融石英, フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14 | 可変式垂直オフセット | No | No | 超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。 分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。 | |
ペロン・ブロカ プリズム | N-BK7, UV溶融石英, フッ化カルシウム | 90° | 90° | No | 光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。 レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。 |
ビーム操作用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
アナモルフィック プリズムペア | N-KZFS8, N-SF11 | 可変式垂直オフセット | No | No | 単軸に沿った可変倍率。 楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。 入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。 | |
円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe) | UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。 |
偏光状態変更用プリズム(偏光子)
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランテーラ、 グランレーザ、α-BBO グランレーザ偏光子 | グランテーラ: 方解石 グランレーザ: α-BBO, 方解石 | p 偏光 - 0° s 偏光 - 112°a | No | No | プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 | |
ルチル偏光子 | ルチル(TiO2) | s偏光 - 0° p偏光は筐体によって吸収 | No | No | プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。
| |
ダブルグランテーラ偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 | |
グラントムソン 偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 | |
ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子 | 石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4 | 対称形のp偏光および s偏光の偏角 | No | No | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。 s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。 | |
ロションプリズム | フッ化マグネシウム , YVO4 | 常光: 0° 異常光:偏角方向 | No | No | プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。 異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。 | |
ビーム分離 プリズム | 方解石 | 2.7または4.0 mmのビーム移動 | No | No | プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。 s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。 | |
フレネル・ロム リターダ | N-BK7 | 直線偏光から円偏光へ 垂直オフセット | No | No | λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。 | |
直線偏光を90°回転 | No | No | λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。 |
ビームスプリッタープリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビームスプリッターキューブ | N-BK7 | 分岐比50:50、0°と 90° sおよびp偏光が互いに10%以内 | No | No | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。 仕様波長範囲内では、偏光無依存型のビームスプリッタとして機能。 | |
偏光ビームスプリッターキューブ | N-BK7, UV溶融石英, N-SF1 | p偏光 - 0° s偏光 - 90° | No | No | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。 高度に偏光する際には、透過光を利用。 |
30 mmケージキューブ付き光学素子のセレクションガイド
下の表には当社の30 mmケージキューブ付き光学素子全製品のリンクがございます。16 mmケージキューブ付き光学素子については、16 mmケージシステムガイドをご覧ください。
光学素子なしの30 mmケージキューブセレクションガイド
Rectangular Dichroic Mirrors and Filters | Empty Compact 30 mm Cage Cube |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2017-06-14 19:25:59.073) I understand the prism is epoxied to the mount, but can the two parts of the mount still be separated? I would like the prism (with one half of the mount) to be removable from my optical setup. tfrisch
 (posted 2017-06-26 04:09:50.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The cage on top of the base can be removed by removing the 4 screws along the bottom of the cage. This would mean the setup would have to be attached to the cage and the base could drop out if you do not post mount the base. Please reach out to TechSupport@Thorlabs.com if you would like to discuss further. |
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prism | |||||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||||
Surface Flatness | < λ/10 at 633 nm | ||||
Angular Tolerances | ±1 arcmin | ||||
Reflective Beam Angle | 90° ± 20 arcmina | ||||
Reflective Coating | Aluminum with Inconel and Black Paint Overcoat | ||||
Material | N-BK7b | ||||
Dimensions | A = B = C = 20 mm L1 = L2 = 28.3 mm | ||||
Dimensional Tolerance | ±0.1 mm | ||||
Unmounted Prism Item # | PS932 | ||||
Assembly | |||||
Outer Dimensions | 1.50" x 1.50" x 1.50" (38.1 mm x 38.1 mm x 38.1 mm) | ||||
Clear Aperture | > Ø12 mmc | ||||
Cage Cube Material | Anodized Aluminum | ||||
Mounting Hole | Imperial: 8-32 Tapped Hole Metric: M4 Tapped Hole |
- SM1ネジ付きケージキューブにマウントされた20 mmペンタプリズム
- ビームプロファイルを反転させずにビームの偏向が可能
- ビームとプリズム間のアライメントに依存しない90ºのビーム偏向
当社のケージキューブ付きペンタプリズムでは、30 mmケージキューブに20 mmのペンタプリズムが納められており、キューブの2面は光の漏洩を防ぐために閉じられています。このペンタプリズムを用いると、像を反転せずにビームの向きを90°変えることができます。プリズムはN-BK7製で、アルミニウムコーティングされた2つの反射面はインコネルと黒ペンキによるオーバーコーティングで保護されています。有効径(> Ø12.0 mm)は光学素子の筐体により制限されています。
プリズム寸法の概略図
Click to Enlarge
幅38.1 mm(1.5インチ)の小型ケージキューブCCM1-4ER(/M)に接続されたケージキューブC4WとC6W。それぞれキューブコネクタC4W-CCとCM1-CCを使用。
Click to Enlarge
CM1-CCを使用して複数の38.1 mm角のケージキューブを接続。
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを2つ隣接して接続
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを50.8 mm(2インチ)角のケージキューブに接続
- 全てのCM1またはCCM1シリーズのケージキューブに対応
ケージキューブコネクタCM1-CCによって、右図のように2つ以上のCM1またはCCM1シリーズのキューブが接続できます。このコネクタの使用可能なCM1およびCCM1シリーズのケージキューブには、小型ケージキューブ、ダイクロイックフィルタ用キューブ、マウント付きビームスプリッターキューブ、マウント付きペンタプリズム、およびマウント付き直角プリズムミラーが含まれます。ケージキューブコネクタCM1-CCには4本の#4-40丸頭ネジ、2本の#4-40皿ネジ、4個のワッシャ、1本の1/16インチ六角レンチが付属します。
30 mmキューブマウント付き90°偏向プリズムミラーはキューブの2面にケージロッド用のØ6 mm穴がないため、CM1-CCを用いて2つを接続することはできません。
当社では、C4W-CCもご提供しておりますが、これは50.8 mm(2インチ)角の30 mmケージキューブを2つ接続する際に使用できます。ケージキューブコネクタC4W-CCおよびCM1-CCは、どちらもCCM1-4ER/Mのような幅38.1 mm(1.5インチ)の30 mmケージキューブと幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブとの接続にも使用できます。
アライメント用ピン
このコネクタにはアライメント用位置決めピンがあるため、SM1ネジポートの間にあるキューブ面にはピン用の穴が必要となりますのでご留意ください。既にお持ちの旧バージョンのキューブからアライメント穴付きの新バージョンへ無料アップデートをご希望の際は、当社までお問い合わせください。また、アライメントピンは取付け穴内部に圧入されており、アライメント穴無しのキューブで使用する場合は、押し出すことができます。