30 mmケージキューブ用プラットフォーム


  • Provides Stable Platform to Mount Optics Within Cubes
  • Available with Rigid or Kinematic Options
  • Compatible with 30 mm Cage Cubes and Optic Holders

Application Idea

B3C Platform with FFM1 Dichroic Filter Holder, Post Mounted in a C6WR 30 mm Cage Cube

Bottom

B3C

Rigid Platform

B4C

Kinematic Platform

Top

Related Items


Please Wait
30 mm Cage Cubes and Accessories
30 mm Cage CubesOptic MountsPlatformsRotating PlatformsCage Plates
Cage CubesOptic MountsPlatformsRotating PlatformsCover Plates

特長

  • 30 mmケージキューブ対応のプラットフォーム
  • 固定式またはキネマティックタイプをご用意
  • プラットフォームはほぼ自在に回転

このページに掲載されている30 mmケージキューブ用プラットフォームは、30 mmケージキューブ用光学マウントを保持するよう設計されています。 これらのプラットフォームには、30 mmケージシステムに取り付け可能なプリズム、ビームスプリッタおよび、その他の光学素子を取り付けできます。 このページにあるプラットフォームは、30 mmケージキューブ(左下の動画)の上部または下部や、ポストへ取り付けることができます。 ケージキューブにプラットフォームを固定する前であれば、ほぼ全ての角度へ回転できますので、ケージキューブ内の光学素子の角度を粗調整することができます。 プラットフォームB4C/Mでは、プラットフォーム底部にある3つの止めネジ(セットスクリュ)を使って、キネマティック調整を行うことができます。

これらのプラットフォームをケージキューブC6WRと併用するときには、回転式のプラットフォーム側の2本のケージロッドは、スペース不足のためケージキューブ中を貫通することができません。 B3C(/M)およびB4C(/M)については、取付け用アダプタC6WA(/M)が使えるので、取付け面積を拡大することなく、4本のケージロッドを通すのに十分な隙間ができます(右下の動画)。 C6Wにおいても、プラットフォームの反対面であれば、ケージロッドを貫通穴に通すことは可能です。また、側面(プラットフォームと90°をなす面)であれば、ネジ穴を利用して4本のケージロッドを固定することができます。

動画ではプラットフォームを30 mmケージシステムに取り付ける方法をご覧いただけます。

動画ではプラットフォームアダプタC6WA(/M)を使用して、30 mmケージキューブにケージロッドを挿入させる方法をご覧いただけます。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2022-02-01 12:29:35.823)
Why are the locking grooves on the B3C exactly at the corners of the provided white square? This allows for locking at "almost any angle" except for squarely within a cage cube like I would want.
jdelia  (posted 2022-02-03 01:55:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs, and for pointing this out. Feedback like this helps us to make products which most optimally satisfy our customer's needs. We are always "hungry for your though" and will be updating the engravings to correct this, as the square should be oriented 45 degrees from where it is currently.
user  (posted 2017-06-29 15:04:21.137)
why you did different screw pattern/size in C6WA/M compare for example B4C/M? right now I cannot use FFM1 with it.
tfrisch  (posted 2017-08-03 02:53:25.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs and for bringing this limitation of the adapter plate to our attention. I've posted this in our internal engineering forum, but you can also reach out to us directly at TechSupport@Thorlabs.com to request a custom with the M3 holes spaced 1" to mount the FFM1.
carlos.macias  (posted 2016-05-31 15:19:38.45)
hello. What is the size of the adjustment screws on the B4C/M?
besembeson  (posted 2016-06-02 01:32:32.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We use a 1/4"-80 fine hex adjuster set screw (similar to F25SS050) which uses a 2mm Hex for adjustment. We also have the drawing for part on our website: http://www.thorlabs.com/thorcat/1500/B4C_M-AutoCADPDF.pdf
Back to Top

ケージキューブ用プラットフォーム


Click to Enlarge
B3C(/M)やB4C(/M)をケージキューブのC4WやC6WRと組み合わせて、光学素子をその内部に取り付けることができます。
  • C4WまたはC6WRのキューブ内に、光学素子をほぼあらゆる回転位置で設置可能
  • B3C/M:4個のM4タップ穴と5個のM3タップ穴
  • #4-40丸頭ネジが4個付属

固定式ケージキューブプラットフォームB3C/Mは、当社の30 mmケージキューブの上部や底部に取り付けることができます。このプラットフォームは、ケージキューブ内で粗動回転を行ってから、付属の#4-40丸頭ネジと1/16インチ六角レンチを用いてほとんどあらゆる角度で固定することができます。プラットフォームB3C/M上のタップ穴は、当社の30 mmケージキューブ用光学マウントの取り付けに適しています。 プラットフォームの底面には深さ6.4 mmのM4タップ穴があり、当社のØ12 mm~Ø12 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられます。 頑丈なプラットフォームB3C/Mは粗動回転による位置決めしかできせんが、プラットフォームB4C/M(下記参照)には3つのアジャスタがあり、回転位置に加えて、ピッチ、ロールおよびZ軸方向の移動調整ができます。

プラットフォームB3C/Mの中央には深さ1.5 mmのM3タップ穴があり、当社のプラットフォームアダプターキットC6WA/M(下記参照)をご使用いただけます。また深さ5.1 mmのM3タップ穴が4つとM4タップ穴が4つ付いております。M4タップ穴はクランプアームPM3/Mを取付けてプリズムなどを保持するのに利用できます。

連続回転や精密な回転調整が必要な場合には、当社の30 mmケージキューブ用回転式プラットフォームをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3C Support Documentation
B3CC4W/C6WR用ケージキューブプラットフォーム(インチ規格)
¥3,972
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3C/M Support Documentation
B3C/MC4W/C6WR用ケージキューブプラットフォーム(ミリ規格)
¥3,972
Today
Back to Top

キネマティックケージキューブ用プラットフォーム

B4C Bottom View
Click to Enlarge

ケージキューブC4Wの底面へのB4C(/M)の正しい取り付け方
  • C4WまたはC6WRキューブ内であれば、ほぼ全回転位置で設置可能
  • B4C/M:4個のM4タップ穴と5個のM3タップ穴
  • ピッチ、ロール、Z軸調整が可能

キネマティックケージキューブ用プラットフォームB4C/Mは、当社のケージキューブC4WとC6WRの上面や底面に取り付けることができます(右図を参照)。 付属の#4-40丸頭ネジと1/16インチ六角レンチを用いてあらゆる角度に固定可能で、固定する前であれば、ケージキューブ内で粗動回転も可能です。 プラットフォーム上のタップ穴は、30 mmケージキューブ用光学マウントの取り付けに適しています。 M4タップ穴を用いてクランプアームPM3/Mを取り付けることで、プリズムなどを保持することもできます

プラットフォームB4C/Mには3つのアジャスタがあり、回転の粗調整に加えて、ピッチ、ロールおよびZ軸調整ができます(2 mm六角インチ使用)。 B4C/Mには、キネマティック調整用に3つのアジャスターネジが付いており、±4°のピッチ&ロール動作と、最大3.18 mmのZ方向移動が可能です。プラットフォームの底部にはM4タップ穴があるので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト上に取り付けることができます。

光学素子取り付け済みのプラットフォームのより精密な回転制御には30 mmケージキューブ用回転式プラットフォームもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B4C Support Documentation
B4CC4W/C6WR用キネマティックケージキューブプラットフォーム(インチ規格)
¥15,704
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B4C/M Support Documentation
B4C/MC4W/C6WR用キネマティックケージキューブプラットフォーム(ミリ規格)
¥15,704
3 weeks
Back to Top

C6WR用ケージキューブプラットフォームアダプタ

C6WA Mounted in a C6WR Cage Cube with the B3CR
Click for Details

回転式プラットフォームB3CR(/M)とC6WA(/M)。C6WA(/M)は当社の様々なキューブ用プラットフォーム*と共にケージキューブC6WRに取り付けることができます。
B5C mounted in the C6WR using a C6WA and B3CR
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
C6WA1C6WR用プラットフォームアダプターキット(インチ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
B3CR130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(インチ規格)
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER104Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 254.0 mm
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
C6WA/M1C6WR用プラットフォームアダプターキット(ミリ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
B3CR/M130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(ミリ規格)
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER104Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 254.0 mm
C6WA(/M)を使用することで、4本のケージロッドを挿入したままのケージキューブC6WR内に光学素子付きB5C1を取り付けることができます。
  • 取付アダプタにより、4本のケージロッドを挿入したままC6WRに光学素子を収納可能
  • プラットフォーム*B3C/M、B4C/M、B3CR/MならびにB4CRP/Mを取り付け可能
  • 取り付け用にM3丸頭ネジが4個付属

プラットフォーム用アダプターキットC6WA/Mを使用すると、ケージキューブC6WRに4本のケージロッドが挿入されたままでも当社の全てのキューブプラットフォーム*が使用可能となります。このキットには、2種類のメイン部品の他に、4個のM3丸頭ネジと1個のM3平頭ネジが含まれています。シム部分の厚さは2.0 mmで、ケージロットに接触することなくプラットフォームをC6WRに取り付けることが可能です。2つ目の円形プラットフォームはケージロッドの上に取り付けます。アダプタープラットフォームの直径は41.9 mmで、取付面高さが6.9 mm上がります。

C6WA/Mの穴配列では、光学素子ホルダが取り付けられる4個のM4タップ穴と、クランプアームPM3/Mが取り付けられる4個のM4タップ穴があります。光学素子ホルダまたはクランプアームを回転式ケージキューブ用プラットフォームとC6WA/Mに取り付けた場合、マウントの上部やクランプアームがケージロッドに接触しなくても回転式プラットフォームの精密調整に制限がある場合があります。このプラットフォーム用アダプタは、FFM1向けには設計されておりませんのでご注意ください。

アダプタを使用するため、四角形のシムを、C6WRの底面と使用するケージキューブ用プラットフォーム(B3C/M、B4C/M*、B3CR/M*またはB4CRP/M) の間に取り付けます。アダプターキットに付属する4個のM3丸頭ネジ(2 mm六角レンチ使用)をシムの穴に通し、ケージキューブ用プラットフォームをケージキューブに取り付けます(右の分解図をご覧ください)。円形アダプタープラットフォームを上部のケージロッドと接触しないようにケージキューブの上の穴から挿入し、付属のM3平頭ネジ(2 mm六角レンチ使用)でケージキューブ用プラットフォームに取り付けます。アダプタープラットフォームを取り付けたら光学素子ホルダやクランプアームを使用してケージキューブ内に光学素子を取り付けることが可能になります。

なお、取付プラットフォームの高さを仕様値以上に上げた場合、30 mmケージキューブ対応の光学マウントに取り付けた光学素子はSM1ネジ付きポートの穴の中心位置と合わなくなりますのでご注意ください。

*C6WA/Mは、2014年3月26日以前に販売されたB3CR/M、ならびに2012年12月5日以前に販売されたB3C/MとB4C/Mには対応しません。旧モデルをお持ちの場合は、新型モデルと交換させていただきますので、当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C6WA Support Documentation
C6WACustomer Inspired! C6WR用プラットフォームアダプターキット(インチ規格)
¥6,875
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C6WA/M Support Documentation
C6WA/MCustomer Inspired! C6WR用プラットフォームアダプターキット(ミリ規格)
¥6,875
Today