光学素子保管用小袋
- Cotton Pouches for Ø1/2" or Ø1" Optics
- Glassine Paper Pouches for Ø1" Optics
- Blank Adhesive Labels Included
BAG10GL
Glassine Pouch
Pack of 10
BAG05CB
Cotton Pouch
Pack of 10
BAG10CB
Cotton Pouch
Pack of 10
Optic Sold Separately
Please Wait
特長
- 保管時の光学素子を保護するコットンブレンドおよびグラシン紙製小袋
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を収納可能なコットン小袋
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を収納可能なグラシン紙小袋
- 識別用のラベル付き
- 10枚入りパックで販売
これらの小袋は、保管時の光学素子を保護するためのものです。 コットンブレンドの小袋はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子、グラシン紙小袋はØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子に対応し、光学素子の表面やコーティングを傷から保護します。グラシン紙製の小袋は不活性のためクリーンルーム環境で安全にご使用いただけます。また、コットン小袋には、保管時に光学素子の表面に接触する恐れがある「縫い目」がないので、より損傷から保護されます。
全ての小袋は1パック10枚入りでご提供し、識別用の粘着ラベルが10枚付属します。 スペースを節約したい場合に光学素子用保管ボックスの代用品としてお使いいただけます。 ご要望に応じて大容量でのご提供も可能です。 詳細については当社にお問い合わせください。
*注意:
コットン小袋は、当社のARコーティング付きNDフィルタの保管にはご使用いただけません。 コーティングが変色するというテスト結果が出ています。 安全に保管いただくためには、当社の光学素子用保管ボックスをご検討ください。
また、どちらの小袋もペリクルビームスプリッタや回折格子、半導体レーザの保管にはお使いいだけません。損傷を与える可能性があります。
損傷を防ぐため、保管の前に光学素子と小袋を清掃してください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のコットンブレンド小袋
- Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用小袋:25.4 mm x 25.4 mmの正方形、折り返し無し
- Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用小袋:50.8 mm x 50.8 mmの正方形、折り返し付き
- 10枚入りパックで販売
コットンブレンドの光学素子用小袋は、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を保管時の外的な損傷から保護します。 これらの不織布の小袋は、接着剤や化学物質を使用しておらず、内部に保管した光学素子に接触して損傷を及ぼす恐れのある「縫い目」もありません。 また、コットンブレンドの材質は光学素子の表面やコーティングを傷つけません。*
小袋は1パック10枚入りでご提供し、識別用の粘着ラベルが10枚付属します。 右の写真は、光学素子を収納し、ラベルを貼り付けたØ12 mm~Ø12.7 mm用の小袋です。
*注意:
コットン小袋は、当社のARコーティング付きNDフィルタの保管にはご使用いただけません。 コーティングが変色するというテスト結果が出ています。 安全に保管いただくためには、当社の光学素子用保管ボックスをご検討ください。 また、ペリクルビームスプリッタや回折格子、半導体レーザの保管にもお使いいだけません。損傷を与える可能性があります。
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のグラシン紙小袋
- 50.8 mm x 50.8 mmの正方形、折り返し付き
- 10枚入りパックで販売
グラシン紙製の光学素子用小袋は、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を保管時の外的な損傷から保護します。 製作時にはわずかな接着剤のみ使用しているので、保管する光学素子に化学物質が損傷を及ぼすことはありません。 また、光学素子の表面やコーティングを傷つけません。*
小袋は1パック10枚入りでご提供し、識別用の粘着ラベルが10枚付属します。 右の写真は光学素子を収納し、ラベルを貼り付けたグラシン紙小袋です。
*注意:
この小袋はペリクルビームスプリッタや回折格子、半導体レーザの保管にはお使いいだけません。損傷を与える可能性があります。