直線移動ステージ(リニアスージ)、移動量25 mm

- 3" x 4" Stage with 1/4"-20 or M6 Mounting Holes
- Modular Design for 1-, 2-, or 3-Axis Stages
- Models with Adjuster Screws, Micrometers, or Differential Adjusters
Standard
Micrometer
PT1
PT1B
Adjuster
Screw
PT1A
Differential
Adjuster
PT3
XYZ Translation Stage
PT1
PT102
PT101
Components of PT3

Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Travel | 1.00" or 25.0 mm (Model Dependent) |
Configuration | Left or Right Handed |
XY Stacked Orthogonality | < 5 mrad |
Angular Deviation | < 250 µrad |
Bearing Type | Ball on Hardened V-Grooves |
Ball Bearing-Mechanism Manual Translation Stages |
---|
1/4" (6 mm) Travel |
1/2" (13 mm) Travel |
1/2" (13 mm) Travel, Miniature |
1" (25 mm) Travel |
2" (50 mm) Travel |
特長
- モジュール設計によりステージをXYおよびXYZ方向に簡単に構築することが可能
- アジャスターネジ付き、マイクロメータ付き、差動アクチュエータ付きモデルから選択可能
- 幅広いアクチュエータに対応(詳細は「アクチュエータ」タブ参照)
- 16個のM6取付け穴
- XZまたはXYZ構成用の直角ブラケット
- ブレッドボードまたは光学テーブルに取り付け可能なベースプレート
PTシリーズの直線移動ステージ(リニアステージ)は、移動量25 mm(または1インチ)で、硬化スチール製リニアベアリングにより長寿命で精密な動作が可能です。これらの移動ステージは、アジャスターネジ、標準手動マイクロメータまたは差動マイクロメータを予め組み込んだ状態でお買い求めいただけます。移動ステージ上のアクチュエータ(マイクロメータ)は、2.5 mmの六角レンチでバレルクランプのネジを緩めて取り外すことができます。
ステージには精密位置決めピンが2つあり、< 5 mradの優れた直交性でPTシリーズの移動ステージを右手または左手用XY構成に積み重ねることができます。右手用XYZ構成は、標準的な手動マイクロメータまたは差動マイクロメータとして完全に組み立てられた状態でお買い求めいただけます。
カスタムオプション
PTシリーズ移動ステージはマイクロメータなしの単品でも販売されているので、幅広い手動および電動アクチュエータからお選びいただけます。Ø3/8インチのバレルアダプタをご用意している調整ネジ(1/4"-80、 1/4"-100、M6 x 0.25)もございますので、下記ステージにお使いいただくことも可能です。お使いいただけるアクチュエータについては「アクチュエータ」タブ内の表をご参照ください。マイクロメータのオプションについてのご相談やカスタム構成のお見積りにつきましてはこちらまでお問い合わせください。
ベースプレートPT101/M
ベースプレートPT101/Mは、XYまたはXYZの多軸構成で、ステージ中央のザグリ穴が使用できない時に利用できます。ブレッドボードまたは光学テーブルに取付け可能なM6ザグリ穴スロットがあり、PTシリーズのステージに取り付ける際に必要なM6キャップスクリュが2個付属します。
直角ブラケットPT102/M
直角ブラケットPT102/Mによって、PTシリーズのステージを垂直に向けることができるので、左手または右手方向のXYZ、XZ、XY構成が可能となります。各部品からXYZ構成を構築する際は、「XYZアセンブリ」タブをご参照ください。
こちらでご紹介している移動ステージはすべて、アクチュエータ無しの特注品としてご購入いただくことができます。その際は、当社の幅広い品揃えの手動および電動式アクチュエータの中からお選びいただけます。Ø3/8インチのバレルアダプタをご用意している調整ネジ(1/4"-80、1/4"-100、M6 x 0.25)もございますので、Table 2.1のステージにお使いいただくことも可能です。 カスタムのアクチュエータをご選択の際には、アクチュエータのバレルサイズにご留意ください。マイクロメータのオプションについてのご相談やカスタム構成のお見積りにつきましてはこちらまでお問い合わせください。
Table 2.1 Actuator Compatibility | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Barrel Diameter | Description | PT1B | PT1B/M | PT1 | PT1/M | PT1A | PT1A/M |
F25ES100 | 3/8" | 1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150-811ST | 1" Travel Micrometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
150-801STa | 10 mm | 25 mm Travel Micrometer | - | - | - | - | - | - |
150-801ME | 3/8" | 25 mm Travel Micrometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146-200 | High-Precision Micrometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DM12b | 1" Travel Differential Adjuster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DM713c | 1" Travel Digital Micrometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZST225B | 25 mm Travel Stepper Actuator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Z925B | 25 mm Travel Motorized Actuator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZFS25B | 25 mm Travel, Compact Stepper Motorized Actuator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Z925BV | 25 mm Travel, Vacuum-Compatible, Motorized Actuator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
表に掲載されているアクチュエータは、こちらのページでご紹介しているすべてのステージに対応していますが、2015年12月30日以前に販売されたステージPT1/MおよびPT3/Mについては例外となります。詳細は上記の脚注をご覧ください。
XYZアセンブリ
PTシリーズ移動ステージはモジュール式設計が採用されているので、2軸や3軸の移動ステージが短時間で組み立てられます。 各ステージには2個の精密位置決めピン(付属)による精確な直交設置により、XY構成(右利き用または左利き用)が可能となります。 Video 3.1ならびにFigure 3.2、3.3、3.4、3.5は3軸XYZ移動マウント(PT3/M)を部品から組み立てる手順の説明です。
ステップ1

Figure 3.2 ベースPT101/MをPTシリーズの移動ステージに付属のM6キャップスクリュ2個を使ってネジ締めします。その後、2本の1/8インチアライメントピンを2つ目のステージが直交するよう穴に差し込みます。
ステップ2

Figure 3.3 上図のように、M6キャップスクリュを用いて2つ目のPTシリーズの移動ステージを直交させて取り付けます。その後、直角ブラケットの取付け用に1/8インチのアライメントピン2本を穴に差し込みます。
ステップ3

Figure 3.4 上図のように、直角ブラケットPT102/MをPTシリーズの移動ステージに2個のM6キャップスクリュを用いて取り付けます。その後、2本の1/8インチのアライメントピンを直角ブラケットの前面の穴に差し込み、最後の3つ目のステージの位置決めを行います。
ステップ4

Figure 3.5 次に3つ目のPTシリーズの移動ステージを直角ブラケットPT102/Mの背面に2個のM6キャップスクリュを用いて取り付けます。

Click to Enlarge
Figure 4.1 PT1 Packaging
Item # | % Weight Reduction |
CO2-Equivalent Reductiona |
---|---|---|
PT1 | 27.48% | 74.38 kg |
Smart Pack
- Reduce Weight of Packaging Materials
- Increase Usage of Recyclable Packing Materials
- Improve Packing Integrity
- Decrease Shipping Costs
Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at waste minimization while still maintaining adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing packaging design changes, and utilizing eco-friendly packaging materials for our customers when possible, this initiative seeks to improve the environmental impact of our product packaging. The PT1 is now shipped in re-engineered packaging that minimizes the weight and the use of non-recyclable materials. b
Insights:デジタルマイクロメータDM713を用いたモーションコントロール
こちらのページでは下記についてご説明しています。
- デジタルマイクロメータからの位置情報の記録
- デジタルマイクロメータDM713:LabVIEWおよびC#プログラミングリファレンス
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめています。こちらからご覧ください。
デジタルマイクロメータからの位置情報の記録

Click to Enlarge
Figure 186B 上のSBC-COMMパッケージは、デジタルマイクロメータ DM713に表示される位置データを記録するのにご使用いただけます。

Click to Enlarge
Figure 186A バビネソレイユ補償板
DM713などのデジタルマイクロメータは、1つのオプトメカニクスを特定の距離だけ移動するのに便利です。例えば、均等な間隔で試料内の点に光を集光するために、対物レンズの前で試料を保持した移動ステージを移動させる場合があります。
しかし、同時にその位置を記録したい場合もあります。1つの方法は、マイクロメータを開始位置(0)に設定し、必要な距離を移動させてその距離を表示させることです。
DM713のみを使用した場合には、表示を読んで記録するという追加の手順が発生しますが、これは表示が見えないような暗い実験室内では面倒な作業になることがあります。それに対する1つの解決策は、RS-232 インターフェイスケーブルが付属する当社のSBC-COMMを使用することです。 当社では、DM713で距離を連続的に測定するためのプログラムを、Visual C#®およびLabVIEW®を用いて作成する方法を解説したソフトウェアアプリケーションノートを作成しています。アプリケーションノートは下のリンクよりダウンロードいただけます。
ほかの解決策としては、Mitutoyo®製のSPCケーブル05CZA662と、プッシュボタンおよびUSBインターフェイスケーブルが付いたUSBインプットツールIT-016Uを別途ご購入いただく方法がございます。このデバイスを使用すると、任意のテキスト入力ソフトウェアパッケージを開き、1つのプッシュボタンを押すことで、デバイスがキーボードのように機能してソフトウェアに数値を入力することができます。
最終更新日:2019年12月4日
デジタルマイクロメータDM713: LabVIEWおよびC#プログラミングリファレンス

Click to Enlarge
Figure 186C デジタルマイクロメータDM713の測定値を読み取るためのプログラムを、Visual C#やLabVIEWで書くことができます。
デジタルマイクロメータDM713 (Figure 186C)と通信する方法を紹介したプログラミングリファレンスをご提供しています。1つはLabVIEW用、もう1つはVisual C#用です。どちらのリファレンスにも、プログラムを作成するまでを順を追って説明したセクションと、説明無しで全プログラムテキストを簡潔に記載したセクションが含まれています。
- ドライバーソフトウェアのダウンロードとインストールの方法
- DM713のCOMポートへの接続ケーブルと接続方法についての情報
- DM713とのシリアル通信を行うための新VIの作成
- DM713からのデータの連続受信
- 変位データとその測定単位の表示
- ボタンのクリックによるデータの記録
- DM713のCOMポートにPCを接続するための情報
- DM713と連続的に通信するためにセカンダリスレッドを生成する方法
- 変位データと単位を抽出するための受信データの操作手順
- プログラムのGUIに変位データと単位を表示する方法
- ボタンのクリックによる変位データのファイルへの記録
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
Pau Iba
 (posted 2025-10-15 07:29:40.81) The step file is missing and I would appreciate getting access to it.
Thanks Yuan Gao
 (posted 2025-07-16 17:01:54.553) Hi, I’d like to confirm the load capacity of the PT1 stage. The specifications list 8.8 lb vertical and 90 lb horizontal capacities. My understanding is that “vertical” refers to the direction along the steel linear bearings, while “horizontal” refers to the direction perpendicular to them. Based on this, I assume the stage can also be mounted upside-down to suspend a load from above, like from a ceiling.
Could you please confirm whether this assumption is correct? ksosnowski
 (posted 2025-07-17 02:35:42.0) Hello Yuan, Thanks for reaching out to us. While our horizontal testing has only been with PT1 sitting flat on a surface, the bearings in the stage will see the same contact points if this is hanging upside down and so this orientation should have similar performance. The Solidworks file we post for this stage includes the internal bearing features. I have reached out directly to discuss this application further. David Rigolo
 (posted 2025-07-02 15:06:53.97) Do you provide a kit or a service to rebuild PT1? I have 3 on my desk that are quite loose. jdelia
 (posted 2025-07-03 01:57:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. We do not provide a service kit for our stages, but we are happy to help troubleshoot if the device is out of spec or not functioning properly and take it in for inspection and/or repair if necessary. I have reached out to you directly to clarify the issue with your PT1 units and begin the troubleshooting process. Thomas Auzinger
 (posted 2024-11-07 11:17:49.243) There is a discrepancy between the different metric product documents:
The Auto CAD PDF document claims that the dimensions listed in mm are exact and the one in inch rounded. However, the Solidworks file of the product dimensions that exactly fit the inch measurement.
For example in the Auto CAD PDF, the P101/M product has a height of exactly 9.1mm and a corresponding rounded measurement of [0.36in]. The Solidworks model of this product has, however, a height of 9.144mm, which is exactly 0.36in.
I observed the same issues with other models as well. Why is there such a discrepancy?
Which of these documents can be considered the source of truth? cdolbashian
 (posted 2024-11-14 01:41:17.0) Thank you for reaching out to us with this observation. Our mechanical drawings presented will often round a decimal place for brevity, as these are not official machine drawings. If you are in need of more specific dimensions, we are happy to share them directly via email. I have contacted you directly, in this instance, to share more specific dimensions regarding the PM101 and PM101/M. SJ Kim
 (posted 2024-07-17 16:23:27.647) I have got the confusion with the PT3/M's frontside, bolt and dowel pin attaching insert section.
I am preparing a counter parts for this PT3/M stage module.
At the front side,
much of M6 thread holes and 2 of dowel pin attaching positions are exist.
And among the repeating of the bolt and dowel pin insert holes,
instead of normal undertstanding (commonly it would be understood as the distance between is 12.5mm, as the PDF format part drawing description)
but there have some of measured part as 12.49mm in the 3D modeling STP data,
Can you tell me which of exact distance value is correct?
Actually, 0.01mm deviation, can be easily passed over,
but considering the tolerance stack of the counter part's attaching positional vary, I think it should be exactly kept.
Thank you and best regard.
if there needs any reference image or any data please let me know
i will feedback through the mail. (sjkim@korthern.co.kr) jdelia
 (posted 2024-07-18 09:07:04.0) Thank you for contacting Thorlabs. The spacing you are referencing has a nominal value of 0.492" (12.4968 mm). Stuart MacFarquhar
 (posted 2023-03-15 16:04:49.877) Please could you review the AutoCAD PDF technical drawing, specifically the spacing of the tapped M6 holes? These are listed as separated by 25.4 mm, however a custom part ordered to fit these does not fit, and measurement of the PT1/M plate suggests the spacings are in fact 25.0 mm. jdelia
 (posted 2023-03-24 10:01:04.0) Thank you for contacting Thorlabs. The M6 tapped holes on the PT1/M are in fact spaced 25 mm apart. The 25.4 mm measurement you mentioned just refers to the two center counterbored holes. I have reached out to you directly to clarify this further. Philipp Treutlein
 (posted 2023-02-21 14:08:29.243) Can I order the 1/8 alignment pins separately? jdelia
 (posted 2023-02-22 10:09:19.0) Thank you for contacting Thorlabs. We are reaching out to you directly regarding a quote for these component dowel pins. tom.dzelzainis
 (posted 2019-03-12 10:53:27.517) Hi,
Is it possible to get the PT3 with imperial tapped holes, but a metric micrometer.
Thanks,
Tom. llamb
 (posted 2019-03-12 03:41:47.0) Yes. You may manually swap the 150-801ME metric micrometers into the PT3 after removing the imperial 150-811ST micrometers. Otherwise, you may contact techsupport@thorlabs.com for requests on custom pre-configured products. We have reached out to you by email to quote this particular custom product. mark_bowen
 (posted 2017-12-12 17:03:32.893) We have used hundreds of PT1 stages in the past. They proved to lack sufficient stiffness for my recent application, so I considered the DTS25 as an option. The website provides stiffness specs for the DTS, but the specs for the ball and roller slides do not. That would be a helpful characteristic to list so the products can be compared. tfrisch
 (posted 2017-12-15 09:51:06.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. PT1 has its micrometer attached to the moving carriage rather than the baseplate, so likely the effect you are seeing is due to the weight or torque of your hand moving the stage. I will pass on your note about product comparison characteristics to our Engineering Team. clare.dillon
 (posted 2016-07-25 09:55:33.307) I wondered if you could tell me what the repeatability of the PT1/M micrometer is please, and what the hysteresis is in the mechanism? Thanks. cpepe
 (posted 2016-06-07 15:11:55.133) Hi, I was wondering if you could tell what material the "XYZ Translation Stage with Standard Micrometers PT3/M" is made of? besembeson
 (posted 2016-06-08 09:42:26.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: It is mostly anodized aluminum (for the main body) and hardened alloy and stainless steel for other sub components. tomerg
 (posted 2015-11-04 09:03:15.663) Hello, I want to inquire regarding the PT1A/M: the distance between the CBORE for M6 is 25.4mm while for most of the metric products the mounting holes distance is 25mm. Is it Ok? is there enough freedom to assemble the PT1A/M on metric items (specifically, AP30/M)?
Thanks, Tomer. jlow
 (posted 2015-11-04 11:57:47.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The counterbored holes on the metric PT1-series stages are oversized so they can be used on 25mm hole pattern. t.isaac
 (posted 2015-05-05 10:51:24.09) Please could you tell me the maximum cantilevered load (axial and transverse) of the PT1A/M stage? cdaly
 (posted 2015-05-18 08:50:40.0) Response from Chris at Thorlabs: At the moment, we do not have measured limits for the permissible torque on the PT1 series of stages, but we will contact you directly in order to discuss your application and how appropriate this stage if for you. khaded
 (posted 2014-12-05 10:31:14.7) How can I order the PT3 stage with the bottom stage rotated 180 deg. (because of interference of the micrometer with another component).
Thanks,
Kevin Haded cdaly
 (posted 2014-12-05 05:49:18.0) Response from Chris: To order a left handed version, or any other custom, you can request this from us at techsupport@thorlabs.com. I will contact you directly about this, but it should be noted that the stage can easily be disassembled and reoriented using just a 3/16" hex key. fitilis
 (posted 2014-03-27 10:58:29.427) Is there a lock screw on the stage to prevent movement of the stage when the position is set? cdaly
 (posted 2014-03-27 04:25:11.0) Response from Chris at Thorlabs: The PT1 series of stages do not have a locking mechanism. The 1/2" travel MT1 and 1" travel LNR25M do have a locking mechanism though. davoodahadpour
 (posted 2013-10-28 04:14:19.637) XYZ Translation Stage with Standard Micrometers tcohen
 (posted 2013-10-29 13:12:00.0) Response from Tim at Thorlabs: We’ll contact you directly to discuss any questions you might have on the PT3. user
 (posted 2013-10-03 14:19:41.457) Hello,
I am planning to use a PT1B/M mounted vertically. Do you offer any locking rings for the ¼”-170 adjustment screw of the stage, if not is there another adjustment screw with locking rings compatible with the stage?, an adjustment screw with a coarser pitch will not be a problem for my application. Thank for your time.
TA tcohen
 (posted 2013-10-03 12:46:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. We do sell locking rings separately for other adjustment screws which could be fitted (http://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=131). For this TPI, although these aren’t in our catalog yet, we can likely offer them as a special. I see you haven’t left us any contact information, so if you would like to discuss this further and receive a quote, please contact us at techsupport@thorlabs.com. tcohen
 (posted 2012-10-19 18:18:00.0) Response from Tim at Thorlabs: To avoid obstructing the path during translation underneath the mounting body, the screws should not exceed the length of the tap, which is just over 5.8mm. dnelson
 (posted 2012-10-19 12:46:20.46) What's the maximum lnegth of 1/4-20 screws that can be used with the PT1? Buki at Thorlabs
 (posted 2011-01-26 14:10:20.0) We have tested the PT1/M in a similar setup by mounting a P4 (4” long post), a PT3 and then two MB12s (6kg total) onto the P4 post. In this arrangement, the vertical stage still moves smoothly so you should not experience any degradation in performance. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you want to further discuss your application. remco.de.vries
 (posted 2011-01-24 01:42:34.0) Dear sir,
I want to use the PT1/M for a construction. Therfore we have to munt a approc. 6kg heavy chamber a 10 cm of the stage. The stage itself can bear 9kg, but Im interesting in the pitch moment of the stage. Is this possible with this stage?
with kind regards,
Remco de Vries Thorlabs
 (posted 2010-06-29 11:01:34.0) Response from Javier at Thorlabs to martin.kahle: The PT102 is not compatible with the DT25 stages; the mounting holes do not match. However, the AP90 right angle bracket is compatible with these dovetail stages (http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=224&pn=AP90). I will send you an assembly example consiting of two DT25 stages and one AP90. martin.kahle
 (posted 2010-06-29 11:22:35.0) Is the PT102 cmapatible with the dovetail translation stages like DT25? Thorlabs
 (posted 2010-06-24 10:26:54.0) Response from Javier at Thorlabs to last poster: you do not need to buy additional components in order to complete the assembly of the PT3A/M. The actuators, right angle bracket, and mounting base are all included. user
 (posted 2010-06-24 09:06:49.0) Dear Sir
Do I need any other accessories like actuators, base plates for PT3A/M jjurado
 (posted 2010-06-01 14:59:35.0) Response from Javier at Thorlabs to michael.roth: The PT101 is compatible with both imperial and metric versions of the PT1. The slotted mounting holes provide enough clearance so that you can attach the base onto a breadboard/optical table with 50.0 mm hole spacing. michael.roth
 (posted 2010-06-01 11:04:33.0) Hello,
i need to mount a PT1/M Translation Stage on a breadboard with 50.0mm hole spacing. What would you recommend since the PT101 has a 51mm hole spacing? Can you use the PT101 also with 50mm hole spacings?
Thank you for your answer. Adam
 (posted 2010-03-19 09:19:46.0) A response from Adam at Thorlabs to Bowen: The distance from the bottom of the stage shown in detail A to the table top is 35.67mm when the stage is midway in travel. I will email you directly to see if any more dimensiosn are needed. bowen
 (posted 2010-03-19 08:37:47.0) For the drawing of PT3, what users would like to know is the height of detail A above the tabletop (where the stage would rest). This value does not seem to be in the drawing. Youd really like to know it when the micrometer is in the midrange, not at one end of the travel. jens
 (posted 2009-06-12 18:04:51.0) A reply from Jens at Thorlabs: I am sorry for the inconvenience. I will send you the file via email and have our web team fix the link. smithm1
 (posted 2009-06-12 16:12:31.0) I need a solidworks model of this part. Youre downloads are not working. Can you e-mail me one or get the system working?
Thank you.
~Mark technicalmarketing
 (posted 2007-12-12 12:02:06.0) Dear jschumacher,
Thank you for brining our attention to the PT3 image. The picture was not accurate and has been replaced. The block is not part of the PT3 (Please see the updated image). jschumacher
 (posted 2007-11-13 05:20:31.0) if I click on PT3 a picture is shown that includes a block between the second and third stage. This block would be very helpful. Which item number is it? acable
 (posted 2007-08-20 13:25:06.0) It would also be nice to use the same sort on the price box for the metric products as is used for the imperial products. Also even if the PT101 is truely universal i would list it in both price boxes, it is arkward to need to go into two places to put together a system. europe
 (posted 2007-08-20 10:43:38.0) please take a look on the web page for PT101 :
there is no hint for customers that the PT101 is universal ( if so why does it have 1/4-20 tap???) and fits with the /M parts - can you advice with the web team that they do a comment?
Thanks |
手動リニアステージ
手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージ、ピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。
クロスローラーベアリングステージ
こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(Table 140E参照)。
Table 140A Crossed-Roller Bearing Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | LNR Series 25 mm Stages | LX Series 25 mm Stages | XRN Series 25 mm Stages | XR Series 25 mm Stages | XR Series 50 mm Stages | LNR Series 50.8 mm Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 50 mm (1.97") | 50.8 mm (2") |
Drive Type | Multiple | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Multiple |
Platform Size | 2.34" x 2.36" (59.4 mm x 60.0 mm) | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | 2.00" x 3.35" (50.7 mm x 85.0 mm) | 2.98" x 4.33" (75.7 mm x 110.0 mm) | 2.98" x 5.51" (75.7 mm x 140.0 mm) | 3.94" x 3.94" (100.0 mm x 100.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XZ, XY, XYZ | X, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
ボールベアリングステージ
こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。
Table 140B Ball Bearing Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | MS Series 1/4" Stages | T12 Series 1/2" Stages | MT Series 1/2" Stages | PT Series 1" Stages | LT Series 2" Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/4" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Multiple | Thumbscrew | Multiple | Multiple | Differential Micrometer |
Platform Size | 1.17" x 1.17" (29.7 mm x 29.7 mm) | 0.76" x 0.81" (19.3 mm x 20.6 mm) | 2.40" x 2.41" (61.0 mm x 61.2 mm) | 3.00" x 4.00" (76.2 mm x 101.6 mm) | 3.75" x 3.75" (95.3 mm x 95.3 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
アリ溝式ステージ
これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。
Table 140C Dovetail Stages | |||
---|---|---|---|
Product Family | DT Series 1/2" Stages | DTS Series 1" Stages (Vacuum-Compatible Version Available) | DTS Series 2" Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Thumbscrew | Thumbscrew | Thumbscrew |
Platform Size | 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm) | 2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm) | 2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZa | X, XY, XYZ |
Additional Details |
フレクシャーステージ
移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。
Table 140D Flexure Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 1.5 mm Stage | Nanoflex™ 5 mm Stages | ||
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") + 20 µm Piezo | |
Drive Type | Thumbscrew and Piezo Actuator | Differential Micrometer | Differential Micrometer and Open-Loop Piezo Actuator | Differential Micrometer and Closed-Loop Piezo Actuator |
Platform Size | 1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm) | 2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm) | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
垂直移動ステージ
当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。
Table 140E Vertical Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | XRN Series 9 mm Vertical Stage | XR Series 14 mm Vertical Stage | MVS Series 1/2" Vertical Stage | MVS Series 1" Vertical Stage | VAP Series 4" Vertical Stage | VAP Series 10" Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 9.0 mm (0.35") | 14.0 mm (0.55") | 1/2" (13.0 mm) | 1" (25.0 mm) | 4" (101.6 mm) | 10" (254 mm) |
Drive Type | Worm-Gear Driven Lift Screw | Micrometer | Adjuster Knob and Coarse Manual Positioning | |||
Platform Size | 2.00" x 2.00" (50.7 mm x 50.7 mm) | 2.98" x 2.98" (75.7 mm x 75.7 mm) | 2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm) | 3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm) | ||
Additional Details |

Item # | PT1B | PT1B/M |
---|---|---|
Actuator | 1/4"-170 TPI Adjustera | |
Resolution | 0.006" (149.4 µm) Translation per Revolution | |
Travel | 1.00" (25.4 mm) | |
Taps | 1/4"-20 (Qty. 16) | M6 (Qty. 16) |
Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) | |
Vertical Load Capacity (Max) | 7 lbs (3.2 kg) | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 7 lbs (3.2 kg) |
単軸移動ステージPT1B/Mには、移動量25.4 mmの1/4"-170 TPIアジャスタが付いています。 このアジャスタは、手動もしくは先端に付いている2.0 mm六角レンチで駆動することができます。 各ステージにはアライメント用位置決めピンが2つと、深さ5.8 mmの取付け用M6タップ穴が16個付いています。 M6ザグリ穴も2つ付いているので、お手持ちのキャップスクリュでブレッドボードや取付けアダプタ(下記参照)に直接取り付けることが可能です。

Item # | PT1 | PT1/M |
---|---|---|
Actuator | 150-811ST Micrometer | 150-801ME Micrometer |
Resolution | 0.025" Translation per Revolution | 0.5 mm Translation per Revolution |
Travel | 1.00" | 25.0 mm |
Engraving | 0.001" (25.4 µm) per Division | 10 µm (0.0004") per Division |
Taps | 1/4"-20 (Qty. 16) | M6 (Qty. 16) |
Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm)a | |
Vertical Load Capacity (Max) | 8.8 lbs (4.0 kg) | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 90 lbs (41 kg) |
移動ステージPT1/Mには、移動量25 mmで10 μm単位の目盛が付いたミリ規格のマイクロメータ150-801MEが装着されています(PT1は、移動量1インチで 0.001インチ単位の目盛が付いたマイクロメータ150-811STで構成されています)。ステージにはアライメント用位置決めピンが2つ、深さ5.8 mmのM6タップ穴があります。このステージには2つのM6用ザグリ穴があるので、キャップスクリュ(付属しておりません)を使ってブレッドボードや取付けアダプタ(下記参照)に直接取り付けることができます。

Item # | PT1A | PT1A/M |
---|---|---|
Actuator | DM12 Differential Adjuster | |
Coarse Resolution | 0.5 mm (0.02") Translation per Revolution | |
Coarse Range | 1.00" (25.4 mm) | |
Fine Resolution | 25 µm (0.001") Translation per Revolution | |
Fine Range | 250 µm (0.01") | |
Travel | 1.00" (25.4 mm) | |
Engraving | 0.5 µm per Division | |
Taps | 1/4"-20 (Qty. 16) | M6 (Qty. 16) |
Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) | |
Vertical Load Capacity (Max) | 8.8 lbs (4.0 kg) | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 90 lbs (41 kg) |
高い分解能が必要な用途向けに、25 mm移動ステージPT1A/Mには差動アクチュエータDM12が装着されています。粗調整は25.4 mmの範囲で1回転につき0.5 mmの移動を行ない、取付けカラー上のつまみネジを使って固定できます。
差動マイクロメータは250 μmの範囲にわたって1回転につき25 µmの移動を行ないます。差動アジャスターノブには、0.5 μm単位の目盛が付いています。このステージには2つのM6用ザグリ穴があるので、キャップスクリュ(付属しておりません)を使ってブレッドボードや取付けアダプタ(下記参照)に直接取り付けることができます。各ステージにはアライメント用位置決めピンが2つ、深さ5.8 mmのM6取付けタップ穴が16個付いています。
DM12の微調整ノブは、万一外れても再度取り付けることができます。詳細は、DM12の製品紹介ページの「DM12のノブの取付け」タブをご参照ください。

Item # | PT3 | PT3/M |
---|---|---|
Actuators | 150-811ST Micrometer | 150-801ME Micrometer |
Resolution | 0.025" Translation per Revolution | 0.5 mm Translation per Revolution |
Travel | 1.00" | 25.0 mm |
Engraving | 0.001" (25.4 µm) per Division | 10 µm (0.0004") per Division |
Taps | 1/4"-20 (Qty. 16) | M6 (Qty. 16) |
Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm)a | |
Vertical Load Capacity (Max) | 8.8 lbs (4.0 kg) | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 90 lbs (41 kg) |
- 組立て済み、3軸XYZ移動(右手用)
- アダプタープレートPT101ならびにPT102/Mが取り付けられた組立て済みのXYZステージ
PT3/Mには移動距離25 mmで10 µm単位の刻印の付いている標準型のマイクロメータ150-801MEが付属しています。 各ステージには深さ5.8 mmの取付け用M6タップ穴が16個あります。
PTシリーズの移動ステージは、単体(PT1シリーズ)でも、組立て済みの3軸XYZステージ(PT3シリーズ)としてもお買い求めいただけます。 したがって、ステージPT3/Mを5 mmの六角レンチを用いて分解してマイクロメータの位置をカスタマイズしたり、ステージPT1/Mを3つ別々に使用することができます。詳細は「XYZアセンブリ」タブをご覧ください。

Item # | PT3A | PT3A/M |
---|---|---|
Actuators | DM12 Differential Adjuster | |
Coarse Resolution | 0.5 mm (0.02") Translation per Revolution | |
Coarse Range | 1.00" (25.4 mm) | |
Fine Resolution | 25 µm (0.001") Translation per Revolution | |
Fine Range | 250 µm (0.01") | |
Travel | 1.00" (25.4 mm) | |
Engraving | 0.5 µm per Division | |
Taps | 1/4"-20 (Qty. 16) | M6 (Qty. 16) |
Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) | |
Vertical Load Capacity (Max) | 8.8 lbs (4.0 kg) | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 90 lbs (41 kg) |
- 組立て済み、3軸XYZ移動(右手用)
- アダプタープレートPT101/MならびにPT102/Mが取り付けられた組立て済みのXYZステージ
移動ステージPT3A/Mは、高分解能を必要とする用途向けに差動マイクロメータが付属しています。 粗調整は25.4 mmの範囲で1回転につき0.5 mmの移動を行ないます。取付けカラー上のつまみネジを使って回転をロックできます。
差動アジャスタは、250 μmの範囲にわたって1回転につき25 µmの移動を行います。差動アジャスターノブには、0.5 µm単位の目盛が付いています。 M6ザグリ穴も2つ付いているので、キャップスクリュ(付属しません)でブレッドボードや取付けアダプタ(下記参照)に直接取り付けることが可能です。 各ステージには深さ5.8 mmの取付け用M6タップ穴が16個あります。
PTシリーズの移動ステージは、単体(PT1シリーズ)でも、組立て済みの3軸XYZステージ(PT3シリーズ)としてもお買い求めいただけます。 したがって、ステージPT3A/Mを5 mmの六角レンチを用いて分解してマイクロメータの位置をカスタマイズしたり、ステージPT1/Mを3つ別々に使用することができます。詳細は「XYZアセンブリ」タブをご覧ください。
DM12の微調整ノブは、万一外れても再度取り付けることができます。詳細は、DM12の製品紹介ページの「DM12のノブの取付け」タブをご参照ください。

- XYおよびXYZ構成のステージを組み立て
- 光学ブレッドボード取付け用のベースプレート
- 垂直取付け用の直角ブラケット
PT101/MおよびPT102/Mは、PTシリーズの移動ステージ用に設計されたアダプタープレートです。PT101/Mは、側面に光学ブレッドボードに取付け用の4つのM6スロットが付いたミリ&インチ規格共用のベースプレートです。このベースは、ステージ中央のザグリ穴が使えないXYまたはXYZ多軸配列にお使いいただけます。このベースプレートにはアライメント用の位置決めピンが2つとM6キャップスクリュが2つ付属します。
PT102/MはM6の取付け穴4つを有し、PTシリーズのステージを垂直に取り付けられる直角ブラケットです。XZおよびXYZ配列で必要となります。アダプタープレートには4つのM6キャップスクリュが付属します。この直角ブラケットは当社の移動量25 mmの、手動および電動のMTシリーズ移動ステージにもお使いいただけます。これによって、異なる移動量のステージも同じメカニクスシステム内で簡単に接続することが可能です。
XYZ構成のステージPT3/Mには、アダプタPT101/MとPT102/Mが付属します。これらのアダプタを使用して多軸構成を構築する際の詳細については「XYZアセンブリ」タブをご覧ください。