高精度非球面レンズ:CNC研磨(N-BK7またはS-LAH64)
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7176_AsphericLens_6.jpg)
- Ø10 mm to Ø100 mm Aspheric Lenses
- Uncoated and AR-Coated Options Available
- Numerical Apertures from 0.23 - 0.62
AL100200-A
Ø100 mm
AL50100-C
Ø50 mm
AL3026-B
Ø30 mm
In-Process Asphere Metrology Test Station with PGI Dimension 5XL Profilometer
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specificationsa | |
---|---|
Clear Aperture (Collimation) | > 90% of Diameter |
Focal Length Deviation | ±1% |
Sag Deviation | ±7.5 µm |
Surface Irregularity of Convex Surface | < 3 Fringes (RMS) |
Wavefront Error (RMS) | < 0.5 µm |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig (Uncoated) 60-40 Scratch-Dig (AR Coated) |
AR Coating Reflectance | Ravg < 0.5% |
![]() |
---|
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
各種資料のご案内 | |
---|---|
![]() | 各製品の仕様書、図面、性能グラフ、非球面係数等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
特長
- Ø10~Ø100 mmの平凸非球面レンズ
- 開口数:0.23~0.62
- コーティング無し、もしくは350~700 nm、650~1050 nm、1050~1700 nm用の広帯域ARコーティング付き
- 高精度CNC研磨により回折限界に近い性能を発揮
- マウント付き精密研磨非球面レンズもご提供
こちらのページに掲載されている非球面レンズは、CNC工程によって製造されています。CNCを使用してレンズを研削および研磨する(成形するのではなく) ことによって、回折限界に近い性能を発揮しながらも大径(10 mm以上)の非球面レンズを製造することができます。 例えば、直径が15 mmの場合、CNC研磨の非球面レンズの波面誤差は通常、成形レンズの20分の1から50分の1となります。
この非球面レンズは、レンズの非球面側に球面収差の影響を最小に抑えて集光できるよう最適化されていますが、レンズの平坦面に入射する光のコリメートにも お使いいただけます。このレンズは、サイズはØ10 mm~Ø100 mm、NAは0.23~0.61の範囲からお選びいただけます。低いNA(<0.3)のレンズは、特定のビーム形状の維持が必要とされる用途に適して います。また、高いNA(>0.4)のレンズは、球面収差を最小に抑えながら高い集光能力(低いf/#)をご提供します。
レンズはコーティング無し、もしくは350~700 nm、650~1050 nm、1050~1700 nmのいずれかの波長範囲で平均反射率0.5%未満 (面当たり)の広帯域ARコーティングが施されたタイプからお選びいただけます。また、S-LAH64またはN-BK7のいずれかの基板から製造されてい ます。いずれの基板も可視域から近赤外域まで高い内部透過率を有します(透過率のデータについては下の表のInfoアイコン をクリックしてください)。 ただし、S-LAH64はN-BK7よりも高い屈折率を持つので、通常、高NAで焦点距離の短いレンズの製造に用いられます。
当社では、こちらのレンズをレンズチューブアセンブリ内に取り付ける際にお使いいただける標準固定リングを幅広いサイズで取り揃えています。曲率の大きなレンズの取付けに便利な厚型固定リングもご用意しています(詳細は「取付けオプション」タブをご参照ください)。
光学性能の検査
各レンズには、厳格な検査が実施されています。当社では、Zygo社製の干渉計Verifire™、NewView™、GPI™を使用して、非接触でレンズの光学面の3次元マップを作製しています。また、PGIディメンション5XLにより、光学素子の接触測定も可能です。こうした測定装置によって、信頼性の高い測定や仕様の確認を行えるようになりました。詳細については「計測」タブをご参照ください。
カスタム非球面レンズ
CNC研磨非球面レンズの製造は、当社の米国ニュージャージ州の本社にある製造施設で行っています。当社では、非球面レンズの特注品にも対応しております。特注品は、組み込み用途(OEM用途)向けでも単発少ロットでもご注文が可能で、レンズの直径、焦点距離、基板、コーティング、マウントなどの特注に対応しております。詳細については、「カスタム製造」タブをご覧ください。また、ご不明な点はお気軽に当社までお問い合わせください。
その他のCNC研磨非球面レンズ
当社ではUV溶融石英(UVFS)を用いた低NA(0.145以下)のCNC研磨非球面レンズもご用意しており、これにはマウント付きとマウント無しのタイプがございます。この高精度なØ25.4 mm(Ø1インチ)レンズは、このページでご紹介しているレンズよりもさらに公差が厳しくなっています。高NAのUV溶融石英製レンズも様々なサイズでご用意しており、これらはマウント無しでご提供しております。精密非球面レンズのラインナップについては、右のSelection Guideの表をご覧ください。
MRF研磨非球面レンズ
当社では波面誤差を最小に抑えられる回折限界性能のMRF研磨非球面レンズもご用意しております。これらのレンズは球面収差がなく、多くの近軸光線の用途に適したレンズです。
S-LAH64およびN-BK7基板の透過率データ
ARコーティング付きレンズの反射率データ
Definitions of Variables | |
---|---|
z | Sag (Surface Profile) |
Y | Radial Distance from Optical Axis |
R | Radius of Curvature |
k | Conic Constant |
A4 | 4th Order Aspheric Coefficient |
A6 | 6th Order Aspheric Coefficient |
An | nth Order Aspheric Coefficient |
非球面レンズの設計式
- 正の半径は、曲率中心がレンズの右側にある状態と定義しています。
- 負の半径は、曲率中心がレンズの左側にある状態と定義しています。
![Aspheric Lens Equation](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Aspheric_Lens_Design_Formula_Asphericon.gif)
非球面レンズの公式
Item # Prefix | Outer Diameter | EFL | Mounted Lenses | Suggested Fixed Lens Mount |
---|---|---|---|---|
AL108 | 10.0 mm | 8.0 mm | - | LMRA10 Combined with LMR18 (LMR18/M) |
AL1210 | 12.5 mm | 10.0 mm | AL1210M, AL1210M-A, AL1210M-B, AL1210M-C | LMR05 (LMR05/M) |
AL1225 | 12.5 mm | 25.0 mm | AL1225M, AL1225M-A, AL1225M-B, AL1225M-C | LMR05 (LMR05/M) |
AL1512 | 15.0 mm | 12.0 mm | - | LMR15 (LMR15/M) |
AL1815 | 18.0 mm | 15.0 mm | - | LMR18 (LMR18/M) |
AL2018 | 20.0 mm | 18.0 mm | - | LMR20 (LMR20/M) |
AL2520 | 25.0 mm | 20.0 mm | AL2520M, AL2520M-A, AL2520M-B, AL2520M-C | LMR1 (LMR1/M) |
AL2550 | 25.0 mm | 50.0 mm | AL2550M, AL2550M-A, AL2550M-B, AL2550M-C | LMR1 (LMR1/M) |
AL3026 | 30.0 mm | 26.0 mm | - | LMR30 (LMR30/M) |
AL4532 | 45.0 mm | 32.0 mm | - | LMR45 (LMR45/M) |
AL5040 | 50.0 mm | 40.0 mm | AL5040M, AL5040M-A, AL5040M-B, AL5040M-C | LMR2 (LMR2/M) |
AL50100 | 50.0 mm | 100.0 mm | AL50100M, AL50100M-A, AL50100M-B, AL50100M-C | LMR2 (LMR2/M) |
AL7560 | 75.0 mm | 60.0 mm | - | LMR3 (LMR3/M) or SM3L05 |
AL75150 | 75.0 mm | 150.0 mm | - | LMR75 (LMR75/M) |
AL100100 | 100.0 mm | 100.0 mm | - | LMR100 (LMR100/M) |
AL100200 | 100.0 mm | 200.0 mm | - | LMR100 (LMR100/M) |
当社ではこのページに掲載されている非球面レンズに対応したマウントを取り揃えております。また、予めマウント付きでご用意している非球面レンズもございます。左の表は、各大径非球面レンズに適合する固定式レンズマウントです。ご用意がある場合は同等のマウント付きレンズも掲載しています。外径50 mmまでの非球面レンズやAL75150の取付けが可能で、素早くレンズの取付けや取外しができる自動芯出しレンズマウントもご用意しております。
固定リングを用いたレンズの取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
非球面レンズの計測
主な特長
- 全てのCNC研磨非球面レンズをインプロセス計測
- 非接触干渉等による表面形状計測
- 組み込み用途(OEM用途)やカスタム品向けにテストデータシートの提供が可能
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Metrology_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
Zygo社製Verifire™非球面干渉測定ワークステーション
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Aspheric_Lens_Zygo_Verifire_Measurement_400.jpg)
Click to Enlarge
Zygo社製Verifire™非球面干渉計での測定結果
CNCレンズが仕様に適合することを絶えず確認するために、当社では様々な精密計測装置を用いてレンズの形状、表面粗さ、および透過波面誤差をインプロセスで測定しています。まず、非接触型のZygo社製Verifire™非球面干渉計を使用してレンズの表面プロファイルを検査します。この装置は、参照用の平面または球面(ISO 10110-12に準拠)と測定対象の光学素子面の間の距離を変化させ、フィゾー干渉計として動作します。各光学素子表面からの反射光により発生した干渉縞を解析することで、非球面プロファイルの低空間周波数成分を測定することができます。この装置は優れた3次元精度を有するため、主に回折限界の非球面検査に使用されています。
Zygo社製Verifire™干渉計(λ = 633 nm)によるイレギュラリティの測定例を以下に示します。参照用の表面プロファイルと仕上げられた非球面のプロファイルが一致しない部分では干渉縞が生じます。レンズの有効径(22 mm)以上の範囲で比較的滑らかなプロファイルが得られており(右下ディスプレイ画面内の左側画像を参照)、これはサジッタ偏差およびイレギュラリティが非常に小さいことを示しています。ここでテストしたレンズのRMSイレギュラリティは有効径の全範囲で0.428フリンジと非常に小さい値を示しており、またレンズの中心付近ではさらに良い値になっています。
光学素子の表面粗さの高空間周波数成分は、Zygo社製白色干渉計NewView™を用いて測定し、上記の測定を補完しています。この干渉計は片方のアームに参照面を、もう一方のアームに非球面光学素子を取り付けて動作させます。片方のアームの長さを変えることで、光学表面のより微細な情報を有する白色光インターフェログラムが得られます。光学素子の表面プロファイルが測定できたら、Zygo社製干渉計GPI LC™を用いてレンズの透過波面誤差を測定します。この測定では、光学素子に欠陥がないこと、およびレンズの裏面がフラットであることを確認します。
測定能力をさらに向上させるために、当社ではTaylor Hobson社製表面形状測定機 PGI Dimension 5XLも装備しています。これは小さな触針を光学素子の表面に沿って移動させる接触式の精密な測定装置で、表面プロファイル全体の特性評価を行うことができます。この方法は幅広い用途に適用でき、干渉計測には適さない高NAや大口径の光学素子にも利用できます。そのため、当社では他の光学素子メーカの製品よりも優れたカスタム仕様の非球面レンズを製造することができます。この装置は、主に非球面研削のインプロセス計測に使用されます。
すべての装置が使用されていますが、これまでTaylor Hobson社製形状測定機LUPHOScanが多用されてきました。この非接触の表面形状測定機は干渉計方式で、高精度で再現性の高い3次元表面測定を行います。この装置は速度と正確さについて独特なバランスを有しているため、非球面レンズの半径と表面イレギュラリティに関する特定のデータ取得に使用できます。
干渉測定と接触測定を併用することで、すべてのCNC研磨非球面レンズの3次元データ一式が得られます。当社では、この詳細な品質管理情報を用いて高品質の非球面レンズを製造し、信頼性の高い製品仕様を維持しています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Metrology_A3-350.jpg)
Click to Enlarge
非球面レンズの計測を行うTaylor Hobson社製表面形状測定機PGI Dimension 5XL
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Metrology_A2-350.jpg)
Click to Enlarge
Taylor Hobson社製表面形状測定機PGI Dimension 5XLを使用することで、装置の左側にあるような大口径で高NAの非球面レンズの製造が可能になります。
カスタム仕様の非球面レンズ
主な特長
- カスタム仕様のレンズ径、焦点距離、基板、コーティングおよび取付けオプション
- 標準品のレンズよりも優れた仕様と厳しい公差
- 製品組込用途(OEM用途)や小ロットの特注にも対応
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Manufacturing_2_A3-250.jpg)
Click to Enlarge
米国ニュージャージ州ニュートンの本社で研磨される準備の整った多数の非球面レンズ
当社の設備により、様々なカスタム仕様のCNC研磨およびMRF研磨の非球面レンズがご提供可能です。 お客様の用途に合わせた特殊な性能要件に対応できるよう、直径、焦点距離、共役比、基板材質およびコーティングは全てカスタマイズ可能です。また、当社の標準品よりも厳しい公差や仕様でのご注文も承ります。カスタム仕様のレンズは、当社の垂直統合された製造工程により、製品組込用途(OEM用途)向けや小ロットでのご注文にも対応可能です。
非球面レンズの製造用に、当社ではSatisloh社製研削機および研磨機付きのCNCセル、波面誤差の少ない研磨用にQED Technologies社製 Q-flex 100、芯出しならびにカスタム成形用にSatisloh社製C-2SLを保有しております。この研削機および研磨機により、直径2 mm~150 mmの球面レンズ、非球面レンズの両方を製造可能です(これよりも大きな径については当社までご相談ください)。芯出し機では、5 arcsecond以下の芯出しが可能です。これは当社のほとんどの標準品のレンズの公差よりも大幅に厳しくなっており、この機械はカスタム成形のレンズを製造する際にも使用されます。
標準仕様品のカスタマイズに要する納期や、特殊形状および長焦点距離の光学素子の納期ほか、カスタマイズについての詳細やお見積りについては、当社までご連絡ください。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Manufacturing_A2-350.jpg)
Click to Enlarge
標準品の非球面光学素子およびカスタム成形レンズ用のSatisloh社製芯出し機
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Asphere_Manufacturing_A1-350.jpg)
Click to Enlarge
非球面レンズ用のSatisloh社製研削機
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/MRF_Optic_Machine-A1-350.jpg)
Click to Enlarge
QED Technologies社製MRF研磨機
お客様の用途に応じた光学素子の製造をお手伝いいたします。
小ロットの特注品にも対応いたします。
光学素子のカスタマイズについての詳細は、お気軽に当社までご相談ください。
N-BK7 Damage Threshold Specifications | |
---|---|
Coating Designation (Item # Suffix) | Damage Threshold |
-A | 7.5 J/cm2 at 532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm |
-B | 7.5 J/cm2 at 810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.144 mm |
-C | 7.5 J/cm2 at 1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.123 mm |
S-LAH64 Damage Threshold Specifications | |
---|---|
Coating Designation (Item # Suffix) | Damage Threshold |
-A | 5 J/cm2 at 532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.345 mm |
-B | 7.5 J/cm2 at 810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.155 mm |
-C | 7.5 J/cm2 at 1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.00 mm 7.5 J/cm2 at 1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.246 mm |
当社のARコーティング付きN-BK7およびS-LAH64非球面レンズの損傷閾値
右の仕様は当社のAコーティング付きCNC研磨N-BK7およびS-LAH64精密非球面レンズの測定値です。損傷閾値の仕様はコーティングの種類が同じであればレンズのサイズにかかわらず同じです。
レーザによる損傷閾値について
このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。
テスト方法
当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。
初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。
![LIDT metallic mirror](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LIDT_mirror1.jpg)
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
![LIDT BB1-E02](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LIDT_ExposureHistogram.gif)
Example Test Data | |||
---|---|---|---|
Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。
CWレーザと長パルスレーザ
光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。
パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。
線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。
![Intensity Distribution](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/BeamDist_sm.gif)
繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。
ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。
- レーザの波長
- ビーム径(1/e2)
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
- レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。
ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。
次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。
この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。
パルスレーザ
先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。
パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。
Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
---|---|---|---|---|
Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
Relevant Damage Specification | No Comparison (See Above) | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。
エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。
- レーザの波長
- ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
- レーザのパルス幅
- パルスの繰返周波数(prf)
- 実際に使用するビーム径(1/e2 )
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。
次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。
波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。
ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。
次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。
お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。
![Intensity Distribution](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pulsed_Laser_Intensity_Distribution-390.gif)
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。
しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。
LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。
上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:
この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。
スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
Posted Comments: | |
Suwan Kang
 (posted 2024-04-01 15:33:23.28) Dear whom may concern,
I want to ask the CW Damage threshold and wavefront error for
AL2550-B in 852nm and
AL5040-B in 850nm.
We look forward to your reply.
Thank you.
Best regards,
Suwan Kang. jdelia
 (posted 2024-04-04 02:32:59.0) Thank you for contacting Thorlabs. Since we have not measured a CW damage threshold for our -B coated N-BK7 and S-LAH64 aspheres, I have reached out to you directly to ask for the specifications of your beam so that we may look into whether we believe it would be suitable for these lenses. For both of the optics you mentioned, we specify an RMS wavefront error <0.5 µm. Kirsten Kanneworff
 (posted 2023-10-05 13:27:37.623) Dear Thorlabs,
We have a question on the tab about the Lens equation. For all lenses the radius of curvature R and the aspheric coefficients. However only for R the units are given. However, what the units of the aspheric coefficients and of the Radial Distance from Optical Axis Y for this equation? We would like to be sure of this to understand the operation of our spherical lens.
Kind regards,
Kirsten Kanneworff cdolbashian
 (posted 2023-10-19 10:34:54.0) Than you for reaching out to us with this inquiry. Using some dimensional analysis, it can be shown that the units for Y are also in mm, and each of the coefficients has an exponent which is 1 less than the power of the order of the expansion term, and also the units are [1/mm], rather than mm. I have contacted you directly to discuss this in more detail. Gregoire Vallet
 (posted 2022-02-04 07:59:36.427) Dear Thorlabs personal,
I am looking for 1" diam f = 50 mm lenses that could withstand long illumination (several hours) by a 30 W cw laser @ 900 nm.
This means an average of about 70 kW/m^2.
Would standard lenses hold on (a find only the pulsed damaging threshold on the page...)?
Thank you in advance,
wishing you a pleasant afternoon,
Gregoire cdolbashian
 (posted 2022-02-09 04:54:03.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs Gregoire! Based on the fact that you have a beam with a linear density of only about ~25W/cm (converted from m^2-->
cm). Our -B coating can withstand much higher intensities than this. We don't anticipate any problems with your particular configuration. Hui Li
 (posted 2021-07-20 15:40:14.02) This lens does not fit in SM2AD45 YLohia
 (posted 2021-07-21 03:16:45.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The M45.5x0.5 threading on the SM2AD45 has a minimum minor diameter (the absolute smallest diameter of the internal threading) of 44.959 mm, so there is a very slim chance that the two parts do not fit. It is likely the tolerancing is very close in your case compared to the other components you have. Please measure the internal diameter of the SM2AD45 and the outer diameter of the AL4532 with a caliper. We suggest making sure the optic doesn't tilt as it is inserted in the adapter. We have reached out to you directly to troubleshoot further. Nery Solana
 (posted 2021-05-10 05:28:41.357) Hello,
Taking into account that you use S-LAH64 as lense substrate, I was wandering whether you know this material has been used for space uses. I would appreciate your comments on that.
Thank you very much cdolbashian
 (posted 2021-09-01 01:56:37.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs. Assuming you are inquiring about the use of these lenses in outer space, we do not have this data. I have contacted you directly to inquire about other environmental factors which may narrow down the feasibility of using this material in space. Van Rudd
 (posted 2020-12-03 11:58:38.33) Is the "working distance" in the specifications the same as the "back focal length" in the reference diagrams? YLohia
 (posted 2020-12-04 10:22:09.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes, the "working distance" spec is the same as the "back focal length" reference callout. user
 (posted 2020-09-25 14:26:21.28) Hi, I have a slight confusion related to the Transmission Data for S-LAH64 and N-BK7 Substrates section. On the "transmission (%)" graphs, are those values the Fresnel's transmission coefficients or the transmittances? Thanks YLohia
 (posted 2020-09-28 11:53:40.0) Hello, the transmission graphs display the transmission percentage of light (as a function of wavelength) through a 10 mm thick uncoated piece of glass. This includes losses due to Fresnel reflections. Maxime Joos
 (posted 2020-01-03 15:24:31.573) Dear,
I am deceived by the optical performance of this product (AL1225-A).
Used as a fiber outcoupler, the output intensity profile looks terrible (probably artifacts from the CNC machining). The wavefronts are aberrated (around 0.5 micron peak-to-peak) which is apparently within the specifications (according to customer service) but definitely not enough for my application (fiber outcoupling).
Similar product from the competitor does not have this wavefront distortion issue.
Maxime Joos nbayconich
 (posted 2020-01-16 08:00:05.0) Thank you for contacting Thorlabs. We specify our CNC polished aspheres as near diffraction limited, due to the CNC machining process these types of lenses cannot be considered a true diffraction limited lenses as the MRF polished aspheres. An MRF polished lens may be a better option for your application.
Would it be possible to provide more details of the type lens you purchased for comparison?
I have reached out to you directly to discuss your application in more detail. levi.liad
 (posted 2019-03-04 04:41:24.057) Hi
we are looking for the CW LIDT for this product which we have purchased from you.
AL100200-B - Ø100 mm N-BK7 Aspheric Lens, f=200 mm, NA=0.23, ARC: 650-1050 nm
the only thing I see is the Pulsed Laser LIDT.
can you please driect me to this number.
It is supposed to be in units of Linear Power density W/cm2.
thx
Liad YLohia
 (posted 2019-04-05 12:14:24.0) Hello Liad, we received your email and have been in direct contact with you regarding this. rbjaculbia
 (posted 2018-07-02 22:22:51.163) I would like to ask if it is possible to modify the diameter of AL2018 from 20mm to 11mm. Thanks! YLohia
 (posted 2018-07-03 12:25:57.0) Hello, we generally have the ability to offer smaller sizes of stock lenses. Please contact techsupport@thorlabs.com for such quotes. user
 (posted 2016-10-24 13:22:35.46) Would be useful to have asphere options with EFL = 75mm and 125mm to fill in the gaps you have in the BK7 line. Also useful would be UVFS substrates. tfrisch
 (posted 2016-10-25 11:41:14.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we are able to offer custom lenses through our Tech Support (TechSupport@Thorlabs.com), we understand the need for stock items as well. I've posted your suggestions in our internal engineering forum. Thank you. louis.desbiens
 (posted 2016-02-10 20:34:03.82) What is the CW LIDT for those lenses ? (N-BK7 and S-LAH64)
thanks ! besembeson
 (posted 2016-03-03 11:38:30.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have such CW damage thresholds for these at the moment. With your laser characteristics provided via email, I can recommend suitability. user
 (posted 2014-11-22 15:17:03.653) With Strehl being around 0.1 this is far away from diffraction limited focusing! And the optical design is supposed to be diffraction limited, that's kind of the definition of an asphere.
Stating that the design is diffraction limited and not talking about real life performance seems like cheating to me. besembeson
 (posted 2014-12-11 05:51:48.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Strehl ratio of 0.1 is obviously not anywhere near diffraction limit. I am curious to know where this number comes from though since we don't typically specify this as it is not very commonly used. In general, you associate the term "diffraction limit" to an optical component when the Strehl ratio is around 0.8. But like I mentioned, the design is diffraction limited and the performance is indeed near-diffraction-limit. If you provide me your email, I can look further into the parameters of any particular lens that you are interested in, and possibly provide you with a sample to test in your system. You can contact me at techsupport@thorlabs.com. user
 (posted 2014-10-02 21:47:18.357) Concerning the question on 2014-03-17 15:40:27.253:
These aspheres are manufactures with an irregularity of < 3fr.RMS as stated on the overview. If you want a diffration limited focus you need to get below 1.5fr PV! So the not matching coating is nothing to worry about. The focusing behaviour of these lenses is quite constant through the VIS and NIR, talking about Strehl < 0.1, but still better than a sphere. besembeson
 (posted 2014-11-14 12:10:30.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes that is correct that these lenses are not diffraction limited with the <3 fringes of surface irregularity in terms of performance and that is why we say "near-diffraction-limit performance". But the design is diffraction limited. max.schiller
 (posted 2014-09-18 13:52:11.183) Hi, how high is the laser-induced damage threshold for the AL1210-B? Max. jlow
 (posted 2014-09-25 02:58:42.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We are testing these for laser damage threshold and we will post the numbers once testing has finished. dkahn
 (posted 2014-07-22 14:57:33.947) Please advise on typical PSF at the design wavelength, assuming a uniform incoming collimated beam of 46 mm diameter.
David jlow
 (posted 2014-08-01 02:45:15.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We provide the Zemax files for modeling these CNC aspheres on our website. You can load the Zemax file and find the PSF for your specific lens. tetsu.takekoshi
 (posted 2014-06-30 19:02:56.597) Hello,
We have tried using this lens (AL2520) in a microscope configuration to collimate a 0.11 NA beam from a single mode fiber and refocus using a 300mm spherical singlet. The most important thing for us is beamshape and I realize this may not be the right lens (triplet is perhaps better?). The beam looks very non-Gaussian away from the focus.
What is responsible for this exactly? Using Zemax everything seems to be extremely Gaussian near the focus spot and at intermediate points. Is the rms wavefront distortion spec quoted (<0.5 um) due mainly to manufacturing errors? We have also tried a lower NA version (AL1225) as suggested in your overview but get similar results on the bench. jlow
 (posted 2014-07-14 11:19:15.0) Response from Jeremy at Thorlabs: It's hard to comment on this without the details of your setup. We will contact your directly to get the details of your setup and the results you are seeing and troubleshoot this further. user
 (posted 2014-03-17 15:40:27.253) Why in the world would you sell aspheres with AR coatings from 350-700nm if the lenses are optimized for 780nm? A diffraction limited asphere designed for use at 780nm is virtually useless at visible wavelengths. jlow
 (posted 2014-03-19 02:02:38.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The lens, while designed for 780nm, can still achieve diffraction-limited or near-diffraction-limited performance in the visible. This can be verified with any commercial optical design software, such as Zemax. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)