楕円形状光学素子用45°マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7318_45MirrorHolder_3.jpg)
- Fixed 45° Mounts for 1" or 2" Elliptical Optics
- 3 Contact Points and a Clamping Lip Provide Maximum Stability
- Compatible with Many of Our Optomechanical Mounts and Accessories
H45E2
H45E1
H45E1
Shown with a 1" Elliptical Mirror
Mounted Using a BA2F Flexure Base
Clamping Lip
H45E2
Shown Mounted in a KS2 Kinematic
Mount with a 2" Elliptical Mirror
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![H45E2 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Elliptical_Optic_Mount_Drawing_A2-200.gif)
Click for Details
Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)楕円形光学素子用マウントH45E2の図面
![H45E2 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Elliptical_Optic_Mount_Drawing_A1-200.gif)
Click for Details
Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)楕円形光学素子用マウントH45E1の図面
特長
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)楕円ミラーならびにビームスプリッタ用45°固定式マウント
- 円形の開口付きマウント
- 光学マウントやアクセサリを用いて垂直または水平に取り付け
- 2つの直交する貫通穴を利用することによりビームスプリットやビームモニタリング用途で使用可能
- 黒色アルマイト加工
これらの楕円ミラー用45°固定式マウントは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の楕円形光学素子を45°の角度で保持することができます。 各マウントの上部には、光学素子の位置を固定するためにクランプが付いています。 筐体内側の3つの接触点、ならびに外側の2つの接触点とクランプにより、光学素子をしっかりと固定します。 マウント底部と背面にある2つの直交する貫通穴を利用してビームスプリットやビームモニタリング用途で使用することができます。
クランプ部は、開口が直径の90%以上である一般的な光学素子部品の仕様に影響しないよう特別に設計されています。 マウントの安定性に影響が生じますので、このマウントを使用する際には筐体内部と外部を固定している2つのキャップスクリュを取り外さないでください。
楕円ミラーをマウント内に固定するには、付属の六角レンチを用いてクランプ部にあるキャップスクリュを緩め、クランプアームを上げてください。 まず、ミラーの底部をマウント内に置き、次に筐体内部とぴったりと接するように倒します。 ミラーがクランプアームの下に入りにくい場合は、入るようになるまでキャップスクリュを緩めてください。 クランプアームをマウントに向けて下ろし、キャップスクリュを締め付けてミラーの位置を固定します。 光学素子の破損を防ぐため、キャップスクリュを締め付ける前にクランプアームの側面にある2つの穴がマウントの正面に対して正しい位置にあることをご確認ください。
光学素子を取り外す際は、クランプアームのキャップスクリュを緩め、光学素子の上部にできた隙間からスライドさせて取り出します。 その際は、まずクランプアームから出た光学素子の上部を押し、次に底部をマウントから取り外します。
光学素子を着脱する際に、キャップスクリュがマウントから外れてしまった場合は、以下の手順で元の位置に戻してください。 まず、クランプアームをマウント上部の正しい位置に設置します。 そして付属の六角レンチを用いてキャップスクリュをマウントにネジ締めします。 その際は、ミスアライメントにご注意ください。
Posted Comments: | |
Ilya Radko
 (posted 2021-02-25 04:00:04.55) Can you also produce a 45° mount for 1/2" elliptical mirror? You do have 1/2" elliptical mirrors in you catalogue. YLohia
 (posted 2021-02-25 10:16:54.0) Hello, the closest stock item alternative to what you're requesting is the KCB05E. Custom items can be requested by using the "Request Quote" button above or by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport.se@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly. Ben Garber
 (posted 2019-07-03 19:41:31.367) Would it be possible for you to make these UHV-compatible? That is, from uncoated aluminum or stainless steel, ideally with threaded base and a venting hole perpendicular to any blind tapped hole. asundararaj
 (posted 2019-07-08 07:00:12.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly about our custom capabilities. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![H45E1 Elliptical Optic Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Elliptical_Optic_Mount_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ミラーマウントKM100に取付けた45°マウントH45E1
- 25 mm~25.4 mm(1インチ)楕円形光学素子用45°固定式マウント
- 光学素子の最小許容厚さ:5.5 mm
- 2つの直交する貫通穴があるため25 mm~25.4 mm楕円形ビームスプリッタが使用可能
- 背面のスルーポート*: Ø16.7 mm
- 底部の開口: Ø10.2 mm
楕円ミラー用マウントH45E1は、厚さ5.5 mm以上の25 mm~25.4 mm(1インチ)楕円形ミラーやビームスプリッタなどの素子を保持する設計となっております。ビームスプリットやビームモニタリング用途で使用する場合、背面の開口はØ16.7 mm、底部はØ10.2 mmとなっております。
楕円形素子用マウントは、ネジ切りなしのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)キネマティックミラーマウント(例:KM100)に取付けることができます。取り付ける際にはキネマティックマウントに付属する止めネジ(セットスクリュ)を使用します(右の写真参照)。フレクシャーベースBA2F/Mを使用すれば光学テーブルやブレッドボードに取り付けることも可能です。
または、M6キャップスクリュとワッシャを使ってM6タップ穴付きポストやブレッドボードに取付けることができます。M6用ワッシャをマウントの底部に置き、ネジをワッシャに通して取り付けてください。 なお、ワッシャとネジは45°の穴からのみ取付けることができるので、光学マウントをポストに取り付ける際には光学素子を取り付ける前に行ってください。
*背面のスルーポートの直径はØ16.7 mmですが、開口はこれよりも小さくなりますのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![H45E2 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Elliptical_Optic_Mount_A2-200.jpg)
Click for Details
ベースBE1(/M)を使用してØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに固定されたH45E2
- 50 mm~50.8 mm(2インチ)楕円形光学素子用 45°固定式マウント
- 光学素子の最小許容厚さ:11.9 mm
- 開口:
- 背面のスルーポート*: Ø33.5 mm
- 底部の開口: Ø25.4 mm
楕円ミラー用マウントH45E2は、厚さ11.9 mm以上の50 mm~50.8 mm(2インチ)楕円形ミラーやビームスプリッタなどの素子を保持する設計となっております。 ビームスプリットやビームモニタリングの用途で使用する場合、背面の開口はØ33.5 mm、底部はØ25.4 mmとなっております。
この角度がついたマウントは、ネジ切りなしのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)キネマティックミラーマウント(例:KS2)に取り付けることができます。取り付ける際にはキネマティックマウントに付属する止めネジ(セットスクリュ)を使用します。 H45E2は、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けることも可能で、その際にはポストベースBE1/Mと3 mmの六角レンチを使用します。 右の写真ではポストベースBE1(/M)の正しい取り付け方法をご紹介しています。 なお、ポストベースBE1/Mは45°の穴からのみ取り付けることができるので、光学マウントをポストに取り付ける際には光学素子を取り付ける前に行ってください。
*背面のスルーポートの直径はØ33.5 mmですが、開口はこれよりも小さくなりますのでご注意ください。