レーザーライン偏光ビームスプリッターキューブ


  • Extinction Ratio: Tp:Ts > 3000:1
  • Six Laser Line Wavelengths Available
  • 10 mm, 1/2", and 1" Cubes Available

PBS25-532

532 nm, 1" Cube

PBS12-1550

1550 nm, 1/2" Cube

1" Beamsplitter Cube Shown in C6W Cage Cube with B4CRP Rotation Platform and B6C Clamp

PBS10-780

780 nm, 10 mm Cube

Related Items


Please Wait
Common Specifications
MaterialUV Fused Silicaa
Extinction RatiobTP:TS > 3000:1
Transmission Efficiencyc,dTP > 95%
Reflection Efficiencyc,dRS > 99.5%
Transmitted Beam Deviationc0° ± 5 arcmin
Reflected Beam Deviationc90° ± 5 arcmin
Clear Aperture> 80% of Length and Width
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • 消光比(ER)は、直線偏光を入射したときの最大透過率の最小透過率に対する比率です。ビームスプリッターキューブの透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこからキューブを90°回転させると最小透過率が得られます。
  • 設計波長での仕様
  • 透過率ならびに反射率はビームスプリッタのコーティングに基づくもので、表面損失は考慮されていません。典型的な透過率のグラフならびにデータについては「グラフ」タブをご参照ください。

特長

  • 設計波長:532 nm、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nm
  • 3種類のサイズ:10 mm、12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)
  • 各表面の反射率: < 0.25%
  • 消光比: TP:TS > 3000:1
  • キューブ上部には型番と光路を示す矢印が刻印

当社のレーザーライン偏光ビームスプリッターキューブは、10 mm、12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)のサイズでご提供しています。キューブは、532 nm、633 nm、780 nm、980 nm (25.4 mm(1インチ)サイズのみ)、1064 nm、1550 nmの6種類のARコーティングからお選びいただけます。キューブは、誘電体ビームスプリッターコーティングでS偏光成分を反射させ、P偏光成分を透過させることで、S偏光成分とP偏光成分を分離します。最大の偏光消光比を得るには、TP:TS > 3000:1 の消光比を持つ透過ビームをご使用ください。

これらのビームスプリッターキューブは、2つのUV溶融石英(UVFS)ガラスプリズムから成っています。2つのプリズムのうちの一方の斜辺に誘電体ビームスプリッターコーティングを施し、その後、2つのプリズムを接着剤を用いて貼り合わせています。最後に右略図の通り、キューブの4面にARコーティングを施しています。キューブ上部のドットはビームスプリッターコーティングが施されているプリズムを示しています。光をどの面に入射してもS偏光成分とP偏光成分を分離することは可能です。キューブの上面には光の伝搬方向の1つが刻印されています。

マウントの種類や取付け方法、対応するビームスプリッターキューブについては、上の「BSキューブの取付け 」タブをご参照ください。 また、25.4 mm(1インチ)のキューブは、ケージキューブ付きでもご提供しています。カスタム仕様のビームスプリッターキューブのご注文は当社までお問い合わせください。 高出力の用途には、ハイパワー偏光ビームスプリッターキューブをご用意しています。広域の波長範囲には、当社の広帯域偏光ビームスプリッターキューブのぺージをご覧ください。

Mounted Beamsplitter Cube

ビームスプリッターキューブの概略図
(この図ではわかりやすくするためにコーティングと接着層を表示していますが、原寸大ではありません。)

Click to Enlarge

25.4 mm(1インチ)のビームスプリッターキューブは、
プリズムマウントBSH1/M を使って直接ブレッドボードに取り付けられます。他のオプションについては、「BSキューブの取付け」タブをご参照ください。
Engraving Detail
Click to Enlarge

上面には、型番と光路の1つが刻印されています。

下のグラフは各レーザーライン偏光ビームスプリッターキューブの透過率曲線を表しています。 グラフの点線はキューブの設計波長を示しています。

Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データは こちらからダウンロードいただけます
Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
Laser Line Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
Damage Threshold Specifications
Design Wavelength
(Item # Suffix)
Damage Threshold
532 nm (-532)CWa100 W/cm (532 nm, Ø1.000 mm)
Pulsed2 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.470 mm)
1064 nm (-1064)CWa1.5 kW/cm (1070 nm, Ø1.012 mm)
Pulsed2 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.517 mm)
1550 nm (-1550)CWa1.5 kW/cm (1540 nm, Ø0.087 mm)
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。 線形パワー密度が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、下記の「CWレーザと長パルスレーザ」をご覧ください。

当社のレーザーライン偏光ビームスプリッターキューブの損傷閾値データ

右の仕様は当社のレーザーライン偏光ビームスプリッターキューブの測定値です。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。

当社のビームスプリッターキューブ用に、様々なマウントをご提供しています。下記のマウントを使用してキューブをポストに取り付けたり、16 mmまたは30 mmケージシステムに組み込んだりすることができます。ポスト取付け用のマウントは、M4タップ穴付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付け可能です。

Post-Mountable Mounts for Beamsplitter Cubes
Click Photo to Enlarge
(Cubes Not Included)
Item #PCM(/M)BSH10(/M)
BSH05(/M)
BSH20(/M)
BSH1(/M)
BSH2(/M)
FBTB(/M)KM100PM(/M)KM200PM(/M)KM100B(/M)KM200B(/M)K6XS
Required AccessoriesBase: PCMP(/M)--Clamp:
PM3(/M) or PM4(/M)
Clamp:
PM3(/M) or PM4(/M)
Clamp:
PM3(/M) or PM4(/M)
Clamp:
PM3(/M) or PM4(/M)
Adapter:
K6A1(/M)
Mounting OptionsØ1/2" PostsØ1/2" Postsa,bØ1/2" PostsØ1/2" PostsØ1/2" PostsØ1/2" PostsØ1/2" PostsØ1/2" Posts
FeaturesCompactCompactGlue-In Mount with Precision Tip, Tilt, and RotationTip and RotationTip and RotationKinematic MountKinematic Mount6-Axis Mount
Compatible
Beamsplitter
Cube Size(s)
Up to 20 mm10 mm, 1/2",
20 mm, 1", 2"
5 mmUp to 20 mmc
Up to 1" d
Up to 20 mmc
Up to 1" d
Up to 2" e
Up to 20 mmc
Up to 1" d
Up to 20 mmc
Up to 1" d
Up to 2" e
5 mm
10 mm
1/2"
  • BSH10/MをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストにとりつけるにはネジアダプタAP8E4Eが必要です。
  • BSH1/MおよびBSH2/Mは2つのM6ザグリ穴を使用して光学テーブルに直接取り付けることができます。
  • クランプPM3/Mを使用した場合
  • クランプPM4/Mを使用した場合
  • PM4/MおよびエクステンションポストPM4SP/Mを使用した場合
Cage System Mounts for Beamsplitter Cubes
Click Photo to Enlarge
(Cubes Not Included)
Item #Cage Cube:
SC6W
ARV1CRM1(/M) or CRM1P(/M)Cage Cube: C4W or C6W aCCM1-4ER(/M)CCM1-A4ER(/M)CCM1-B4ER(/M)CCM1-C4ER(/M)
Required AccessoriesClamp: SB6C,
Platform: SPM2
-Adapter:
K6A1(/M)
Clamp: B6C,
Platform:
B3C(/M) or B4C(/M)
Clamp: B6C,
Platform:
B3CR(/M) or B4CRP(/M)
----
Mounting
Options
16 mm Cage Systems30 mm Cage Systems30 mm Cage Systems or Ø1/2" Posts30 mm Cage Systems30 mm Cage Systems or Ø1/2" Posts
FeaturesCompactCompactRotation MountFixed or Kinematic PlatformsRotation Platforms-One Rotation MountTwo Rotation Mounts @ 180°Two Rotation Mounts @ 90°
Compatible
Beamsplitter
Cube Size(s)
10 mm5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
1/2"
1/2"
20 mm
1"
5 mm (with BS5CAM Adapter)
10 mm (with BS10CAM Adapter)
1/2" (with BS127CAM Adapter)
20 mm (with BS20CAM Adapter)
1" (Directly Compatible)
  • 上の写真では可能な組み合わせを2つ表示しています。ケージキューブ、クランプならびにプラットフォームは自由に組み合わせることができます。

ビームスプリッタのセレクションガイド

当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの概要や特徴・用途の比較についてはこちらの概要タブをご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。以下では、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。

プレート型ビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、プレート型
偏光ビームスプリッタ、プレート型
  • 特記がない限り入射角は45°
  • 円形光学素子のみ30 arcminウェッジ付き
  • P偏光用に設計されています。

キューブ型ビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、キューブ型
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ

ペリクルビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、ペリクル型

結晶ビームスプリッタ

偏光ビームスプリッタ、結晶型
  • 保護用筐体、ネジ切り無しリング、またはシリンダにマウント済み
  • マウント無しの製品と保護用筐体またはネジ切り無しシリンダにマウント済みの製品をご用意しています。

その他

その他のビームスプリッタ

Posted Comments:
user  (posted 2022-03-21 14:10:18.203)
It would be nice if you gave the polarization extinction ratio for the reflected port, i.e. Rs:Rp. How much p polarization gets reflected compared to s polarization?
cdolbashian  (posted 2022-03-25 03:25:44.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you via email to see if we have the record of your PBS test data.
Joseph Vance  (posted 2020-10-16 12:19:20.69)
Hi, I would be interested in cubes that are AR coated for 852 nm, the cesium D2 line. Since 780 is included for rubidium D2, I would imagine there is also widespread interest in 852nm.
YLohia  (posted 2020-11-03 09:40:30.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom versions of these beamsplitters can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this directly.
spassky  (posted 2018-10-03 20:06:24.4)
i can't get the raw data of 633 nm. All the raw data i can download is of 532 nm.
YLohia  (posted 2018-10-03 09:13:24.0)
Hello, the file includes raw data for all wavelengths (532, 633, 780, 980, 1064, and 1550 nm). You would have to select the appropriately titled sheet in Excel.

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • PBS519: TP:TS > 1000:1(平均値)
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。
Back to Top

10 mm、レーザーライン偏光ビームスプリッターキューブ

Item #PBS10-532PBS10-633PBS10-780PBS10-1064PBS10-1550
Design Wavelength532 nm633 nm780 nm1064 nm1550 nm
Cube Size10.0 mm x 10.0 mm x 10.0 mm
Clear Aperture> 8.0 mm x 8.0 mm
Transmitted Wavefront
Error
< λ/4 at 633 nm over Ø8.0 mm
AR Coating Reflectance
(0° AOI)
Rabs < 0.25%
@ 532 nm
Rabs < 0.25%
@ 633 nm
Rabs < 0.25%
@ 780 nm
Rabs < 0.25%
@ 1064 nm
Rabs < 0.25%
@ 1550 nm
Damage
Thresholds
CWa100 W/cm @ 532 nm
(Ø1.000 mm)
--1.5 kW/cm @ 1070 nm
(Ø1.012 mm)
1.5 kW/cm @ 1540 nm
(Ø0.087 mm)
Pulsed2 J/cm@ 532 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.470 mm)
--2 J/cm@ 1064 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.517 mm)
-
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
  • ビームの出力密度はW/cmの単位で計算します。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PBS10-532 Support Documentation
PBS10-53210 mm Polarizing Beamsplitter Cube, 532 nm
¥33,029
Today
PBS10-633 Support Documentation
PBS10-63310 mm Polarizing Beamsplitter Cube, 633 nm
¥33,029
Today
PBS10-780 Support Documentation
PBS10-78010 mm Polarizing Beamsplitter Cube, 780 nm
¥33,029
3 weeks
PBS10-1064 Support Documentation
PBS10-106410 mm Polarizing Beamsplitter Cube, 1064 nm
¥33,029
3 weeks
PBS10-1550 Support Documentation
PBS10-155010 mm Polarizing Beamsplitter Cube, 1550 nm
¥33,029
Today
Back to Top

12.7 mm(1/2インチ)、レーザーライン偏光ビームスプリッターキューブ

Item #PBS12-532PBS12-633PBS12-780PBS12-1064PBS12-1550
Design Wavelength532 nm633 nm780 nm1064 nm1550 nm
Cube Size12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm
Clear Aperture> 10.2 mm x 10.2 mm
Transmitted Wavefront
Error
< λ/4 at 633 nm over Ø10.2 mm
AR Coating Reflectance
(0° AOI)
Rabs < 0.25%
@ 532 nm
Rabs < 0.25%
@ 633 nm
Rabs < 0.25%
@ 780 nm
Rabs < 0.25%
@ 1064 nm
Rabs < 0.25%
@ 1550 nm
Damage
Thresholds
CWa100 W/cm @ 532 nm
(Ø1.000 mm)
--1.5 kW/cm @ 1070 nm
(Ø1.012 mm)
1.5 kW/cm @ 1540 nm
(Ø0.087 mm)
Pulsed2 J/cm@ 532 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.470 mm)
--2 J/cm@ 1064 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.517 mm)
-
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
  • ビームの出力密度はW/cmの単位で計算します。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PBS12-532 Support Documentation
PBS12-5321/2" Polarizing Beamsplitter Cube, 532 nm
¥33,666
3 weeks
PBS12-633 Support Documentation
PBS12-6331/2" Polarizing Beamsplitter Cube, 633 nm
¥33,666
3 weeks
PBS12-780 Support Documentation
PBS12-7801/2" Polarizing Beamsplitter Cube, 780 nm
¥33,666
3 weeks
PBS12-1064 Support Documentation
PBS12-10641/2" Polarizing Beamsplitter Cube, 1064 nm
¥33,666
3 weeks
PBS12-1550 Support Documentation
PBS12-15501/2" Polarizing Beamsplitter Cube, 1550 nm
¥33,666
3 weeks
Back to Top

25.4 mm(1インチ) 、レーザーライン偏光ビームスプリッターキューブ

Item #PBS25-532PBS25-633PBS25-780PBS25-980PBS25-1064PBS25-1550
Design Wavelength532 nm633 nm780 nm980 nm1064 nm1550 nm
Cube Size25.4 mm x 25.4 mm x 25.4 mm
Clear Aperture> 20.32 mm x 20.32 mm
Transmitted Wavefront
Error
< λ/4 at 633 nm over Ø20.32 mm
AR Coating Reflectance
(0° AOI)
Rabs < 0.25%
@ 532 nm
Rabs < 0.25%
@ 633 nm
Rabs < 0.25%
@ 780 nm
Rabs < 0.25%
@ 980 nm
Rabs < 0.25%
@ 1064 nm
Rabs < 0.25%
@ 1550 nm
Damage
Thresholds
CWa100 W/cm @ 532 nm
(Ø1.000 mm)
---1.5 kW/cm @ 1070 nm
(Ø1.012 mm)
1.5 kW/cm @ 1540 nm
(Ø0.087 mm)
Pulsed2 J/cm@ 532 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.470 mm)
---2 J/cm@ 1064 nm
(10 ns, 10 Hz, Ø0.517 mm)
-
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
  • ビームの出力密度はW/cmの単位で計算します。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PBS25-532 Support Documentation
PBS25-5321" Polarizing Beamsplitter Cube, 532 nm
¥38,570
Today
PBS25-633 Support Documentation
PBS25-6331" Polarizing Beamsplitter Cube, 633 nm
¥38,570
3 weeks
PBS25-780 Support Documentation
PBS25-7801" Polarizing Beamsplitter Cube, 780 nm
¥38,570
3 weeks
PBS25-980 Support Documentation
PBS25-9801" Polarizing Beamsplitter Cube, 980 nm
¥38,570
Lead Time
PBS25-1064 Support Documentation
PBS25-10641" Polarizing Beamsplitter Cube, 1064 nm
¥38,570
Today
PBS25-1550 Support Documentation
PBS25-15501" Polarizing Beamsplitter Cube, 1550 nm
¥38,570
Lead Time