ピグテール付き分布ブラッグ反射型(DBR)単一周波数レーザー、バタフライパッケージ


  • Center Wavelengths Available from 761 nm to 1083 nm
  • Narrowband, Tunable, Single-Frequency Operation
  • Integrated Optical Isolator and TEC Element
  • Versions with SM or PM Fiber Pigtail

DBR816PN

816 nm, 45 mW
Fiber-Coupled Laser,
PM Pigtail

DBR1060SN

1060 nm, 130 mW
Fiber-Coupled Laser,
SM Pigtail

Related Items


Please Wait
Contact ThorlabsLaser Diode Tutorial
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内
info icon仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。
info icon型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。

Choose Item

型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。

特長

  • 中心波長:761 nm~1083 nm
  • 14ピンバタフライパッケージに密閉
  • 熱電冷却(TEC)素子、サーミスタ、モニタ用フォトダイオード内蔵
  • 狭線幅(典型値):10 MHzまで
  • SMまたはPMファイバ出力、2.0 mmナローキーFC/APCコネクタ付き

用途

  • 高分解能分光
  • 時間分解蛍光測定およびラマン分光
  • 準安定状態ヘリウム吸収分光法
  • 光学計測ならびにセンサ
  • ルビジウムまたはセシウム原子時計用励起光源
  • ファイバ増幅器のシード光
  • 非線形の周波数変換
  • レーザ冷却およびトラッピング
  • 自由空間光通信
  • 酸素センシング
  • 低ノイズのレーザ励起
  • 第2高調波発生
  • LiDAR
  • 近赤外分光法(NIRS)
  • 水蒸気差分吸収LiDAR(DIAL)システム

当社の分布ブラッグ反射型(DBR)レーザは狭線幅、単一周波数(単一縦モード)の半導体レーザでアクティブ領域外ではブラッグミラー(反射鏡)がモノリシックに組み込まれています。 このレーザの出力パワーはDFBレーザよりも高く、10 MHzの典型的な狭線幅と優れたサイドモード抑圧比(典型値は50 dB)を得ています。 レーザの出力波長は、印加電流およびデバイス温度によってチューニングが可能です。温度と電流のチューニング係数(Tuning Coefficient)については仕様をご覧ください。各DBRレーザの仕様の詳細は、下に掲載されている表の青いアイコン(info icon)をクリックするとご覧いただけます。

DBRレーザは、小型の14ピン、タイプ1のバタフライパッケージに収められているので、標準的な14ピン半導体レーザーマウント(LM14S2またはLM14TS)とご使用いただけます。 バタフライパッケージには、熱電冷却(TEC)素子、サーミスタ、モニタ用フォトダイオードが内蔵され、出力部にはFC/APCコネクタ付きシングルモード(SM)ファイバまたは偏波保持(PM)ファイバが付きます。 DBRレーザは後方反射に非常に敏感なため、角度付きのFC/APCコネクタの使用が必要です。 後方反射から更に保護するために、DBR976Sを除いて、光アイソレータ内蔵のDBRレーザをご提供しています。

下記に半導体レーザの中心波長を掲載していますが、こちらの値は典型値となります。 実際の半導体レーザの中心波長は製造ロット毎に変わるので、ご購入いただいた半導体レーザが中心波長の典型値ではない場合もあります。 下記の「Choose Item」をクリックすると、在庫品の中心波長、光出力、動作電流を含むリストが表示されます。 シリアル番号横の赤いアイコン() をクリックすると、シリアル番号毎のL-I-Vやスペクトル特性が記載されたPDFファイルをご覧いただけます。 当社では、 バタフライパッケージ付き単一周波数外部共振器レーザ(ECL)もご用意しております。 このレーザは、DBRレーザよりも挟線幅です。

こちらのDBRレーザは当社の半導体レーザードライバならびに温度コントローラをご使用いただけます。これらのバタフライパッケージはコントローラおよびTEC内蔵の半導体レーザーマウントCLD1015と共にご使用いただくこともできます。できるだけ狭い線幅の出力光を得たいときには、当社のLDCシリーズコントローラのような駆動電流のノイズが小さいドライバのご使用をお勧めいたします。5 °C以上の温度変動のある環境下においては、半導体レーザのケース温度をアクティブ制御することでレーザの波長と出力パワーを安定させる、マウントLM14TSのご使用をお勧めいたします。

埃などの汚染物質がファイバ端面に堆積する可能性が少しでもある場合は、ご使用になる前に毎回必ずファイバーコネクタをクリーニングすることをお勧めします。 ファイバ先端の中心におけるレーザ光の密度は非常に高くなる可能性があるため、汚染物質が付着している場合は燃焼する危険があります。 コネクタはクリーニングを施してからキャップを付けて出荷していますが、製品を箱から取り出した後は、周囲環境から汚染物が付着する可能性がありますのでご注意ください。 また、デバイスを他のファイバに接続したり取り外す際にはレーザ電源を切ることをお勧めします。

品質保証情報については「注意事項」タブ内をご参照ください。

ピグテール付きDBR単一周波数レーザ(バタフライパッケージ)のピン配列

Pin Identification
PinAssignmentPinAssignment
1TECa +14TEC -
2Thermistor13Case
3PDb Anode12NCc
4PD Cathode11LDd Cathode
5Thermistor10LD Anode
6NC9NC
7NC8NC
  • 熱電冷却(TEC)素子
  • フォトダイオード(PD)
  • 非接続(NC)
  • 半導体レーザ(LD)

ECL、DFB、VHG安定化、DBRの単一周波数(SFL)レーザ

ECL Laser Diagram
Click to Enlarge

図1: ECLは、利得チップの外側に回折格子があります。

レーザの多くの用途では、チューナブルな単一周波数動作が必要になります。 単一周波数出力を得るための半導体レーザとして、現在、外部共振型(ECL)、体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)、分布帰還型(DFB)、分布反射型(DBR)の4種類のレーザがあります。 どれも回折格子を使用したフィードバックによって単一周波数を出力します。 しかしそれぞれ回折格子のフィードバック構造が異なるので、出力や帯域幅、ならびにサイドモード抑圧比(SMSR)などの性能が異なります。 下記では、4種類の単一周波数半導体レーザの主な違いについて述べています。

外部共振型レーザ
外部共振型レーザ(ECL)は、その構造により多くの標準的な自由空間半導体レーザに対応します。 つまりECLは、半導体レーザ素子が対応する様々な波長で使用することができるということです。 半導体レーザの出力光はレンズによってコリメートされ、回折格子に入射されます(図1参照)。 回折格子はフィードバック(反射)を生じさせ、安定した出力波長を選択するために用いられます。 適切な光学設計により外部共振器が単一縦型のレーザ光のみを選択するため、単一周波数で高サイドモード抑圧比(SMSR>45 dB)のレーザが出力されます。

ECLのメリットの1つに比較的長い共振器長が超狭線幅(<1 MHz)をもたらすことがあります。 また、様々な半導体レーザを組み込むことができるので、青色ならびに赤色波長において狭線幅の光を放出できる数少ない構造の1つとなっております。 広いチューニングレンジ(>100 nm)を得ることができますが、ECLの機械設計、ならびに半導体レーザの反射防止(AR)コーティングの質によってモードホップする傾向があります。

DBR Laser Diagram
Click to Enlarge

図2: DFBレーザにはアクティブゲイン媒体の長さに沿って、ブラッグ反射鏡が付いています。

分布帰還型レーザ
分布帰還型(DFB)レーザ(近赤外および中赤外でご提供可能)は半導体レーザ構造内に回折格子が組み込まれているレーザとなっております(図2参照)。 アクティブ領域と密結合する波形の周期構造がブラッグ反射鏡として働き、単一縦型のレーザ光モードを選択します。 アクティブ領域がブラッグ周波数近くで十分な利得を得られれば、端面反射鏡は必要なく、代わりにブラッグ反射鏡が全ての光フィードバックならびにモード選択に用いられることになります。 この「内蔵型」の光選択によってDFBレーザは、幅広い温度ならびに電流範囲で単一周波数動作を得ることができるのです。 DFBレーザにはモード選択の補助や歩留り向上のためによく位相シフト部分がレーザ構造内に用いられています。

DFBのレーザ波長は、ブラッグ波長とほぼ等しくなっております。

DBR Equation

ここで、λ は波長、neffは有効屈折率、Λは回折格子の周期です。 レーザ波長は、有効屈折率を変えることによってチューニングができます。 有効屈折率の変化はDFBレーザの温度ならびに駆動電流のチューニングによって得られます。

DFBレーザは、850 nmでは2 nm、1550 nmでは4 nm、中赤外域(4.00~11.00 µm)では1 cm-1の比較的狭いチューニングレンジとなります。 しかし、このチューニングレンジにわたり単一周波数動作が得られている、つまりこれがモードホップ無しの連続したチューニングレンジであることを意味します。 この特長により、DFBはテレコムやセンサをはじめ、様々な用途で広く使用されています。 DFBの共振器長は比較的短いため、線幅の典型値は1 MHz~10 MHzの範囲内となります。 また、回折格子の構造とアクティブ領域が同じ領域にあるため、DFBの最大光出力は、ECLとDBRレーザに比べて低くなっております。

DBR Laser Diagram
Click to Enlarge

図3: VHGレーザの体積型ホログラフィック回折格子は、アクティブゲイン媒体の外側にあります。

体積型ホログラフィック回折格子型安定化レーザ
体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)レーザもブラッグ反射鏡を使用しますが、この場合は、透過型回折格子は半導体レーザ出力の前に置かれます(図3参照)。 この回折格子は半導体レーザの一部ではないため、半導体レーザからは熱的に分離することが可能で、デバイスの波長安定性が向上します。 この回折格子は、通常は複数種類の屈折率の光学材料(通常はガラス)を周期的に積層する構成です。 ブラッグの条件を満たす波長の光だけが反射してレーザ共振器に戻り、それにより非常に高い波長安定性を有するレーザになります。 VHG安定化レーザは、高パワーにおいて、DFBレーザと同様の線幅で出力可能で、広い範囲の電流および温度にわたって波長がロックされます。

DBR Laser Diagram
Click to Enlarge

図4: DBRレーザのブラッグ反射鏡はアクティブゲイン媒体の外側にあります。

分布反射型レーザ
分布反射型(DBR)レーザは、DFBレーザと同様、回折格子が内部に組み込まれています。 しかしDFBレーザの回折格子はアクティブ(利得)領域に沿っているのに対し、DBRレーザの回折格子は、領域の外側に位置しています(図4参照)。 一般的にDBRレーザは典型的なDFBレーザにはない様々な領域を組み込むことが可能なので制御範囲とチューニングレンジがより広くなります。 例えばマルチ電極DBRレーザには位相制御領域があり、回折格子周期や半導体レーザ駆動電流制御とは独立して、位相のみを制御することが可能です。 この制御を共に使用することによってDBRレーザは幅広いチューニングレンジで単一周波数動作が可能となります。 例えば高性能なサンプルグレーティングDBRレーザのチューニングレンジは最大30~40 nmになりえます。 DFBレーザと異なりモードホップフリーではないため、入射ならびに温度を維持できるよう慎重な制御が必要です。

制御構造が複雑なマルチ電極DBRレーザに対し、構造をよりシンプルにしたDBRレーザは単電極のみで設計されています。 単電極DBRレーザには、回折格子ならびに位相制御の複雑構造はありませんが、チューニングレンジはマルチ電極に比べて狭くなります。 チューニングレンジはDFBレーザと同程度になり、駆動電流や温度によってモードホップも生じます。 モードホップのデメリットはありますが、回折格子がデバイスの長さと同じでなければいけない制限はないため、DFBレーザと比べて光出力が大きいなどのメリットもあります。 DBRならびにDFBのレーザの線幅は同程度です。 当社では現在単電極DBRレーザのみをご提供しております。

結論
ECL、DFB、VHG、DBR半導体レーザは、設計されたチューニングレンジで単一周波数を発振します。 ECLは、DFBやDBRレーザよりも幅広い波長の選択が可能となります。 モードホップする傾向がありますが、4種類のうち1番狭い線幅(<1 MHz)をもたらします。 適切に設計された機器では、ECLレーザによって超広帯域幅 (>100 nm)をもたらすことも可能です。

DFBレーザは4種類のレーザの中で最も安定した単一周波数レーザです。 DFBのレーザーチューニングレンジ(<5 nm)内ではモードホップフリーの性能を発揮するため、単一周波数レーザとして最もご要望の多いレーザです。 DFBレーザ固有のグレーティングフィードバック構造のため、光出力は最も低くなっております。

VHGレーザは、広い範囲の温度および電流にわたって、もっとも波長性能が安定しているため、DFBレーザの典型値よりも高いパワーが可能です。 この安定性によって、組み込み用途(OEM用途)でのご使用にも適しています。

単電極DBRレーザもDFBレーザ(<5 nm)に似た線幅とチューニングレンジですが、単電極DBRレーザはチューニング曲線で周期的なモードホップを発生します。

レーザの安全性とクラス分類

レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。

Laser GlassesLaser CurtainsBlackout Materials
Enclosure SystemsLaser Viewing CardsAlignment Tools
Shutter and ControllersLaser Safety Signs

安全な作業および安全に関わるアクセサリ

  • クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
  • 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
  • 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
  • レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
  • レーザ保護カーテンレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
  • 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
  • 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
  • ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
  • いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
  • レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
  • 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
  • ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
  • レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
  • あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
  • アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
  • ビームパワーを抑えるためにビームシャッタフィルタをお使いください。
  • レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
  • クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
  • ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。

 

レーザ製品のクラス分け

レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです

ClassDescriptionWarning Label
1ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 Class 1
1Mクラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 Class 1M
2クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 Class 2
2Mこのクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 Class 2M
3Rクラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 Class 3R
3Bクラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 Class 3B
4このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 Class 4
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 Warning Symbol

Video Insights(How-to動画集):ピグテール付きバタフライパッケージ型半導体レーザのセットアップ

バタフライパッケージ型の半導体レーザは、TECコントローラと電流コントローラ付きのマウントに取り付けることにより、コンパクトなパッケージで精密な制御が可能となります。このマウントにより、レーザの取り扱いはより簡単で安全になりますが、レーザをマウントに取り付ける際には様々な注意が必要です。こちらの動画では半導体レーザの取り付けや設定に関するガイドとなっています。始めに様々な関連部品について説明し、温度制御、最大電流リミット設定など、レーザ操作に必要な手順をご紹介します。

 

仕様の範囲内でご使用いただく限り、半導体レーザの製品寿命は非常に長いものです。ほとんどの故障は、不適切に取り扱われた場合や最大定格値を超えて動作した場合に生じています。半導体レーザは非常に静電気に敏感なデバイスであるため、取り扱う際は適切な静電気防止製品を使用する必要があります。静電気に非常に敏感なため、半導体レーザはパッケージ開封後の返品を受け付けておりません。未開封の場合のみ全額返金いたします。

取扱いならびに保管に関する注意点

半導体レーザは、静電気放電(ESD)による損傷の可能性が非常に高いため、取扱い時は以下の点にご注意ください。

リストストラップ
半導体レーザを取り扱う際には、必ず接地用ESDリストストラップをご使用ください。

静電気防止マット
常に接地用ESDマットの上で作業してください。

半導体レーザの保管
使用していない時はレーザのリード端子を短絡させると静電気放電による損傷を防ぐことが出来ます。

使用上の安全遵守事項

適切なドライバの使用
半導体レーザを使用するときは、オーバードライブを防止するためにも駆動電流と電圧を精密に制御する必要があります。またレーザードライバは、電源ラインのサージ等の過渡的で急激な変化を吸収し、半導体レーザを守ります。用途に応じたレーザードライバをお選びください。汎用的な電流制限抵抗器付きの定電圧電源(直流電源)は、半導体レーザを防御するのに十分な制御機能が備わっていないのでご使用にならないでください。

パワーメータ
半導体レーザと電流電源(ドライバ)を組み合わせた系のレーザ出力を較正する際には、NISTトレーサブルなパワーメータを使用してレーザの出力を正確に計測してください。通常、半導体レーザを光学系に組み込む前に、レーザの出力を直接計測するのがもっとも安全です。これができない場合には、レーザ直後の出力を推定する際、必ず光損失(伝送損失や開口絞りなど)を考慮してください。

反射について
半導体レーザの前方にある光学系の中にレーザに対面するような平面があると、レーザーエネルギの一部分が反射され、レーザ内のモニタ用フォトダイオードに戻ってしまい、誤った高いフォトダイオード電流値が計測される場合があります。その状態でシステム内の光学部品が移動され、モニタ用フォトダイオードへのエネルギの後方反射がなくなった場合、光出力を一定に維持するフィードバックループがフォトダイオード電流の低下を感知します。その結果、レーザードライバの電流を上げる制御が自動的に行なわれ、半導体レーザのオーバードライブにつながる可能性があります。後方反射はその他にも故障や半導体レーザの損傷を招くことがあります。これを防ぐため、光学部品のすべての面を光軸に対して5~10°の角度で傾けるように配置してください。また必要に応じて光アイソレータを使用し、レーザへの直接的なフィードバックを減衰するようにしてください。

ヒートシンク
半導体レーザの寿命は動作温度に対して反比例します。半導体レーザは必ず適切なヒートシンクを取り付けてレーザーパッケージから余分な熱を除去してください。

電圧ならびに電流のオーバードライブについて
各半導体レーザの仕様書に記載されている最大電圧ならびに電流を一時的にでも超えないようご注意ください。また、逆方向電圧については3 Vでも半導体レーザを損傷する可能性があります。

静電気放電(ESD)に敏感なデバイス
半導体レーザは駆動時であってもESDによる損傷を受けやすいデバイスです。静電気放電によるダメージは、半導体レーザとドライバ間に使用するインターフェイスのケーブルを長くしている場合、インダクタンスによりさらに起こりやすくなります。半導体レーザならびに半導体レーザを取り付けた機器を静電気にさらさないよう常にご注意ください。

ON/OFF時ならびに電源ラインを共通にする他の機器に起因する過渡現象
半導体レーザは応答が高速なため、 1 µs未満の過渡電流でもダメージを受ける場合があります。はんだごて、真空ポンプ、蛍光ランプなどの高電流機器の使用時には過渡的に過大な負荷がかかる場合があります。そのため半導体レーザを駆動する際は必ずサージ防止付きコンセントをご使用ください。

半導体レーザについてご質問がございましたら当社までお問い合わせください。


Posted Comments:
Amr Ragheb  (posted 2024-04-16 19:53:10.14)
Hello Thorlabs team I'm interested to have DBR1064P. I was wondering which laser mount and controller you recommend. Regards Amr
ksosnowski  (posted 2024-04-16 10:27:16.0)
Hello Amr, thanks for reaching out to Thorlabs. Our LDC202C driver will offer the lowest current noise while supporting the full drive current of this DBR. Our TED200C can be used as a TEC controller to run the DBR's built-in cooler. Our LM14S2 mount can be used to house the butterfly package and connect this to the drivers. I have reached out directly to discuss this application further.
Brandon Grinkemeyer  (posted 2024-02-16 23:24:55.8)
We recently bought this laser and are experiencing some 200kHz noise that we can't seem to get rid of. Do you know of any issues like this or solutions?
cdolbashian  (posted 2024-03-11 03:26:20.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry Brandon. I have contacted you directly with some troubleshooting suggestions in order to address your issue with excess electrical noise.
Sebastien Loranger  (posted 2024-01-31 15:33:45.13)
Hi, I saw in your description of DBR laser diode: "For instance, a multiple-electrode DBR laser can include a phase-controlled region that allows the user to independently tune the phase apart from the grating period and laser diode current. When utilized together, the DBR can provide single-frequency operation over a broad tuning range. For example, high end sample-grating DBR lasers can have a tuning range as large as 30 - 40 nm. Unlike the DFB, the output is not mode hop free; hence, careful control of all inputs and temperature must be maintained." Despite this description, you do not seem to seem to sell such multi-electrode tunable DBR laser. We've been looking to get our hands on such packaged diodes... Do you sell any such device? Thanks! Sébastien Loranger, ing., PhD Professeur Adjoint – Assistant Professor, Département de Génie Électrique – Electrical Engineering Department Polytechnique Montréal
jpolaris  (posted 2024-02-08 12:40:13.0)
Hi Sébastien, thank you for contacting Thorlabs. At this moment, Thorlabs currently only sells single-electrode DBR lasers.
Raghav Sah  (posted 2023-06-28 13:13:29.133)
Update on the previous query (by "user"): Laser Model: DBR795PN ; Laser Driver: CLD1015 ; Optic Fibre: P3-780PM-FC-2 ; Fibre Colimater: F280APC-780 ; "Laser polarization is fluctuating. The power of one of the polarizations is fluctuating by more than 50%. Although the total power of the light from the laser stays constant. Is this supposed to happen? " Your reply: "Thank you for contacting Thorlabs. The polarization of the DBR795PN is aligned to the slow axis of the PM fiber and this should not vary by 50%. It could be that one of the fibers you are using is damaged or your measurement setup may have issues. I have contacted you directly to discuss this further." I have checked the following: (1) Fibre is not an issue: I have checked with different PM fibers. The polarization axis changes. (2) Checking polarization: The laser beam incidents on a Wollaston prism. The intensity of light before the Wollaston doesn't change while the intensity of one of the beams from the Wollaston does change. This confirms the drift in the polarization axis. (3) Measurement setup: I used a power meter (PM400 with S130C sensor) also to check this drift. The power meter is not faulty as it does show constant readings when the laser light is directly incident on the sensor.
jpolaris  (posted 2023-06-28 07:00:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I am sorry to hear you are experiencing issues with your DBR795PN. The way that you have described this issue is leading me to suspect that there may be an issue with the coupling between the output of the chip and the pigtail. To check this, you would need to disconnect all other fibers in the system, and only check performance directly from the pigtail coupled to the laser. If there is much change in the output while bending the pigtail, this is indicative of an issue either with the pigtail itself or coupling between the pigtail and the chip. I have reached out to you directly to discuss further troubleshooting steps.
user  (posted 2023-06-26 16:00:52.577)
Laser polarization is fluctuating. The power of one of the polarizations is fluctuating by more than 50%. Although the total power of the light from the laser stays constant. Is this supposed to happen? Laser Model: DBR795PN Laser Driver: CLD1015 Optic Fibre: P3-780PM-FC-2 Fibre Colimater: F280APC-780
dmehmedov  (posted 2023-06-27 07:37:44.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The polarization of the DBR795PN is aligned to the slow axis of the PM fiber and this should not vary by 50%. It could be that one of the fibers you are using is damaged or your measurement setup may have issues. I have contacted you directly to discuss this further.
Vladimir Schkolnik  (posted 2022-02-11 07:59:46.193)
Dear Thorlabs Team, I am looking for a pm dbr diode (like the DBR808PN) that can be tuned to 813-814nm. Since you offer the 808nm and 816nm version, maybe you have some outliers in your diode stock. Please let me know if there is any chance to get this wavelength from you. Best regards Vladimir Schkolnik -- Dr. Vladimir Schkolnik Project Leader Strontium Activities Joint Lab Integrated Quantum Sensors Humboldt-Universität zu Berlin Institute of Physics Newtonstraße 15 12489 Berlin Tel : +49 (0)30 2093 4941 / 7625 Fax : +49 (0)30 2093 4718 vladimir@physik.hu-berlin.de
jdelia  (posted 2022-02-11 05:53:45.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not have any outliers in stock at 813-814 nm for these parts. To view the specific diodes we do have in stock, you can click on "Choose Item" next to the part number on the product family page. I have contacted you directly to discuss this further.
Sebastian Ng  (posted 2021-04-26 21:55:58.553)
Are these diodes available with a centre wavelength of 776nm. If so could you please provide a price estimate and leadtime. Thanks
YLohia  (posted 2021-04-29 01:43:14.0)
Hello, these laser diodes are currently not available at wavelengths not already listed on this page. I have reached out to you directly to determine the feasibility of offering this, as it would require a significant design effort.
Jonas Jonuska  (posted 2020-09-10 04:28:18.043)
Missing information about mode hop free scan spectral range. Is there ability to scan 1.5nm?
YLohia  (posted 2020-09-16 03:35:35.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Tuning range information is given in the serialized spec sheets (Figure 3: Wavelength vs Bias Current). Mode hops can be identified by discontinuities in the plots. It is possible to scan 1.5 nm for the current stock of DBR780PN (serial number DBR780PN-32267) using temperature tuning. I have reached out to you directly to discuss this further.
bl627  (posted 2016-01-12 22:13:40.8)
I am looking for a 1064nm PM laser. This laser looks great. But in my work, I need to modulate the laser with 1MHz ON/OFF pulse operation. My plan is to drive the LD with another current source, for example, electronic waveform generator. Could this laser work with that?
besembeson  (posted 2016-01-14 02:53:20.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for contacting Thorlabs. This shouldn't be an issue in principle. One concern will be that there will be mode hoping through the current modulation. We have a plot on the specification sheet that shows you how the mode will change with current and temperature: http://www.thorlabs.com/thorcat/QTN/DBR1064P-SpecSheet.pdf

The rows shaded green below denote single-frequency lasers.

Item #WavelengthOutput PowerOperating
Current
Operating
Voltage
Beam DivergenceLaser ModePackage
ParallelPerpendicular
L375P70MLD375 nm70 mW110 mA5.4 V22.5°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L404P400M404 nm400 mW370 mA4.9 V13° (1/e2)42° (1/e2)MultimodeØ5.6 mm
LP405-SF10405 nm10 mW50 mA5.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L405P20405 nm20 mW38 mA4.8 V8.5°19°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP405C1405 nm30 mW75 mA4.3 V1.4 mrad1.4 mradSingle Transverse ModeØ3.8 mm, SM Pigtail with Collimator
L405G2405 nm35 mW50 mA4.9 V10°21°Single Transverse ModeØ3.8 mm
DL5146-101S405 nm40 mW70 mA5.2 V19°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L405A1405 nm175 mW (Min)150 mA5.0 V20°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP405-MF300405 nm300 mW350 mA4.5 V--MultimodeØ5.6 mm, MM Pigtail
L405G1405 nm1000 mW900 mA5.0 V13°45°MultimodeØ9 mm
LP450-SF25450 nm25 mW75 mA5.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L450G3450 nm100 mW (Min)80 mA5.2 V8.4°21.5°Single Transverse ModeØ3.8 mm
L450G2450 nm100 mW (Min)80 mA5.0 V8.4°21.5°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L450P1600MM450 nm1600 mW1200 mA4.8 V19 - 27°MultimodeØ5.6 mm
L473P100473 nm100 mW120 mA5.7 V1024Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP488-SF20488 nm20 mW70 mA6.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP488-SF20G488 nm20 mW80 mA5.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L488P60488 nm60 mW75 mA6.8 V23°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP515-SF3515 nm3 mW50 mA5.3 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L515A1515 nm10 mW50 mA5.4 V6.5°21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP520-SF15A520 nm15 mW100 mA7.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP520-SF15520 nm15 mW140 mA6.5 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
L520A1520 nm30 mW (Min)80 mA5.5 V22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
PL520520 nm50 mW250 mA7.0 V22°Single Transverse ModeØ3.8 mm
L520P50520 nm45 mW150 mA7.0 V22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L520A2520 nm110 mW (Min)225 mA5.9 V22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
DJ532-10532 nm10 mW220 mA1.9 V0.69°0.69°Single Transverse ModeØ9.5 mm (non-standard)
DJ532-40532 nm40 mW330 mA1.9 V0.69°0.69°Single Transverse ModeØ9.5 mm (non-standard)
LP633-SF50633 nm50 mW170 mA2.6 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL63163DG633 nm100 mW170 mA2.6 V8.5°18°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LPS-635-FC635 nm2.5 mW70 mA2.2 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
LPS-PM635-FC635 nm2.5 mW60 mA2.2 V--Single Transverse ModeØ9.0 mm, PM Pigtail
L635P5635 nm5 mW30 mA<2.7 V32°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6312G635 nm5 mW50 mA<2.7 V31°Single Transverse ModeØ9 mm
LPM-635-SMA635 nm8 mW50 mA2.2 V--MultimodeØ9 mm, MM Pigtail
LP635-SF8635 nm8 mW60 mA2.3 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL6320G635 nm10 mW60 mA2.2 V31°Single Transverse ModeØ9 mm
HL6322G635 nm15 mW75 mA2.4 V30°Single Transverse ModeØ9 mm
L637P5637 nm5 mW20 mA<2.4 V34°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP637-SF50637 nm50 mW140 mA2.6 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP637-SF70637 nm70 mW220 mA2.7 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL63142DG637 nm100 mW140 mA2.7 V18°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL63133DG637 nm170 mW250 mA2.8 V17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6388MG637 nm250 mW340 mA2.3 V10°40°MultimodeØ5.6 mm
L637G1637 nm1200 mW1100 mA2.5 V10°32°MultimodeØ9 mm (non-standard)
L638P040638 nm40 mW92 mA2.4 V10°21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L638P150638 nm150 mW230 mA2.7 V918Single Transverse ModeØ3.8 mm
L638P200638 nm200 mW280 mA2.9 V814Single Transverse ModeØ5.6 mm
L638P700M638 nm700 mW820 mA2.2 V35°MultimodeØ5.6 mm
HL6358MG639 nm10 mW40 mA2.4 V21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6323MG639 nm30 mW100 mA2.5 V8.5°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6362MG640 nm40 mW90 mA2.5 V10°21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP642-SF20642 nm20 mW90 mA2.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP642-PF20642 nm20 mW110 mA2.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, PM Pigtail
HL6364DG642 nm60 mW120 mA2.5 V10°21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6366DG642 nm80 mW150 mA2.5 V10°21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6385DG642 nm150 mW250 mA2.6 V17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L650P007650 nm7 mW28 mA2.2 V28°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LPS-660-FC658 nm7.5 mW65 mA2.6 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP660-SF20658 nm20 mW80 mA2.6 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LPM-660-SMA658 nm22.5 mW65 mA2.6 V--MultimodeØ5.6 mm, MM Pigtail
HL6501MG658 nm30 mW75 mA2.6 V8.5°22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L658P040658 nm40 mW75 mA2.2 V10°20°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP660-SF40658 nm40 mW135 mA2.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP660-SF60658 nm60 mW210 mA2.4 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL6544FM660 nm50 mW115 mA2.3 V10°17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP660-SF50660 nm50 mW140 mA2.3 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL6545MG660 nm120 mW170 mA2.45 V10°17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L660P120660 nm120 mW175 mA2.5 V10°17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L670VH1670 nm1 mW2.5 mA2.6 V10°10°Single Transverse ModeTO-46
LPS-675-FC670 nm2.5 mW55 mA2.2 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
HL6748MG670 nm10 mW30 mA2.2 V25°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6714G670 nm10 mW55 mA<2.7 V22°Single Transverse ModeØ9 mm
HL6756MG670 nm15 mW35 mA2.3 V24°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP685-SF15685 nm15 mW55 mA2.1 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL6750MG685 nm50 mW70 mA2.3 V21°Single Transverse ModeØ5.6 mm
HL6738MG690 nm30 mW85 mA2.5 V8.5°19°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP705-SF15705 nm15 mW55 mA2.3 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL7001MG705 nm40 mW75 mA2.5 V18°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP730-SF15730 nm15 mW70 mA2.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
HL7302MG730 nm40 mW75 mA2.5 V18°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L760VH1760 nm0.5 mW3 mA (Max)2.2 V12°12°Single FrequencyTO-46
DBR760PN761 nm9 mW125 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L763VH1763 nm0.5 mW3 mA (Max)2.0 V10°10°Single FrequencyTO-46
DBR767PN767 nm23 mW220 mA1.87 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR770PN770 nm35 mW220 mA1.92 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L780P010780 nm10 mW24 mA1.8 V30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
DBR780PN780 nm45 mW250 mA1.9 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L785P5785 nm5 mW28 mA1.9 V10°29°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LPS-PM785-FC785 nm6.5 mW60 mA---Single Transverse ModeØ5.6 mm, PM Pigtail
LPS-785-FC785 nm10 mW65 mA1.85 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP785-SF20785 nm20 mW85 mA1.9 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
DBR785S785 nm25 mW230 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DBR785P785 nm25 mW230 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L785P25785 nm25 mW45 mA1.9 V30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
FPV785S785 nm50 mW410 mA2.2 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
FPV785P785 nm50 mW410 mA2.1 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP785-SAV50785 nm50 mW500 mA2.2 V--Single FrequencyØ9 mm, SM Pigtail
L785P090785 nm90 mW125 mA2.0 V10°17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP785-SF100785 nm100 mW300 mA2.0 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
FPL785P785 nm200 mW500 mA2.1 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL785S-250785 nm250 mW (Min)500 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
LD785-SEV300785 nm300 mW500 mA (Max)2.0 V16°Single FrequencyØ9 mm
LD785-SH300785 nm300 mW400 mA2.0 V18°Single Transverse ModeØ9 mm
FPL785C785 nm300 mW400 mA2.0 V18°Single Transverse Mode3 mm x 5 mm Submount
LD785-SE400785 nm400 mW550 mA2.0 V16°Single Transverse ModeØ9 mm
FPV785M785 nm600 mW1100 mA1.9 V--MultimodeButterfly, MM Pigtail
L795VH1795 nm0.25 mW1.2 mA1.8 V20°12°Single FrequencyTO-46
DBR795PN795 nm40 mW230 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR808PN808 nm42 mW250 mA2 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP808-SA60808 nm60 mW150 mA1.9 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
M9-808-0150808 nm150 mW180 mA1.9 V17°Single Transverse ModeØ9 mm
L808P200808 nm200 mW260 mA2 V10°30°MultimodeØ5.6 mm
FPL808P808 nm200 mW600 mA2.1 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL808S808 nm200 mW750 mA2.3 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
L808H1808 nm300 mW400 mA2.1 V14°Single Transverse ModeØ9 mm
LD808-SE500808 nm500 mW750 mA2.2 V14°Single Transverse ModeØ9 mm
LD808-SEV500808 nm500 mW800 mA (Max)2.2 V14°Single FrequencyØ9 mm
L808P500MM808 nm500 mW650 mA1.8 V12°30°MultimodeØ5.6 mm
L808P1000MM808 nm1000 mW1100 mA2 V30°MultimodeØ9 mm
DBR816PN816 nm45 mW250 mA1.95 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP820-SF80820 nm80 mW230 mA2.3 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L820P100820 nm100 mW145 mA2.1 V17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L820P200820 nm200 mW250 mA2.4 V17°Single Transverse ModeØ5.6 mm
DBR828PN828 nm24 mW250 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LPS-830-FC830 nm10 mW120 mA---Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LPS-PM830-FC830 nm10 mW50 mA2.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, PM Pigtail
LP830-SF30830 nm30 mW115 mA1.9 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
HL8338MG830 nm50 mW75 mA1.9 V22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L830H1830 nm250 mW3 A (Max)2 V10°Single Transverse ModeØ9 mm
FPL830P830 nm300 mW900 mA2.22 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL830S830 nm350 mW900 mA2.5 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
LD830-SE650830 nm650 mW900 mA2.3 V13°Single Transverse ModeØ9 mm
LD830-MA1W830 nm1 W2 A2.1 V24°MultimodeØ9 mm
LD830-ME2W830 nm2 W3 A (Max)2.0 V21°MultimodeØ9 mm
L840P200840 nm200 mW255 mA2.4 V917Single Transverse ModeØ5.6 mm
L850VH1850 nm1 mW6 mA (Max)2 V12°12°Single FrequencyTO-46
L850P010850 nm10 mW50 mA2 V10°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L850P030850 nm30 mW65 mA2 V8.5°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
FPV852S852 nm20 mW400 mA2.2 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
FPV852P852 nm20 mW400 mA2.2 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR852PN852 nm24 mW300 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP852-SF30852 nm30 mW115 mA1.9 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
L852P50852 nm50 mW75 mA1.9 V22°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP852-SF60852 nm60 mW150 mA2.0 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
L852P100852 nm100 mW120 mA1.9 V28°Single Transverse ModeØ9 mm
L852P150852 nm150 mW170 mA1.9 V18°Single Transverse ModeØ9 mm
L852SEV1852 nm270 mW400 mA (Max)2.0 V12°Single FrequencyØ9 mm
L852H1852 nm300 mW415 mA (Max)2 V15°Single Transverse ModeØ9 mm
FPL852P852 nm300 mW900 mA2.35 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL852S852 nm350 mW900 mA2.5 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
LD852-SE600852 nm600 mW950 mA2.3 V7° (1/e2)13° (1/e2)Single Transverse ModeØ9 mm
LD852-SEV600852 nm600 mW1050 mA (Max)2.2 V13° (1/e2)Single FrequencyØ9 mm
LP880-SF3880 nm3 mW25 mA2.2 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L880P010880 nm10 mW30 mA2.0 V12°37°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L895VH1895 nm0.2 mW1.4 mA1.6 V20°13°Single FrequencyTO-46
DBR895PN895 nm12 mW300 mA2 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP904-SF3904 nm3 mW30 mA1.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L904P010904 nm10 mW50 mA2.0 V10°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP915-SF40915 nm40 mW130 mA1.5 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
DBR935PN935 nm13 mW300 mA1.75 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LP940-SF30940 nm30 mW90 mA1.5 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
M9-940-0200940 nm200 mW270 mA1.9 V28°Single Transverse ModeØ9 mm
L960H1960 nm250 mW400 mA2.1 V11°12°Single Transverse ModeØ9 mm
FPV976S976 nm30 mW400 mA (Max)2.2 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
FPV976P976 nm30 mW400 mA (Max)2.2 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR976PN976 nm33 mW450 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L976SEV1976 nm270 mW400 mA (Max)2.0 V12°Single FrequencyØ9 mm
BL976-SAG3976 nm300 mW470 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
BL976-PAG500976 nm500 mW830 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
BL976-PAG700976 nm700 mW1090 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
BL976-PAG900976 nm900 mW1480 mA2.5 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
L980P010980 nm10 mW25 mA2 V10°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
LP980-SF15980 nm15 mW70 mA1.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
L980P030980 nm30 mW50 mA1.5 V10°35°Single Transverse ModeØ5.6 mm
L980P100A980 nm100 mW150 mA1.6 V32°MultimodeØ5.6 mm
LP980-SA60980 nm60 mW230 mA2.0 V--Single Transverse ModeØ9.0 mm, SM Pigtail
L980H1980 nm200 mW300 mA (Max)2.0 V13°Single Transverse ModeØ9 mm
L980P200980 nm200 mW300 mA1.5 V30°MultimodeØ5.6 mm
DBR1060SN1060 nm130 mW650 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DBR1060PN1060 nm130 mW650 mA1.8 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR1064S1064 nm40 mW150 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DBR1064P1064 nm40 mW150 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DBR1064PN1064 nm110 mW550 mA2.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LPS-1060-FC1064 nm50 mW220 mA1.4 V--Single Transverse ModeØ9 mm, SM Pigtail
M9-A64-02001064 nm200 mW280 mA1.7 V28°Single Transverse ModeØ9 mm
L1064H11064 nm300 mW700 mA1.92 V7.6°13.5°Single Transverse ModeØ9 mm
L1064H21064 nm450 mW1100 mA1.92 V7.6°13.5°Single Transverse ModeØ9 mm
DBR1083PN1083 nm100 mW500 mA1.75 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L1270P5DFB1270 nm5 mW15 mA1.1 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1290P5DFB1290 nm5 mW16 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
LP1310-SAD21310 nm2.0 mW40 mA1.1 V--Single FrequencyØ5.6 mm, SM Pigtail
LP1310-PAD21310 nm2.0 mW40 mA1.0 V--Single FrequencyØ5.6 mm, PM Pigtail
LPS-PM1310-FC1310 nm2.5 mW20 mA1.1 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, PM Pigtail
L1310P5DFB1310 nm5 mW16 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
LPSC-1310-FC1310 nm50 mW350 mA2 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
FPL1053S1310 nm130 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL1053P1310 nm130 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL1053T1310 nm300 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeØ5.6 mm
FPL1053C1310 nm300 mW (Pulsed)750 mA2 V15°27°Single Transverse ModeChip on Submount
L1310G11310 nm2000 mW5 A1.5 V24°MultimodeØ9 mm
L1330P5DFB1330 nm5 mW14 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1370G11370 nm2000 mW5 A1.4 V22°MultimodeØ9 mm
BL1425-PAG5001425 nm500 mW1600 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
BL1436-PAG5001436 nm500 mW1600 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
L1450G11450 nm2000 mW5 A1.4 V22°MultimodeØ9 mm
BL1456-PAG5001456 nm500 mW1600 mA2.0 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
L1470P5DFB1470 nm5 mW19 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1480G11480 nm2000 mW5 A1.6 V20°MultimodeØ9 mm
L1490P5DFB1490 nm5 mW24 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1510P5DFB1510 nm5 mW20 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1530P5DFB1530 nm5 mW21 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
LPS-1550-FC1550 nm1.5 mW30 mA1.0 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LPS-PM1550-FC1550 nm1.5 mW30 mA1.1 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
LP1550-SAD21550 nm2.0 mW40 mA1.0 V--Single FrequencyØ5.6 mm, SM Pigtail
LP1550-PAD21550 nm2.0 mW40 mA1.0 V--Single FrequencyØ5.6 mm, PM Pigtail
L1550P5DFB1550 nm5 mW20 mA1.0 V10°Single FrequencyØ5.6 mm
ML925B45F1550 nm5 mW30 mA1.1 V25°30°Single Transverse ModeØ5.6 mm
SFL1550S1550 nm40 mW300 mA1.5 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
SFL1550P1550 nm40 mW300 mA1.5 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
LPSC-1550-FC1550 nm50 mW250 mA2 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
FPL1009S1550 nm100 mW400 mA1.4 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL1009P1550 nm100 mW400 mA1.4 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
ULN15PC1550 nm140 mW650 mA3.0 V--Single FrequencyExtended Butterfly, PM Pigtail
ULN15PT1550 nm140 mW650 mA3.0 V--Single FrequencyExtended Butterfly, PM Pigtail
FPL1001C1550 nm150 mW400 mA1.4 V18°31°Single Transverse ModeChip on Submount
FPL1055T1550 nm300 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeØ5.6 mm
FPL1055C1550 nm300 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeChip on Submount
L1550G11550 nm1700 mW5 A1.5 V28°MultimodeØ9 mm
DFB15501555 nm100 mW (Min)1000 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1550N1555 nm130 mW (Min)1800 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1550P1555 nm100 mW (Min)1000 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DFB1550PN1555 nm130 mW (Min)1800 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
L1570P5DFB1570 nm5 mW25 mA1.0 VSingle FrequencyØ5.6 mm
L1575G11575 nm1700 mW5 A1.5 V28°MultimodeØ9 mm
LPSC-1625-FC1625 nm50 mW350 mA1.5 V--Single Transverse ModeØ5.6 mm, SM Pigtail
FPL1054S1625 nm80 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL1054P1625 nm80 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
FPL1054C1625 nm250 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeChip on Submount
FPL1054T1625 nm200 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeØ5.6 mm
DFB16421642 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1642P1642 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
DFB16461646 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1646P1646 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
FPL1059S1650 nm80 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL1059P1650 nm80 mW400 mA1.7 V--Single Transverse ModeButterfly, PM Pigtail
DFB16501650 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1650P1650 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
FPL1059C1650 nm225 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeChip on Submount
FPL1059T1650 nm225 mW (Pulsed)750 mA2 V15°28°Single Transverse ModeØ5.6 mm
DFB16541654 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, SM Pigtail
DFB1654P1654 nm80 mW900 mA (Max)3.0 V--Single FrequencyButterfly, PM Pigtail
FPL1940S1940 nm15 mW400 mA2 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL2000S2 µm15 mW400 mA2 V--Single Transverse ModeButterfly, SM Pigtail
FPL2000C2 µm30 mW400 mA5.2 V19°Single Transverse ModeChip on Submount
ID3250HHLH3.00 - 3.50 µm (DFB)5 mW400 mA (Max)5 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
IF3400T13.40 µm (FP)30 mW300 mA4 V40°70°Single Transverse ModeØ9 mm
ID3750HHLH3.50 - 4.00 µm (DFB)5 mW300 mA (Max)5 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF3850T13.85 µm (FP)200 mW600 mA (Max)13.5 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF3850HHLH3.85 µm (FP)320 mW (Min)1100 mA (Max)13 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QF4040HHLH4.05 µm (FP)320 mW (Min)1100 mA (Max)13 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QD4500CM14.00 - 5.00 µm (DFB)40 mW500 mA (Max)10.5 V30°40°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD4500HHLH4.00 - 5.00 µm (DFB)80 mW500 mA (Max)11 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF4050T24.05 µm (FP)70 mW250 mA12 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF4050C24.05 µm (FP)300 mW400 mA12 V3042Single Transverse ModeTwo-Tab C-Mount
QF4050T14.05 µm (FP)300 mW600 mA (Max)12.0 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF4050D24.05 µm (FP)800 mW750 mA13 V30°40°Single Transverse ModeD-Mount
QF4050D34.05 µm (FP)1200 mW1000 mA13 V30°40°Single Transverse ModeD-Mount
QD4472HH4.472 µm (DFB)85 mW500 mA (Max)11 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF4600T24.60 µm (FP)200 mW500 mA (Max)13.0 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF4600T14.60 µm (FP)400 mW800 mA (Max)12.0 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF4600C24.60 µm (FP)600 mW600 mA12 V30°42°Single Transverse ModeTwo-Tab C-Mount
QF4600T34.60 µm (FP)1000 mW800 mA (Max)13 V30°40°Single Transverse ModeØ9 mm
QF4600D44.60 µm (FP)2500 mW1800 mA12.5 V40°30°Single Transverse ModeD-Mount
QF4600D34.60 µm (FP)3000 mW1700 mA12.5 V30°40°Single Transverse ModeD-Mount
QD4602HH4.602 µm (DFB)150 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF4650HHLH4.65 µm (FP)1500 mW (Min)1100 mA12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QD5500CM15.00 - 6.00 µm (DFB)40 mW700 mA (Max)9.5 V30°45°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD5500HHLH5.00 - 6.00 µm (DFB)150 mW500 mA (Max)11 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD5250C25.20 - 5.30 µm (DFB)60 mW700 mA (Max)9.5 V30°45°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD5263HH5.263 µm (DFB)130 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD6500CM16.00 - 7.00 µm (DFB)40 mW650 mA (Max)10 V35°50°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD6500HHLH6.00 - 7.00 µm (DFB)80 mW600 mA (Max)11 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD6134HH6.134 µm (DFB)50 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD7500CM17.00 - 8.00 µm (DFB)40 mW600 mA (Max)10 V40°50°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD7500HHLH7.00 - 8.00 µm (DFB)50 mW700 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD7500DM17.00 - 8.00 µm (DFB)100 mW600 mA (Max)11.5 V40°55°Single FrequencyD-Mount
QD7416HH7.416 µm (DFB)100 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD7716HH7.716 µm (DFB)30 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF7900HB7.9 µm (FP)700 mW1600 mA (Max)9 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QD7901HH7.901 µm (DFB)50 mW700 mA (Max)10 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD8050CM18.00 - 8.10 µm (DFB)100 mW1000 mA (Max)9.5 V55°70°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD8500CM18.00 - 9.00 µm (DFB)100 mW900 mA (Max)9.5 V40°55°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD8500HHLH8.00 - 9.00 µm (DFB)100 mW600 mA (Max)10.2 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF8450C28.45 µm (FP)300 mW750 mA9 V40°60°Single Transverse ModeTwo-Tab C-Mount
QF8500HB8.5 µm (FP)500 mW2000 mA (Max)9 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QD8650CM18.60 - 8.70 µm (DFB)50 mW900 mA (Max)9.5 V55°70°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD8912HH8.912 µm (DFB)150 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD9500CM19.00 - 10.00 µm (DFB)60 mW800 mA (Max)9.5 V40°55°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD9500HHLH9.00 - 10.00 µm (DFB)100 mW600 mA (Max)10.2 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD9062HH9.062 µm (DFB)130 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QF9150C29.15 µm (FP)200 mW850 mA11 V40°60°Single Transverse ModeTwo-Tab C-Mount
QF9200HB9.2 µm (FP)250 mW2000 mA (Max)9 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single Transverse ModeHorizontal HHL
QF9500T19.5 µm (FP)300 mW550 mA12 V40°55°Single Transverse ModeØ9 mm
QD9550C29.50 - 9.60 µm (DFB)60 mW800 mA (Max)9.5 V40°55°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QF9550CM19.55 µm (FP)80 mW1500 mA7.8 V35°60°Single Transverse ModeTwo-Tab C-Mount
QD9697HH9.697 µm (DFB)80 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD10500CM110.00 - 11.00 µm (DFB)40 mW600 mA (Max)10 V40°55°Single FrequencyTwo-Tab C-Mount
QD10500HHLH10.00 - 11.00 µm (DFB)50 mW700 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD10530HH10.530 µm (DFB)50 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD10549HH10.549 µm (DFB)60 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL
QD10622HH10.622 µm (DFB)60 mW1000 mA (Max)12 V6 mrad (0.34°)6 mrad (0.34°)Single FrequencyHorizontal HHL

The rows shaded green above denote single-frequency lasers.
Back to Top

761~795 nm DBR半導体レーザ

Item #InfoWavelengthTypical
Powera
Typical Drive
Currenta
Typical
Linewidth
PackagePin CodeLaser ModeMonitor
Photodiodeb
Wavelength
Tested
Built-In
Isolator
DBR760PNinfo761 nm9 mW125 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC14-Pin Type 1dSingle FrequencyeYesYesYes
DBR767PNinfo767 nm23 mW220 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR770PNinfo770 nm35 mW220 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR780PNinfo780 nm45 mW250 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR785Sinfo785 nm25 mW230 mA3 MHzSM Butterfly, FC/APC
DBR785Pinfo785 nm25 mW230 mA3 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR795PNinfo795 nm40 mW230 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC
  • この出力(典型値)は表の駆動電流(典型値)において得られます。
  • モニタ用フォトダイオード内蔵の半導体レーザは定光出力で動作させることが可能です。
  • 偏波保持ファイバのスロー軸はコネクターキーにアライメントされています。
  • ピン配置については「ピン配列」タブをご覧ください。
  • 単一縦モードと単一横モード
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
Choose ItemDBR760PN Support Documentation
DBR760PNCustomer Inspired! 761 nm, 9 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR767PN Support Documentation
DBR767PN767 nm, 23 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR770PN Support Documentation
DBR770PN770 nm, 35 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Today
Choose ItemDBR780PN Support Documentation
DBR780PN780 nm, 45 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Lead Time
This item is out of stock and currently has a  lead time
Choose ItemDBR785S Support Documentation
DBR785S785 nm, 25 mW, Butterfly DBR Laser, SM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥841,198
7-10 Days
Choose ItemDBR785P Support Documentation
DBR785P785 nm, 25 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR795PN Support Documentation
DBR795PNCustomer Inspired! 795 nm, 40 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Lead Time
This item is out of stock and currently has a  lead time
Back to Top

808~895 nm DBR半導体レーザ

Item #InfoWavelengthTypical
Powera
Typical Drive
Currenta
Typical
Linewidth
PackagePin CodeLaser ModeMonitor
Photodiodeb
Wavelength
Tested
Built-In
Isolator
DBR808PNinfo808 nm42 mW250 mA1 MHzPMc Butterfly, FC/APC14-Pin Type 1dSingle FrequencyeYesYesYes
DBR816PNinfo816 nm45 mW250 mA
DBR828PNinfo828 nm24 mW250 mA
DBR852PNinfo852 nm24 mW300 mA
DBR895PNinfo895 nm12 mW300 mA
  • この出力(典型値)は表の駆動電流(典型値)において得られます。
  • モニタ用フォトダイオード内蔵の半導体レーザは定光出力で動作させることが可能です。
  • 偏波保持ファイバのスロー軸はコネクターキーにアライメントされています。
  • ピン配置については「ピン配列」タブをご覧ください。
  • 単一縦モードと単一横モード
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
Choose ItemDBR808PN Support Documentation
DBR808PNCustomer Inspired! 808 nm, 42 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Lead Time
This item is out of stock and currently has a  lead time
Choose ItemDBR816PN Support Documentation
DBR816PN816 nm, 45 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR828PN Support Documentation
DBR828PNCustomer Inspired! 828 nm, 24 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Lead Time
Choose ItemDBR852PN Support Documentation
DBR852PNCustomer Inspired! 852 nm, 24 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
Today
Choose ItemDBR895PN Support Documentation
DBR895PNCustomer Inspired! 895 nm, 12 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Back to Top

935~976 nm DBR半導体レーザ

Item #InfoWavelengthTypical
Powera
Typical Drive
Currenta
Typical
Linewidth
PackagePin CodeLaser ModeMonitor
Photodiodeb
Wavelength
Tested
Built-In
Isolator
DBR935PNinfo935 nm13 mW300 mA8 MHzPMc Butterfly, FC/APC14-Pin Type 1dSingle FrequencyeYesYesYes
DBR976PNinfo976 nm33 mW450 mA5 MHz
  • この出力(典型値)は表の駆動電流(典型値)において得られます。
  • モニタ用フォトダイオード内蔵の半導体レーザは定光出力で動作させることが可能です。
  • 偏波保持ファイバのスロー軸はコネクターキーにアライメントされています。
  • ピン配置については「ピン配列」タブをご覧ください。
  • 単一縦モードと単一横モード
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
Choose ItemDBR935PN Support Documentation
DBR935PNCustomer Inspired! 935 nm, 13 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR976PN Support Documentation
DBR976PNCustomer Inspired! 976 nm, 33 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Back to Top

1060~1083 nm DBR半導体レーザ

Item #InfoWavelengthTypical
Powera
Typical Drive
Currenta
Typical
Linewidth
PackagePin CodeLaser ModeMonitor
Photodiodeb
Wavelength
Tested
Built-In
Isolator
DBR1060SNinfo1060 nm130 mW650 mA10 MHzSM Butterfly, FC/APC14-Pin Type 1dSingle FrequencyeYesYesYes
DBR1060PNinfo130 mW650 mA10 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR1064Sinfo1064 nm40 mW150 mA5 MHzSM Butterfly, FC/APC
DBR1064Pinfo40 mW150 mA5 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR1064PNinfo110 mW550 mA5 MHzPMc Butterfly, FC/APC
DBR1083PNinfo1083 nm100 mW500 mA8 MHzPMc Butterfly, FC/APC
  • この出力(典型値)は表の駆動電流(典型値)において得られます。
  • モニタ用フォトダイオード内蔵の半導体レーザは定光出力で動作させることが可能です。
  • 偏波保持ファイバのスロー軸はコネクターキーにアライメントされています。
  • ピン配置については「ピン配列」タブをご覧ください。
  • 単一縦モードと単一横モード
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
Choose ItemDBR1060SN Support Documentation
DBR1060SN1060 nm, 130 mW, Butterfly DBR Laser, SM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥676,779
7-10 Days
Choose ItemDBR1060PN Support Documentation
DBR1060PN1060 nm, 130 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥714,377
7-10 Days
Choose ItemDBR1064S Support Documentation
DBR1064S1064 nm, 40 mW, Butterfly DBR Laser, SM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥788,517
7-10 Days
Choose ItemDBR1064P Support Documentation
DBR1064P 1064 nm, 40 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥801,053
Lead Time
This item is out of stock and currently has a  lead time
Choose ItemDBR1064PN Support Documentation
DBR1064PN1064 nm, 110 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days
Choose ItemDBR1083PN Support Documentation
DBR1083PN1083 nm, 100 mW, Butterfly DBR Laser, PM Fiber, FC/APC, Internal Isolator
¥853,729
7-10 Days