ダイレクトドライブサーボモーター直線移動ステージ(リニアステージ): 移動量50 mm


  • 50 mm Travel at Speeds up to 500 mm/s
  • Brushless DC Servo Motors
  • Stackable in XY Configuration

DDS050

50 mm (1.97") Servo Motor
Translation Stage

Application Idea

Two DDS050 Stages in XY Configuration,
Using an DDSMP1 Adapter Plate

DDSMP1

XY Adapter Plate

DDSMA2

End Mounting Adapter

Related Items


Please Wait
Item #DDS050(/M)
Travel Range50 mm (1.97")
Speed (Max)a500 mm/s
Acceleration (Max)5000 mm/s2
Bidirectional Repeatabilityb±1.5 µm
Straightness/Flatness±5.0 µm
Horizontal Load Capacity (Max)0.9 kg (1.98 lbs)
Min Incremental Movementc5.0 µm
Absolute On-Axis Accuracy±6.5 µm
Actuator TypeBrushless DC Servo Motor
Dimensions (L x W x H)145.0 mm x 57.0 mm x 35.0 mm
(5.71" x 2.24" x 1.38")
  • このステージは最高500 mm/secまでの高速移動用に設計されています。非常に低速度(約70 nm/sec)で移動させる場合、不連続なステップ動作が目立つ場合があります。
  • 設定位置に双方向から戻る場合の再現性の平均値です。
  • ステージで移動できる最小ステップ量です。

特長

  • 移動量:50 mm
  • ブラシレスDCリニアサーボモータ内蔵
  • 光学式リニアエンコーダ
  • 高品質で精密なリニアベアリング
  • 水平耐荷重0.9 kg
  • XY構成にスタック可能

DDS050/Mは、移動量50 mm、軸上精度±6.5 µm、最高移動速度500 mm/sの薄型ダイレクトドライブ直線移動ステージ(リニアステージ)です。この自動ステージは、自動アライメント、表面検査、マッピング、プロービングをはじめとする、高速で高精度の位置決めを必要とする用途に適しています。

ブラシレスリニアモータを内蔵した薄型設計を採用したことで、機械的な衝突や移動プラットフォームにアクセスする際の妨げの原因となる外部筐体を取り除きました。ブラシレスDCサーボモータは送りネジを必要としないためバックラッシュが生じません。また、内部にフレキシブルな管路を設けたため、機構部分が動いてもケーブル類が引っ掛かりません。精密溝付きのリニアベアリングによって、優れた剛性と直線性、および高い軸上精度を実現しています。バックラッシュのない操作性と高分解能の閉ループ光学フィードバックにより、±1.5 μmという高い双方向再現性が得られています。

Servo Motor Controller
Click to Enlarge

これらのステージを駆動するには、K-CubeブラシレスDCサーボモーターコントローラKBD101(別売り、下記参照)が必要です。
Motorized Linear Translation Stages
12 mmStandard
25 mmCompact
Standard
TravelMax
50 mmCompact
Direct-Drive Servo
TravelMax
Long Travel: 100 mm to 300 mm

コントローラ
ダイレクトドライブの直線移動ステージDDS050/Mを操作するには、K-Cube™ブラシレスDCモーターコントローラKBD101が必要です。コントローラではS字加減速を自由に設定できるため、振動や衝撃の無い高速で滑らかな位置決めが可能です。ブラシレスDCモーターコントローラの製品概要については下記をご覧ください。またはこちらをクリックして詳しい製品説明をご参照ください。

取付けアダプタ
2軸構成が必要な場合には、上の写真のようにXYアダプタープレートDDSMP1/Mを用いて2つのステージをボルトで固定し、XYステージを構成することができます。なおこのステージは垂直方向(Z軸)の移動には適していません。詳しくは当社までお問い合わせください。

ディレイラインを構築するときのように、リニア移動ステージに近接してオプトメカニクス部品を取り付けたいときに利用できる、アダプターブラケットもご用意しております。詳細については下記をご参照ください。

注:磁性部品はステージのプラットフォーム上には取り付けないでください。磁界により正確なホーミングができなくなり、磁性部品を取り外した後もステージのエンコーダの精度に影響を及ぼす可能性があります。電源が入ってないときのプラットフォームは、ほとんど慣性の無い実質的にフリーランの状態になります。そのため、電源が入ってないときには定めた位置に留まっていることが求められる用途には適しません。

Item #DDS050(/M)
Travel Range50 mm (1.97")
Speed (Max)a500 mm/s
Speed (Min)b70 nm/s
Acceleration (Max)5000 mm/s2
Acceleration (Max) at 0.9 kg Load500 mm/s2
Resolution500 nm
Bidirectional Repeatabilityc±1.5 µm
BacklashN/A (No Leadscrew)
Min Incremental Movementd5.0 µm
Horizontal Load Capacity (Max)0.9 kg (1.98 lbs)
Absolute On-Axis Accuracy±6.5 µm
Straightness/Flatness±5.0 µm
Pitch±175 µrad
Yaw±175 µrad
Continuous Motor Forcee0.8 N
Peak Motor Force (5 s)f2.0 N
Bearing TypeHigh Rigidity Recirculating Precision Linear Bearing
Limit SwitchesMagnetic Sensor at Each End of Stage
Operating Temperature Range5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Motor TypeBrushless DC Linear Motor
Cable Length1 m (3.3')
Dimensions (L x W x H)145.0 mm x 57.0 mm x 35.0 mm
(5.71" x 2.24" x 1.38")
Weight (with Cables)0.60 kg (1.3 lbs)
  • このステージは最高500 mm/secまでの高速移動用に設計されています。非常に低速度(約70 nm/sec)で移動させる場合、不連続なステップ動作が目立つ場合があります。
  • 理論的最小値
  • 双方向から設定位置に戻る場合の再現性の平均値です。
  • ステージで移動できる最小ステップ量です。
  • 温度制限を超えることなくモータが連続的に供給できる力
  • 位置誤差が生じない範囲でモータが供給できる最大の力

モータ制御コネクタ

Dタイプオス型

d-type_long

PinDescriptionPinDescription
1Quadrature A-9Ground
2Quadrature A+10Motor Phase C
3Quadrature B+11Motor Phase A
4Quadrature B-12Motor Phase B
5 Encoder Index I-13+5 V
6 Encoder Index I+14Ground
7Negative Limit15Stage ID
8Positive Limit

ソフトウェア

Kinesisバージョン1.14.50

このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisシステムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。

下記もご用意しております。

  • 通信プロトコル
Software Download
Kinesis Software
KinesisソフトウェアのGUI画面

当社のKinesis®ソフトウェアパッケージを用いて、当社の様々なモーションコントローラを駆動することができます。このソフトウェアは小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cubes™など)から、高出力でマルチチャンネルのベンチトップ型ユニットやモジュール型の19インチラックナノポジショニングシステム(ラックシステムMMR60x)まで、当社Kinesisシリーズの様々なモーションコントローラの制御用にご使用いただけます。

Kinesisソフトウェアでは.NETコントロールを使用できるため、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™、あるいはその他の.NET対応言語を使用してカスタムプログラムを作成することができます。.NETフレームワークの使用を想定していないアプリケーションのために、ローレベルのDLLライブラリも含まれています。また、APIは各インストールに含まれています。中央シーケンスマネージャ(Central Sequence Manager)は、当社のすべてのモーションコントロール用ハードウェアの統合と同期の機能をサポートしています。

この共通のソフトウェアプラットフォームにより、ユーザは単一のソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるモーションコントロールデバイスを1つのアプリケーション内で組み合わせて使用することができます。このように1軸システム用から多軸システム用までのあらゆるコントローラを組み合わせ、それら全てを1台のPCの統合されたソフトウェアインターフェイスから制御できます。

このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、コントローラの到着後すぐに直接的な操作と制御を行なうことができます。もう1つは一連のプログラミングインターフェイスを用いる方法で、ご希望の開発言語によりカスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムを簡単に作成することができます。

APTソフトウェア
一部の製品はAPT™ソフトウェアパッケージでも操作が可能です。ソフトウェアに関する情報は、赤いアイコン(Docs Icon)内の資料に記載されています。APTソフトウェアの詳細については、こちらを参照してください。


Posted Comments:
Mattia Ronch  (posted 2021-07-21 13:23:33.08)
Dear Madam/Sir, would you be so kind to send me the 3D cad of this product? Thanks for your attention. Best regards, MR
DJayasuriya  (posted 2021-07-22 03:28:37.0)
Thank you for your inquiry. You would be able to find this on our website :https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=DDS050/M ('Drawings and Documents'' table on he right hand side, you can download the 'Solidworks' file)
tillsten  (posted 2018-11-12 21:20:09.777)
It is possible to use the stage vertically?
AManickavasagam  (posted 2018-11-14 06:51:56.0)
Response from Arunthathi at Thorlabs - Thanks for your query. These do not have enough torque to be used in the Z configuration. You probably need a stage with a lead screw that provides sufficient torque such as our LNR50 or MTS50/M-Z8.
linahacker91  (posted 2018-09-03 17:42:07.397)
Hello, I'm looking for a linear 50 mm motorized stage with high position accuracy (Travel speed is not important and the load will be very low) and the positioning should be repeatable. I should probably choose a stepper motor, right? Or is there a cheaper option? Thank you for your help!
AManickavasagam  (posted 2018-09-06 05:43:28.0)
Response from Arunthathi @ Thorlabs: Thanks for your query. Yes you are correct comparatively for better repeatability, it will be best to use a stepper motor actuator - stage such as the LNR50S which has 0.5 µm Bidirectional repeatability. However, for even more precise positioning we offer LNR50SE which has an inbuilt encoder that works in closed loop with the actuator to maintain positional accuracy.
tim.may  (posted 2017-11-21 14:48:57.217)
Hi, occasionally the ddsm50 will not 'home', gives 'Motor Error Detected (Value-position Error(0))' I end up closing the software and shutting off the kbd101 controller sn 28000398 and restarting, sometime it comes back ok, sometimes takes several cycles of the power. What's up with it? the load is 0.48 kg, but even with load removed still fails to home. Thanks for any help. Tim
bhallewell  (posted 2017-12-01 09:12:28.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for contacting us. This Position Error message is posted when the achieved position is significantly different to the expected position. Typically this can be caused by running too fast with the given load. If the problem persists, it is suggested to Home the device at a lower velocity. I will contact you directly to troubleshoot the issue.
tim.may  (posted 2017-10-16 13:11:26.45)
HI again, I asked about loading at .59# but realise i also have a plate mounted that is 0.48# so the total is >1 kg, beyond the 0.9 limit. my bad, trying another plate thanks tim
bwood  (posted 2017-10-17 06:24:02.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. You should try and limit the load on the stage to below 1kg. However, you may have to change the PID loop settings to suit the load on the stage anyway. You can find more details on this in section 6.3.4 of the KBD101 manual.
tim.may  (posted 2017-10-14 12:47:37.067)
I have a single stage with load of 1.24# or .56 kg and the stage oscillates on positioning away from home. can some parameter in the loop be adjusted to stop the oscillation? I saw comment here that state 0.9kg is possible, but couldn't find that on spec page. Thanks
bwood  (posted 2017-10-17 06:33:26.0)
Please find my responce above.
d.baresch  (posted 2017-07-24 17:47:57.79)
The maximum specified horizontal load is 0.9kg. Does this mean that with 2 DDSM50 mounted in XY configuration the only useful load left is 0.3kg (given 1 DDSM50 weighs 0.6kg)?
bwood  (posted 2017-07-25 10:56:41.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. This is correct, according to the specifications the maximum load of an XY DDSM50 assembly will be 0.3 kg. If you need a high load, we would recommend the MTS50 and LNR50.
zali023  (posted 2016-08-21 15:14:16.467)
Hi I am currently using a 50 mm (1.97") Compact Motorized Translation Stage, but its velocity stability at ±0.25 mm/sec is too high my application, could you please advise me on the velocity stability for this instrument?
bhallewell  (posted 2016-08-22 11:20:52.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. The velocity ripple would be dependent upon the PID control loop settings, the load applied to the stage & also the velocity that you are moving to & from. Generally moving to a lower velocity, you will find a higher percentage ripple however at a reduced deviation. I will contact you to obtain details of your setup to see if this can be optimised.
vopop  (posted 2016-06-09 15:03:32.63)
I want to use DDSM50 with '30 mm Cubes with Premounted Turning Mirrors' in vertically aligned state. I saw there written we can not use in vertically aligned state. So, I wonder whether this means just due to there is no stopping force or its due to malfunctioning.
besembeson  (posted 2016-06-09 09:41:15.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes it is due to no stopping force. When no power is applied, the stage has very little inertia so the platform will roll down under its weight and mounted components.
cbrideau  (posted 2015-09-23 18:34:29.417)
What is the typical Angular Deviation for this mount?
bhallewell  (posted 2015-09-30 06:49:25.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question here. The spec that you are looking for would be synonymous with the Pitch & Yaw Run-out, which is ±175 µrad. This detail can be located in the ‘Specs’ tab.

電動リニアステージ

電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。

ピエゾステージ

これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PDXZ1 Closed-Loop
4.5 mm Vertical Stage
ORIC®
PD2 Open-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX2 Closed-Loop
5 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel4.5 mm5 mm
Speed1 mm/s (Typ.)a10 mm/s (Typ. Max)b8 mm/s (Typ.)c
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
45.0 mm x 42.0 mm13 mm x 13 mm
Additional Details
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PD1 Open-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD1D Open-Loop
20 mm Monolithic XY Stage
ORIC®
PDX1 Closed-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD3 Open-Loop
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 mm50 mm
Speed3 mm/s (Typ. Max)a20 mm/s (Typ. Max)b10 mm/sc
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
30 mm x 30 mm80 mm x 30 mm
Additional Details
  • コントローラK-Cube KIM101使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
Piezoelectric Stages
Product FamilyNanoflex™
20 µm Stage
with 5 mm Actuator
Nanoflex™
25 µm Stage
with 1.5 mm Actuator
Elliptec® 28 mm Stage Elliptec® 60 mm StageLPS710E 1.1 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 µm + 5 mm Manual25 µm + 1.5 mm Manual28 mm60.0 mm1.1 mm
Maximum Velocity-180 mm/s90 mm/s-
Drive TypePiezo with Manual ActuatorResonant Piezoelectric MotorAmplified Piezo
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXZ
Mounting Surface Size75 mm x 75 mm30 mm x 30 mm15 mm x 15 mm21 mm x 21 mm
Additional Details

ステッピングモーターステージ

こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。

Stepper Motor Stages
Product FamilyPLSX with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
LNR Series
25 mm Stage
LNR Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel1"25 mm50 mm
Maximum Velocity7.0 mm/s2.0 mm/s50 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XYX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
3" x 3"60 mm x 60 mm100 mm x 100 mm
Additional Details

Stepper Motor Stages
Product FamilyNRT Series
100 mm Stage
NRT Series
150 mm Stage
LTS Series
150 mm Stage
LTS Series
300 mm Stage
MLJ250
50 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel100 mm150 mm150 mm300 mm50 mm
Maximum Velocity30 mm/s50 mm/s3.0 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XY, XYZX, XY, XYZZ
Mounting
Surface Size
84 mm x 84 mm100 mm x 90 mm148 mm x 131 mm
Additional Details

DCサーボモーターステージ

脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMT Series
12 mm Stages
PT Series
25 mm Stages
MTS Series
25 mm Stage
MTS Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel12 mm25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity2.6 mm/s2.4 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
61 mm x 61 mm101.6 mm x 76.2 mm43 mm x 43 mm
Additional Details
DC Servo Motor Stages
Product FamilyM30 Series
30 mm Stage
M30 Series
30 mm Monolithic
XY Stage
M150 Series
150 mm XY Stage
KVS30
30 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel30 mm150 mm30 mm
Maximum Velocity2.4 mm/sX-Axis: 170 mm/s
Y-Axis: 230 mm/s
8.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, ZXY, XZXYZ
Mounting
Surface Size
115 mm x 115 mm272.4 mm x 272.4 mm 116.2 mm x 116.2 mm
Additional Details

ダイレクトドライブステージ

こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。

Direct Drive Stages
Product FamilyDDS Series
50 mm Stage
DDS Series
100 mm Stage
DDS Series
220 mm Stage
DDS Series
300 mm Stage
DDS Series
600 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel50 mm100 mm220 mm300 mm600 mm
Maximum Velocity500 mm/s300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XYX, XYXX
Mounting Surface Size60 mm x 52 mm88 mm x 88 mm120 mm x 120 mm
Additional Details
Back to Top

DCダイレクトドライブサーボモータ付き直線移動ステージ:移動量50 mm

DDS050/Mは高速移動と高い位置確度が特長で、データを収集しながら同時にカメラやプローブを一定の速度で移動する必要がある表面マッピングや解析用途に適しています。 安定した閉ループ式制御システムとコントローラKBD101を併せて使用することで、精密で微細な位置決めと制御が簡単に得られます。

注: 磁性部品はステージのプラットホーム上には取り付けないでください。磁石によりホーミングが正確に動作しなくなり、磁性部品を取り外した後もステージのエンコーダの精度に影響を及ぼす可能性があります。これらのステージは垂直方向(Z軸)の動作には適しておりませんのでご注意ください。電源が入ってないときのプラットフォームはロックされていない状態(フリーラン状態)になります。 そのため電源が入ってないときに定位置に留まる必要のある用途には適していません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DDS050 Support Documentation
DDS050小型ステージ、ダイレクトドライブ、移動量50 mm(インチ規格)
¥320,121
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DDS050/M Support Documentation
DDS050/M小型ステージ、ダイレクトドライブ、移動量50 mm(ミリ規格)
¥320,121
3 weeks
Back to Top

アダプタープレート(XY構成用、端部取付け用)


Click to Enlarge

アダプタープレートDDSMA1(/M)およびDDSMA2(/M)を使用すると、ステージDDS050(/M)の移動部に近接してオプトメカニクス部品を取り付けることができます。

Click for Enlarge

XYアダプタープレートDDSMP1(/M)を使用すると、ステージDDS050(/M)を2つ用いてXYステージを構成できます。

2軸構成が必要な場合には、右の写真のようにアダプタープレートDDSMP1/Mを用いて2つのステージDDS050/Mをボルトで固定し、XYステージを構成できます。

アダプタープレートDDSMA1/MおよびDDSMA2/Mは、付属のM3 x 20ネジ2個を使用してステージDDS050/Mの端部に取り付けられます(右の写真参照)。アダプタープレートを利用すると、ディレイラインを構成するときのように、直線移動するステージに近接してオプトメカニクス部品を取付けることができます。プレートには6つのM6 x 1.0タップ穴と5つのM4 x 0.7タップ穴があります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DDSMP1 Support Documentation
DDSMP1XYアダプタープレート、DDS050&DDS100用(インチ規格)
¥13,019
3 weeks
DDSMA1 Support Documentation
DDSMA1左端取付け用プレート、DDS050&DDS100用(インチ規格)
¥10,294
3 weeks
DDSMA2 Support Documentation
DDSMA2右端取付け用プレート、DDS050&DDS100用(インチ規格)
¥10,294
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DDSMP1/M Support Documentation
DDSMP1/MXYアダプタープレート、DDS050/M&DDS100/M用(ミリ規格)
¥13,019
3 weeks
DDSMA1/M Support Documentation
DDSMA1/M左端取付け用プレート、DDS050/M&DDS100/M用(ミリ規格)
¥10,294
3 weeks
DDSMA2/M Support Documentation
DDSMA2/M右端取付け用プレート、DDS050/M&DDS100/M用(ミリ規格)
¥10,294
3 weeks
Back to Top

K-Cube™ブラシレスDCサーボモーターコントローラ

photo of power supply adapters
Click to Enlarge

K-CubeならびにT-Cube™モジュールを取り付けたUSBコントローラーハブKCH601(別売り)(T-CubeはアダプタKAP101に取付けられています)。
  • 前面パネルに電動ステージやアクチュエータ制御用の速度ホイールとデジタル表示画面
  • 2つの双方向SMCトリガーポート(外部機器からの信号読み取りや外部機器の制御用)
  • 付属のUSBケーブルでPCに接続
  • Kinesis®ソフトウェアに完全対応
  • コンパクトな設置面積:60 mm x 60 mm x 49.2 mm
  • 電源は付属しません(下記参照)

当社のK-Cube™ブラシレスDCモーターコントローラKBD101は、1台のモータの回転軸を手動またはPCで制御します。上面のコントロールパネルには速度ホイールがあり、位置のプリセットに加えて、順方向ならびに逆方向のジョグ動作と双方向の4段階速度制御が可能です。上面パネルのデジタル表示にはバックライトが付いており、メニュー選択により暗くしたり消灯したりすることが可能です。ユニット前面には双方向のSMCトリガーポートが2つあり、5 Vの外部ロジック信号を読み取ることや、5 Vロジック信号を出力して外部機器を制御することができます。それぞれのポートの機能は独立に設定することができます。

このユニットは当社のKinesisソフトウェアパッケージに対応します。

このコントローラには電源が付属しませんのでご注意ください。対応可能な電源は下記のとおりです。詳細はブラシレスDCサーボモーターコントローラKBD101の製品紹介ページでご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KBD101 Support Documentation
KBD101K-CubeブラシレスDCサーボモーターコントローラ(電源は付属しません)
¥123,610
Today
Back to Top

電源

photo of power supply options
Click to Enlarge

電源ユニットKPS201(日本国内向けアダプタと共に発送します)
  • 電源(単体)
    • KPS201: K-Cubes™ 、T-Cubes™ 用、3.5 mmジャック付き
  • 電源供給と通信機能を備えたUSBコントローラハブ
    • KCH301: 3台までのK-CubeまたはT-Cube用
    • KCH601: 6台までのK-CubeまたはT-Cube用

電源KPS201の出力電圧は+15 VDC、最大電流は2.66 Aで、3.5 mmジャックで1台のK-CubeまたはT-Cubeに電力を供給します。標準的な壁コンセントに接続して使用します。

USBコントローラーハブKCH301およびKCH601は次の2つの機能を有しています。1つはハブ機能で、最大3台(KCH301)または6台(KCH601)までのK-CubeまたはT-Cubeをサポートします。もう1つは電源機能で、標準的な壁コンセントに接続するだけで必要な電力の供給を行います。ただし、ハブが供給できる最大電流は10 Aです。お使いになる全Cubeの必要電流が合計で10 A以上にはならないことをお確かめください。 また、このハブに取り付けられたすべてのT-CubeやK-Cubeに対して、1本のUSBケーブルで接続することができます。

USBコントローラハブの詳細は、製品ページをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KPS201 Support Documentation
KPS201K-Cube&T-Cube単体用電源、15 V、2.66 A、3.5 mmジャック付き
¥5,525
Today
KCH301 Support Documentation
KCH301USBコントローラーハブ&電源、K-CubeまたはT-Cube 3台用
¥82,012
Today
KCH601 Support Documentation
KCH601USBコントローラーハブ&電源、K-CubeまたはT-Cube 6台用
¥99,259
Today