ブリュースターウィンドウ


  • Uncoated UV Fused Silica Brewster Windows
  • Parallelism: ≤5 arcsec
  • Zero Reflection Loss for P-Polarized Light

BW0801

BW1602

BW0601

BW2502

Related Items


Please Wait
UVFS Brewster Angle
Click to Enlarge

グラフは、コーティング無しのUV溶融石英ウィンドウに様々な角度で入射した反射率(計算値)を表しています。P偏光の反射率はブリュースタ角でゼロとなります。
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • レーザ共振器用途
  • 基板:UV溶融石英(UVFS)
  • 短軸の長さ:6 mm、8 mm、13 mm、16 mm、20 mm、25 mm
  • P偏光で反射損失ゼロで透過
  • ブリュースターウィンドウマウントもご用意

ブリュースターウィンドウはコーティング無しの基板で、その偏光成分に依存した反射特性を利用する光学素子です。ブリュースタ角では、光のP偏光成分は損失ゼロで透過し、S偏光成分は、ブリュースターウィンドウで反射されます。右図は、S偏光およびP偏光(633 nm)のUV溶融石英(UVFS)における反射特性を示しています。当社のブリュースターウィンドウは表面品質20-10スクラッチ&ディグ、透過波面誤差λ/10で、レーザ共振器に適しています。

ブリュースターウィンドウの基板はUV溶融石英(UVFS)ですが、レーザが誘起する蛍光現象は実質的にゼロであるため(193 nmにて測定)、UV域から近赤外線域での用途に適した製品です。UV溶融石英(UVFS)の透過特性は「グラフ」タブ内に掲載してあります。屈折率が波長に依存することから、ブリュースタ角も波長に依存します。UV溶融石英(UVFS)におけるブリュースタ角の波長依存性の詳細については「グラフ」タブをご参照ください。

短軸の長さが8 mm、13 mm、16 mm、20 mmおよび25 mmのブリュースターウィンドウ用のマウントをご用意しています。これらのマウントは、S偏光反射用の出力ポートに対して55°32’(633 nmでのブリュースタ角)の取付け角で設計されているため、どちらの方向からでも使用可能です。

当社では、真空システムでご使用いただけるブリュースターウィンドウビューポート、および分光用途にご使用いただけるブリュースターウィンドウ付きガラスセルもご用意しております。ブリュースターウィンドウの他にも、高精密ウィンドウ狭帯域ウィンドウ偏光光学素子を取り揃えています。

UV溶融石英(UVFS)の透過率、屈折率ならびにブリュースタ角

UVFS Brewster Angle
Click to Enlarge

グラフは偏光した光をコーティング無しのUV溶融石英(UVFS)に入射したときの反射率(計算値)を入射角の関数として表しています。P偏光の反射率はブリュースタ角でゼロになります。
UVFS Brewster Angle
Click to Enlarge

グラフは厚さ1 mmのUV溶融石英(UVFS)の透過率(表面反射を含む)を表しています。入射光は表面に対して垂直です。
UVFS Index of Refraction
Click to Enlarge

グラフはUV溶融石英(UVFS)の屈折率(計算値)を波長(200 nm~ 2.2 μm)の関数として表しています。
Brewster Angle for Air to UVFS
Click to Enlarge

グラフは光が空気からUV溶融石英(UVFS)に入射するときのブリュースタ角(計算値)を波長の関数として表しています。

UV溶融石英(UVFS)の屈折率は上のグラフのように波長に依存し、下記の式で表されます。

Index of Refraction for Fused Silica wavelength dependency.

上式をご使用になる場合は、波長の単位をμmにしてください。ブリュースタ角は、次の式で求めることができます。

Brewster's Angle Equation.

θBはブリュースタ角、niは入射側媒体の屈折率(空気では1.0003)、ntは透過側媒体の屈折率(溶融石英は633 nmで1.45701)です。従って、上のプロット図のようにブリュースタ角もまた波長依存性を示します。

Polarization through a Brewster Window
上の図はブリュースターウィンドウで反射されるS偏光と透過するP偏光を示しています。S偏光の一部はウィンドウを透過します。

ブリュースターウィンドウ

ブリュースターウィンドウは、しばしばレーザ共振器内で偏光子として用いられます。ブリュースタ角(633 nmで55° 32')にセットすると、光のP偏光成分は損失無く透過しますが、S偏光成分の一部はブリュースターウィンドウで反射されます。ブリュースターウィンドウがレーザ共振器内で用いられるときは、基本的に偏光子として機能します。

ブリュースタ角は、次の式で与えられます。

Brewster's Angle Equation

θBはブリュースタ角、
ni は入射側媒体の屈折率(空気では1.0003)、
nt は透過媒体の屈折率(溶融石英は633 nmで1.45701)です。

屈折率は波長に依存する点にご注意ください。溶融石英の屈折率は次の式で表されます。

Index of Refraction for Fused Silica wavelength dependency.

上の式における波長の単位はμmです。


Posted Comments:
m lieb  (posted 2023-11-30 13:51:35.523)
Hi, am I assuming correctly that only one of the "edges" of the window has a bevel whereas the other one is "pointy"?. I would like to transmit as close as possible to the edge
cdolbashian  (posted 2023-12-15 09:15:31.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The obtuse angles of this element have no bevel, while the acute angles have a small bevel. I have contacted you directly with a drawing which will, hopefully, be helpful for clarity.
prathmesh ghag  (posted 2022-04-22 16:04:17.86)
For BW 2502 the transmission wavefront error is λ/10. Kindly let me know the transmission wavefront error specification offered for this product.
jdelia  (posted 2022-05-16 04:08:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Like you mentioned, we specify the transmitted wavefront error as <λ/10. I have contacted you directly to clarify your inquiry further
Ramon.alvarez  (posted 2018-05-14 20:58:04.127)
What is the roughness of you elliptical Brewster windows?
YLohia  (posted 2018-05-15 10:10:42.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not have an official specification for the surface roughness for these units, it is typically on the order of < 5 Å.
dt_m0hammed_temimi  (posted 2016-08-21 11:19:12.747)
please I need a brewster window with amount using with intracavity Nd:YAG laser
jlipa  (posted 2013-10-25 14:36:32.427)
I need some Brewster windows like BW1602, but made from IR grade fused silica. Can you supply them?
tcohen  (posted 2013-10-29 13:11:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Yes, we can quote this. We will contact you to discuss your requirements.
jack  (posted 2009-05-26 15:21:13.0)
Response from Jack at Techsupport: If you look at the surface at 0 deg. then youll see a circular surface, at any other angle the surface will appear to be elliptical. The models are fine but the front view in drawing needs to be corrected. Optic department has been informed.
csandberg  (posted 2009-05-26 05:24:03.0)
The solid model for these brewster windows seem to be wrong. The flat surfaces of the window should be elliptical when viewed perpendicular, and circular when viewed from the brewster angle. PS. Also see Lars Sandtroms comment on BW0601 earlier. It goes for all windows in this section.
lsandstrom  (posted 2009-05-26 02:34:45.0)
BW0601 seems to be associated with the wrong SolidWorks model. The front surface of the model is circular in the Solid model while elliptical on the real device.
Laurie  (posted 2009-05-01 13:36:20.0)
Response from Laurie at Thorlabs to egualda: Thank you for your interest in our Brewster Windows. At this time, we do not carry a standard mount for these optics. However, I have emailed a member of our mechanics unit to see if he has any ideas that we can share with you or any previous prototypes that may work.
egualda  (posted 2009-04-30 11:16:20.0)
Do you have any spetial holder for the following item: BW0801 Brewster Window, 8mm diameter 1 mm thickness?

ビームスプリッタのセレクションガイド

当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの概要や特徴・用途の比較についてはこちらの概要タブをご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。以下では、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。

プレート型ビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、プレート型
偏光ビームスプリッタ、プレート型
  • 特記がない限り入射角は45°
  • 円形光学素子のみ30 arcminウェッジ付き
  • P偏光用に設計されています。

キューブ型ビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、キューブ型
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ

ペリクルビームスプリッタ

偏光無依存ビームスプリッタ、ペリクル型

結晶ビームスプリッタ

偏光ビームスプリッタ、結晶型
  • 保護用筐体、ネジ切り無しリング、またはシリンダにマウント済み
  • マウント無しの製品と保護用筐体またはネジ切り無しシリンダにマウント済みの製品をご用意しています。

その他

その他のビームスプリッタ
Back to Top

UV溶融石英ブリュースターウィンドウ、コーティング無し

Item #BW0601BW0801BW0802BW1302aBW1602BW2002BW2502
Minor Diameter 6.0 mm8.0 mm8.0 mm13.0 mm16.0 mm20.0 mm25.0 mm
Minor Diameter Tolerance+0.00 / -0.10 mm
Thickness1.0 mm2.0 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm±0.2 mm±0.1 mm
Brewster Angle55° 32' @ 633 nm
Clear Aperture> 90% of Minor Axis
Parallelism≤ 5 arcsec
Transmitted Wavefront Errorb< λ/10
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Wavelength Range185 nm - 2.1 μm (Uncoated)
SubstrateUV Fused Silicac
Transmission Data
  • 当社では、真空システム向けにブリュースターウィンドウをビューポートに組み込んだ製品(型番GC05BP)もご用意しております。
  • 633 nmで測定
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BW0601 Support Documentation
BW0601UVFS Brewster Window, 6.0 mm Minor Diameter, 1.0 mm Thick
¥10,090
3 weeks
BW0801 Support Documentation
BW0801UVFS Brewster Window, 8.0 mm Minor Diameter, 1.0 mm Thick
¥12,736
3 weeks
BW0802 Support Documentation
BW0802UVFS Brewster Window, 8.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
¥15,584
3 weeks
BW1302 Support Documentation
BW1302UVFS Brewster Window, 13.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
¥16,600
3 weeks
BW1602 Support Documentation
BW1602UVFS Brewster Window, 16.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
¥17,576
Today
BW2002 Support Documentation
BW2002Customer Inspired! UVFS Brewster Window, 20.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
¥19,203
3 weeks
BW2502 Support Documentation
BW2502Customer Inspired! UVFS Brewster Window, 25.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
¥20,994
3 weeks
Back to Top

ブリュースターウィンドウマウント

BW25M with SM1P1 Adapter mounted in a KS1RS
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
BW25021UVFS Brewster Window, 25.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
BW25M1Brewster Window Mount, 25 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
KS1RS1キネマティック回転式マウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
TR41Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
BW25021UVFS Brewster Window, 25.0 mm Minor Diameter, 2.0 mm Thick
BW25M1Brewster Window Mount, 25 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
KS1RS1キネマティック回転式マウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
TR100/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
マウントBW25Mに取り付けられたブリュースターウィンドウBW2502とキネマティック回転マウントKS1RS

こちらのブリュースターウィンドウ用マウントは、光学素子を保持するためにスチール製のフレクシャ保持プレートを使用しています。マウントは、取付け面がØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のネジ無し内孔に対応するタイプと、SM1内ネジに対応するタイプをご用意しています。反射されるS偏光用の出力ポートに合わせて、どちらの方向にもマウントすることができます。詳細については、こちらから製品紹介ページをご参照ください。  

Brewster Window Mount Item #Mounting SurfaceaCompatible Brewster Window
Minor DiameterThicknessBrewster Window Item #
BW08M1Ø1/2" Smooth Bore8 mm1 mmBW0801
BW08M28 mm2 mmBW0802
BW13MØ1" Smooth Bore13 mm2 mmBW1302
BW16M16 mm2 mmBW1602
BW20M20 mm2 mmBW2002
BW25MExternal SM125 mm2 mmBW2502
  • 取付け面とは、ブリュースターウィンドウ用マウントをキネマティックマウントや、その他のオプトメカニクスデバイスに取り付ける面のことです。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BW08M1 Support Documentation
BW08M1Brewster Window Mount, 8 mm Minor Axis Length, 1 mm Thick Optic
¥11,170
3 weeks
BW08M2 Support Documentation
BW08M2Brewster Window Mount, 8 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
¥11,170
3 weeks
BW13M Support Documentation
BW13MBrewster Window Mount, 13 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
¥11,185
3 weeks
BW16M Support Documentation
BW16MBrewster Window Mount, 16 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
¥11,967
Today
BW20M Support Documentation
BW20MBrewster Window Mount, 20 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
¥11,967
3 weeks
BW25M Support Documentation
BW25MBrewster Window Mount, 25 mm Minor Axis Length, 2 mm Thick Optic
¥13,562
3 weeks