ブランク電子回路基板
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9259_Customizable_PCB_3.jpg)
- Empty Printed Circuit Boards for Customizable Circuits
- Ideal for RLC Circuits
- Compatible with Through-Hole or Surface-Mount Components
EEB33PCB1
For EEB3311 Housing
The EEAPCB1 Populated with Electrical Elements and Partially Inserted into the EEA14 Enclosure
EEAPB1
Perforated Circuit Board for EEA Housings
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Housing and Connector Compatibility | |||
---|---|---|---|
Item # | Component Groupsa | Dimensions | Compatible Housing |
EEAPB1 | None | 2.30" x 0.99" (58.4 mm x 25.1 mm) | EEA11 (with Blank End Plates) EEA14 (with BNC Connectors) EEA17 (with SMA Connectors) |
EEAPCB1 | Four | ||
EEB33PCB1 | Sixb | 3.23" x 2.00" (82.0 mm x 50.8 mm) | EEB3311 (with Blank End Plates)c |
EEB40PCB1 | 3.90" x 2.00" (99.1 mm x 50.8 mm) | EEB4011 (with Blank End Plates)c |
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Blank_Circuit_Board_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
EEAPB1には回路グループやラベルがなく、電子回路のフルカスタマイズが可能です。
特長
- カスタム仕様の電子回路を構築するためのブランク電子回路基板(PCB)
- 当社の電子回路用筐体に収納できる設計
- 3連結パッドの配列、または回路グループを直列に配置したPCBをご用意
- PCBの各回路グループでは5種類のサイズのフットプリントを並列に配置
- 巻線
- 5 mm × 5 mm
- SMT1210
- SMT1206
- SMT0805
- 6つの回路グループを有するPCBには、大型のインダクタ用にフローティング状態のエリアが付いています。
当社のカスタマイズ可能なブランク電子回路基板(PCB)を用いると、独自のパッシブ型電子回路を構築して、当社のアルミニウム製筐体に納めることが可能です(上の写真をご覧ください)。基板の上下には大きな接地用のパターンがあり、これらと筐体の電気的接続を適切に行うことにより外部からのノイズを遮蔽できます。
EEAPB1はご自身で設計した電子回路用にご使用いただくための基板です。このブランク回路基板はØ1 mmの貫通穴が2.54 mm間隔で並んでおり、パッドは3連結になっています(右の写真参照)。この標準的なグリッド間隔は一般的なスルーホール実装用電子部品に適しており、また一般的なICパッケージにも対応します。他のPCB(下記参照)は複数の回路グループが直列に配置されており、各グループには5つの部品用フットプリントが並列に配置されています。回路図の詳細は「PCBレイアウト」タブをご参照ください。フットプリントは抵抗(R)、コンデンサ(C)またはインダクタ(L)を実装するように設計されています。各グループには異なるサイズのフットプリントがあり、巻線、5 mm × 5 mm、SMT1210、SMT1206、SMT0805を含む様々な種類やサイズの電子部品が取り付けられます。また、基板はエッジマウント型のBNCおよびSMAコネクタに対応しています。詳細は、上の対応表をご参照ください。PCBはFR4 130tg製で、金で浸漬処理した電極が付いています。
これらのプリント回路基板(PCB)はRCやLCのフィルタのような、シンプルなパッシブ型電子回路の構築に適しています。複数の回路グループが組み込まれているため、これらのPCBにより下図のような1次や2次のローパスやハイパス、あるいはバンドパスなどのフィルタを構成できます。6つの回路グループがあるPCBでは3次フィルタにも対応できます。下の例はこの基板で構築可能な回路の1例です。設計ならびに部品は用途によって異なります。
阻止域周波数で極めて急峻な減衰を必要とする用途には、5次楕円ローパスフィルタや5次または6次楕円ハイパスフィルタもご用意しております。
パッシブフィルタの例
EEB33PCB1とEEB40PCB1のレイアウト
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/EEB33PCB1_Layout_A1-500.gif)
Click to Enlarge
EEB33PCB1の電子回路図。EEB40PCB1は同一のレイアウトとなります。図、写真ともに6つの回路グループが色付きの枠で示されています。L7~L10と記載されている浮遊インダクタの配置は、より大きいインダクタ用です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらの電子回路基板は、2.54 mm間隔で開いているØ1 mmの貫通穴を3つずつセットにした、3連結パッドの設計になっております。この回路基板には回路グループのラベルがなく、電子回路のフルカスタマイズが可能です。様々なSMDアダプタのほか、エッジマウント型のBNCおよびSMAコネクタに対応しています。
PCBは58.4 mm x 25.1 mmで、当社のEEAシリーズ押出成型アルミニウム筐体に取り付けが可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらのブランク電子回路基板は、カスタム仕様のパッシブ型電子回路用基板で、表面実装部品を取り付けます。PCBには4つ(EEAPCB1)、あるいは6つ(EEB33PCB1ならびにEEB40PCB1)の回路グループがあり、回路構築を支援するためにラベルが記されています。詳細については「PCBレイアウト」をご覧ください。対応する押出成型アルミニウム筐体については上記「概要」タブをご参照ください。こちらの回路基板はエッジマウント型のBNCおよびSMAコネクタに対応しています。