Vytran®ファイバープルーフテスター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9379_FiberProofTesters_8.jpg)
- Proof and Tension Test Fusion-Spliced Fibers
- Linear Proof Tester for Loads Up to 20 N
- Rotary Proof Tester for Loads Up to 89 N
PTR301
Linear Proof Tester
PTR302
Rotary Proof Tester
VHJ500
Bottom Fiber Block Insert (Sold Separately)
VHJT
Top Fiber Block Insert (Sold Separately)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | PTR301 | PTR302 |
---|---|---|
Proof Tester Type | Linear | Rotary |
Load Mechanism | 1.5" (38 mm) Linear Fiber Clamp | Ø2" (50.8 mm) Rotating Mandrela |
Fiber Spacing | 2.9" (74 mm) | 5" (127 mm) |
Minimum Fiber Length | 6" (150 mm) | 17" (432 mm) |
Maximum Load | 20 N (4.5 lbs) 235 kpsi (1.6 GPa) for a Ø125 µm Fiber | 89 N (20 lbs) >800 kpsi (5.5 GPa) for a Ø125 µm Fiber |
Accuracy | ±2% | |
Ramp Rateb | Programmable, ≤22.2 N/s (5 lbs/s) | Manual, ≤22.2 N/s (5 lbs/s) |
Display Units | lbs, kg, N, kpsi, and GPa | |
Dimensions (L × W × H) | 10.14" × 5.22" × 6.37" (257.4 mm × 132.5 mm × 161.8 mm) | 10.14" × 5.30" × 7.27" (257.4 mm × 134.6 mm × 184.5 mm) |
特長
- 融着接続したファイバの強度と耐久性を試験
- 2種類をご用意
- リニア式:最大20 Nの負荷を取り付けてファイバの強度試験が可能
- 回転式:最大89 Nの負荷を取り付けて強度試験および引張試験が可能
- ハンドセットコントローラでプログラム可能
- 交換用のテストグリップは別売りでご用意しています(下記参照)
当社のVytran®プルーフテスタは、制御された速度で設定荷重を融着接続したファイバに付与してファイバ強度の試験を行います。こちらのプルーフテスタには、リニア式プルーフテスタ(型番:PTR301)または回転式プルーフテスタ(型番:PTR302)があります。リニア式プルーフテスタは最大負荷20 Nまでの簡単なプルーフ試験が行えます。回転式テスタは最大負荷89 Nまでのプルーフ試験や破断を伴う引張試験を行えるため、非常に高度な強度レベルが要求されるプロセス検証の用途に適しています。
PTR301ならびにPTR302にはプログラムや制御が可能なコントローラが付属します。 荷重や荷重の付加率、保持時間などのパラメータを選択が可能です。
強度試験ならびに引張試験
強度試験を行うには、予め設定したレベルの負荷を加えてからリリースします。強度試験は、この工程を製造用に利用してファイバが必要な使用荷重に耐えられるかどうかを確認します。ファイバの長期信頼性を保証するためには、融着接続したファイバの使用荷重よりもおよそ3倍高いレベルで強度試験を行う必要があります。
引張り試験では、ファイバが破壊点に達するため負荷を取り付けます。引張試験では、そのロットの光ファイバの機械的特性を定量的に評価するために、ファイバのサンプルを破断させます。一般的な光ファイバを破断するには大きな荷重を必要とするため、引張試験にはしばしば回転式プルーフテスタが使用されます。そのため、このタイプの試験はエンジニアリングおよび開発用途に非常に適しています。
ファイバーブロック用インサートおよび交換用強度試験用グリップ
PTR301をご購入いただく際には、ファイバーホールドブロック用のインサートもご購入いただく必要があります。これらのインサートは80 µm~1000 µmのファイバ被覆径に対応しています。カスタム仕様のサイズでご提供することはできますので、当社までご相談ください。
PTR302ではファイバーホールドブロックを使用しないため、インサートをご購入いただく必要はありません。回転式プルーフテスタには強度試験用グリップのセットが付属します。PTR302に対応する交換用の強度試験用グリップは10個入りで下記にて掲載しています。
ハンドセットコントローラ用GUI
ハンドセットコントローラVYT300Cは、PTRシリーズプルーフテスタに付属します。またVytran大径ファイバークリーバならびにVytran PTRシリーズファイバーリコータにも対応します。1台のハンドセットコントローラで複数のファイバー加工ユニットのパラメータ設定に連続してご使用いただけます。ハンドセットコントローラの使用方法についてはマニュアルをご覧ください。 下記のスクリーンショットではGUIの主な特長がご覧いただけます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Main_Screen_250.jpg)
Click to Enlarge
ハンドセットコントローラVYT300Cのスタート画面でプルーフテストを開始できます。ほかのメニューについてはタッチパネルを左か右にスワイプするか、画面上部をタップすることでアクセスが可能です。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Prooftesting_250.jpg)
Click to Enlarge
テストシーケンス中、ハンドセットコントローラは現在の張力の測定値とテストの進行状況をモニタします。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Tools_250.jpg)
Click to Enlarge
ハンドセットコントローラにより使用可能なツール一式の中には、目標の張力やファイバが破断した張力などを記録した過去の強度試験の履歴が含まれます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Log_File_Save_250.jpg)
Click to Enlarge
また、現在のログファイルのコピーを外部のメモリーデバイスに保存することもできます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Edit_250.jpg)
Click to Enlarge
Editメニューは、強度試験の単位やレベルなど、ユーザによって設定可能なパラメータを表示します。これらのパラメータはタブレットコントローラで編集可能なパラメータと同じです。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_File_250.jpg)
Click to Enlarge
ハンドセットコントローラでは、対応するシステムのパラメータのファイルを開き、保存し、削除、エクスポート、インポートすることができます。ファイルのエクスポート、インポートには、ハンドセットコントローラのProgramポートにメモリーデバイスを接続する必要があります。
![]() Product DemonstrationsThorlabs has demonstration facilities for the Vytran® fiber glass processing systems offered on this page within our Morganville, New Jersey and Exeter, Devonshire offices. We invite you to schedule a visit to see these products in operation and to discuss the various options with a fiber processing specialist. Please schedule a demonstration at one of our locations below by contacting technical support. We welcome the opportunity for personal interaction during your visit! Thorlabs Vytran Europe
|
Posted Comments: | |
James Kuo
 (posted 2023-01-28 18:57:15.863) I have one set Vytran PTR-100C. Can it (PG200 Replacement Proof Test Grips for Rotary Proof Testers) used in PTR-100C? If not, please tell me the right Part No. Thanks jgreschler
 (posted 2023-01-31 02:40:14.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. In this case the design of the proof test grips has not changed since the PTR-100C product line and it is compatible. Assane DIONE
 (posted 2020-07-10 12:42:07.04) Hello,
I am a PhD student at the University of Sherbrooke in Quebec. For my PhD thesis related to Silicon Photonics thermomechanical numerical modeling and reliability, I have to do few fibers integrity tests (twist, pull, side pull and cable retention test) according to the Telcordia standard (GR468 and GR326) in order to validate my numerical and reliability models. To realize those experimental tests, I will need a setup that will be able to do the tests.
I am writing to know if you are selling any setup that may do the fibers integrity tests. If yes, I wanted to have all the specifications of the setup because I need to do the test on the fibers attached to a package (die and substrate). In order to do so, I need to evaluate the limitation of the dimensions, the loads, the positioning and holding of the package on one side and the 12 fibers (about 125 microns diameter per fiber) cable on the other side.
Thank you in advance for taking the time to help me out on this request.
Warm regards, YLohia
 (posted 2020-07-10 02:07:25.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. An Applications Engineer has reached out to you directly to discuss your requirements and application in more detail. |
下の表では、すべてのPTRシリーズ製品と関連製品の互換性についてまとめています。
Vytran® PTR Series Recoater and Proof Tester Selection Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | UV Curing Source | Mold Assembly | Proof Tester | Recoat Injection Pump | Max Recoat Length | Recoat Material | Mold Cleaning Requirement | |
High Index (Item # AB950200) | Low Index (Item # PC373) | |||||||
Dedicated Proof Testers | ||||||||
PTR301 | N/A | N/A | Linear | N/A | N/A | - | - | N/A |
PTR302 | Rotary | - | - | |||||
Dedicated Recoatersa | ||||||||
PTR403 | LEDs | Manual | N/A | Automatic | 50 mm | ![]() | - | After Every Recoat Process |
PTR403B | Manual | 50 mm | ![]() | ![]() | ||||
PTR404B | Manual | 100 mm | ![]() | ![]() | ||||
PTR305 | LEDs | Automatic | N/A | Automatic | 50 mm | ![]() | - | Dailyb |
Recoaters with Proof Testersa | ||||||||
PTR406 | LEDs | Manual | Linear | Automatic | 50 mm | ![]() | - | After Every Recoat Process |
PTR406B | Manual | 50 mm | ![]() | ![]() | ||||
PTR407 | LEDs | Manual | Rotary | Automatic | 50 mm | ![]() | - | After Every Recoat Process |
PTR407B | Manual | 50 mm | ![]() | ![]() | ||||
PTR308 | LEDs | Automatic | Linear | Automatic | 50 mm | ![]() | - | Dailyb |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
製品構成
- ファイバープルーフテスタ
- AC電源ケーブル(日本国内用)
- ハンドセットコントローラ
別途ご購入が必要なもの(PTR301のみ)
- ファイバーブロック上部インサート(2個必要)
- ファイバーブロック底部インサート(2個必要)
オプション(別売り)
- 交換用グリップ、回転式プルーフテスタPTR302用
- リニア式と回転式でご用意
- リニア式:最大20 Nの強度試験が可能
- 回転式:最大89 Nの強度試験および張力試験が可能
- ファイバ融着接続の長期信頼性を確認
- 付属のコントローラでプログラム可能
当社のファイバープルーフテスタは、リニア式もしくは回転式機構を使用して融着接続ファイバの強度や信頼性を検査します。
ハンドセットコントローラ付きリニアプルーフテスタ
リニアプルーフテスタPTR301は、ファイバに予め設定した荷重(≤20 N)を加えてからリリースします。試験工程は付属のコントローラによりフルプログラミングが可能なため、荷重や荷重を加える速度、保持時間などのパラメータを設定することができます(詳細は「コントローラ」タブをご参照ください)。リニアプルーフテスタをご注文の際には、ファイバーホールドブロック用に別途ファイバーブロックインサート(下記参照)をご購入いただく必要があります。
ハンドセットコントローラ付き回転式プルーフテスタ
回転式プルーフテスタPTR302は、89 Nまでの荷重で強度試験を行うことができます。 プルーフテスタのプログラミングと制御が行えるハンドセットコントローラが付属します。調整可能な設定は、強度試験レベル、保持時間、強度試験終了時間、ファイバの直径です。詳細については「コントローラ」のタブをご覧ください。プルーフテスタにはプルーフテスタ用グリップが1セット付属します。交換用のグリップも別売りでご用意しております(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Compatible Fiber Buffer/Coating Diameters & Tester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | Top or Bottom | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Compatible Tester |
VHJT | Top | - | 80 µm | 700 µm | PTR301 |
VHJT900 | Top | 900 µm | 700 µm | 1000 µm | |
VHJ250 | Bottom | 250 µm | 80 µm | 375 µm | |
VHJ500 | Bottom | 500 µm | 375 µm | 700 µm | |
VHJ900S | Bottom | 900 µm | 700 µm | 1000 µm |
- リニアプルーフテスタPTR301用ファイバーブロックインサート
- 上部インサートと底部インサートがそれぞれ2個ずつ必要
上記掲載のプルーフテスタPTR301には、適切な組合せのインサートが必要です。完全なユニットには、合計4個のインサート(上部、底部それぞれ2個ずつ)が必要です。インサートはファイバーホールドブロック内に設置、固定します。異なるサイズ用のインサートと簡単に交換できるため、リコータをお好みのファイバーコーティングサイズに素早く対応させることができます。 ファイバーコーティングサイズはØ80 µm~Ø1000 µmの範囲に対応しています。
カスタムサイズでご提供することも可能です。詳細は当社までご相談ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
対応するシステム
- 回転式ファイバープルーフテスタPTR302
- プルーフテスタ付き手動ファイバーリコータPTR307(B)*、PTR407(B)
- ファイバ前処理および融着接続用ワークステーションFFS2000PT
- ファイバ前処理、融着接続およびプルーフ試験(ファイバ強度試験)用ワークステーションFFS2000WS
*こちらは旧製品で販売を終了しています。
ファイバ強度試験用グリップPG200は、右にリストアップされているVytran回転式プルーフテスタに対応する交換用の製品です。各システムにはこのグリップのセットが予め取り付けられています。
高テンションレベルにおいてファイバがスリップしたら強度試験用グリップを交換する必要があります。交換後はシステムを校正してください。詳細については当社までお問い合わせください。強度試験用グリップの交換方法は各システムのマニュアル内に記載されています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PTR302_Prooftesting_250.jpg)
Click to Enlarge
回転式プルーフテスタPTR302使用しているコントローラVYT300Cのスクリーンショット
対応するシステム
- ファイバークリーバLDC401(A)
- ポータブルクリーバLDC450B(こちらのユニットに付属)
- 手動モールドアセンブリ搭載のファイバーリコータPTR303(B)、PTR304(B)、PTR306(B)、PTR307(B)、PTR403(B)、PTR404B、PTR406(B)、PTR407(B)
- 自動モールドアセンブリ搭載のファイバーリコータPTR305、PTR308
- 回転式プルーフテスタPTR301、PTR302
- 付属コントローラの代替品
- 対応するシステム(右参照)に対してフル機能搭載
- 直感的に操作可能なGUI
- 静電容量方式タッチパネル
こちらのハンドセットコントローラは、付属コントローラの代替品です。1台のハンドセットコントローラで複数のシステムの操作にご利用いただけます。1台のファイバ加工ユニットのパラメータ設定後、コントローラの接続を外しほかのユニット(同じ種類または異なる種類でも可)に接続すると、そのパラメータを設定します。
ハンドセットコントローラを使用するには付属のケーブルで接続する必要があります。コントローラは、接続されたシステムの電源が入ると自動的に電源が入ります。ハンドセットコントローラは起動時には常に接続されたシステムのパラメータを読み取ります。つまり、画面に表示されるパラメータは常に接続されたユニットにアップロードされたパラメータとなります。ユニットから読み取るパラメータが、ハンドセットコントローラ内で最後に開かれたファイルのパラメータと一致する場合、画面はファイル名を表示します。
プルーフテスタと使用すると、コントローラにより強度試験のレベル、ユニット、タイムアウトと、ファイバ径の設定ができます。メインのTest画面では、右のスクリーンショットのように現在の張力の測定値とテストの進行状況を表示します。ハンドセットコントローラにより使用可能なツールの中には、目標の張力やファイバが破断した張力などを記録した過去の強度試験の履歴が含まれます。また、現在のログファイルを外部のメモリーデバイスにコピーすることもできます。
ハンドセットコントローラにより使用可能なツール一式の中には、目標の張力やファイバが破断した張力などを記録した過去の強度試験の履歴が含まれます。また、現在のログファイルのコピーを外部のメモリーデバイスに保存することもできます。
このコントローラの使用方法については対応するVytranシステムページ内のマニュアルでご覧いただけます。