PRO8シリーズ DWDM DFB半導体レーザーモジュール
- Center Wavelengths on 100 GHz ITU Grid
- Wavelength Stability Better than 2 pm/24 h
- Output Power Stability Better than 0.01 dB/24 h
PRO8 DWDM Laser Modules
PRO8000 Chassis
with 8 Modules
Easy to Read Display
No PC Required for Operation
Please Wait
特長
- 100 GHz ITUグリッド上の中心波長
- Cバンド、Lバンドの波長
- 出力パワー: 20 mW
- 優れた波長安定性:<2 pm/24時間
- 非常に安定した出力パワー: <0.01 dB / 24時間
- 精密な波長チューニング: ± 0.85 nm以上
- チューニング中の波長を直接表示
- 精密なパワー減衰: 6 dB以上、10 dB(典型値)
- 可変コヒーレンス制御、線幅1GHzまで調整可能
- LabVIEW™、LabWindows/CVI™用の機器ドライバ
- FC/APCコネクタ
こちらのモジュールは当社のPRO8シリーズシャーシとご利用いただけるように設計された分布帰還型(DFB)レーザ光源です。この光源は正確な波長チューニングが可能で、波長とパワーの長期安定性も有しています。こちらのレーザーモジュールには、調整可能なコヒーレンス制御機能があるため、光ファイバ型DWDMコンポーネント用のテストシステム、EDFA製造、ならびにDWDM透過実験用マルチレーザ光源など、あらゆる高密度波長分割多重(DWDM)用途に適しています。PRO8シリーズシャーシにこちらのモジュールを予め取り付けてご提供することも可能です。ご注文前に当社までご連絡ください。
安定性、確度、再現性
このDWDMレーザープラットフォームは、レーザ線幅10 MHz未満、中心波長の安定性は24時間で0.002 nm未満、波長確度は±0.025 nm未満で要求の厳しいテストおよび測定用途に適しています。当社では光通信で実証済みの集積化TEC素子付きバタフライパッケージのDFBレーザ、光アイソレータ、後方反射の低いファイバーピグテールのみを採用しています。このプラットフォームを高性能駆動回路と組み合わせると、15分につき0.005 dB以上の光パワー安定性と-145 dB/Hz(典型値)の相対強度雑音(RIN)を示す安定性に優れた低ノイズレーザ光源を実現します。当社の機器には材質と製造技術に対して2年間の保証が設けられています。
ご提供可能な製品について
当社のDWDM光源は、CバンドおよびLバンドにわたる中心波長(100 GHzチャンネル)を含むITU-T DWDMグリッドをカバーしています。これらのレーザのほとんどは在庫から出荷されます。ご要望により50 GHzおよび25 GHz間隔の波長レーザもご提供可能です。また、当社ではお客様から供給いただいたレーザを当社のモジュールに組み込むサービスもご提供しています。当社のレーザ光源には偏波保持ファイバファイバとFC/APCコネクタが内蔵されています。カスタマイズについては、当社までお問い合わせください。
コヒーレンス制御、内部変調
高精度のパワー測定においては、DFBレーザの線幅は狭いので、光学システムにある複数の表面からの反射により干渉効果が生じる可能性があります。これらの複数の反射は非常に小さな物ですが、レーザ光のコヒーレンスの長さのために蓄積する可能性があります。また、ブリルアン散乱も、ファイバーベースのシステムでの光パワー測定時に重大なエラーをもたらす可能性があります。
これらの効果は、光源の線幅を増やすことによって、大幅に低減できます。従って、DWDMシリーズのレーザ光源全製品は、コヒーレンス制御の長さを調整することができます、レーザ電流の信号をわずかに変調させることでDFBレーザ線幅を数MHzから1GHz以上まで広げることができます。PRO8は、この全範囲にわたって線幅を連続して調整することができます。内部広帯域ノイズ光源や自走式サイン波、方形波ジェネレータを使って、レーザ電流を変調します。ファンクションジェネレータの変調周波数範囲は100%までの変調深度で20 Hz~50 kHzです。これらの機能を使って、適切な非離散ガウシアン形上の分布または離散スペクトル分布を生成します。
外部デジタル変調、DC~10 kHz
シャーシ内のレーザーモジュールは全て外部TTL信号によって同時に変調できます。変調帯域範囲はDC~10 kHzです。変調信号入力はシャーシのバックパネルにあり、シャーシの全てのレーザーモジュール上で同時に動作します。
外部アナログLF変調、DC~50 kHz(オプション)
50 kHzまでの精密なLF変調が必要となる用途では、LF変調オプション付きのDWDMモジュールをお使いいただけます。このオプションでは、出力パワーはオプションのSMA入力を介して変調できます。レーザはモジュール内部にある精密リミット回路により完全に保護されています。外部アナログLF変調オプション付きの光源をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
精密な波長チューニング
波長はPRO8フロントパネル上に0.001 nmの分解能で表示されるか、またはIEEE-488インターフェイスを通して0.001 nmの分解能で読みとることができます。レーザーチップの温度を精密に制御することによって、放射される波長は±0.85 nmの範囲(約±100 GHz)にわたってチューニングされます。この範囲によって、光源の中心波長をある伝送チャンネルから100 GHzチャンネル間隔の高密度WDMシステム用の隣接したチャンネルか、あるいは25 GHzチャンネル間隔のシステム用の8チャンネルまでのチューニングにシフトすることが可能です。これはチャンネル間のクロストークをシミュレートするのに便利です。また、これを使って狭帯域DWDMフィルタのプロファイルを測定することもできます。レーザーモジュールのアクセサリとして手動偏光コントローラがあります。このコントローラは、ファイバの偏光状態を偏光依存の外部変調器に適合させるためにお使いいただけます。
詳細は当社までお問い合わせください。また、こちらのWDMシリーズ半導体レーザーモジュール(PR08シリーズシャーシ用)は24か月ごとに校正することをお勧めしております。当社では再校正サービスを提供しております。当社までお問い合わせください。
Technical Data PRO8 DWDM Laser Modules | |
---|---|
Wavelength | |
Options | Center Wavelengths on 100 GHz ITU Grid in C- and L-Bandsa |
Tuning Range | ±0.85 nm |
Accuracy | ±0.025 nm, Typ. < ±0.01 nm |
Stability (Typ.) | < 0.002 nm over 24 hrs |
Resolution | 1 pm |
Laser Linewidth | < 10 MHz |
Output Power | |
Optical Power | 20 mW |
Accuracy (Abs. / Rel.) | 0.6 dB / 0.4 dB |
Stability (Coherence Control Active) | < 0.002 dB over 15 s, < 0.005 dB over 15 minutes, < 0.01 dB over 24 hours |
Attenuation Range | > 6 dB; 10 dB Typ. (Continuously Variable) |
Resolution | 0.01 dB |
Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | > 40 dB Typ. (>36 dB Min.) at Max. Power |
Relative Intensity Noise (RIN) | -145 dB/Hz Typ. |
Optical Isolation | > 35 dB |
Coherence Control (Standard Feature, All Models) | |
Linewidth | Up to 1 GHz (Adjustable) |
Shape | Noise, Sine & Square (Triangle Upon Request) |
Bandwidth (Noise) | ~ 0.2 to 5 kHz |
Frequency (Sine, Square) | 0.02 to up to 50 kHz |
Modulation Depth (Noise) | 0.1 to 10 % |
Modulation Depth (Sine, Square) | 0.1 to 100 % |
Modulation | |
ON/OFF Modulation | 0.02 to up to 50 kHz |
Synchronous TTL | 0 to 10 kHz (All Lasers Within Mainframe Simultaneously via Common BNC Input) |
Analog LF Modulation | DC to 50 kHz (Option, via SMA Input at the Module) |
General Data | |
Optical Output (Standard) | FC/APCb |
Fiber | PMFc |
Operating Temperature | 0 to +35 °C (Non-Condensing) |
Storing Temperature | -40 to +60 °C |
Warm-Up Time for Rated Accuracy | 15 min |
Module Width | 1 PRO8 Slot |
Weight | < 0.5 kg |
Laser Safety Class | 1M |
当社のPRO8 WDM光源には次のパーツが付属します。
- WDM8000レーザ光源モジュールDWDM (WDM8-X-XXX-20-NM)
- 操作マニュアル
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-05-01 10:49:12.507) Is the output connector wide key or narrow key ?
Although Thorlabs only sell narrow key patchcords, some of your components are wide key... hchow
 (posted 2024-05-02 07:41:16.0) Dear User, thank you for your feedback. The FC/APC output connector on the DFB Laser Diode Modules are of the narrow key type. Robert Carlson
 (posted 2023-08-19 09:33:29.05) Please confirm whether this will work with a Pro8 DFB laser module: 50 kHz sinewave input from signal generator, for laser output 50 kHz sinewave with 90% modulation depth.
Thanks! hchow
 (posted 2023-08-24 03:13:59.0) Dear Mr. Carlson, yes, the PRO8 DWDM DFB Laser Diode Module can indeed be connected to a signal generator to generate laser output at 50 kHz sine waves with a 90% modulation depth. DoHeung Je
 (posted 2021-04-26 06:03:35.253) Hello!
I'm using your PRO8 DWDM8 Laser module. Its connector key is 45 degrees clockwise. PMF whose connector key is slow axis direction is connected with the output of the module. Is this connection right? How can I find the polarization axis of the output connector of the module? MKiess
 (posted 2021-05-03 10:37:36.0) Dear DoHeung Je, thank you very much for your inquiry. On the newer laser models, the connector key is aligned to the slow axis. On older models this could be arbitrary. To measure the polarization at the output you could use for example a PAX1000IR2. I have contacted you directly to discuss further measurement methods. parpar
 (posted 2017-07-04 18:49:01.31) The product is very useful, we are looking for additional laser sources/modules at 1200-1500nm wavelengths... can you offer something in this range?
Thanks swick
 (posted 2017-07-10 03:41:40.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry. At the time we have no plans to offer DWDM sources for 1200-1500nm. However, we will internally evaluate this suggestion. mrandall
 (posted 2016-07-04 12:52:14.23) Do you do a fixed price repair of these modules? I have several which no longer meet wavelength accuracy. shallwig
 (posted 2016-07-05 03:13:40.0) This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you for your inquiry, we have to inspect the modules before we can estimate a price for repair. I have contacted you directly for setting up an RMA. |
Band
Frequency(THz)
Wavelength(nm)
Qty | Docs | Partnumber | THz | nm | Band | Price | Available |
---|
Thorlabs offers a calibration service for the WDM Series Laser Diode Modules for our PRO8 Series Chassis. To ensure accurate measurements, we recommend recalibrating the devices every 24 months.
Requesting a Calibration
Thorlabs provides two options for requesting a calibration:
- Complete the Returns Material Authorization (RMA) form. When completing the RMA form, please enter your name, contact information, the Part #, and the Serial # of the item being returned for calibration; in the Reason for Return field, select "I would like an item to be calibrated." All other fields are optional. Once the form has been submitted, a member of our RMA team will reach out to provide an RMA Number, return instructions, and to verify billing and payment information.
- Enter the Part # and Serial # of the item that requires recalbration below and then Add to Cart. A member of our RMA team will reach out to coordinate return of the item for calibration. Should you have other items in your cart, note that the calibration request will be split off from your order for RMA processing.
Please Note: To ensure your item being returned for calibration is routed appropriately once it arrives at our facility, please do not ship it prior to being provided an RMA Number and return instructions by a member of our team.