対物レンズ用ピエゾスキャナ


  • Enables Objective Positioning and Z-Stack Acquisition with Resolution Down to 1 nm
  • Travel Range: 600 µm ± 10% in Open Loop; 450 µm in Closed Loop
  • Support for Heavy Objectives Up to 500 g

PFM450E

Piezo Objective Scanner and Paired Controller

PFMA01

M32 x 0.75 Microscope Adapter

PFMA02

M32 x 0.75 Objective Adapter

Related Items


Please Wait
Deep Brain Image
Click for Details
対物レンズ用ピエゾスキャナPFM450Eを取り付けたBergamo顕微鏡で取得した脳深部画像(画像ご提供:RIKEN Brain Science Institute, Wako, Japan)

用途

  • オートフォーカスシステム(高速タイムラプスやZスタックイメージング用)
  • 光学切片(3Dイメージング用)
  • 焦点距離の微調整
  • 走査型干渉法
  • 表面の形状測定と解析
  • 半導体・ウェハ検査
Assembled View
Click to Enlarge

組立て後

スキャナを取り付けるには、付属のスパナレンチで真鍮製アダプタを顕微鏡の対物レンズホルダにねじ込み、アダプタ外側のフレクシャークランプを付属の2 mm六角レンチで締め付けます。 対物レンズは別の真鍮製アダプタとフレクシャークランプを用いてスキャナに取り付けます。

特長

  • 25 msの整定時間(典型値)により高速データ取得および高フレームレートを実現
  • 最大Ø29.0 mmの開口部が広視野対物レンズをサポート
  • 静電容量フィードバックセンサにより1 nmの分解能を実現し、ドリフトをアクティブに補正
  • 簡単脱着式のフレクシャークランプにより対物レンズを素早く交換可能
  • 正立、倒立および回転顕微鏡との互換性
  • 独立型Kinesis®またはAPT™インターフェイス、ThorImage®LSとの統合、外部電圧による制御
  • ソフトウェアが重量の異なる対物レンズを容易にチューニング

対物レンズ用ピエゾポジショナPFM450Eは、焦点の精密調整およびZスタックの高速取得が可能です。 当社のBergamo® IIシリーズ多光子励起顕微鏡共焦点イメージングシステムCerna®シリーズ顕微鏡プラットフォームのほか、サードパーティの顕微鏡にも対応しており、顕微鏡に内蔵されているステッピングモータを使用することなく、3次元の走査を素早く取得することができます。 内蔵型の静電容量フィードバックセンサにより、スキャナの分解能は開ループ動作時は1 nm、閉ループ動作時は3 nmで、短期および長期ドリフトをアクティブに補正します。

ピエゾ式対物レンズホルダの開口部は最大Ø29.0 mm、最大許容荷重は500 gとなっており、多光子顕微鏡や共焦点顕微鏡によく用いられる視野の広い対物レンズを簡単に取り付けられます。 ピエゾステージは、対物レンズが簡単に交換できるよう、別々のアダプタを用いて顕微鏡と対物レンズに取り付けます。 この設計により、アセンブリ内のほかの部品を取り外さないまま、対物レンズのみ取り外すことができます。 アダプタはM32 x 0.75、M27 x 0.75、SM1、M26 x 0.706、M25 x 0.75ならびにRMSネジ用をご用意しています。

スキャナは、工場で校正済みのピエゾコントローラと共に出荷されます。 対物レンズの位置制御は、独立型Kinesisまたは従来の独立型APT GUI、ThorImageLS画像取得ソフトウェア、外部供給の制御電圧によって行われます。 詳細については「ソフトウェア&外部制御」のタブをご参照ください。 コントローラにはPC制御用のUSBおよびRS-232インターフェイス、正弦波、鋸波、矩形波の駆動信号用のBNC入力端子、スキャナに内蔵の静電容量センサからの位置フィードバック信号またはピエゾ駆動電圧の比例信号用BNC出力端子が付いています。 また、DB15コネクタは、外部機器との同期に使用可能な信号を提供しています。

Piezo Objective Scanner Specificationsa
Open-Loop Travel Range600 µm ± 10%
Closed-Loop Travel Range450 µm
Open-Loop Resolution1 nm
Closed-Loop Resolution3 nm
Maximum Clear AperturebØ29.0 mm (Ø1.14")
Maximum Objective Diameter38.4 mm (1.51")
Maximum Loadc500 g (1.1 lbs)
Settling Time25 ms (Typical) for 1 - 100 µm Steps
Resonant Frequency120 Hz ± 20% for 150 g Load
Position Linearity Error±0.05%
Tilt AngleX-Axisd: ±35 µrad
Y-Axise: ±15 µrad
Capacitance8.0 µF ± 15%
Cable Length6 ft (2 m)
Dimensions2.72" x 2.36" x 1.38"
(69.0 mm x 60.0 mm x 35.0 mm)
Weight380 g (0.84 lbs)
Operating Temperature Range5 to 40 °C
  • 詳細な仕様はマニュアル(PDFリンク)をご参照ください。
  • 開口サイズは顕微鏡アダプタに依存します。M32 x 0.75アダプタを使用時、最大Ø29.0 mmとなります。
  • 最良性能を得るためには、負荷の質量中心をスキャナにできる限り近づける必要があります。
  • X軸は下の図面の69.0 mmの寸法線と平行になります。
  • Y軸は下の図面の60.0 mmの寸法線と平行になります。
Controller Specificationsa
Piezoelectric Output
Drive Voltage Range-30 V to +150 V
Drive Voltage Stability100 ppm over 24 Hours
(After 30-Minute Warm-Up)
Drive Voltage Noise<0.5 mV (RMS)b
Output Current150 mA
External Input BNC
Input Voltage Rangec-10 V to +10 V
Open Loop1 V Input = 15 V Drive Voltage
Closed Loop1 V Input = 45 µm Displacement
Input Impedance10 kΩ
Absolute Maximum Input Voltage±20 VDC
External Output BNC
Output Voltage Range0 V to +10 V
Outputs Unprocessed Feedback, Linearized Feedback, or Signal Proportional to Drive Voltage; Selectable in the Software
Output Impedance100 Ω
Minimum Recommended Output Impedance10 kΩ
Physical Specifications
Input PowerdInput Voltage24 VDC ± 5%
Input Current<2 A
Dimensions205.0 mm x 147.0 mm x 68.3 mm
(8.07" x 5.79" x 2.69")
Weight1.65 kg (3.63 lbs)
Operating Temperature Range5 to 40 °C
  • 詳細な仕様はマニュアル(PDFリンク)をご参照ください。
  • 帯域幅の測定値:20 Hz~100 kHz
  • 入力電圧によって決定する対物レンズの変位または駆動電圧は、APT GUIの設定値に追加されます。詳細は「ソフトウェア&外部制御」タブをご参照ください。
  • PFM450Eには日本国内対応の電源コードが付属します。
PFM450 Mechanical Drawing
Click to Enlarge

スキャナの寸法図面
PPC001 Piezo Controller Front Panel
Click to Enlarge

ピエゾコントローラPPC001の前面パネル
ソフトウェアで前面パネルのLED強度を強、弱、オフの3段階に設定できます。初期設定では弱モード(上の写真参照)となっています。

PPC001 Controller Back Panel
Click to Enlarge

ピエゾコントローラPPC001の背面パネル
コネクタについての詳細は「ピン配列」タブをご参照ください。

ソフトウェアと外部制御

ソフトウェア

APTバージョン 3.21.6

APTソフトウェアパッケージには、対物レンズ用ピエゾスキャナを制御するためのGUIが付属しています。

下記もご用意しております

  • 通信プロトコル

Software Download

ソフトウェア

Kinesisバージョン 1.14.50

Kinesisソフトウェアパッケージには、対物レンズ用ピエゾスキャナを制御するためのGUIが付属しています。

下記もご用意しております:

  • 通信プロトコル

Software Download

Capture Setup Tab in ThorImageLS
Click to Enlarge

ThorImage®LSの画像取り込み設定タブ内のZ Controlパネル

Capture Tab in ThorImageLS
Click to Enlarge

ThorImageLSの画像取り込みタブ内のFast Zパネル

スキャナは、独立型Kinesis®または従来の独立型APT™ GUI、Bergamo® IIおよび共焦点顕微鏡用ThorImage®LSソフトウェア、外部供給の制御電圧を使用して駆動できます。 また、DB15コネクタは、外部機器との同期に使用可能な信号を提供しています。制御についての詳細はKinesisおよびAPT用のマニュアル(PDFリンク)をご参照ください。

開ループ動作と閉ループ動作
対物レンズを位置制御する際は、開ループと閉ループの2種類のモードから選択できます。開ループ動作時、対物レンズの位置制御はピエゾの駆動電圧の設定で行われ、移動量が600 µm ± 10%となっています。印加された動作電圧は対物レンズのある程度の変位量に相当します。ピエゾ素子の場合、この変位量は印加電圧に対して線形変化ではなく、非線形性とヒステリシスを示しています。従って、印加電圧は単純に対物レンズの位置に転換されません。開ループ動作時において対物レンズの変位量は直接制御できませんが、変位量の測定はスキャナに内蔵されている静電容量センサにより1 nmの分解能で行うことが可能です。

閉ループ動作時、対物レンズの位置制御は変位量(µm)の設定で行われ、移動量が450 µmとなっています。スキャナに内蔵されている3 nmの分解能を有する(閉ループ動作時)静電容量センサは対物レンズの位置を測定する際に使用されています。

Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

Kinesis® GUIパネル
Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

APT™ GUIパネル
Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

APTの「Loop Tuning」タブ。初期設定は150 gの対物レンズ用となっています。おおよその目安として、対物レンズの重量が2倍になった場合、すべてのPIDパラメータは1/2となり、ノッチフィルタは2の平方根で割られた値で設定されます。初期設定は「General」タブで回復させることができます。

独立型KinesisおよびAPT GUI
KinesisおよびAPT GUIは、開ループおよび閉ループ動作の両方をサポートします。ピエゾ駆動電圧または対物レンズの変位量は直接入力したり、出力ノブをドラッグして変更(APTのみ)して、ユーザ定義値を増加または減少させたりすることができます。

また、GUIはソフトウェアベースのPIDループチューニングも可能です。初期設定では、ほとんどの小型および中型サイズの対物レンズを安定して駆動できるようになっていますが、特定の顕微鏡と対物レンズの場合、PIDループを微調整することで、対物レンズの設定位置付近でのオーバーシュートやリンギングを低減することができるようになります。

左のスクリーンショットをご参照ください。

ThorImageLSイメージ取得ソフトウェア
ThorImageLSは、閉ループ動作をサポートしています。このソフトウェアにより、対物レンズ用スキャナの作動を当社のBergamo IIおよび共焦点顕微鏡と同じインターフェイスから制御できるため、実験統合を大幅に簡素化できます。対物レンズ用ピエゾスキャナの制御は、Capture SetupならびにCaptureタブの両方で行うことができます。右のスクリーンショットをご参照ください。

外部制御電圧
このモードでは、スキャナは開ループおよび閉ループ動作の両方をサポートします。この電圧は外部入力BNCコネクタを使用してコントローラに供給されます。開ループ動作において、入力電圧が1 V変化すると駆動電圧は15 V変化します。一方、閉ループ動作では、入力電圧が1 V変化すると対物レンズの位置は45 µm変位します。入力電圧によって決定する駆動電圧または対物レンズの変位量は、APT GUIの設定値に追加されます。合計電圧が-30 V~+150 V の駆動電圧範囲を超えても、制限によりこの範囲外の出力ができません。

通常、外部入力BNCコネクタには、正弦波、鋸波または矩形波の駆動信号を入力します。印加信号の最大周波数は波形に依存します。周期の大きな波形(つまり、合計変位量>200 µmの正弦波)の推奨駆動周波数は以下のようになります。

  • 150 g以下の負荷:≤25 Hz
  • 150 g~250 gの負荷:≤20 Hz
  • 250 g~400 gの負荷:≤15 Hz
  • 400 g~500 gの負荷:≤10 Hz

ステップサイズ50 µm以下の階段波形の場合、ステップの最低間隔は整定時間の典型値である25 msとなります。

DB15コネクタ
光刺激や電気生理学、オプトジェネティクスの用途において、コントローラ上のDB15コネクタは数種類の電気信号を提供させて、対物レンズ用ピエゾスキャナの動作を多光子イメージング用レーザ、パッチクランプ電極またはLED光源などの装置の動作と同期させます。このコネクタの詳細は、マニュアル(PDFリンク)内の追加情報A.2に記載されています。


外部制御電圧の例

Small Steps
Click to Enlarge

当社のピエゾコントローラに矩形波の駆動信号を送り、16倍の生理学用対物レンズ(型番:N16XLWD-PF)を10 µm刻みで動かしました。 スキャナに内蔵されている静電容量センサによって、25 msの整定時間(典型値)以内にリンギング無しで目標の位置に達することが
示されました。
Z-Stack with Flyback
Click to Enlarge

16倍の生理学用対物レンズ(型番:N16XLWD-PF)でZスタック画像を取得するために、鋸波の駆動信号を用いました。内蔵の静電容量センサによって示されているように、300 µmの走査範囲にわたって良好なリニアリティが得られ、均等な間隔でスライス像が生成されました。

ピエゾコントローラのピン配列

ステージコネクタ

Stage Controller Connector

PinDescriptionPinDescription
1HV Ground (Return)8HV Ground (Return)
2Not Used9Not Used
3Not Used10Stage IDb
4Sine Wave Drive Output11Low Voltage Ground
5Not Used12Low Voltage Ground
6+15 V (Preamp Supply)a13Piezo ID (Legacy Stages)b
7Low Voltage Ground14Position Sense Input
(Strain Gauge)
Coaxial
Male
Position Sense Input
(Capacitive)
15-15 V (Preamp Supply)a
Coaxial
Female
HV Output
  • ピエゾアクチュエーターフィードバック回路専用の電源です。このピンは他の回路やデバイスにはお使いいただけません。
  • この信号は、当社のアクチュエータにのみご利用になれます。この信号によって、システムはアクチュエータに付随するピエゾ素子の変位量を特定することができます。

ユーザーコネクタa

メス型DB15

User

PinDescriptionReturnPinDescriptionReturn
1Digital Output 15, 9, 109Digital Ground-
2Digital Output 25, 9, 1010Digital Ground-
3Digital Output 35, 9, 1011For Future Use
(Trigger Out)
5, 9, 10
4Digital Output 45, 9, 1012For Future Use
(Trigger In)b
5, 9, 10
5Digital Ground-13Digital Input 45, 9, 10
6Digital Input 15, 9, 10145 V Supply Output5, 9, 10
7Digital Input 25, 9, 10155 V Supply Output5, 9, 10
8Digital Input 35, 9, 10
  • このコネクタの詳細は、マニュアル(PDFリンク)内の追加情報A.2に記載されています。
  • このピンは事実上正面パネルの閉ループボタンの機能を再現します。このピンとグランドの間に外部常時開ボタンを接続することで、ユニットの開ループと閉ループ動作の切り替えが可能となります。5 V TTL信号も使用可能です。

RS-232を介したPC制御

オス型DB9

9Pin DIN Male

PinDescriptionPinDescription
1Not Connected6Not Connected
2RX (Controller Input)7Not Connected
3TX (Controller Output)8Not Connected
4Not Connected9Not Connected
5Ground

USBを介したPC制御

USB B型メス

DB9 Female

外部入力

BNCメス型

BNC Female

入力電圧:-10 V~+10 V
入力インピーダンス:10 kΩ

外部出力

BNCメス型

BNC Female

出力電圧:0 V~+10 V
出力インピーダンス:100 Ω
最小出力インピーダンス(推奨):10 kΩ

ジョイスティックコネクタ

メス型ミニDIN

Handset Connector
PinDescriptionPinDescription
1RX (Controller Input)4+5 V, 100 mA Supply for Joystick
2Ground5TX (Controller Output)
3Ground6Ground
PFM450E Shipping List
Click to Enlarge

PFM450Eに付属するアイテム(写真には北米対応の電源コードが表示されています)

PFM450Eには以下のアイテムが含まれています:

  • 対物レンズ用ピエゾスキャナPFM450
  • ピエゾコントローラPPC001
  • アダプタ取付け用スパナレンチ
  • フレクシャークランプ用の予備キャップスクリュ2個ならびに2 mm六角レンチ
  • 電源と電源コード(日本国内用)
  • PC接続用USBケーブル
  • 対物レンズ用ピエゾスキャナ、スパナレンチ、真鍮製アダプタを収納可能な保管ケース

対物レンズ用ピエゾスキャナを顕微鏡および対物レンズに接続する際に必要な真鍮製アダプタは別売りとなっています。


Posted Comments:
do'neill  (posted 2024-08-28 11:49:09.0)
Thank you for you feedback. The PPC001, as part of the PM450E, is currently not supported in micromanager. However this is an active project and support for this is in progress. I will reach out ot you directly to further discuss this and your application.
Craig Wall  (posted 2024-08-07 08:38:46.753)
Hi, I would like to extend the cable connecting the PFM450E scanner and controller by 3m so that the total length is 5m. If 5m is too long, we could also extend by 1m, so the total length is 3m. Can you please recommend an extension cable for this?
rcapehorn  (posted 2024-08-07 05:12:33.0)
Thank you for your enquiry. We'd be happy to support your request. I will reach out directly to discuss your requirements further.
spolineni  (posted 2024-08-13 09:33:33.0)
Thank you for your inquiry. The PFM450 Piezo Objective Scanner and PPC001 Piezo Controller, sold together as Item PFM450E, are factory-calibrated as a matched pair with identical serial numbers. I will contact you shortly to discuss your application further and provide any necessary assistance.
Clemens Alt  (posted 2024-01-08 10:47:21.993)
Good morning, I am looking for a microscope objective positioner. But for our application, the axis of light propagation is horizontal, i.e., the objective is mounted horizontally and needs to move horizontally to shift the focus. Our objective weighs almost 300 g and is 90 mm long, so the center of gravity would be 10s of mm away from the mounting ring. Can the PFM450E support such a load? Thank you.
cstroud  (posted 2024-01-10 11:16:15.0)
Thank you for your enquiry. The maximum load for this stage is 500g in any orientation, and we recommend that the centre of mass is as close as possible to the stage. I will reach out to you directly to discuss your particular application.
Charlie O'Mahony  (posted 2023-08-21 12:49:13.287)
Hi there, I've been using the PFM450 for a couple of year now, but today it started making a crunching noise, followed by an error showing up on the controller, without any movement. The controller is probably fine, but I fear the piezo objective controller has burnt out. Firstly is there any recommendations for remedying it, but more than likely what I'm asking is it possible to price just the objective controller alone, not the piezo controller box? Best regards, Charlie
do'neill  (posted 2023-08-22 04:46:25.0)
Response from Daniel at Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss the best options to remedy this for you as the stages are paired with their controllers.
user  (posted 2023-08-08 13:11:49.07)
Hi, Can you add mounting holes for e.g. 8-32 or 1/4-20 screws to this? We do not have a microscope to which we are mounting this holder and it is not convenient to mount it as shown in your example using the circular adapter.
fguzman  (posted 2023-08-14 07:51:04.0)
Thanks for your enquiry. The PFM450E Piezo Objective Positioner is designed and engineered for compatibility with Thorlabs' Bergamo® II Multiphoton Microscopes, our Confocal Imaging System, our Cerna® Microscopy Platform, and third-party microscope. You could use the microscope adapters and use some other optomechanical components to use it for your application.
Lee In jae  (posted 2022-01-21 00:26:12.9)
Dear engineers of Thorlabs, Hi, our labratory recently bought your product PFM450E, Piezo Objective Scanner and paired Controller. We have two inquiries about your products. At first, Is there any way we can see measured distance in three-digits nanometer level in closed loop mode? We are using external signal for input voltage of controller in closed loop mode. We want to see corresponding position data in more precise level such as 32.358 micrometer not 32.36 micrometer. Secondly, can we take position data through your software(APT), or in any other ways? We are using external stepped voltage signal as a controller input. So we want to acquire position data corresponding to each step. Thank you.
DJayasuriya  (posted 2022-01-24 04:29:07.0)
Thank you for your inquiry. We will get in touch with you directly to resolve your issue.
DJayasuriya  (posted 2021-09-27 05:39:50.0)
Thank you for your inquiry. We will get in touch with you directly.
fredrik pettersson  (posted 2021-06-01 05:12:21.463)
Hello, I'm trying to figure out what this system uses as a feedback signal for detecting the substrate. Does it use a camera image? How can I set this up in a system where I replace the camera signal during measurements with an emission signal, that does not correspond the topography of the sample? Cheers, Fredrik
cwright  (posted 2021-06-02 08:32:14.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. The PFM450E does not have an inbuilt way of detecting a substrate but the controller used in the PFM450E has the option of being controlled by an external source supplying a voltage of -10V to +10V, which is summed with the software demanded position. If using the external input alone then 0V to +10V would correspond to the full travel range of the device. This allows the PFM450E to be controlled by another device which could detect the substrate.
Soham Pal  (posted 2021-03-24 20:00:31.393)
Hello, I am a postdoc at Cavendish Laboratory, University of Cambridge and we are setting up a new confocal setup. Please provide a formal quote for PFM450E - Piezo Objective Scanner and Paired Controller, along with a M25 adapter for the microscope objective, as soon as possible.
YLohia  (posted 2021-03-25 10:51:46.0)
Hello, formal quotes can be requested by contacting your local Thorlabs Sales Team (sales.uk@thorlabs.com in your case) or by adding the item to your cart and selecting "Request a Quote" in the cart view. We will reach out to you directly.
craig.brideau  (posted 2017-09-22 14:31:54.19)
It would be nice to have a way to store the PID constants for different objectives into the system. Having to re-enter them from a notebook every time the objective is changed works but some sort of memory or storage (even in the app) would be nice.
tfrisch  (posted 2017-09-26 05:37:48.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. PID settings can be stored in Kinesis. We will reach out to you about this functionality.
kwestla  (posted 2016-07-26 14:43:12.873)
Any plans on making M26 adapters for mitutoyo/motic systems?
bhallewell  (posted 2016-07-29 11:22:16.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question here. This is an option that we are looking into bringing into our range of objective adapters in the coming weeks.
Back to Top

対物レンズ用ピエゾマウントおよび専用コントローラ

Objective Installation
Click to Enlarge

フレクシャークランプが独立した構造になっているため、スキャナを取り外さずに対物レンズを交換できます。
Flexure Screws
Click to Enlarge

顕微鏡用および対物レンズ用アダプタは、2つの独立したフレクシャークランプを利用してスキャナに取り付けます。クランプはユニットに付属している2 mm六角レンチを用いて締め付けます。
  • PFM450Eの発送リスト」タブ内に記載されている全アイテムが付属
  • 顕微鏡用アダプタならびに対物レンズ用アダプタ(どちらも下記掲載)が必要

対物レンズ用ピエゾスキャナPFM450ならびにピエゾコントローラPPC001は、適合ペアとして工場で校正された状態で販売しております(型番PFM450E)。スキャナとコントローラには同一のシリアル番号がラベル表記されています。この対物レンズ用ピエゾスキャナを別のコントローラを使用して操作することはお勧めいたしません。

周期の大きな波形(つまり、合計変位量>200 µmの正弦波)の推奨駆動周波数は以下のようになります。

  • 150 g以下の負荷:≤25 Hz
  • 150 g~250 gの負荷:≤20 Hz
  • 250 g~400 gの負荷:≤15 Hz
  • 400 g~500 gの負荷:≤10 Hz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFM450E Support Documentation
PFM450E対物レンズ用ピエゾスキャナおよび専用コントローラ
¥1,110,723
3 weeks
Back to Top

顕微鏡用アダプタ(1個以上必要)

こちらの外ネジ付き真製アダプタを使用してスキャナを顕微鏡対物レンズホルダに接続します。底部にはアダプタを取り付けるためのスパナレンチ用スロットが2つあります。PFM450Eに付属するスパナレンチをご使用いただけます。

M32 x 0.75ネジ付き顕微鏡用アダプタPFMA01Eは、PFMA01よりフランジ幅が厚く、当社のBergamo IIシリーズ顕微鏡をはじめとする対物レンズに窪み付きのネジがある顕微鏡にご使用いただけます。PFMA01Eは内側にも刻みがあり、多光子顕微鏡向けに集光性能を向上させています。

M32 x 0.75 Microscope Adapter
Click to Enlarge
PFMA01
M32 x 0.75
ネジ付き顕微鏡用アダプタ
M32 x 0.75 Microscope Adapter
Click to Enlarge
PFMA01E
M32 x 0.75ネジ付き顕微鏡用アダプタ、幅広フランジ
M27 x 0.75 Microscope Adapter
Click to Enlarge

PFMA03
M27 x 0.75
ネジ付き顕微鏡用アダプタ
SM1 Microscope Adapter
Click to Enlarge

PFMA09
SM1ネジ付き顕微鏡用アダプタ
M26 Microscope Adapter
Click to Enlarge

PFMA11
M26 x 0.706
ネジ付き顕微鏡用アダプタ
M25 x 0.75 Microscope Adapter
Click to Enlarge

PFMA05
M25 x 0.75
ネジ付き顕微鏡用アダプタ
RMS Microscope Adapter
Click to Enlarge

PFMA07
RMSネジ付き顕微鏡用アダプタ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFMA01 Support Documentation
PFMA01顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M32 x 0.75外ネジ付き
¥13,304
3 weeks
PFMA01E Support Documentation
PFMA01E顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M32 x 0.75外ネジ付き、幅広フランジ
¥13,304
3 weeks
PFMA03 Support Documentation
PFMA03顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M27 x 0.75外ネジ付き
¥13,304
3 weeks
PFMA09 Support Documentation
PFMA09顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、SM1外ネジ付き
¥13,304
3 weeks
PFMA11 Support Documentation
PFMA11Customer Inspired! 顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M26 x 0.706外ネジ付き
¥14,647
3 weeks
PFMA05 Support Documentation
PFMA05顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M25 x 0.75外ネジ付き
¥13,304
3 weeks
PFMA07 Support Documentation
PFMA07顕微鏡アダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、RMS外ネジ付き
¥13,304
3 weeks
Back to Top

対物レンズ用アダプタ(1個以上必要)

こちらの内ネジ付き真製アダプタを使用してスキャナを対物レンズに接続します。 上部にはアダプタを取り付けるためのスパナレンチ用スロットが2つあります。 PFM450Eに付属するスパナレンチをご使用いただけます。

M32 x 0.75 Objective Adapter
Click to Enlarge
PFMA02
M32 x 0.75ネジ付き対物レンズ用アダプタ
M27 x 0.75 Objective Adapter
Click to Enlarge

PFMA04
M27 x 0.75ネジ付き対物レンズ用アダプタ
SM1 Objective Adapter
Click to Enlarge

PFMA10
SM1ネジ付き対物レンズ用アダプタ
M26 Objective Adapter
Click to Enlarge

PFMA12
M26 x 0.706ネジ付き対物レンズ用アダプタ
M25 x 0.75 Objective Adapter
Click to Enlarge

PFMA06
M25 x 0.75ネジ付き対物レンズ用アダプタ
RMS Objective Adapter
Click to Enlarge

PFMA08
RMSネジ付き対物レンズ用アダプタ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFMA02 Support Documentation
PFMA02 対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M32 x 0.75内ネジ付き
¥10,496
3 weeks
PFMA04 Support Documentation
PFMA04対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M27 x 0.75内ネジ付き
¥10,294
3 weeks
PFMA10 Support Documentation
PFMA10対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、SM1内ネジ付き
¥10,294
3 weeks
PFMA12 Support Documentation
PFMA12Customer Inspired! 対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M26 x 0.706内ネジ付き
¥11,311
3 weeks
PFMA06 Support Documentation
PFMA06対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、M25 x 0.75内ネジ付き
¥10,294
3 weeks
PFMA08 Support Documentation
PFMA08対物レンズアダプタ、対物レンズ用ピエゾスキャナ用、RMS内ネジ付き
¥10,294
Today