プラットフォーム付き高剛性スタンド
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1061_RigidPlatform_3.jpg)
- Ideal for Creating Large, Stable Mounting Platforms
- Ø1.5" Stainless Steel Posts in Rigid Post Holders
- Options with Tapped Platform or Insert Holder
MP20
Rigid Stand with
8" Long Platform
MP15M
Rigid Stand with
Insert Holder
(Breadboard Insert
Sold Separately)
MP10M Rigid Stand with Breadboard Insert
with a Prelude® Multiphoton Microscope
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Dovetail Locking Screws](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Rigid_Stand_Electrophysiology_A1-150.jpg)
Click for Details
アリ溝式クランプ
![Slide Holder in a Custom System](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Rigid_Stand_D1-150.gif)
Click for Details
高剛性スタンドの概略図(スライドホルダが挿入された状態)
特長
- プラットフォームの高さ調整範囲:151.4 mm~514.2 mm
- アリ溝式によるプラットフォームと高剛性スタンドの結合
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストとそのポストホルダで取付けプラットフォームを安定に固定
- 簡単脱着クランプにより位置決め用工具は不要
- カラーは高さ/角度のストッパとして機能
- プラットフォーム付き高剛性スタンド用の移動ステージ を別売りでご用意
- 当社の高剛性スタンドのラインナップはこちら からご覧いただけます。
当社のプラットフォーム付き高剛性スタンドを用いると、様々なシステム内にハードウェアやデバイスを取付けるための安定なプラットフォームを設置することができます。M6 x 1.0タップ穴付きプラットフォームが付属した製品と、ブランクプレートやM6 x 1.0タップ穴付きプラットフォームを装着できるインサートホルダが付属した製品がございます。プラットフォームもホルダもアリ溝式クランプによってØ38 mm(Ø1.5インチ)のステンレススチール製ポストに固定されています(中央の写真をご覧ください)。アリ溝式クランプ部の2本の2.5 mmキャップスクリュにより、プラットフォームやホルダの水平位置の固定およびその解除を行います。高さ補正カラーを4 mm六角ネジで固定すると、高さを維持したままプラットフォームやホルダを回転できます。
当社では電気生理学等の分野に特化した様々な高剛性スタンドもご用意しております。
Posted Comments: | |
Alican Kartal
 (posted 2021-11-11 06:37:19.957) Hi,
Is the insert holder sold separately? I could not find it, would be grateful if you could help. YLohia
 (posted 2021-11-11 10:00:58.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Special items can be requested by emailing techsales@thorlabs.com. We will reach out to you directly with more information. christopher.jones
 (posted 2017-07-10 15:43:52.917) Has this design changed? I just bought several inserts for a Thorlabs rigid stand bought in 2014, and the captive screws for 3 different insert plates all seem too small for the rigid stand's insert holder! Can you help? I'd rather not have to pay for a whole new stand (and wait for it - I'm on a schedule!) bwood
 (posted 2017-10-31 09:39:34.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will be in direct contact with you to troubleshoot your issues here. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- マイクロマニピュレータなどの装置を保持するための200 mmアリ溝式レール付き
- 24個のM6 x 1.0タップ穴により取付け方に柔軟性を付与
- 水平、垂直、回転を調整することで柔軟性の高い位置決めが可能
- 最大荷重:9 kg(プラットフォームを完全に伸ばした場合)
- ベースプレートの4つのM6用スロットでテーブルに固定
こちらは高剛性スタンドに200 mm × 59.9 mmのプラットフォームが付属した製品で、プラットフォームには25.0 mm間隔で24個のM6 x 1.0タップ穴が開いています。プラットフォームを最も伸ばしたとき(アリ溝の両方の固定ネジで固定できる範囲)、プラットフォームの最先端で支えられる荷重は9 kgです。取り付けられた機器の位置を微調整できるように、プラットフォームの底部にはアリ溝式のレールが付いています。このアリ溝は当社の66 mm光学レールのアリ溝と同じもので、その位置は2本のネジを2.5 mmボール(六角)ドライバで締め付けて固定します。このネジを緩めると、アリ溝式プラットフォームを水平方向に160.0 mmの範囲で移動できます。調整範囲がこのように長いため、赤いポストホルダを設置できるテーブル上の位置も広がります。
ベース部分は、4つのザグリスロット穴(長穴)をM6 x 1.0キャップスクリュで固定することで、光学テーブル上に取付けられます。ベースにアダプタープレートMPA1/Mを取り付けて、高剛性スタンドを移動ステージに取り付けることもできます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 付属の長方形インサートホルダにはブランクまたはタップ穴付きインサートの取付けが可能
- 水平、垂直、回転を調整することで柔軟性の高い位置決めが可能
- ベースプレートの4つのM6用スロットでテーブルに固定
こちらは高剛性スタンドに長方形のインサートホルダが付属した製品で、インサートホルダには右の表に示す170.3 mm × 130.3 mmのインサートを取付けることができます。各インサートホルダにはM6 x 1.0タップ穴が8個、M6用ザグリ穴が4個あり、様々な取付けにご利用いただけます。インサートは4つの5/64"六角穴付きネジで固定します。インサートホルダのプラットフォーム上面にある8つのM6 x 1.0タップ穴を使用して、追加の実験器具を取り付けることも可能です。
取り付けられた機器の位置を微調整できるように、プラットフォームの底部にはアリ溝式のレールが付いています。このアリ溝は当社の66 mm光学レールのアリ溝と同じもので、その位置は2本のネジを2.5 mmボール(六角)ドライバで締め付けて固定します。このネジを緩めると、アリ溝式プラットフォームを水平方向に160.0 mmの範囲で移動できます。調整範囲がこのように長いため、赤いポストホルダを設置できるテーブル上の位置も広がります。
ベース部分は、4つのザグリスロット穴(長穴)をM6 x 1.0キャップスクリュで固定することで、光学テーブル上に取付けられます。ベースにアダプタープレートMPA1/Mを取り付けて、高剛性スタンドを移動ステージに取り付けることもできます。