光学テーブル支柱、除振機能なし、アップグレード可能


  • Heights: 450 mm, 600 mm, or 700 mm
  • Height Adjustment: +15 mm/-8 mm
  • Maximum Load Capacity for Set of Four: 2500 kg (5500 lbs)
  • Upgradeable to Passive Isolation

PTL802

600 mm Tall

PTL803

700 mm Tall

PWA076

Passive Isolation Upgrade Kit

Application Idea

Rigid Legs Being Used to Support an Optical Table

PTL701

450 mm Tall

Related Items


Please Wait
Installing Passive Upgrade
Click to Enlarge

すべての固定式支柱はパッシブ型除振にアップグレード可能です。付属のレンチを使用してパッドを取外した後、パッシブ型除振アップグレードキットPWA076を取り付けてください。
Vibration Isolation Tutorial

当社の除振性能の無い光学テーブルの固定式支柱は、耐荷重が高く、重量物を搭載した光学テーブルを支えるのに適しています。 支柱には、24.0 mmのオープンエンドレンチ(付属)を使ってテーブルを水平にしたり、23 mmの範囲で高さを調整するための調整パッドが付いています。 高さは調整後、付属の36.0 mmレンチを使用して固定できます。この支柱は、当社の全ての光学テーブルに対応しています。

静かな環境で、Nexus®シリーズの光学テーブルと組み合わせて使用すると、一般的な分光法やマルチモードファイバーカップリングなど、あまり振動の影響を受けないフォトニクス実験を行うことができます。 4つの支柱による許容荷重は2500 kgで、取付け方法に関する説明も付属します。 これよりも高い荷重や長いテーブル、カスタム設計の結合システムには、4つ以上の支柱が必要となります。 カスタム仕様に関しては、当社までお問い合わせください。

固定式支柱用パッシブ型アップグレードキット
用途が発展し、その幅が広がると、除振が必要になる場合があります。 下でご紹介しているキットPWA076をご利用いただくことで、除振機能の無い支柱をパッシブ型除振機能付きにアップグレードすることができます。 アップグレードキットには、パッシブ型の除振ユニットが4つ(各支柱用に1つずつ)と必要な取付け部品が付属しています。取付けマニュアルは、下記の固定式支柱の製品型番横にある赤いアイコン ()をクリックするとダウンロードしていただけます。なお、パッシブ型アップグレードキットを取り付けると、4つの支柱の耐荷重は1100 kgに下がりますのでご注意ください。 耐荷重が550~2200 kgの高耐荷重アップグレードキットも、ご要望に応じてご提供可能です。

光学テーブル用支柱PTL802およびPTL803
Design
光学テーブル用支柱PTL701
Design
FeatureDesign
レベル調整システム調整可能な支柱(ゴムパッド付き):光学テーブルは、オープンエンドレンチを使用してレベル調整機能付き支柱を調整することにより、15 mm上げたり、8 mm下げたりすることができるので、合計23 mmの高さ調整が可能です。高さは、調整後に止めナットを使用して固定することができます。
安定した支柱大径円筒形設計:大径の独立型光学テーブル支柱は、非常に高い安定性と安全性をもたらします。さらに、調整可能なゴムパッドにより、レベル調整機構は光学テーブルにしっかりと接触を保ち、時間が経過しても支柱は光学テーブルからズレません。
作業高さ910 mm円筒形スチール製支柱:当社の光学テーブルの3種類の厚さ(210 mm、310 mm、460 mm)に対応した支柱の高さ(700 mm、600 mm、450 mm)をご用意しており、いずれの厚さのテーブルでも作業高さを910 mmとすることができます。
Item #PTL701PTL802PTL803
Height450 mm (17.7")600 mm (23.6")700 mm (27.6")
Outer Diameter277.0 mm (10.75")273.0 mm (10.75")273.0 mm (10.75")

Posted Comments:
user  (posted 2021-11-30 15:59:45.483)
I want to buy the PTL803 legs for a Newport's Honeycomb Optical Breadboard (750 x 1500 x 110 mm, M6). I want to confirm that the legs will be compatible. Is it enough with putting the breadboard on the top of the legs without any special installation? Thank you.
DJayasuriya  (posted 2021-11-30 10:40:47.0)
Thank you for your inquiery. Yes the PTL803 will be compatible with Newport's Honeycomb Optical Breadboard (750 x 1500 x 110 mm, M6). Ye, correct, the weight of the optical breadboard will hold its position without any installation.
kedves  (posted 2016-04-13 20:06:44.31)
Hello, I would like to ask whether it would be possible to buy 2 pieces (instead of 4) of these rigid table supports?
msoulby  (posted 2016-04-14 09:24:52.0)
Response from Mike at Thorlabs: Yes it is possible to buy only two of these supports, your local Thorlabs office will contact you with a more details shortly.
john.restrepo  (posted 2013-10-02 18:09:32.473)
Greetings. I wonder if these rigid supports could be upgrade to have a passive isolation system, though, serveral months after the purchase. Is this significantly more expensive than buying the passive isolators in the first place? Thanks very much. John.
jlow  (posted 2013-10-02 15:25:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The rigid table support legs cannot be easily upgraded to have the passive mounts put in. It is easier and much cheaper to get the passive isolators in the first place. I will contact you directly to discuss more about this.
Thorlabs  (posted 2010-07-21 10:47:38.0)
Response from Javier at Thorlabs to jikim: Thank you for your feedback. The PTL602 set includes 4 rigid legs.
jikim  (posted 2010-07-21 11:32:40.0)
I have a silly question. Does a PTL602 include 4 pieces of posts or just 1 piece?
 Optical Table Supports Comparison
Support LegsActive Vibration Isolation SupportsStandard Passive
Vibration Isolation Supports
Heavy-Duty Passive
Vibration Isolation Supports
Rigid, Non-Isolating
Supports
Vertical Resonant Frequencya1.35 Hz4.42 Hz4.42 HzN/A
Vertical Transmissibility at Resonancea10 dB22 dB22 dBN/A
Vertical Transmissibility at 10 Hza97.5%74%74%N/A
Isolation TypeActivePassivePassiveNoneb
Load Capacity (Set of 4)2500 kg (5500 lbs)275 - 1100 kg (600 - 2425 lbs)550 - 2400 kg (1200 - 5280 lbs)2500 kg (5500 lbs)
  • 最大許容負荷の55%で測定した仕様。負荷が高くなると共振周波数は低減し、10 Hzでの除振効率は上昇します。
  • キットPWA076を使用してパッシブ型除振にアップグレード可能
Back to Top

光学テーブル支柱、除振機能無し、アップグレード可能

Rigid Leg Specifications
Item #PTL701PTL802PTL803
Leg Height450 mm
(17.7")
600 mm
(23.6")
700 mm
(27.6")
Maximum
Load Capacity
(Set of Four)
2500 kg (5500 lbs)
Height Adjustment Range+15 mm/-8 mm (+0.59"/-0.31")
FinishBlack Paint
Optical Table Legs
Click to Enlarge

光学テーブル用脚PTL701
高さ450 mm
  • 高い耐荷重:2500 kg
  • 優れた安定性
  • 水平にするための高さ調節: +15 mm/-8 mm
  • 当社の全てのNexus®Nexus®光学テーブルに対応
  • 荷重点に滑り止めゴムパッド
  • 光学テーブルの作業高さ910 mmを維持
    • 450 mm支柱: 厚さ460 mmの光学テーブル用
    • 600 mmの支柱: 厚さ310 mmの光学テーブル用
    • 700 mm支柱: 厚さ210 mmの光学テーブル用

除振機能の無い光学テーブル支柱は、当社のすべての光学テーブルに対応しており、一般的な分光法やマルチモードファイバーカップリング等のあまり振動の影響を受けないフォトニクス実験にお使いいただけます。除振機能付き支柱の耐荷重は4本で2500 kgです。取付方法の説明書が付属しています。さらに大きな荷重向けや長いテーブル、またカスタム設計のジョイント式テーブルシステムには、4本以上の支柱が必要な場合があります。特定の要件についてのご相談は当社までお問い合わせください。

各支柱は、23 mmの範囲で高さの調整が可能で、滑り止めゴムパッドが付いています。高さ調整には付属のオープンエンドレンチをお使いください。光学テーブル支柱の機能と構造に関する詳細情報は、このページの「設計」タブ、または「光学テーブルのチュートリアル」ページの「除振システム」でご覧いただけます。

テーブルトップの高さ
当社の光学テーブルの210 mm、310 mm、460 mmの厚さに対応し、作業高さを910 mmに維持するため、支柱の高さは700 mm、600 mm、450 mmでご用意しております。ご要望に応じて、高さのカスタマイズも可能です。特定の要件についてのご相談は当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTL701 Support Documentation
PTL701光学テーブル支柱、除振機能無し、アップグレード可能、高さ450 mm、4本セット
¥243,520
In Stock Overseas
PTL802 Support Documentation
PTL802光学テーブル支柱、除振機能無し、アップグレード可能、高さ600 mm、4本セット
¥243,520
In Stock Overseas
PTL803 Support Documentation
PTL803光学テーブル支柱、除振機能無し、アップグレード可能、高さ700 mm、4本セット
¥243,520
In Stock Overseas
Back to Top

パッシブ除振機能追加アップグレードキット

Specifications
Vertical Resonant Frequency4.42 Hza
Vertical Transmissibility at Resonance22 dBa
Vertical Transmissibility at 10 Hz-11.5 dB (74%)a
Transmissibility CurveIcon
Load Capacity (Set of Four)275 - 1100 kg (600 - 2425 lbs)
Air Pressure (Recommended)448 to 517 kPa (65 to 75 psi)
Air Pressure (Maximum)550 kPa (80 psi)
  • 仕様値は最大定格荷重の55%で測定しています。荷重が増えると共振周波数は低下し、10 Hzでの除振効率は増大します。
  • 支柱を除振機能無しからパッシブ除振機能付きにアップグレード
  • 最大許容荷重(4本セット): 1100 kg
  • 標準の足踏み式ポンプを利用して空気を供給

パッシブ除振機能追加のアップグレードキットPWA076を利用して、上でご紹介している除振機能無し支柱PTL702、PTL802またはPTL803をパッシブ除振機能付きにアップグレードすることができます。マウントは、お手持ちの支柱のパッドに簡単に取付けることができ(取付マニュアルは上の型番横の赤いアイコン()をクリックしてダウンロードいただけます)、標準の足踏み式ポンプを利用して空気を供給できます。 シリアル番号が200018以前の支柱についてはアップグレードが困難な場合がございます。詳細については当社までお問い合わせください。

パッシブ型除振装置は、10~50 Hzの周波数範囲で光学テーブルを床の振動から除振するよう設計されています。このパッシブ除振機能付きエアマウントは光学テーブルの一般的な用途に適しており、低周波の除振機能と水平および垂直方向に対する優れた安定性をもたらします。この除振装置に空気を供給する際には、空気量が多すぎたり少なすぎたりしないように取付マニュアルの説明に従ってください。

PWA076の最大耐荷重は1100 kgとなりますのでご注意ください。より高い耐荷重の製品については当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PWA076 Support Documentation
PWA076光学テーブル支柱PTL70xおよびPTL80x用パッシブ除振機能追加のアップグレードキット
¥141,100
Today