光学テーブル支柱、パッシブ除振機能付き
- 600 mm or 700 mm Tall
- Closed Pneumatic Isolation System
- Standard and Heavy Duty Models
- Inflate Using a Simple Foot Pump
PTP702
600 mm Tall,
Standard
PTH703
700 mm Tall,
Heavy Duty
Left: Close-Up of Our Standard Passive Isolators
Right: Close-Up of Our Heavy-Duty (High-Load) Passive Isolators
Please Wait
特長
- パッシブ型垂直方向除振、オイルフリー設計
- 安定性に優れた高耐荷重
- 標準タイプ: 275~1100 kg
- 大荷重対応タイプ: 550~2400 kg
- 当社の全てのNexus®光学テーブルに対応
- 空圧除振システムにより、10~50 Hzの周波数振動を除振
- 光学テーブルの作業高さ910 mmを維持
- 600 mm支柱: 厚さ310 mmの光学テーブル用
- 700 mm支柱: 厚さ210 mmの光学テーブル用
- 4本セットでご提供
パッシブ除振機能付き光学テーブル支柱は当社のすべての光学テーブルに使用可能で、一般的なイメージングおよびマイクロポジショニングを応用した実験に適しています。床から伝達される10~50 Hzの振動周波数範囲の振動に対して、光学テーブルを効率的に除振する空圧除振システムとなっています。実験環境における振源では、ほとんどがこの周波数内で振動するため、この支柱は多くの実験室でお使いいただけます(詳細は光学テーブルのチュートリアルページの「振動」タブをご覧ください)。
こちらの支柱は簡単かつ効率的で、安定性に優れたパッシブ型の除振を行います。この空圧除振システムは足踏み式ポンプPTA127などのシュレーダーバルブ付きの空気圧縮機で空気注入できます。除振機能を保つために圧縮空気を定期的に送る必要はありません。空圧除振システムの空気が抜けても、光学テーブルは支柱の空気入り強化型ゴムマウントにしっかり支えられ、このゴムマウントによって若干の除振効果が得られます。また空気チャンバが過剰に空気が注入されてしまっても、垂直ストッパが光学テーブルを設定以上の高さに上昇することを防ぎます。光学テーブルが可動範囲の限界にあると、支柱は、床からの振動に対して光学テーブルを除振しません。光学テーブル支柱の機能と構造に関する詳細情報は、このページの「設計」タブ、または光学テーブルのチュートリアルページの「振動」タブをご覧ください)。
パッシブ除振機能付き支柱は2タイプご用意しております。標準の耐荷重タイプは4本で275~1100 kg、大荷重対応タイプは4本で550~2400 kgです。これらの耐荷重は当社のすべての光学テーブル(重量261.6~1232.9 kg)に対応します。取付方法の説明書が付属しています。詳細はマニュアルをご覧ください。さらに大きな荷重向けや長いテーブル、またカスタム設計のジョイント式テーブルシステムには、4本以上の支柱が必要な場合があります。特定の要件についてのご相談は当社までお問い合わせください。
テーブルトップの高さ
当社の光学テーブルの210 mmならびに310 mmの厚さに対応するために、支柱の高さは700 mmまたは600 mmでご用意しております。このときの作業面高さは910 mmとなります。この作業面高さを常に維持し、テーブルが確実に水平であるためには、マニュアルの取付方法に従い、テーブル脚を膨らませすぎたり、膨らみが足りない状態にならないようにしてください。 マニュアルは下記の型番横の赤いアイコン()をクリックしてダウンロードいただけます。こちらのテーブル支柱は当社の厚さ460 mmの光学テーブルにも対応しますが、作業高さは910 mmにはなりません。
仕様
Item # | PTP702 | PTP703 | PTH702 | PTH703 |
---|---|---|---|---|
Isolator Type | Standard Passive Vibration Isolators | Heavy Duty (High Load) Passive Vibration Isolators | ||
Vertical Resonant Frequency | 4.42 Hza | 4.42 Hza | ||
Vertical Transmissibility at Resonance | 22 dBa | 22 dBa | ||
Vertical Transmissibility at 10 Hz | -11.5 dB (74%)a | -11.5 dB (74%)a | ||
Load Capacity (Set of Four) | 275 - 1100 kg (600 - 2425 lbs) | 550 - 2400 kg (1200 - 5280 lbs) | ||
Height | 600 mm (23.6") | 700 mm (27.6") | 600 mm (23.6") | 700 mm (27.6") |
Air Pressure (Recommended) | 65 to 75 psi (448 to 517 kPa) | 65 to 75 psi (448 to 517 kPa) | ||
Air Pressure (Maximum) | 80 psi (550 kPa) | 80 psi (550 kPa) |
伝達率
光学テーブルシステムは、研究室の床からの衝撃振動に常時さらされます。これらの振動は、建物内の大型機械、風や交通による建物の共振(揺れ)が原因である場合もあります。伝達率とは、これらの振動を減衰する除振装置の効率を測定したもので、駆動振動の振幅に対する伝達振動の振幅で定義されます。
この割合を表すその他の一般的な方法は、下記の通りです:
除振動率= (1 – 伝達比) x 100 または
dB単位の除振動率= 20 x log(伝達比)
なお共振領域に入っている時には、システムが入力される振動を増幅するので、振動伝達率は1を超 えることになります。振動伝達率はいくつかの要素に影響を受けます。1例として、その比は除振装置上の負荷に影響を受けるという現象があります。ご留意いただきたい点は、除振装置がダンピングするのは床からフレームの脚が伝達する振動だけで、しばしば作業面を振動させる大きな原因となるのは、空調設備から空気を通して伝達された振動です。そのため、除振装置を選択する前に、特に振動に敏感な用途においては、作業室の環境評価を事前に行うことをお勧めします。詳細については除振チュートリアルを参照ください。
一般的な振動源
Types | Frequency (Hz) | Amplitude (inches) |
---|---|---|
Air Compressors | 4 – 20 | 10-2 |
Handling Equipment | 5 – 40 | 10-3 |
Pumps | 5 – 25 | 10-3 |
Building Services | 7 – 40 | 10-4 |
Foot Traffic | 0.5 – 6 | 10-5 |
Elevators | Up to 40 | 10-3 to 10-5 |
Building Motion | 46/Height in meters | 10-1 |
Building Pressure Waves | 1 – 5 | 10-5 |
Railroad* | 5 - 20 | +/-0.15g |
Highway Traffic* | 5 - 100 | +/-0.001g |
特長 | 設計 |
---|---|
除振 | 減衰空気バネ 強化ゴム製空気チャンバを使用することで、振動の減衰を行うことができます。 空気チャンバはチューブによりシュレーダーバルブとつながれていますが、それは、圧縮空気やポンプ等の空気供給源で空気を送った後、空気供給源の取り外しを可能にするためです。 光学テーブルは、空気チャンバの空気圧で支えられているので、テーブル上の荷重の変化に合わせて調整が可能です。 強化ゴム製空気チャンバの容量と剛性は、フレームの共振周波数を最小限に抑えるように最適化されており、当社のテーブルトップとお使いいただくことでダンピング性能が最大になります。 |
安定した支柱 | 大径円筒形設計: 大口径の独立型光学テーブル支柱は、支柱構造にさらなる共振を与える面倒なタイバを使う必要なく、最大の安定性と安全性をもたらします。 |
高さ | 円筒形スチール製支柱: 当社の光学テーブルの厚さ 210 mmと310 mmに対応しているこの除振システムは、高さ600 mmと700 mmをご用意しており、作業高さは910 mmとなります。 |
パッシブ型除振光学テーブル支柱を、光学テーブルの上に置かれた荷重の重さが常に変わるような研究室でお使いになる場合、圧力レギュレータを圧縮空気を常時供給しながらお使いいただくと便利です。これによって、光学テーブル支柱の空気チャンバ内の圧力を調整して、光学テーブルを迅速に水平にすることができます。
Posted Comments: | |
mitch
 (posted 2018-06-07 08:36:37.267) Hi, when I use these will the height of the table change? If I were to pump the isolators to a known pressure then I guess the table will return to the same height? How often will I have to "top up" the air inside? Thanks rmiron
 (posted 2018-06-13 11:16:01.0) Response from Radu at Thorlabs: The answer is, most likely, yes. If the isolators are inflated as advised in the manual, the table will be at a height of either 600mm or 700mm. If they are over or under inflated, then the table will be above, respectively below that nominal height. Regarding the frequency of top-ups, we can't offer an exact specification. This frequency will vary from batch to batch and will also depend on the magnitude and distribution of the load. With that being said, I recommend that you check the state of the isolators on a weekly basis. rachid
 (posted 2015-11-22 00:56:35.92) I would like to have two small optical tables with the following size:
1. 800 mm x 800 mm and
2. 800 mm x 600 mm
both tables with 21 mm.
In addition I would like to have two set of PTP603
(700 mm Tall)for the two tables.
We hope to get a good price as my budget is very limited.
Last years we bought several items from your company and I hope to get special price.
Thank you,
Rachid Sbiaa
rachid@squ.edu.om besembeson
 (posted 2015-11-25 11:34:29.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: I will followup with you on the special table quotations and we will apply any discounts that you qualify for according to our discount policy here: http://www.thorlabs.us/discountPolicy.cfm rachid
 (posted 2015-11-22 00:56:24.347) I would like to have two small optical tables with the following size:
1. 800 mm x 800 mm and
2. 800 mm x 600 mmm
both tables with 21 mm.
In addition I would like to have two set of PTP603
(700 mm Tall)for the two tables.
We hope to get a good price as my budget is very limited.
Last years we bought several items from your company and I hope to get special price.
Thank you,
Rachid Sbiaa
rachid@squ.edu.om lsandstrom
 (posted 2009-10-09 08:00:02.0) Why does all the comments disappear if you hit the submit feedback button if you by accident used an invalid e-mail adress. The back function did not work thus I had to retype all comments again. |
光学テーブル用支柱の比較表
Active Vibration Isolation Supports | Standard Passive Vibration Isolation Supports | Heavy Duty Passive Vibration Isolation Supports | Rigid, Non-Isolating Supports | |
---|---|---|---|---|
Vertical Resonant Frequencya | 1.35 Hz | 4.42 Hz | 4.42 Hz | N/A |
Vertical Transmissibility at Resonancea | 10 dB | 22 dB | 22 dB | N/A |
Vertical Transmissibility at 10 Hza | 97.5% | 74% | 74% | N/A |
Isolation Type | Active | Passive | Passive | Noneb |
Load Capacity (Set of Four) | 2500 kg (5500 lbs) | 275 - 1100 kg (600 - 2425 lbs) | 550 - 2400 kg (1200 - 5280 lbs) | 2500 kg (5500 lbs) |