アクロマティック複レンズキット


  • Mounted Lenses in Protective Case
  • Available with Three Broadband AR Coating Ranges
  • Focal Lengths from 30 mm to 500 mm

LSB08-A

Mounted Ø1"
Achromatic Lens Kit,
400 - 700 nm

Each Lens and
Location is Clearly Marked

LSB08-B

Mounted Ø1"
Achromatic Lens Kit,
650 - 1050 nm

Related Items


Please Wait
Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • アクロマティック複レンズ(接着固定)キット
  • マウント付きレンズ14枚
  • 保管ケースが付属
  • 3種類のARコーティング付きから選択可能

当社では、マウント付きのアクロマティック複レンズのキットをご提供しています。マウント付きのキット(LSB08シリーズ)では、当社で最もニーズの高い14種類のØ25.4 mm(Ø1インチ)アクロマティック複レンズをSM1シリーズのレンズチューブ付きで提供しています。

アクロマティック複レンズの一般的な用途は、球面単レンズに特有の色収差、そしてコマ収差などの収差を低減することです。また、レーザービームの回折限界集光や、設計波長範囲内での白色光の集光や結像にもお使いいただけます。

これらのアクロマティック複レンズは単品でもお買い求めいただけます。ご希望の場合はこちらをご参照ください。

LSB08シリーズ:マウント付きアクロマティック複レンズ
LSB08シリーズキット は、当社では定番の14枚のØ25.4 mm(Ø1インチ)アクロマティック複レンズがSM1シリーズのレンズチューブにマウントされたキットです。レンズにはA- (400~700 nm)、B- (650~1050 nm)またはC- (1050~1620 nm)のARコーティングが施されています。これらのマウント付き光学素子はプラスチック製のボックスに納められています。「LSB08シリーズ」タブ内には各キットに含まれている光学素子の詳細が記載してあります。

一般仕様
Design Wavelength for -A-ML Doublets486.1 nm, 587.6 nm, 656.3 nm
Design Wavelength for -B-ML Doublets706.5 nm, 855 nm, 1015 nm
Design Wavelength for -C-ML Doublets1016 nm, 1330 nm, 1550 nm
Lens Diameter25.4 mm
Diameter Tolerance+0.00/-0.10 mm
Mounting ThreadSM1 (1.035"-40)
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture>90% of Diameter
A Coating RangeRavg <0.5% over 400 - 700 nm
B Coating RangeRavg <0.5% over 650 - 1050 nm
C Coating RangeRavg <0.5% over 1050 - 1620 nm
Operating Temperature-40 to +85 oC

 

LSB08-A キットの内容a

Item #f (mm)fb (mm)r1 (mm)r2 (mm)r3 (mm)tc1 (mm)tc2 (mm)te (mm)Materialsb
AC254-030-A-ML3022.920.89-16.73-79.81228.8N-BAF10/N-SF6HT
AC254-035-A-ML3527.323.99-19.1-102.091229.6N-BAF10/N-SF6HT
AC254-040-A-ML4033.423.66-20.09-57.68102.57.4N-BK7/SF5
AC254-045-A-ML4540.231.24-25.94-130.62725.7N-BAF10/N-SF6HT
AC254-050-A-ML5043.433.34-22.28-291.0792.58.7N-BAF10/N-SF10
AC254-060-A-ML6054.341.69-25.88-230.782.58.2E-BAF11/FD10
AC254-075-A-ML7570.346.54-33.91-95.5472.56.9N-BK7/SF5
AC254-100-A-ML10097.162.75-45.71-128.2342.54.7N-BK7/SF5
AC254-150-A-ML150146.191.62-66.68-197.75.72.26.6N-BK7/SF5
AC254-200-A-ML20019477.4-87.57291.0742.55.7N-SSK5/LAFN7
AC254-250-A-ML250246.7137.09-111.51-459.2425.2N-BK7/SF2
AC254-300-A-ML300297165.2-137.09-557.4425.4N-BK7/SF2
AC254-400-A-ML400396219.8-181.55-738.5425.5N-BK7/SF2
AC254-500-A-ML500499.9337.3-186.75-557.4425.6N-BK7/SF2
  • LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
  • 基板材料の呼び方は、バルク材のサプライヤにより異なるため、複数あります。ここに記載されている材料は、E-BAF11(Hikari)とFD10(Hoya)を除き、Schott社製のガラスです。

 

LSB08-B キットの内容a

Item #f (mm)fb (mm)r1 (mm)r2 (mm)r3 (mm)tc1 (mm)tc2 (mm)te (mm)Materialsb
AC254-030-B-ML302321.09-16.18-79.08121.58.2N-BAF10/N-SF6HT
AC254-035-B-ML3528.423.99-18.62-97.2710.51.57.5N-BAF10/N-SF6HT
AC254-040-B-ML4032.826.12-21.28-137.09102.58.6N-BAF10/N-SF6HT
AC254-045-B-ML4539.629.38-25.05-127.067.81.65.9N-LAK22/N-SF6HT
AC254-050-B-ML504533.55-27.05-125.67.51.86.2N-LAK22/N-SF6HT
AC254-060-B-ML6055.839.48-33-165.261.75.1N-LAK22/N-SF6HT
AC254-075-B-ML7569.936.9-42.17417.851.64.5N-BAF10/N-SF6HT
AC254-100-B-ML10097.166.68-53.7-259.4141.54N-LAK22/N-SF6HT
AC254-150-B-ML150144.683.6-89.33-1330.543.56.5N-LAK22/N-SF6HT
AC254-200-B-ML200194.8106.41-96.612000447.3N-LAK22/N-SF10
AC254-250-B-ML250237.552-65.31111.5141.54.7SF5/N-SF6HT
AC254-300-B-ML30029062.4-77.4134425.3SF5/N-SF6HT
AC254-400-B-ML400391.183.6-106.41181.553.51.84.8SF5/N-SF6HT
AC254-500-B-ML500480.860.6-62.7587.57425.6N-SF10/N-SF6HT
  • LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
  • 基板材料の呼び方は、バルク材のサプライヤにより異なるため、複数あります。ここに記載されている材料はSchott社製のガラスです。

 

LSB08-C キット内容a

Item #f (mm)fb (mm)r1 (mm)r2 (mm)r3 (mm)tc1 (mm)tc2 (mm)te (mm)Materialsb
AC254-030-C-ML3022.221.09-15.24-71.12131.89.4N-BAF10/N-SF6HT
AC254-035-C-ML3527.423.15-17.87-105.211.51.88.7N-BAF10/N-SF6HT
AC254-040-C-ML4032.824.43-21.09-143.92101.87.7N-LAK22/N-SF6HT
AC254-045-C-ML4536.722.94-23.669009.61.87.7N-LAK22/N-SF6HT
AC254-050-C-ML5041.222.94-25.88194.5491.87.4N-LAK22/N-SF6HT
AC254-060-C-ML6050.523.88-28.12112.088.31.87.2N-LAK22/N-SF6HT
AC254-075-C-ML7564.926.36-29.3884.927.61.87.1N-BAF10/N-SF6HT
AC254-100-C-ML10090.332.14-38.0293.546.51.86.6N-BAF10/N-SF6HT
AC254-150-C-ML150140.642.69-52111.5152.56.3N-BAF10/N-SF6HT
AC254-200-C-ML200193.170-95.94274.31436.1N-LAK22/N-SF6HT
AC254-250-C-ML250235.343.95-57.6893.114.52.56SF2/N-SF6HT
AC254-300-C-ML300285.952.48-68.54112.214.52.56.2SF2/N-SF6HT
AC254-400-C-ML400386.870-93.11151.364.22.56.1SF2/N-SF6HT
AC254-500-C-ML500486.987.9-115.45194.543.525SF2/N-SF6HT
  • LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
  • 基板材料の呼び方は、バルク材のサプライヤにより異なるため、複数あります。ここに記載されている材料はSchott社製のガラスです。

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

アクロマティックレンズセット、マウント付き

LSB08シリーズ
マウント付きØ25.4 mm(Ø1インチ)アクロマティック複レンズ、プラスチック製保護ケース入り
3種類の広帯域反射防止コーティング: 400~700 nm(Aコーティング)、650~1050 nm(Bコーティング)、1050~1620 nm(Cコーティング)
各キット*にアクロマティック複レンズ14枚入り
Ø25.4 mm(Ø1インチ)、刻印付きSM1ネジレンズチューブに取り付け済
焦点距離:30 mm~500 mm

*詳しいキット内容については、「LSB08シリーズ」タブをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSB08-A Support Documentation
LSB08-AMounted Ø1" Achromatic Lens Kit, AR Coating: 400 - 700 nm
¥216,615
Today
LSB08-B Support Documentation
LSB08-BMounted Ø1" Achromatic Lens Kit, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥239,887
3 weeks
LSB08-C Support Documentation
LSB08-CMounted Ø1" Achromatic Lens Kit, AR Coating: 1050 - 1620 nm
¥254,861
3 weeks