カスタムベンチトップ型筐体の製造
Please Wait
当社の製造技術とサービス
当社ではフルカスタマイズ可能なベンチトップ型電子回路用ケース(筐体)をご提供しています。当社ではレーザ切断、リベット打ち、UVプリント、オーバーレイのカスタム成形などのサービスを行っています。前面パネル、背面パネル、取付けボード(各部品については「筐体の構成」タブ参照)、およびオプションのオーバーレイについてカスタマイズが可能です。各サービスについては下記または右の動画をご覧ください。すべてのサービスは当社の中国、上海にある施設内で実施しています。
カスタム品のご注文は、「カスタム仕様電子回路用ケース」タブ内の作成ツールをご利用ください。ケースの前面パネルのカスタマイズ例を下記に掲載しています。
レーザ切断
当社のCNC操作の高パワーレーザーカッタは600 x 600 mmの切断エリアを有し、カーボンスチール、ステンレススチール、アルミ合金、真鍮など様々な材料を切断することができます。当社のアルミニウム製ベンチトップ型筐体には前面パネル、背面パネル、および取付けボードが含まれますが、それらはすべて事実上どのような形状やデザインにもカスタマイズすることができます。
リベット打ち
筐体のコンポーネントをレーザ切断した後、パネルにリベット打ちをします。この工程ではパネルに筒状のファスナーを機械的に締結します。これらのファスナーはパネル組立て時の安定性を高め、また筐体内に設置するPCBやその他の電子回路との電気的接点の役割も果たします。筐体のすべてのパネルに対してリベット打ちをすることができます。 ただし、オーバーレイにはリベット打ちできませんのでご注意ください。
UV-LEDプリント
UV-LEDインクジェットプリントは、インクが表面に塗布され、材料に浸透しないという点で機械的な刻印よりも優れています。インクはUV光に晒されるとすぐに乾くため、明瞭で滑らかなラベルを作製することができます。筐体のすべてのパネルに対してUVプリントをすることができます。
オーバーレイ
前面パネルにオーバーレイを付けたい場合には、カスタム仕様で成形することができます。オーバーレイは4色のUVプリンタを使用して作成しますが、その素材には優れた耐久性と不純物への耐性を有する1 mmのポリカーボネートプラスチックを用いています。また、事実上どのような形状やカットアウトにも対応できます。当社ではこの工程をKurios®バンドパスフィルタの前面パネルにも活用しています。
筐体構成の詳細
空の筐体は、2本の折り畳み可能な脚と2本の固定式の脚を除き、すべての部品が組み立てられた状態で出荷されます。脚は付属のM3キャップスクリュと3/32インチ六角レンチを使用して簡単に取り付けることができます。取付けボードは別売りです。取り付けるには筐体に付属する4つのM3丸頭ネジ(5/64インチ六角レンチ使用)を使用できます。筐体は機械加工しやすいように、分解することができます。付属の5/64インチおよび3/32インチ六角レンチは、アセンブリのすべてのネジにご使用いただけます。
Ref. # | Component | Qty. | Material | Color/Finish |
---|---|---|---|---|
1 | Front Panel | 1 | Aluminum | Silver/Anodized |
2 | Bottom | 1 | ||
3 | Mounting Boarda | 1a | Hair-Line Finish | |
4 | Cover | 1 | Gray or Red/Anodized | |
5 | Trim Strip | 1 | Silver/Anodized | |
6 | Gusset | 4 | Plain | |
7 | Foldable Feet | 2 | ABS Plastic | Black |
8 | Fixed Feet | 2 | Black | |
9 | M3 Screw (5/64" and 3/32" Hex Keys Included) | Varies | Stainless Steel | Plain |
10 | Rear Panel | 1 | Aluminum | Silver/Anodized |
Mounting Boarda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. # | Item # | Compatible Enclosure | Width | Depth | Height | Material | Color/Finish |
3 | EC1515MB | EC1515A(R) | 130.0 mm (5.12") | 80.0 mm (3.15") | 1.5 mm (0.06") | Aluminum | Hair-line Finish |
EC1530MB | EC1530A(R) EC1530B(R) | 130.0 mm (5.12") | 200.0 mm (7.87") | ||||
EC2030MB | EC2030A(R) EC2030B(R) | 180.0 mm (7.09") | 200.0 mm (7.87") | ||||
EC2530MB | EC2530C(R) | 230.0 mm (9.06") | 200.0 mm (7.87") | ||||
EC2530BBb | 230.0 mm (9.06") | 230.0 mm (9.06") | 9.5 mm (0.37") | Black Anodized |
カスタム仕様ケースのお問い合わせフォーム
Click to Enlarge
蓋を取り外したカスタム仕様ケース
下記の「Select an Enclosure」から、ベンチトップ型の電子回路用ケースをお客様独自の仕様にカスタマイズできます。カスタマイズは、前面パネル、背面パネル、取付けボードならびにオーバーレイ(標準品のケースには付属しません)に対して可能です。「部品の詳細」タブ内の図には、オーバーレイ以外の部品が記されています。「Select an Enclosure」内のアイコンをクリックすると、カスタマイズ可能な部品についての情報とカスタマイズのオプションが表示されます。また、下記の黄色いボックスをクリックするとレーザーカットやリベッティング、UVプリントなどのサービスについてご覧いただけます。
まず、標準ケースのサイズと色をお選びいただき、「Add」ボタンをクリックした後、各部品にご希望のサービスのチェックボックスにチェックを入れてください。選択したサービスについて、部品ごとにPDFまたはDXF形式のテンプレートをダウンロードし、お好みのデザインに編集した後、Uploadボタンをクリックしてファイル(PDF形式のみ)をアップロードしてください。Preview欄にあるアイコンをクリックすると、アップロード済みのファイルを確認することができます。
Click to Enlarge
カスタム仕様電子回路用ケースの1例
下記の「Select an Enclosure」内のQuantityを増やすと、同じ種類を複数追加することができます。最下部にある「Add Another Enclosure」ボタンをクリックすると、サイズやデザインの異なるケースを複数カスタマイズできます。ご希望のカスタマイズ情報をすべて入力した後、「Add to Cart」ボタンをクリックしてください。
下記の黄色いボックスをクリックすると、当社がご提供しているカスタマイズサービスについての詳細をご覧いただけます。
最終的な価格は正式なお見積書でご確認ください。
レーザーカット加工
Click to Enlarge
前面パネルのカット例
Click to Enlarge
レーザーカットの様子
カスタム仕様のカットアウトは、ケースの前面および背面パネル、ならびに取付けボードに対して行うことができます。全ての加工はファイバーレーザで行います。ファイバーレーザを用いることによって、従来のCO2レーザを用いた加工技術よりも、高い精度と速度を実現します。
図面はPDF形式でお送りください。全ての図面は1:1のスケールで処理されます。
Specifications | |
---|---|
Dimensional Tolerance | ±0.05 mm |
Positioning Precision | ±0.2 mm |
Minimum Cutout Size | Ø1.5 mma |
リベッティング
Click to Enlarge
取付けボードへのリベッティングの1例
Specificationsa | |
---|---|
Positioning Precision | ±0.3 mm |
リベッティングとは、電子回路用ケースのパネルや取付けボード上にセルフクリンチング・スタンドオフやスタッドまたはナットを取り付けることを指します。これらを取り付けることで、ケース内に部品の取付け位置を追加できます。
お送りいただく図面にリベッティングの位置と種類をご明記ください。リベッティングのご要望は、カットアウトのご要望を記した図面ファイルに、一緒にご記入ください。図面はPDF形式でお送りください。全ての図面は1:1のスケールで処理されます。
UVプリント
当社では、UV硬化型インクによる4色デジタル印刷技術を用いて、前面/背面パネルならびに取付けボードにマーキングを行います。UVプリントは従来のシルクスクリーンや刻印に代わる技術で、汎用性が高く、金属とプラスチックのどちらにも高解像度で高品質のフルカラーマーキングを施すことができます。硬質タイプのUV硬化型インクは、エタノールなどの溶剤に対する化学耐久性に優れています。
Click to Enlarge
UVプリントの様子
図面はPDF形式でお送りください。最良の結果を得るためには、画像はベクタ形式をお勧めいたします。全ての図面は 1:1のスケールで処理されます。また、色は全て図面通りに印刷されます。カラーコード付きの白黒図面をお受けすることはできませんのでご注意ください。
Click to Enlarge
背面パネルに施されたUVプリントの1例
Specifications | |
---|---|
Printing Type | 4-Color Printing |
Resolution | 1440 x 1200 dpi |
Minimum Font Size | 2 pt |
Dimensional Tolerance | ±0.25 mm |
Positioning Precision | ±0.3 mm |
Printable Surfaces | Front Panel (Outer Surface)a; Rear Panel (Outer Surface)a; Mounting Board |
オーバーレイ
Click to Enlarge
カスタム仕様のオーバーレイの1例
Specifications | |
---|---|
CNC Cutting | |
Dimensional Tolerance | ±0.05 mm |
Positioning Precision | ±0.05 mm |
Minimum Cutout Size | Ø1 mm |
UV Printing | |
Printing Type | 4-Color Printing |
Resolution | 1440 x 1200 dpi |
Minimum Font Size | 2 pt |
Dimensional Tolerance | ±0.25 mm |
Positioning Precision | ±0.3 mm |
カスタム仕様電子回路用ケースの前面パネルには、プラスチック製のオーバーレイを取り付けることができます。このオーバーレイは厚さ1 mmの透明なポリカーボネートで、裏面に粘着性があります。高精度CNCレーザーカットおよびUVプリントによるカスタマイズが可能です。
それぞれのオーバーレイごとに2枚の図面が必要です(カット用1枚、UVプリント用1枚の計2枚)。図面の要件は、上述のレーザーカット用およびUVプリント用とそれぞれ同じです。
公差により、オーバーレイのカットアウトは前面パネルのカットアウトよりも0.5 mm小さくなります。
オーバーレイ上にはリベッティングはできません。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-03-18 20:06:05.103) Dear Sir or Madam,
I am Ke, from Optilab in Phoenix.
I am wondering if Thorlabs is selling 3U rackmount, with the appearance looks like your TLX3 tunable laser source housing?
(As shown in the link: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=14587)
We want to buy some for housing our own products.
Thanks! jdelia
 (posted 2022-03-25 02:48:39.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss your application and our custom capabilities. Payam Rabiei
 (posted 2020-08-27 19:41:59.03) Do you provide custom enclosure with other dimensions. We need a box that is ~300mmx250mmx50mm. We can provide the box if you can provide the UV printing and cutting and riveting YLohia
 (posted 2020-09-04 10:11:09.0) Hello, thank for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this customization. |