反射型アポダイジングNDフィルター
- Apodizing and Reverse Apodizing Filters
- Change Intensity Profile Between Gaussian and Flat
- Ø25 mm Filters Available Mounted or Unmounted
NDY10B
Apodizing Filter
NDYR20A
Reverse Apodizing Filter
NDYR20B
Reverse Apodizing Filter
NDY20A
Apodizing Filter
Mounted on an
LMR1 Fixed
Lens Mount
Please Wait
General Specificationsa | |
---|---|
Diameter (Unmounted) | 25.0 +0.0/-0.25 mm |
Clear Aperture | > 90% Unmounted Diameter |
Surface Flatness | < 5λ @ 632.8 nm |
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig |
特長
- ビームの強度プロファイルを変換
- ガウシアンからフラットトップへ(アポダイジング)
- フラットトップからガウシアンへ(反アポダイジング)
- 減衰量(OD):0.04~1または0.04~2 で連続的に変化
- 波長範囲:350~1100 nm
- マウント付き、マウント無しの選択可
- マウント無しフィルタ: 外径25 mm
- マウント付きフィルタ: 型番および光学濃度範囲が刻印されたSM1ネジ付きレンズセルに収納
アポダイジングおよび反アポダイジングフィルタは、滑らかな強度プロファイルや均等な照射を実現するために、ビームの強度プロファイル特性を向上させるように設計されています。アポダイジングフィルタは、ガウシアンプロファイルを強度一定のフラットトップに近いプロファイルに変換します。これに対して反アポダイジングフィルタは、フラットトッププロファイルをガウシアン強度分布に近いプロファイルに変換します。これらのフィルタは、均等な光照射や集光を行うシステムに活用できるほかに、イメージングシステムのダイナミックレンジの増大などにも適しています。例えば、アポダイジングフィルタは、天文学では明るい光源の近傍にある暗い光源を分離するのに利用されています。この技術を用いて、明るい星の近くにある惑星のイメージングも可能です。
アポダイジングフィルタと反アポダイジングフィルタは、どちらもほぼガウシアンの強度分布を有する金属の反射膜でコーティングされています。アポダイジングフィルタでは、光学濃度(OD)は中央からエッジに向かって連続的に減少するように分布しています。反アポダイジングフィルタでは、光学濃度(OD)は中央からエッジに向かって連続的に増大するように分布しています(詳細は「グラフ」タブをご覧ください)。酸化を防ぐため、フィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。
Ø25 mmのフィルタにはマウント無しの製品とマウント付きの製品があります。後者のマウントの片側にはSM1内ネジがあり、その反対側にはSM1外ネジが付いています。 フィルタをマウントから外す必要がある場合には、フィルタをマウントに固定している固定リングを緩めてください。当社はこれらの固定リングに適したスパナレンチを取り揃えております。
General Specifications | |||
---|---|---|---|
Diameter | 25.0 +0.0/-0.25 mm | ||
Clear Aperture | > 90% of Outer Diameter | ||
Substrate | N-BK7a | ||
Substrate Thickness | 1.0 ± 0.25 mm | ||
Surface Flatness (Over Clear Aperture) | < 5λ at 632.8 nm | ||
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | ||
Parallelism | < 3 arcmin |
Item # | NDY10A NDY10B | NDY20A NDY20B | NDYR10A NDYR10B | NDYR20A NDYR20B |
---|---|---|---|---|
Optical Density @ Edge | 0.04 OD | 0.04 OD | 1.0 OD | 2.0 OD |
Transmission @ Edge | 91.2% | 91.2% | 10% | 1% |
Optical Density @ Center | 1.0 OD | 2.0 OD | 0.04 OD | 0.04 OD |
Transmission @ Center | 10% | 1% | 91.2% | 91.2% |
光学濃度
光学濃度(OD)は光学フィルタによって発生する減衰係数を示します。つまり、光学フィルタが入射ビームの光学パワーをどれだけ減少させたかを意味します。光学濃度(OD)と透過率(T)との関連は次式で定義されます:
ここでTの値は0~1の間になります。光学濃度の高いNDフィルタを選択した場合、入射光の反射率が高くなり、透過率が低くなります。反射率を低くして、透過率を高くするためには、低い光学濃度の製品をお選びください。例えば、OD2ではフィルタの透過率が0.01となり、このフィルタは入射光を1%まで減衰するということになります。
アポダイジングフィルタ
反アポダイジングフィルタ
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-05-23 11:20:49.69) When using these apodizing filters, what Gaussian beam diameters are required get to as close to flattop as possible? jgreschler
 (posted 2022-05-24 10:21:36.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. For best results the entire clear aperture should be filled. Maximilian Ulbrich
 (posted 2021-03-25 14:10:41.833) Dear Thorlabs Team,
I am interested in a reverse apodizing filter that shapes the center of my Gaussian beam to a flat top while preserving the maximum amount of power in the flat part. This is particularly useful in single molecule microscopy experiments, where the field of view should be illuminated uniformly and a high power is required.
However, when using the NDY10B part, an unnecessary amount of power is lost. A simple calculation shows that independent of the laser beam diameter, the center of the filter should have an optical density of 0.434, and drop to 0 towards the edge. This means the center transmits a fraction of 1/e = 36.8% of the light compared to the edge.
The total fraction of the laser power carried in the flat part of the beam after the filter is then also at 36.8%.
Maybe you could consider a part like this for the future!
Thanks,
Max YLohia
 (posted 2021-04-08 10:38:55.0) Hello Max, thank you for your feedback. We will consider offering such an item in the future. user
 (posted 2020-05-13 04:36:58.923) I'm looking for a reverse apodizing filter for a high power laser beam. The dimension of the optic should be 4" diameter and the central aperture from 3 to 5 cm in diameter. The transition of the radial reflectivity profile should follow roughly a super-Gaussian curve of power 8. Do you have the possibility to manufacture such a custom optic? YLohia
 (posted 2020-05-13 09:24:43.0) Thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you to discuss the feasibility of offering this. ypk
 (posted 2018-10-22 02:11:30.023) Will the product work for 1 mm diameter He-Ne laser beam. If not, can you please give a customary quote for the same. YLohia
 (posted 2018-10-22 09:58:39.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, this filter is not suitable for a 1mm diameter beam. I will contact you directly to discuss the possibility of offering a custom filter. kirk.mckenzie
 (posted 2015-10-17 19:13:34.97) This is a great product. I would like this to be made for a 1mm beam (that is 10x smaller than the current version).
I would be happy to by such a product as a custom job. If possible please quote me on 10 of modified version of ND20A.
Thank you!
Kirk besembeson
 (posted 2015-10-27 05:44:15.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We will contact you via email for a custom quotation if possible since we will need new mask designs to get the desired profile for such a beam diameter. |
- Ø25 mmのアポダイジングフィルタ、マウント無し、350~1100 nmに対応
- 半径方向(エッジから中央)にODが0.04~1または0.04~2と変化するコーティング
- ガウシアン入射から平坦な強度プロファイルを取得
Ø25 mmのアポダイジングフィルタを使用することで、ガウシアン入射から均等で平坦な強度プロファイルを得ることができます。 このマウント無しのフィルタは、厚さ1.0 mmの光学素子(LMR1/M、SCL03、CP33/Mなど)を取付けられるあらゆるØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学マウントに対応しています。 酸化を防ぐため、フィルタは100 °C以下でのご使用を推奨いたします。
- Ø25 mmの反アポダイジングフィルタ、マウント無し、350~1100 nmに対応
- 半径方向(中央からエッジ)にODが0.04~1または0.04~2と変化するコーティング
- 平坦な入射から滑らかなガウシアン強度プロファイルを取得
Ø25 mmのアポダイジングフィルタを使用することで、一定で平坦な入射から滑らかなガウシアンプロファイルを得ることができます。 このマウント無しのフィルタは、 厚さ1.0 mmの光学素子(LMR1/M、SCL03、CP33/Mなど)を取り付けられるあらゆるØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学マウントに対応しています。 酸化を防ぐため、フィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。
- Ø25 mmのアポダイジングフィルタ、マウント付き、350~1100 nmに対応
- 半径方向(エッジから中央)にODが0.04~1または0.04~2と変化するコーティング
- ガウシアン入射から平坦な強度プロファイルを取得
Ø25 mmのアポダイジングフィルタを使用することで、ガウシアン入射から均等で平坦な強度プロファイルを得ることができます。 このマウント付きフィルタには、SM1の内ネジおよび外ネジが付いており、あらゆるSM1ネジ付きマウント(LMR1/MやTRF90/Mなど)に対応可能です。酸化を防ぐため、フィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。
- Ø25 mmの反アポダイジングフィルタ、マウント付き、350~1100 nmに対応
- 半径方向(中央からエッジ)にODが0.04~1または0.04~2と変化するコーティング
- 平坦な入射から滑らかなガウシアン強度プロファイルを取得
Ø25 mmの反アポダイジングフィルタを使用することで、一定で平坦な入射から滑らかなガウシアンプロファイルを得ることができます。 このマウント付きフィルタには、SM1の内ネジおよび外ネジが付いており、あらゆるSM1ネジ付きマウント(LMR1/MやTRF90/Mなど)に対応可能です。 酸化を防ぐため、フィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。