1/4”-170精密アジャスター&ブッシュセット
- 1/4"-170 Matched Adjusters
- Adjuster Lengths: 1.85" or 2.23"
- Thread Tolerances Exceed Class 3 Standards
- Actuate with 1/4"-80 Knobs or 5/64" Hex Key
F25ES050
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair, Length = 1.85"
F25ES100
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair, Length = 2.23"
F25SSK1-MULTI
16 Pack of Color-Coded Adjustment Knobs
F25SSK1S
Low Profile Adjustment Knob
F25SSK1L
Large Diameter Adjustment Knob
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"- 80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
Click to Enlarge
アジャスタF25ES050とF25ES100に付属するブッシュの径は9.5 mmで、移動ステージXR25P(/M)(上の写真参照)など、当社の多くの移動ステージに取り付けられます。
特長
- 当社の移動ステージPT1B/MおよびMT1B/Mに使用されている精密アクチュエータ
- 長さ47.0 mmまたは56.5 mm、170TPI
- 調整ノブ取付用ネジ部:1/4"-80、長さ2.5 mm
- アジャスタとブッシュはステンレススチール製
- 調整ノブは別途追加購入が可能(下記参照)
精密アジャスタ&ブッシュセットのF25ES050とF25ES100には、当社の13 mmおよび25 mm移動ステージに用いられている精密な1/4"-170ネジが使用されています。これらのアジャスタネジの公差は工業規格のクラス3を超えており、またDFARS(米国防省調達規則)にも準拠しています。
各精密アジャスターネジの端には、Ø14.7mmの調整ノブを取り付けるための長さ2.5 mmの1/4"-80ネジが付いています。このノブは移動量が最大となったときにストッパの役割を果たしますので、ノブ無しでアジャスタを使用することはお勧めしておりません。ノブ無しで使用した場合は、アジャスタを過度に動かすことでネジを損傷をさせる危険性が高まります。ノブは着脱可能で、下記のどのノブにも交換することができます。いずれのノブにもアジャスタの六角穴を操作するための貫通穴が開いており、2.0 mmボールドライバまたは六角レンチで操作できます。付属のノブをお手持ちのもので交換する場合、ネジの損傷を防ぐために、ノブが1/4"-80ネジの全長にわたって嚙み合うことをご確認ください。
これらの嵌合精度の高い170TPIアジャスタとブッシュはASME/ANSI クラス3 UTS規格よりも厳しい公差で製造されているため、アジャスタに必要な潤滑剤はごくわずかです。一般的なアジャスタの場合、アクチュエータを動かすと余分な潤滑剤は絞り出されて他の部位に移動します。この潤滑剤はゆっくりと平衡状態に戻りますが、その過程でアジャスターネジが移動する場合があります。当社の精密アジャスタの場合は公差精度が高いため、このような問題は起こりません。
精密アジャスターネジをオプトメカニクスシステムに組み込む方法
組立プロセスは、ネジ付きブッシュを取り付けるのに適したサイズの穴を作ることから始めます。ネジ付きブッシュとそれに組み合わせるアジャスターネジとの嵌合精度が高いため、取り付けの際には圧入は行わないように注意してください。当社の製品では、優れた長期的性能を有する、耐久性の高い嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite社の嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品間の接着強度が最大になるよう、必ずLoctite社が提供する説明書の指示に従ってください。説明書ではネジ付きブッシュと取付けプレート間の隙間寸法を規定しています。最もよくある失敗の原因は、接着する部品間の隙間が適切でないことによります。これは適切な隙間をとることで、接着剤の量を適切にすることができるためです。
組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周辺の余分な接着剤は取り除いてください。
右図のように、ブッシュのフランジ部分は、ネジ&ブッシュセットの軸方向の荷重を支えるように設計されています。なお、当社の移動ステージにアジャスタ&ブッシュセットを取り付ける場合、アジャスタにかかる軸方向の負荷が小さいため、ブッシュの向きが逆になることにご留意ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click to Enlarge
F25ES050とF25ES100の図面
- ピッチ170 TPI
- 推奨する取付け穴サイズ:Ø0.375インチ+0.002"/-0.000"(9.525 mm+0.0508 mm/-0.0000 mm)
- 2.0 mm六角ソケット
- 取外し可能なローレット付きノブ
こちらの1/4"-170アジャスタ&ブッシュセットの移動量は1回転あたり149.4 µmと精密です。アジャスタ&ブッシュセットは手動で、あるいは2.0 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで調整することができます。ボールドライバまたは六角レンチを使用するときにノブを取り外す必要はありません。アジャスタ&ブッシュセットにはそれぞれ調整ノブが1個付属します。このノブを取り外し、1/4"-80ネジ部分にほかのノブを取り付けることも可能です。 このノブは移動量が最大となったときにストッパの役割を果たしますので、ノブ無しでアジャスタを使用することはお勧めしておりません。 ノブ無しで使用した場合は、アジャスタを過度に動かすことでネジを損傷させる危険性が高まります。アジャスタ先端のØ4.8 mmの球は接着剤でアジャスタに固定されています。
Click to Enlarge
ミラーマウントKM200に付いている取外し可能な調整ノブF25SSK1L(写真左下のアジャスタ)
- ノブの直径:Ø14.7 mmまたはØ21.1 mm
- 1/4"-80内ネジ付き
- ボール(六角)ドライバ用のØ3.9 mm貫通穴
- 2種類のサイズをご用意
取外し可能なアルミニウム製調整ノブF25SSK1とF25SSK1Lは、当社の精密アジャスタ&ブッシュセットF25ES050およびF25ES100にご使用いただけます。付属の調整ノブF25SSK1を取り外し、交換用のノブを長さ2.5 mmの1/4"-80ネジ部分に取り付けます。これらのノブは手、あるいは2.0 mmのボールドライバまたは六角レンチで回すことができます。これにより、様々なアプリケーションにおいて容易に素早く調整を行えます。サイズは2種類ご用意しております。F25SSK1はØ14.7 mm、F25SSK1LはØ21.1 mmです。
Click to Enlarge
F25SSK1Sは小径で、側面には2.0 mm六角レンチで調整するための穴が付いています。
- ノブの直径:Ø8.9 mm
- 1/4"-80内ネジ付き
- ボール(六角)ドライバ用のØ3.8 mm貫通穴
- ノブ側面にある6つのØ2.4 mmの穴には2.0 mmボールドライバを挿入可能
取外し可能な小型調整ノブF25SSK1Sは、当社の精密アジャスタ&ブッシュセットF25ES050およびF25ES100にご使用いただけます。付属の調整ノブF25SSK1を取り外し、交換用のノブを長さ2.5 mmの1/4"-80ネジ部分に取り付けます。これにより、様々なアプリケーションにおいて容易に素早く調整を行えます。また、こちらのノブの外周には操作用の6つの穴が等間隔に開いており、右の写真でご覧いただけるように2.0 mmボールドライバまたは六角レンチで操作することができます。この側面の穴を使用することでより精密に調整することができ、また実験セットアップ内でノブを操作しにくい場合でも、ノブをより容易に回転させる方法が得られます。このノブは直径Ø8.9 mmと小型なため、これを用いたKS1のようなキネマティックマウントは光学テーブルやブレッドボードに直接取り付けることができます(右写真参照).
Click to Enlarge
マウントKS1に取り付けられたマルチカラーのノブF25SSK1-MULTI
- ノブの直径:Ø14.7 mm
- 1/4"-80内ネジ付き
- ボール(六角)ドライバ用のØ3.9 mm貫通穴
- セットアップ内マウントを簡単に識別
- 8色をご用意
こちらの色付きアルミニウム製ノブは当社の精密アジャスタ&ブッシュセットF25ES050およびF25ES100にご使用いただけます。付属の調整ノブF25SSK1を取り外し、交換用のノブを長さ2.5 mmの1/4"-80ネジ部分に取り付けます。これらのノブは手、あるいは2.0 mmのボールドライバまたは六角レンチで回すことができます。ノブは互いに交換可能で、また様々な色をご用意しているため、セットアップ内のマウントの識別にご利用いただけます。それぞれ10個入りでご用意しております。ただし、F25SSK1-MULTIについては各色2個、合計16個入りです。