MMCXケーブル
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13681_MMCX_Cables.jpg)
- MMCX Male to BNC Male Cables
- MMCX Male to SMA Male Cable
- Compatible with Trigger Ports on KVS30 and M30 Series Stages
CA3339
MMCX Male to BNC Male
CA3439
MMCX Male to SMA Male
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
こちらのケーブルには片端にMMCXコネクタが付いています。
Electrical Cables Selection Guide | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC | SMA | Premium Microwave Cables | SMB | SMC | SHV | MMCX | 6-Pin HIROSE | USB | Banana Patch Cords | Piezo | Stepper & DC Servo | Detector Power Cable |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 片端がMMCXオスコネクタ、もう片端がBNCオスコネクタ
- ケーブル長:1 mおよび1.8 m
- 周波数範囲: DC~6 GHz
- インピーダンス: 50 Ω
- 最大動作電圧:170 V
RG-174同軸ケーブルの一端にオス型MMCXコネクタ、もう一端にオス型BNCコネクタが付いています。Kinesis®Kinesis®垂直移動ステージおよびKinesis® 30 mm XYステージのI/Oポートに接続して、外部トリガの用途にご使用いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 片端がMMCXオスコネクタ、もう片端がSMAオスコネクタ
- ケーブル長:1 m
- 周波数範囲:DC~6 GHz
- インピーダンス:50 Ω
- 最大動作電圧:170 V
RG-174同軸ケーブルCA3439の一端にはMMCXオスコネクタ、もう一端にはSMAオスコネクタが付いています。Kinesis®垂直移動ステージおよびKinesis®30 mm XY移動ステージのI/Oポートに接続して、外部トリガの用途にご使用いただけます。