可視域(VIS)用スーパールミネッセントダイオード(SLD)、バタフライ型パッケージ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13904_Visible_SLDs_1.jpg)
- Center Wavelengths from 405 nm to 650 nm
- Integrated TEC Element and Thermistor
- SM Fiber Pigtail with FC/APC Connector
SLD450B
450 nm, 5 mW, SM Pigtail
SLD650B
650 nm, 3 mW, SM Pigtail
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Recommended Mount / Controller Options | |||
---|---|---|---|
Item # | Mount / Controller Combination | ||
SLD405B | LM14S2 Mount and ITC4000 Series Current and TEC Controller or LM14S2 Mount, LDC200 Series Current Controller, and TED200C TEC Controller | ||
SLD450B | |||
SLD510B | |||
SLD635B | CLD1015 All-in-One Mount and Controller | ||
SLD650B |
特長
- 中心波長: 405 nm~650 nm
- 出力:1.5 mW~5 mW
- 3 dB帯域幅:3 nm~8 nm(典型値)
- 14ピンバタフライ型パッケージ、長さ1 mのSMファイバーピグテール付き
- 幅2.0 mmのナローキー付きFC/APCコネクタ
- TECおよびサーミスタ内蔵
- 当社の半導体レーザーマウントおよびコントローラに対応(右表参照)
スーパールミネッセントダイオード(SLD)は、優れた高出力広帯域光源で、光センシング、ディスプレイ技術、計測およびイメージングの用途に適しています。こちらのページでは、バタフライ型パッケージ内に組み込まれている中心波長405 nm~650 nmのSLDもご紹介しています。また、中心波長810 nm~1550 nmで、その大部分がスペクトルドメイン光コヒーレンストモグラフィ(OCT)に対応する近赤外(NIR)域用SLDもございます。
各デバイスは、ペルチェ素子およびサーミスタが内蔵された14ピンバタフライパッケージ内に組み込まれているため、安定した出力が可能です。ピン配列の詳細については、「ピン配列」タブをご覧ください。なお、モニタ用フォトダイオードは650 nm SLD SLD650Bのみに付属します。 こちらのSLDでは幅2.0 mmのナローキーFC/APCコネクタが付いたSMファイバから光が出力されます。当社ではこちらのSLDにFC/PCコネクタなど後方反射しやすい部品を使用することは推奨していません。戻り光により出力パワーの減少やSLDの損傷が引き起こされることがあるためです。
こちらのページでご紹介しているSLDは、単一空間モードで動作し、疑似ガウシアンの光スペクトルを有します。典型的な仕様の詳細や概略図は下表内からご覧いただけます。各SLDは、スペクトルおよび動作パラメータに関する情報を含む製品固有のデータシートとともに発送致します。
バタフライ型パッケージ、タイプ1(SLD650B以外のすべてのモデル)
![Pin drawing for butterfly package](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SLD_Pin_Diagram_D1-250.gif)
Pin | Description | Pin | Description |
---|---|---|---|
1 | TEC (+) | 8 | Not Connected |
2 | Thermistor | 9 | Not Connected |
3 | Not Connected | 10 | SLD Anode (+) |
4 | Not Connected | 11 | SLD Cathode (-) |
5 | Thermistor | 12 | Not Connected |
6 | Not Connected | 13 | Case Ground |
7 | Not Connected | 14 | TEC (-) |
バタフライ型パッケージ、タイプ1(SLD650Bのみ)
![Pin drawing for butterfly package](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SLD_Pin_Diagram_D1-250.gif)
Pin | Description | Pin | Description |
---|---|---|---|
1 | TEC (+) | 8 | Not Connected |
2 | Thermistor | 9 | Not Connected |
3 | Monitor Diode Anode | 10 | SLD Anode (+) |
4 | Monitor Diode Cathode | 11 | SLD Cathode (-) |
5 | Thermistor | 12 | Not Connected |
6 | Not Connected | 13 | Case Ground |
7 | Not Connected | 14 | TEC (-) |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
スーパールミネッセントダイオードの性能
緑色の欄はOCTシステムに適した製品です。
Item # | Center Wavelength | Package | Output Powera | Bandwidth (3 dB) | Optical Spectrum | LIV Curvesb | Integrated Isolator | Equivalent Benchtop Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD405B | 405 nm | Butterfly, SM Pigtail | 5 mW | 3 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD450B | 450 nm | Butterfly, SM Pigtail | 5 mW | 6 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD450T | 450 nm | TO-56 | 10 mW | 5 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD510B | 510 nm | Butterfly, SM Pigtail | 1.5 mW | 8 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD635B | 635 nm | Butterfly, SM Pigtail | 3 mW | 6 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD635T | 635 nm | TO-56 | 10 mW | 5 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD650B | 650 nm | Butterfly, SM Pigtail | 3 mW | 6 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD650T | 650 nm | TO-56 | 10 mW | 5 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD770S | 770 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 5.5 mW | 18 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD810S | 810 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 15 mW | 30 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD830S-A10W | 830 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 10 mW (Min) | 60 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD830S-A20W | 830 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 20 mW (Min) | 55 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD830S-A10 | 830 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 13 mW | 20 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD830S-A20 | 830 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 22 mW | 20 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD840 | 840 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 4 mW | 70 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD840P | 840 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 4 mW | 70 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD850S-A10W | 850 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 10 mW (Min) | 60 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD850S-A20W | 850 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 20 mW (Min) | 55 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD880S-A7 | 880 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 7 mW | 40 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD880S-A25 | 880 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 25 mW | 40 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD920S | 920 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 15 mW | 65 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD920P | 920 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 15 mW | 65 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD930S-A40W | 930 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 40 mW | 45 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD930P-A40W | 930 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 40 mW | 45 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD970S-A40W | 970 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 40 mW | 50 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD970P-A40W | 970 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 40 mW | 50 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1050S | 1050 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 8 mW | 50 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1050P | 1050 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 8 mW | 50 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1050S-A60 | 1050 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 60 mW | 70 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1050P-A60 | 1050 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 60 mW | 70 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1021S | 1310 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 12.5 mW | 85 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1021S |
SLD1018S | 1310 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 30 mW | 45 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1018S S5FC1018P |
SLD1018P | 1310 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 30 mW | 45 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1018S S5FC1018P |
SLD1310 | 1315 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 30 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | Yes: 50 dB Isolation | No |
SLD1310P | 1315 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 30 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | Yes: 50 dB Isolation | No |
SLD1325 | 1325 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 10 mW (Min) | 100 nm (Min) | ![]() | ![]() | Yes: 30 dB (Min) Isolation | No |
SLD1330 | 1325 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 40 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | Yes: 50 dB Isolation | No |
SLD1330P | 1325 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 40 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | Yes: 50 dB Isolation | No |
SLD1410 | 1400 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 5 mW | 98 nm | ![]() | ![]() | Yes: 30 dB Isolation | No |
SLD1450S | 1450 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 25 mW | 54 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1450P | 1450 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 25 mW | 54 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1550S-A1 | 1550 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 1.0 mW | 110 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1550P-A1 | 1550 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 1.0 mW | 110 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1550S-A2 | 1550 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 2.5 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1550S-A2 S5FC1550P-A2 |
SLD1550P-A2 | 1550 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 2.5 mW | 90 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1550S-A2 S5FC1550P-A2 |
SLD1005S | 1550 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 22 mW | 50 nm | ![]() | ![]() | No | S5FC1005S |
SLD1550S-A40 | 1550 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 40 mW | 33 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1550P-A40 | 1550 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 40 mW | 33 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1610 | 1610 nmc | Butterfly, SM Pigtail | 27 mW | 57 nm | ![]() | ![]() | No | No |
SLD1610P | 1610 nmc | Butterfly, PM Pigtail | 27 mW | 57 nm | ![]() | ![]() | No | No |